8  カメラ部品

8.1  背面からの外観

8.1.1  

Graphic

8.1.2  説明

  1. タッチ スクリーン LCD。
  2. ワイヤレス通信用アンテナ。
  3. デジタル ズーム ボタン。
  4. プログラムボタン。
  5. プッシュ ボタン機能付きジョイスティック
  6. [戻る]‎ ボタン。
  7. カメラ ランプ ボタン
  8. 自動調節と手動画像調整モードの切り替えボタン。
  9. 画像アーカイブ ボタン。
  10. オン/オフ ボタン。
  11. ハンド ストラップ

8.2  前面からの外観

8.2.1  

Graphic

8.2.2  説明

  1. [レーザー ポインタ]‎ ボタン: 押すとレーザー ポインタがアクティブになります。
  2. [オートフォーカス/保存]‎ ボタン。
  3. [フォーカス]‎ ボタン: 左右に動かして、カメラのフォーカスを調整します。
  4. 首かけストラップのカメラへの取り付け位置。
  5. カメラ ライト。
  6. デジタル カメラ。
  7. 追加の赤外線レンズ用解除ボタン。
  8. レーザー ポインタ。
  9. 赤外線レンズ。

8.3  下側からの外観

8.3.1  

Graphic

8.3.2  説明

  1. USB-A ケーブル (外付け USB デバイスをカメラに接続する場合)‎。
  2. メモリー カードがビジー状態であることを示すインジケータ。
  3. USB Mini-B ケーブル (PC にカメラを接続する場合)‎。
  4. メモリー カード。
  5. ビデオ ケーブル (コンポジット ビデオ)‎。
  6. 三脚マウント (1/4"-20)‎
  7. コネクタ ベイのカバーのラッチ
  8. バッテリー ケースのカバー
  9. バッテリー ケースのカバーのラッチ。

8.4  バッテリー状態インジケーター

8.4.1  

Graphic

8.4.2  説明

信号の種類

説明

緑色に点滅している。
電源またはスタンドアロン バッテリー充電器がバッテリーを充電中。
緑色に点灯している。
バッテリーがフル充電された。
緑色が消灯している。
カメラが電源ではなくバッテリーを使用している。

8.5  レーザー ポインタ

8.5.1  

Graphic

図 8.1  この図は、レーザー ポインタと赤外線レンズの光心の間にある位置の違いを示しています。

8.5.2  レーザー警告ラベル

このレーザー警告ラベルと下記の情報はカメラに添付されています。
Graphic

8.5.3  レーザー規則および規定

波長: 635 nm、最大出力: 1 mW
当製品は 2007 年 6 月 24 日付のレーザー法 No. 50 に応じた変更を除き、21 CFR 1040.10 および 1040.11 を遵守しています。