28 カメラのクリーニング
28.1 カメラの筐体、ケーブルおよびその他のアイテム
28.1.1 液体
以下のいずれかの液体を使用してください。
温水
弱清浄液
28.1.2 備品
柔らかい布
28.1.3
手順
次の手順に従います。
液体に布を浸す。
布を絞って余分の水分を落とす。
布で拭いてきれいにする。
注意
カメラ、ケーブルおよびその他のアイテムに、溶剤や同様の液体を使用しないでください。損傷の原因になることがあります。
28.2 赤外線レンズ
28.2.1 液体
以下のいずれかの液体を使用してください。
30% 以上のイソプロピル アルコールを使用している市販のレンズ クリーニング液。
96% エチル アルコール (C
2
H
5
OH)。
28.2.2 備品
脱脂綿
28.2.3
手順
次の手順に従います。
液体に脱脂綿を浸す。
脱脂綿を絞って余分の水分を落とす。
一度のみレンズを拭き、脱脂綿を捨てる。
警告
液体を使用される前には、該当する MSDS (製品安全データシート) と容器に記載されている警告ラベルをお読みください。液体は取り扱いによっては危険な場合があります。
注意
赤外線レンズは注意してクリーニングしてください。レンズには、反射防止膜が施されています。
赤外線レンズをクリーニングするときは、力を入れ過ぎないでください。反射防止膜が損傷を受けることがあります。