8  카메라 부품

8.1  배면도

8.1.1  그림

Graphic

8.1.2  설명

  1. 터치스크린 LCD
  2. 무선 통신용 안테나.
  3. 디지털 확대/축소 버튼
  4. 프로그래밍 가능한 버튼
  5. 누름 버튼 기능이 있는 조이스틱
  6. 뒤로 버튼
  7. 카메라 램프 버튼
  8. 자동 이미지 조절 모드와 수동 이미지 모드 전환 버튼
  9. 이미지 아카이브 버튼
  10. 켜기/끄기 버튼
  11. 손잡이 줄

8.2  전면도

8.2.1  그림

Graphic

8.2.2  설명

  1. 레이저 포인터 버튼입니다. 레이저 포인터를 활성화하려면 이 버튼을 누릅니다.
  2. 자동초점/저장 버튼
  3. 초점 버튼입니다. 카메라 초점을 조절하려면 이 버튼을 왼쪽/오른쪽으로 움직입니다.
  4. 목 줄 부착 지점
  5. 카메라 램프
  6. 디지털 카메라.
  7. 적외선 렌즈를 추가하기 위한 분리 버튼.
  8. 레이저 포인터
  9. 적외선 렌즈

8.3  밑면도

8.3.1  그림

Graphic

8.3.2  설명

  1. USB A 케이블(외부 USB 장치를 카메라에 연결)‎
  2. 메모리 카드가 사용 중임을 보여 주는 표시입니다.
  3. USB 미니 B 케이블(컴퓨터에 카메라 연결용)‎
  4. 메모리 카드
  5. 비디오 케이블(컴포지트 비디오)‎
  6. 삼각대 마운트 1/4"-20
  7. 덮개에서 커넥터 베이까지의 래치
  8. 배터리함 덮개
  9. 배터리함 덮개용 래치

8.4  배터리 상태 표시등

8.4.1  그림

Graphic

8.4.2  설명

신호 유형

설명

녹색등이 깜박입니다.
전원 공급 장치나 독립형 배터리 충전기에서 배터리를 충전하는 중입니다.
녹색등이 계속 켜져 있습니다.
배터리가 완전히 충전되었습니다.
녹색등이 꺼져 있습니다.
카메라가 전원 공급 장치 대신 배터리를 사용 중입니다.

8.5  레이저 포인터

8.5.1  그림

Graphic

그림 8.1  이 그림은 레이저 포인터와 적외선 렌즈 중심 간의 위치 차이를 보여줍니다.

8.5.2  레이저 경고 라벨

이 카메라에는 다음 정보를 포함한 레이저 경고 라벨이 부착되어 있습니다.
Graphic

8.5.3  레이저 규칙 및 규제

파장: 635nm. 최대 출력: 1 mW.
본 제품은 2007년 6월 24일 제정된 레이저 고시 제50호에 의거하여 변경 사항을 제외한 21 CFR 1040.10 및 1040.11을 준수합니다.