31  Ordliste

absorpsjon (absorpsjonsfaktor)‎
Mengden stråling som absorberes av et objekt relativt til mottatt stråling. Et tall mellom 0 og 1.
atmosfære
Gasser mellom objektet som måles og kameraet,‎ vanligvis luft.
autojustering
En funksjon som får kameraet til å utføre intern bildekorrigering.
autopalett
IR-bildet vises med ujevn fordeling av fargene,‎ og viser både kalde og varme objekter samtidig.
beregnet atmosfærisk transmisjon
En transmisjonsverdi beregnet basert på temperatur,‎ relativ fuktighet i luften og avstanden til objektet.
bildekorreksjon (intern eller ekstern)‎
En måte å kompensere for følsomhetsforskjeller i forskjellige deler av levende bilder på,‎ og brukes også til å stabilisere kameraet.
dobbel isoterm
En isoterm med to fargebånd,‎ i stedet for ett.
ekstern optikk
Ekstra linser,‎ filtre,‎ varmedeksler etc. som kan plasseres mellom kameraet og objektet som måles.
emisjon
Mengden energi som stråles ut fra et objekt per tidsenhet og areal (W/m2)‎
emissivitet (emissivitetsfaktor)‎
Mengden stråling som kommer fra et objekt,‎ sammenlignet med strålingen fra et svart legeme. Et tall mellom 0 og 1.
estimert atmosfærisk transmisjon
En transmisjonsverdi,‎ lagt inn av brukeren,‎ som erstatter den som er beregnet
fargetemperatur
Temperaturen som fargen til et svart legeme matcher en bestemt farge med.
filter
Et materiale som bare er transparent overfor bestemte infrarøde bølgelengder.
FPA
Fokalplanmatrise: En type IR-detektor.
grått legeme
Et objekt som stråler ut en fast del av en mengde energi fra et svart legeme for hver bølgelengde.
hulromsradiator
En flaskeformet radiator med en absorberende innside,‎ sett gjennom flaskehalsen.
IFOV
Øyeblikks-synsfelt: Et mål på den geometriske oppløsningen til et IR-kamera.
infrarød
Ikke-synlig stråling,‎ med bølgelengde i området 2–13 μm.
IR
infrarød
isoterm
En funksjon som fremhever de delene av et bilde som faller over,‎ under eller mellom en eller flere temperaturintervaller.
isotermisk hulrom
En flaskeformet radiator med en uniform temperatur,‎ sett gjennom en flaskehals.
kontinuerlig justering
En funksjon som justerer bildet. Funksjonen fungerer alltid,‎ og justerer kontinuerlig lysstyrken og kontrasten i samsvar med innholdet i bildet.
konveksjon
Konveksjon er en varmeoverføringsmodus der en væske er brakt i bevegelse,‎ enten ved hjelp av gravitasjonskraften eller en annen kraft,‎ og dermed overfører varme fra ett sted til et annet.
Laser LocatIR
En elektrisk lyskilde på kameraet som sender ut laserstråling i en tynn,‎ konsentrert stråle som peker mot bestemte deler av objektet foran kameraet.
laserpeker
En elektrisk lyskilde på kameraet som sender ut laserstråling i en tynn,‎ konsentrert stråle som peker mot bestemte deler av objektet foran kameraet.
ledningsevne
Prosessen som får varme til å spre seg inn i et materiale.
manuell tilpasning
En måte å justere bildet manuelt på ved å endre bestemte parametre.
metningsfarge
Områder med temperaturer utenfor gjeldende nivå/område-innstillinger er farget med metningsfarger. Metningsfargene inneholder en 'overflytende' farge og en 'underflytende' farge. Det finnes også en tredje rød metningsfarge som markerer alt som er mettet av detektoren,‎ og som indikerer at området antagelig bør endres.
miljø
Objekter og gasser som sender ut stråling måles.
NETD
Støyekvivalent temperaturdifferanse (Noise equivalent temperature difference)‎. Et mål på det geometriske støynivået til et IR-kamera.
nivå
Senterverdien til temperaturskalaen,‎ vanligvis uttrykt i form av en signalverdi.
objektparametre
Et sett med verdier som beskriver både forholdene et objekt ble målt under og selve objektet (som emissivitet,‎ reflektert tilsynelatende temperatur,‎ avstand etc.)‎
objektsignal
En ikke-kalibrert verdi relatert til mengden stråling kameraet tar imot fra objektet.
område
Gjeldende overordnet temperaturbegrensning til et IR-kamera. Kameraer kan ha flere områder. Uttrykt som to svart legeme-temperaturer som begrenser gjeldende kalibrering.
område
Intervallet til temperaturskalaen,‎ vanligvis uttrykt i form av en signalverdi.
palett
Fargesettet som brukes til å vise et IR-bilde.
piksel
Står for bildeelement. Ett enkelt punkt i et bilde.
radians (utstråling eller strålingstetthet)‎
Mengden energi som stråles ut fra et objekt per tidsenhet og vinkel (W/m2/sr)‎
radiator
Et utstyr som stråler ut IR.
referansetemperatur
En temperatur som en temperatur målt på vanlig måte kan sammenlignes med.
refleksjon
Mengden stråling som reflekteres av et objekt relativt til mottatt stråling. Et tall mellom 0 og 1.
relativ fuktighet
Relativ fuktighet representerer forholdet mellom den gjeldende vanndampmassen i luften og den maksimal massen den kan inneholde under metningsforhold.
spektral (radiant)‎ emisjon
Mengden energi som stråles ut fra et objekt per tidsenhet,‎ areal og bølgelengde (W/m2/μm)‎
stråling
Prosessen som gjør at elektromagnetisk energi stråles ut av et objekt eller en gass.
stråling fra svart legeme
Et utstyr som stråler ut IR med egenskaper som svart legeme benyttes til å kalibrere IR-kameraer.
strålingsfluks
Mengden energi som stråles ut fra et objekt per tidsenhet (W)‎
støy
Uønsket liten forstyrrelse i det infrarøde bildet
svart legeme
Fullstendig ikke-reflekterende objekt. Hele dets stråling skyldes dets temperatur.
Synsfelt
Synsfelt: Horisontal vinkel som kan sees gjennom en IR-linse.
temperaturforskjell eller differansetemperatur
En verdi som er resultatet av subtraksjon mellom to temperaturverdier.
temperaturområde
Gjeldende overordnet temperaturbegrensning til et IR-kamera. Kameraer kan ha flere områder. Uttrykt som to svart legeme-temperaturer som begrenser gjeldende kalibrering.
temperaturskala
Måten et IR-bilde vises på. Uttrykt som to temperaturverdier som begrenser fargene.
termogram
infrarødt bilde
transmisjonsfaktor (eller transmittans)‎
Gasser og materialer kan være mer eller mindre gjennomtrengelige. Transmisjonen er mengden IR-stråling som passerer gjennom dem. Et tall mellom 0 og 1.
transparent isoterm
En isoterm som viser en lineær fordeling av farger,‎ i stedet for å dekke markerte deler av bildet.
TV
Referer til videomodus på et IR-kamera,‎ i motsetning til normal,‎ termografisk modus. Når et kamera står i videomodus,‎ tar det opp vanlige videobilder,‎ mens termografiske bilder tas opp når kameraet står i IR-modus.