8  Kameraets deler

8.1  Sett fra baksiden

8.1.1  Figur

Graphic

8.1.2  Forklaring

  1. LCD-berøringsskjerm.
  2. Antenne for trådløs kommunikasjon.
  3. Knapp for digital zoom.
  4. Programmerbar knapp.
  5. Joystick med trykknappfunksjonalitet.
  6. Tilbake-knapp.
  7. Kameralampeknapp.
  8. Knapp for å bytte mellom automatiske og manuelle bildejusteringsmodi.
  9. Knapp for bildearkiv.
  10. Av/på-knapp.
  11. Håndstropp.

8.2  Sett forfra

8.2.1  Figur

Graphic

8.2.2  Forklaring

  1. Laserpekerknapp. Trykk for å aktivere laserpekeren.
  2. Autofokus/Lagre-knapp.
  3. Fokusknapp: Før mot venstre/høyre for å fokusere kameraet.
  4. Tilkoblingspunkt for nakkestroppen.
  5. Kameralampe.
  6. Digitalkamera.
  7. Slipp knappen for ekstra infrarøde linser.
  8. Laserpeker.
  9. Infrarød linse.

8.3  Sett fra undersiden

8.3.1  Figur

Graphic

8.3.2  Forklaring

  1. USB-A-kabel (for tilkobling av ekstern USB-enhet til kameraet)‎.
  2. Indikator som viser at minnekortet er i bruk.
  3. USB Mini-B-kabel (for å koble kameraet til en datamaskin)‎.
  4. Minnekort.
  5. Videokabel (sammensatt videosignal)‎.
  6. Stativfeste,‎ 1/4"–20.
  7. Lås for dekselet til kontaktluken.
  8. Deksel til batterirom.
  9. Lås for dekselet til batterirommet.

8.4  Batteritilstandsindikator

8.4.1  Figur

Graphic

8.4.2  Forklaring

Signaltype

Forklaring

Den grønne lampen blinker.
Strømforsyningen eller den frittstående batteriladeren lader batteriet.
Den grønne lampen lyser kontinuerlig.
Batteriet er fulladet.
Den grønne lampen er av.
Kameraet bruker batteriet (i stedet for strømforsyningen)‎.

8.5  Laserpeker

8.5.1  Figur

Graphic

Figur 8.1  Denne figuren viser forskjellen i posisjon mellom laserpekeren og det optiske senteret til den infrarøde linsen.

8.5.2  Advarselsmerke for laser

Det er festet et advarselsmerke for laseren til kameraet:
Graphic

8.5.3  Regler og forskrifter for laser

Bølgelengde: 635 nm. Maks. utgangseffekt: 1 mW.
Dette produktet oppfyller 21 CFR 1040.10 og 1040.11 med unntak av avvik i henhold til Laser Notice nr. 50,‎ datert 24. juni 2007.