17  Innhenting av data fra eksterne FLIR-målere

17.1  Generelt

Du kan innhente data fra en ekstern FLIR-måler og legge det inn i resultattabellen i det infrarøde bildet.
Når kameraet er koblet til en FLIR-måler via Bluetooth,‎ vises måleverdien fra måleren i resultattabellen til kameraet. FLIR-målerverdien legges også til informasjonen som lagres i bildefilen. I forhåndsvisningsmodus og når du redigerer et bilde i arkivet kan du legge til mer enn én verdi fra samme FLIR-måler.
I forhåndsvisningsmodus og når du redigerer et bilde,‎ kan du gjøre følgende:
  • Trykk på den programmerbare knappen icon for å legge til verdien som vises av FLIR-måleren.
  • Trykk på og hold inne den programmerbare knappen icon for å fjerne alle FLIR-målerverdier fra bildet.

17.2  Støttede FLIR-målere

  • FLIR CM78
  • FLIR CM83
  • FLIR DM93
  • FLIR MR77

17.3  Teknisk støtte for eksterne målere

Teknisk støtte

Nettsted
E-post
Telefon
855-499-3662
Reparasjoner

17.4  Typisk fuktmåling og dokumentasjonsprosedyre

17.4.1  Generelt

Følgende prosedyre kan danne grunnlaget for andre prosedyrer ved bruk av FLIR-målere og infrarøde kameraer.

17.4.2  Prosedyre

    Gå frem på følgende måte:
  1. Bruk det infrarøde kameraet til å identifisere potensielle fuktige områder bak vegger og tak.
  2. Bruk fuktmåleren til å måle fuktnivået på forskjellige mistenkelige steder som er oppdaget.
  3. Når et område av spesiell interesse oppdages,‎ lagrer du fuktavlesingen i fuktmålerens minne og identifiser målingsområdet med et håndavtrykk eller en annen termisk identifiseringsmarkør.
  4. Hent avlesingen fra målerminnet. Fuktmåleren sender nå kontinuerlig denne avlesingen til det infrarøde kameraet.
  5. Bruk kameraet til å ta et termisk bilde av området med identifiseringsmarkøren. De lagrede data fra fuktmåleren lagres også på bildet.

17.5  Mer informasjon

Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som følger med FLIR-målerne.