18  Arbeide med fargealarmer og isotermer

18.1  Fargealarmer

18.1.1  Generelt

Uregelmessigheter kan enkelt oppdages i et infrarødt bilde ved hjelp av fargealarmer (isotermer)‎. Isoterm-kommandoen tar i bruk en kontrastfarge for alle piksler med temperatur over,‎ under eller mellom de innstilte temperaturnivåene. Kameraet har også isoterm-typer som er spesifikke for byggebransjen: kondenserings- og isolasjonsalarmer.
Du kan få kameraet til å utløse følgende typer fargealarmer:
  • Over alarm. Da brukes det en kontrastfarge på alle piksler med en temperatur over angitt temperaturnivå.
  • Under alarm. Da brukes det en kontrastfarge på alle piksler med en temperatur under angitt temperaturnivå.
  • Intervallalarm. Da brukes det en kontrastfarge på alle piksler med en temperatur mellom to angitte temperaturnivåer.
  • Kondenseringsalarm: Utløses når kameraet oppdager en flate hvor den relative fuktigheten overskrider en forhåndsinnstilt verdi.
  • Isolasjonsalarm: Utløses når det er feil på isolasjonen i en vegg.

18.1.2  Bildeeksempler

Denne tabellen forklarer ulike fargealarmer (isotermer)‎.

Fargealarm

Bilde

Over alarm
Graphic
Under alarm
Graphic
Intervallalarm
Graphic
Kondenseringsalarm
Graphic
Isolasjonsalarm
Graphic

18.2  Stille inn alarmene over,‎ under og intervall

Gå frem på følgende måte:

Trykk på joysticken for å vise menysystemet.

Bruk joysticken til å gå til icon (Farge)‎.

Trykk på joysticken for å vise en undermeny. Bruk joysticken til å velge alarmtype:

  • icon (Over alarm)‎
  • icon (Under alarm)‎
  • icon (Intervallalarm)‎

Trykk på joysticken. Dette viser grensetemperaturen nederst på skjermen.

Gjør følgende for å endre grensetemperaturen:

  • For Intervallalarm fører du joysticken mot venstre/høyre for å velge lav/høy-temperaturverdi.
  • Før joysticken opp eller ned for å endre grensetemperaturen.

18.3  Bygge isotermer

18.3.1  Om Kondenseringsalarm

For å oppdage områder med mulige fuktproblemer kan du bruke Kondenseringsalarm over hvilken relative fuktighet der isotermen skal fargelegge bildet.

18.3.2  Om Isolasjonsalarm

Isolasjonsalarm kan oppdage områder hvor det kan være feil på isolasjonen i bygningen. Den utløses når isolasjonsnivået (som kalles termisk indeks i kameraet)‎ faller under en forhåndsinnstilt verdi for energilekkasje gjennom en vegg.
Forskjellige bygningsforskrifter anbefaler forskjellige verdier for isolasjonsnivået,‎ men typiske verdier ligger i området 60–80 % for nye bygninger. Se også nasjonale bygningsforskrifter for anbefalinger.

18.3.3  Stille inn kondenserings- og isolasjonsalarmene

Gå frem på følgende måte:

Trykk på joysticken for å vise menysystemet.

Bruk joysticken til å gå til icon (Farge)‎.

Trykk på joysticken for å vise en undermeny. Bruk joysticken til å velge alarmtype:

  • icon (Kondenseringsalarm)‎
  • icon (Isolasjonsalarm)‎

Trykk på joysticken. Det vises en dialogboks der du kan foreta innstillinger for alarmen.

For Kondenseringsalarm kan følgende parametere stilles inn:

  • Omgivelsestemperatur: Den aktuelle omgivelsestemperaturen.
  • Relativ fuktighet: Den aktuelle relative fuktigheten.
  • Relativ fuktighetsgrense: Det relative fuktighetsnivået der du ønsker at alarmen skal utløses. En relativ fuktighet på 100 % angir at vanndamp kondenserer som vann (= duggpunkt)‎. En relativ fuktighet på omkring 70 % eller over kan forårsake mugg.

For Isolasjonsalarm kan følgende parametere stilles inn:

  • Innendørstemperatur: Den aktuelle innendørstemperaturen.
  • Utendørstemperatur: Den aktuelle utendørstemperaturen.
  • Termisk indeks: Isolasjonsnivået,‎ et heltall mellom 0 og 100.

Trykk på joysticken,‎ slik at dialogboksen lukkes.