31  Verklarende woordenlijst

absorptie (absorptiefactor)‎
De hoeveelheid straling die door een object wordt opgenomen ten opzichte van de ontvangen straling. Een getal tussen 0 en 1.
atmosfeer
De gassen tussen het object dat wordt gemeten en de camera,‎ meestal lucht.
automatisch aanpassen
Een functie die ervoor zorgt dat de camera een interne beeldcorrectie uitvoert.
automatisch palet
Het IR-beeld wordt weergegeven met een ongelijkmatige kleurspreiding,‎ waarbij koude objecten evenals warme voorwerpen tegelijk worden weergegeven.
beeldcorrectie (intern of extern)‎
Een manier om verschillen in gevoeligheid te compenseren in verschillende delen van livebeelden en om de camera te stabiliseren.
bereik
De huidige algemene temperatuurmetingsbegrenzing van een IR-camera. Camera's kunnen meerdere bereiken hebben. Wordt uitgedrukt als twee blackbody-temperaturen die de huidige kalibratie beperken.
bereik
Het interval van de temperatuurschaal,‎ meestal uitgedrukt als een signaalwaarde.
berekende atmosferische transmissie
Een transmissiewaarde berekend op basis van de temperatuur,‎ de relatieve vochtigheid van lucht en de afstand tot het object.
blackbody
Volledig niet-reflecterend object. Alle straling van dit voorwerp is het gevolg van de eigen temperatuur.
blackbody radiator
Een infrarood uitstralend apparaat met blackbody-eigenschappen dat wordt gebruikt om IR-camera's te kalibreren.
continu aanpassen
Een functie die het beeld aanpast. De functie is ononderbroken actief en stelt voortdurend de helderheid en het contrast bij in overeenstemming met de inhoud van het beeld.
convectie
Convectie is een warmteoverdrachtmodus waarbij een vloeistof in beweging wordt gebracht,‎ door zwaartekracht of een andere kracht,‎ en warmte van de ene naar de andere plaats overdraagt.
dubbele isotherm
Een isotherm met twee kleurbanden in plaats van één.
emissiegraad (stralingsfactor)‎
De hoeveelheid straling die van een object komt,‎ vergeleken met die van een blackbody. Een getal tussen 0 en 1.
emittantie
Hoeveelheid energie die per tijdseenheid en gebied (W/m2)‎ van een object wordt uitgestraald
externe optiek
Extra lenzen,‎ filters,‎ hitteschilden en dergelijke die tussen de camera en het te meten object kunnen worden geplaatst.
filter
Een materiaal dat alleen transparant is voor bepaalde infraroodgolflengten.
FOV
Field of view (Gezichtsveld)‎: de horizontale hoek die kan worden bekeken via een IR-lens.
FPA
Focal plane array: een type IR-detector.
geleiding
Het proces dat ervoor zorgt dat warmte zich in een materiaal verspreidt.
geschatte atmosferische transmissie
Een transmissiewaarde die wordt geleverd door een gebruiker en die een berekende waarde vervangt.
graybody
Een object dat voor elke golflengte een vaste fractie van de hoeveelheid energie van een blackbody uitstraalt.
handmatig aanpassen
Een manier om het beeld aan te passen door handmatig bepaalde parameters te wijzigen.
IFOV
Instantaneous field of view (Direct gezichtsveld)‎: een maat voor de geometrische resolutie van een IR-camera.
infrarood
Niet-zichtbare straling met een golflengte van ongeveer 2–13 μm.
IR
infrarood
isotherm
Een functie die de delen van een beeld markeert die boven,‎ onder of tussen een of meer temperatuurintervallen vallen.
isothermische holte
Een flesvormige radiator met een uniforme temperatuur,‎ gezien door de flessenhals.
kleurtemperatuur
De temperatuur waarbij de kleur van een blackbody overeenkomt met een specifieke kleur.
Laser LocatIR
Een elektrisch aangedreven lichtbron op de camera die laserstraling uitstraalt in een dunne,‎ geconcentreerde straal om bepaalde delen van het object voor de camera aan te wijzen.
laserwijzer
Een elektrisch aangedreven lichtbron op de camera die laserstraling uitstraalt in een dunne,‎ geconcentreerde straal om bepaalde delen van het object voor de camera aan te wijzen.
NETD
Ruisequivalent temperatuurverschil. Een maat van het beeldruisniveau van een IR-camera.
niveau
De middelste waarde van de temperatuurschaal,‎ meestal uitgedrukt als een signaalwaarde.
objectparameters
Een reeks waarden die de omstandigheden waaronder de meting van een object is verricht alsmede het object zelf beschrijven (emissiegraad,‎ gereflecteerde gevoelstemperatuur,‎ afstand enz.)‎
objectsignaal
Een niet-gekalibreerde waarde die samenhangt met de hoeveelheid straling die de camera van het object heeft ontvangen.
omgeving
Objecten en gassen die straling uitzenden naar het voorwerp dat wordt gemeten.
palet
De reeks kleuren die wordt gebruikt om een IR-beeld weer te geven.
pixel
Staat voor picture element (beeldelement)‎. Eén punt in een beeld.
radiator
Een apparaat dat infraroodstraling uitzendt.
referentietemperatuur
Een temperatuur waarmee de normale gemeten waarden kunnen worden vergeleken.
reflectie
De hoeveelheid straling die door een voorwerp wordt gereflecteerd in verhouding tot de ontvangen straling. Een getal tussen 0 en 1.
relatieve vochtigheid
De relatieve vochtigheid geeft de verhouding weer tussen de actuele waterdampmassa in de lucht en het maximum in verzadigingsomstandigheden.
ruis
Ongewenste kleine verstoringen in het infraroodbeeld
spectrale (stralings-)‎ emittantie
Hoeveelheid energie die per eenheid tijd,‎ gebied en golflengte (W/m2/μm)‎ van een object wordt uitgestraald
straling
Het proces waarbij elektromagnetische energie wordt uitgestraald door een object of een gas.
stralingsdichtheid
Hoeveelheid energie die per tijdseenheid,‎ gebied en hoek (W/m2/sr)‎ van een object wordt uitgestraald
stralingsenergie
Hoeveelheid energie die per tijdseenheid van een voorwerp wordt uitgestraald (W)‎
stralingsruimte
Een flesvormige radiator met een absorberende binnenzijde,‎ gezien door de flessenhals.
temperatuurbereik
De huidige algemene temperatuurmetingsbegrenzing van een IR-camera. Camera's kunnen meerdere bereiken hebben. Wordt uitgedrukt als twee blackbody-temperaturen die de huidige kalibratie beperken.
temperatuurschaal
De manier waarop een IR-beeld momenteel wordt weergegeven. Wordt uitgedrukt als twee temperatuurwaarden die de kleuren beperken.
temperatuurverschil of verschil van temperatuur.
De waarde die overblijft wanneer de ene temperatuurwaarde van de andere wordt afgetrokken.
thermogram
infrarood beeld
transmissiefactor
Gassen en materialen kunnen meer of minder transparant zijn. Transmissie is de hoeveelheid IR-straling die door gassen en materialen heen gaat. Een getal tussen 0 en 1.
transparante isotherm
Een isotherm die een lineaire spreiding van kleuren laat zien,‎ in plaats van de gemarkeerde gedeelten van het beeld af te dekken.
verzadigingskleur
De gebieden die temperaturen bevatten die buiten de huidige niveau-/bereikinstellingen liggen,‎ worden gekleurd met de verzadigingskleuren. De verzadigingskleuren bevatten een ‘overloop’-kleur en een ‘onderloop’-kleur. Er is ook een derde,‎ rode,‎ verzadigingskleur die alles markeert dat is verzadigd door de detector,‎ waarmee wordt aangegeven dat het bereik moet worden gewijzigd.
visueel
Heeft betrekking op de videomodus van een IR-camera,‎ de tegenhanger van de normale,‎ thermografische modus. Een camera in de videomodus legt normale videobeelden vast,‎ terwijl in de IR-modus warmtebeelden worden vastgelegd.