17  Gegevens ophalen uit externe FLIR-meters

17.1  Algemeen

U kunt gegevens ophalen uit een externe FLIR-meter en deze opnemen in het infraroodbeeld.
Wanneer de camera via Bluetooth op de FLIR-meter is aangesloten,‎ wordt de meetwaarde van de meter in de resultatentabel van de camera weergegeven. De waarde van de FLIR-meter wordt ook toegevoegd aan de informatie die in het afbeeldingsbestand is opgeslagen. In de voorbeeldmodus en wanneer u een beeld in het archief bewerkt,‎ kunt u meer dan één waarde van dezelfde FLIR-meter toevoegen.
In de voorbeeldmodus en bij het bewerken van een beeld in het archief,‎ kunt u het volgende doen:
  • Druk op de programmeerbare knop icon om de waarde op te slaan die op dat moment op de FLIR-meter wordt weergegeven.
  • Druk op de programmeerbare knop icon en houd deze ingedrukt om alle waarden van de FLIR-meter uit het beeld te verwijderen.

17.2  Ondersteunde FLIR-meters

  • FLIR CM78
  • FLIR CM83
  • FLIR DM93
  • FLIR MR77

17.3  Technische ondersteuning voor FLIR-meters

Technische ondersteuning

Website
E-mail
Telefoon
855-499-3662
Reparaties

17.4  Typische vochtmeting en documentatieprocedure

17.4.1  Algemeen

De volgende procedure kan de basis vormen voor andere procedures met behulp van FLIR-meters en infraroodcamera's.

17.4.2  Procedure

    Volg deze procedure:
  1. Gebruik de infraroodcamera om potentiële vochtgebieden achter muren en plafonds te identificeren.
  2. Gebruik de vochtmeter om de vochtniveaus op diverse verdachte plaatsen te meten.
  3. Als een punt van belang wordt gelokaliseerd,‎ slaat u de vochtwaarde in het geheugen van de vochtmeter op en identificeert u het meetpunt met een handafdruk of een andere thermische markering.
  4. Haal de waarde uit het geheugen van de meter terug. De vochtmeter stuurt deze waarde nu continu naar de infraroodcamera.
  5. Gebruik de camera om een warmtebeeld te maken van het gebied met de markering. De opgeslagen gegevens uit de vochtmeter worden ook op het beeld opgeslagen.

17.5  Meer informatie

Zie voor meer informatie de gebruikershandleidingen die worden meegeleverd bij de FLIR-meters.