23  Instellingen wijzigen

23.1  Algemeen

Het menu Instellingen bevat het volgende:
  • Gebruikersinstellingen definiëren
  • Opties opslaan
  • Programmeerbare knop
  • Opties resetten
  • Apparaatinstellingen

23.1.1  Gebruikersinstellingen definiëren

  • Instelling 1 definiëren
  • Instelling 2 definiëren

23.1.2  Opties opslaan

  • Voorbeeld weergeven voor opslaan
  • Commentaar toev. na opsl
  • Beeldresolutie
  • Videocompressie
  • Foto als afzonderlijke JPEG

23.1.3  Programmeerbare knop

  • Geen actie
  • Afbeeldingen verbergen
  • Kalibreren
  • Schakelen warmtebeeldcamera <> digitale camera
  • Schakelen thermisch <> MSX
  • Schakelen 1x zoom <> max. zoom
  • Schakelen tussen laatste twee paletten
  • Ander temperatuurbereik

23.1.4  Opties resetten

  • Cameramodus resetten naar standaard...
  • Apparaatinstellingen resetten naar fabriekswaarden...
  • Alle opgeslagen beelden verwijderen...

23.1.5  Apparaatinstellingen

  • Camera instellen
    • Temperatuurbereik van de camera: het temperatuurbereik voor het meten van objecten. U dient het temperatuurbereik te wijzigen naar gelang de te verwachten temperatuur van het object dat u inspecteert.
    • Automatische oriëntatie
    • Intensiteit display
    • Lamp en laser
    • Automatisch uitschakelen
    • Emissiemodus
    • Video-uitgangsformaat
    • Aanraakscherm kalibreren
    • Screeningmodus
  • Wi-Fi: raadpleeg voor meer informatie 12 Wi-Fi configureren.
  • Kompas
  • Bluetooth inclusief METERLiNK: raadpleeg voor meer informatie 11 Koppelen van Bluetooth‎-apparaten.
  • Taal,‎ tijd en eenheden
  • Camera-informatie: informatie over het model,‎ serienummer,‎ onderdeelnummer en de softwareversie. Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.

23.2  Procedure

Volg deze procedure:

Druk op de joystick om het menusysteem weer te geven.

Gebruik de joystick om naar icon (Instellingen)‎ te gaan.

Druk op de joystick om het menu Instellingen weer te geven.

Selecteer met de joystick de instelling die u wilt wijzigen.

Om het menu Instellingen of een submenu te verlaten,‎ drukt u op de knop Terug icon.