8  Części składowe kamery

8.1  Widok od tyłu

8.1.1  Rysunek

Graphic

8.1.2  Wyjaśnienie

  1. Dotykowy ekran LCD.
  2. Antena łączności bezprzewodowej.
  3. Przycisk powiększenia cyfrowego.
  4. Przycisk programowalny.
  5. Joystick z funkcją przycisku.
  6. Przycisk Wstecz.
  7. Przycisk lampy kamery.
  8. Przycisk przełączania trybu regulacji automatycznej i ręcznej.
  9. Przycisk archiwizacji obrazu.
  10. Przycisk włączania/wyłączania.
  11. Pasek na rękę

8.2  Widok z przodu

8.2.1  Rysunek

Graphic

8.2.2  Wyjaśnienie

  1. Przycisk wskaźnika laserowego. Wciśnij,‎ aby włączyć wskaźnik.
  2. Przycisk automatycznej ostrości / zapisu.
  3. Przycisk ostrości. Przesuwaj w lewo / w prawo,‎ aby ustawić ostrość.
  4. Punkt zaczepienia paska na szyję.
  5. Lampa kamery.
  6. Kamera cyfrowa.
  7. Przycisk zwalniania dodatkowego obiektywu na podczerwień.
  8. Wskaźnik laserowy
  9. Obiektyw na podczerwień.

8.3  Widok od dołu

8.3.1  Rysunek

Graphic

8.3.2  Wyjaśnienie

  1. Kabel USB-A (pozwala podłączyć do kamery zewnętrzne urządzenie USB)‎.
  2. Wskaźnik informujący,‎ że karta pamięci jest zajęta.
  3. Kabel USB Mini-B (łączący kamerę z komputerem)‎.
  4. Karta pamięci.
  5. Kabel video (kompozytowy)‎
  6. Mocowanie statywu z gwintem 1/4"-20.
  7. Zatrzask pokrywy przegrody złącza.
  8. Pokrywa komory akumulatora.
  9. Zatrzask pokrywy komory akumulatora.

8.4  Wskaźnik stanu akumulatora

8.4.1  Rysunek

Graphic

8.4.2  Wyjaśnienie

Typ sygnału

Objaśnienie

Wskaźnik miga na zielono.
Akumulator jest ładowany z zasilacza lub ładowarki.
Wskaźnik świeci się na zielono.
Akumulator jest naładowany.
Wskaźnik nie świeci się.
Kamera jest zasilana z akumulatora (a nie z zasilacza)‎.

8.5  Wskaźnik laserowy

8.5.1  Rysunek

Graphic

Rysunek 8.1  Na rysunku pokazana jest różnica położenia między wskaźnikiem laserowym a optycznym środkiem obiektywu na podczerwień.

8.5.2  Etykieta ostrzegawcza dotycząca promieniowania laserowego

Do kamery jest przymocowana etykieta ostrzegawcza z następującymi informacjami o promieniowaniu laserowym:
Graphic

8.5.3  Przepisy i normy dotyczące urządzeń laserowych

Długość fali: 635 nm. Maksymalna moc wyjściowa: 1 mW.
Ten produkt jest zgodny z wymaganiami normy 21 CFR 1040.10 i 1040.11 z wyjątkiem rozbieżności wymienionych w dokumencie Laser Notice nr 50 z dnia 24 czerwca 2007 r.