18  Praca z alarmami barwnymi i izotermami

18.1  Alarmy barwne

18.1.1  Ogólne

Alarmy barwne (izotermy)‎ pozwalają na wygodne wykrywanie anomalii w obrazie termowizyjnym. Polecenie dla izotermy nakłada kontrastowy kolor na wszystkie piksele o temperaturze powyżej,‎ poniżej lub pomiędzy zadanym poziomem wartości. Kamera korzysta również z typów izoterm stosowanych w branży budowlanej,‎ tj. alarmów izolacji i zawilgocenia.
Kamera może uruchamiać następujące alarmy barwne:
  • Powyżej poziomu alarmowego: urządzenie oznaczy wyróżniającym kolorem wszystkie piksele o temperaturze wyższej od zadanego poziomu.
  • Poniżej poziomu alarmowego: urządzenie oznaczy wyróżniającym kolorem wszystkie piksele o temperaturze niższej od ustalonego poziomu.
  • Pomiędzy alarmami: urządzenie oznaczy wyróżniającym kolorem wszystkie piksele o temperaturze pomiędzy ustalonymi poziomami.
  • Alarm zawilgocenia: jest uruchamiany,‎ gdy kamera wykryje powierzchnię,‎ której wilgotność względna przekracza zadaną wartość.
  • Alarm izolacji: jest uruchamiany,‎ gdy w ścianie występuje niedobór izolacji.

18.1.2  Przykładowe obrazy

W tabeli objaśniono różne typy alarmów barwnych (izoterm)‎.

Kolor alarmu

Obraz

Powyżej poziomu alarmowego
Graphic
Poniżej poziomu alarmowego
Graphic
Pomiędzy alarmami
Graphic
Alarm zawilgocenia
Graphic
Alarm izolacji
Graphic

18.2  Ustawianie alarmów powyżej,‎ poniżej wartości i dla ich przedziału

Wykonaj następujące czynności:

Naciśnij joystick,‎ aby wyświetlić system menu.

Za pomocą joysticka przejdź do opcji icon (Kolor)‎.

Naciśnij joystick,‎ aby wyświetlić dodatkowe menu. Wybierz co najmniej jeden typ alarmu:

  • icon (Powyżej poziomu alarmowego)‎
  • icon (Poniżej poziomu alarmowego)‎
  • icon (Pomiędzy alarmami)‎

Naciśnij joystick. Temperatura progu alarmowego będzie widoczna w dolnej części ekranu.

Aby zmienić wartość tej temperatury,‎ wykonaj następujące czynności:

  • W przypadku opcji Pomiędzy alarmami wykonaj ruch joystickiem w lewo lub w prawo,‎ aby wybrać wartość dla wysokiej / niskiej temperatury.
  • Poruszając joystickiem w górę lub w dół,‎ zmień temperaturę progu alarmowego.

18.3  Izotermy w budownictwie

18.3.1  Informacje o Alarmie zawilgocenia

Aby wykryć obszary,‎ w których mogą wystąpić problemy z wilgocią,‎ można skorzystać z funkcji Alarm zawilgocenia. Można wybrać wilgotność względną,‎ powyżej której na obrazie będzie pojawiać się izoterma.

18.3.2  Informacje o Alarmie izolacji

Alarm izolacji pozwala wykrywać obszary potencjalnych ubytków izolacji w budynku. Będzie uruchamiany,‎ jeżeli poziom izolacji (tzw. wskaźnik termiczny)‎ spadnie poniżej zadanej wartości upływu energii przez ścianę.
W różnych kodeksach budowlanych zalecane są różne wartości poziomu izolacji,‎ ale zazwyczaj wynoszą one 60–80% dla nowych budynków. Szczegółowe zalecenia można znaleźć w odpowiednim kodeksie budowlanym.

18.3.3  Konfiguracja alarmów izolacji i zawilgocenia

Wykonaj następujące czynności:

Naciśnij joystick,‎ aby wyświetlić system menu.

Za pomocą joysticka przejdź do opcji icon (Kolor)‎.

Naciśnij joystick,‎ aby wyświetlić dodatkowe menu. Wybierz co najmniej jeden typ alarmu:

  • icon (Alarm zawilgocenia)‎
  • icon (Alarm izolacji)‎

Naciśnij joystick. Pojawi się okno dialogowe,‎ w którym można określić ustawienia dla alarmu.

W przypadku Alarmu zawilgocenia można ustawić następujące parametry:

  • Temperatura powietrza: jest to wartość aktualna.
  • Wilgotność względna: jest to wartość bieżąca.
  • Granica wilgotn. względnej: poziom wilgotności względnej,‎ przy którym włącza się alarm. Wartość 100% oznacza,‎ że para wodna ulega skropleniu (= punkt rosy)‎. Wilgotność względna ok. 70% lub większa może powodować powstanie pleśni.

W przypadku Alarmu izolacji można ustawić następujące parametry:

  • Temperatura wnętrza: wartość aktualna.
  • Temperatura zewnętrzna: wartość aktualna.
  • Indeks termiczny: poziom izolacji,‎ liczba całkowita w przedziale od 0 do 100.

Naciśnij joystick,‎ aby zamknąć okno dialogowe.