19  Dodawanie komentarzy do obrazów

19.1  Ogólne

Do obrazu podczerwonego można dołączyć informacje dodatkowe w postaci komentarzy. Dzięki nim raportowanie i przetwarzanie przebiega sprawniej,‎ ponieważ są dostępne najważniejsze dane o obrazie,‎ np. opis warunków czy miejsce zarejestrowania.
Komentarze są dodawane do pliku z obrazem. Można je wyświetlać i edytować w archiwum,‎ a także podczas przenoszenia plików z kamery do programu raportującego w komputerze.
  • Kamerę można skonfigurować tak,‎ aby wyświetlała narzędzia do komentarzy przed zapisaniem obrazu. Wybierz opcję icon (Ustawienia)‎ > Opcje zapisu > Dodaj komentarz po zapis.
  • Można również dodawać komentarze do obrazu zapisanego w archiwum.

19.2  Dodawanie notatek

19.2.1  Ogólne

Notatka jest grupowana wraz z plikiem obrazu. Funkcja ta umożliwia dodawanie komentarzy do obrazów poprzez wpisanie dowolnego tekstu.

19.2.2  Procedura

Wykonaj następujące czynności:

Otwórz obraz,‎ wybierając go z archiwum.

Naciśnij joystick,‎ aby wyświetlić menu kontekstowe.

Wybierz opcję icon (Dodaj uwagę)‎.

Naciśnij joystick. Na ekranie pojawi się klawiatura,‎ za pomocą której możesz wpisać tekst.

Graphic

Po zredagowaniu tekstu wybierz opcję Gotowe.

19.3  Dodawanie tabeli

19.3.1  Ogólne

Można zapisywać tabelę z danymi tekstowymi do pliku z obrazem. Funkcja ta jest niezwykle przydatna w przypadku zapisywania określonych informacji podczas badania dużej liczby podobnych obiektów. Tabele z danymi tekstowymi pozwalają uniknąć ręcznego wypełniania formularzy lub protokołów inspekcji.
Kamera udostępnia pewną liczbę domyślnych szablonów tabel. Można również zaimportować własne szablony za pomocą narzędzi FLIR Tools. Szablony są zapisywane na karcie pamięci.

19.3.2  Procedura

Wykonaj następujące czynności:

Otwórz obraz,‎ wybierając go z archiwum.

Naciśnij joystick,‎ aby wyświetlić menu kontekstowe.

Wybierz opcję icon (Dodaj tabelę)‎ i naciśnij joystick.

Wybierz opcję icon (Dodaj zawartość tabeli)‎ i naciśnij joystick.

Zostanie wyświetlony domyślny szablon tabeli dostarczony w zestawie z kamerą.

Dla każdego wiersza tabeli wykonaj następujące czynności:

  • Naciśnij joystick,‎ aby wyświetlić wartości wstępnie zdefiniowane.
  • Wykonaj ruch joystickiem w górę lub w dół,‎ aby wybrać wartość wstępnie zdefiniowaną. Naciśnij joystick,‎ aby potwierdzić.
  • Zamiast wybierać wartość wstępnie zdefiniowaną można przejść do klawiatury icon i wpisać inny tekst.

Gdy skończysz pisać,‎ wybierz opcję Zapisz i zakończ widoczną w dolnej części tabeli. Naciśnij joystick,‎ aby potwierdzić wybór.

19.4  Dodawanie komentarza głosowego

19.4.1  Ogólne

Komentarz głosowy to nagranie dźwiękowe zapisywane w pliku obrazu termowizyjnego.
Komentarz głosowy jest nagrywany za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth. Nagranie można odtworzyć w kamerze lub w programie do analizy obrazów i raportowania dostarczonym przez firmę FLIR Systems.

19.4.2  Procedura

Wykonaj następujące czynności:

Otwórz obraz,‎ wybierając go z archiwum.

Naciśnij joystick,‎ aby wyświetlić menu kontekstowe.

Wybierz opcję icon (Dodaj komentarz głosowy)‎ i naciśnij joystick.

Aby rozpocząć nagrywanie,‎ wybierz opcję icon (Nagraj)‎ i naciśnij joystick.

Aby je zatrzymać,‎ wybierz opcję icon (Zatrzymaj)‎ i naciśnij joystick.

Jeśli chcesz odsłuchać nagranie,‎ wybierz opcję icon (Odtwórz)‎ i naciśnij joystick.

Aby usunąć nagranie,‎ skorzystaj z opcji icon (Usuń)‎ i naciśnij joystick.

Po zakończeniu nagrywania wybierz opcję icon (Gotowe)‎ i naciśnij joystick.

19.5  Dodawanie szkicu

19.5.1  Ogólne

Do obrazów można dodawać własne szkice.

19.5.2  Procedura

Wykonaj następujące czynności:

Otwórz obraz,‎ wybierając go z archiwum.

Naciśnij joystick,‎ aby wyświetlić menu kontekstowe.

Wybierz opcję icon (Dodaj szkic)‎ i naciśnij joystick.

Zostanie uaktywniony tryb szkicu. Rozpocznij rysowanie,‎ dotykając ekranu.

Naciśnij joystick. Pojawi się menu kontekstowe. Wykonaj co najmniej jedną z poniższych czynności:

  • Aby zmienić kolor narzędzi,‎ wybierz opcję icon (Rysowanie)‎ i naciśnij joystick. Wybierz kolor i ponownie naciśnij joystick.
  • Aby usunąć część szkicu,‎ wybierz opcję icon (Gumka)‎ i naciśnij joystick. Usuwaj fragmenty rysunku,‎ dotykając ekranu.
  • Aby dodać strzałkę,‎ okrąg lub krzyżyk,‎ wybierz opcję icon (Stempel)‎ i naciśnij joystick. Wybierz typ stempla i naciśnij joystick. Stempel pojawi się na środku ekranu. Aby go przesunąć,‎ dotknij ekranu.
  • Aby usunąć rysunek,‎ wybierz opcję icon (Wyczyść wszystko)‎ i naciśnij joystick.
  • Po zakończeniu szkicowania wybierz opcję icon (Zapisz)‎ i naciśnij joystick.