30  Acerca da FLIR Systems

A FLIR Systems foi fundada em 1978 para ser a pioneira no desenvolvimento de sistemas de imagens de infravermelhos de elevado desempenho,‎ sendo também a líder mundial em design,‎ fabrico e comercialização de sistemas de imagens térmicas para uma variada gama de aplicações comerciais,‎ industriais e governamentais. Atualmente,‎ a FLIR Systems integra cinco grandes empresas com resultados impressionantes em tecnologia de infravermelhos desde 1958 – a sueca AGEMA Infrared Systems (anteriormente AGA Infrared Systems)‎,‎ as três empresas americanas Indigo Systems,‎ FSI e Inframetrics,‎ assim como a empresa francesa Cedip.
Desde 2007 que a FLIR Systems tem adquirido várias empresas líderes na experiência em tecnologias de sensores:
Graphic

Figura 30.1  Documentos de patente do início dos anos 60 do século XX

A FLIR Systems possui três fábricas nos Estados Unidos (Portland,‎ Oregon; Boston,‎ Massachusetts; Santa Barbara,‎ Califórnia)‎ e uma na Suécia (Estocolmo)‎. Desde 2007 que dispõe igualmente de uma instalação de fabrico em Tallin,‎ Estónia. Os serviços de venda direta existentes na Alemanha,‎ na Bélgica,‎ no Brasil,‎ na China,‎ na Coreia,‎ nos Estados Unidos,‎ em França,‎ em Hong Kong,‎ em Itália,‎ no Japão,‎ no Reino Unido e na Suécia — juntamente com uma rede internacional de agentes e distribuidores — suportam a nossa base internacional de clientes.
A FLIR Systems está na vanguarda da inovação na indústria de câmaras de infravermelhos. Antecipamos as necessidades do mercado,‎ melhorando continuamente as nossas câmaras já existentes e desenvolvendo novos modelos. A empresa estabeleceu marcos no design e desenvolvimento de produtos,‎ tais como a introdução da primeira câmara portátil de funcionamento com bateria para inspeções industriais e a primeira câmara de infravermelhos não refrigerada,‎ para mencionar apenas duas das inovações.
Graphic

Figura 30.2  1969: Thermovision Modelo 661. A câmara pesava cerca de 25 kg,‎ o osciloscópio 20 kg e o tripé 15 kg. O operador necessitava ainda de um conjunto de geradores de 220 VCA e de um recipiente de 10 litros de azoto líquido. À esquerda do osciloscópio,‎ é possível ver-se a ligação à Polaroid (6 kg)‎.

Graphic

Figura 30.3  2015: FLIR One,‎ um acessório para telemóveis iPhone e Android. Peso: 90 g.

A FLIR Systems fabrica todos os componentes eletrónicos e mecânicos vitais dos próprios sistemas da câmara. Todas as etapas de produção são feitas e supervisionadas pelos nossos próprios engenheiros,‎ desde o design e fabrico de detetores até lentes e sistemas eletrónicos,‎ testes finais e calibragem. A experiência profunda destes especialistas em infravermelhos assegura a precisão e fiabilidade de todos os componentes vitais que equipam a câmara de infravermelhos.

30.1  Mais do que apenas uma câmara de infravermelhos

Na FLIR Systems sabemos que a nossa função é ir mais além do que apenas produzir os melhores sistemas de câmara de infravermelhos. Estamos empenhados em proporcionar a todos os utilizadores dos nossos sistemas de câmaras de infravermelhos maior produtividade no seu trabalho,‎ fornecendo-lhes a combinação câmara-software mais potente. Desenvolvemos a nível interno software especialmente concebido para manutenção condicional,‎ Investigação e Desenvolvimento e monitorização de processamento. A maioria do software encontra-se disponível em vários idiomas.
Disponibilizamos uma vasta gama de acessórios de suporte para as nossas câmaras de infravermelhos para adaptar o seu equipamento às aplicações de infravermelhos mais exigentes.

30.2  Partilha dos nossos conhecimentos

Muito embora as nossas câmaras sejam concebidas para serem extremamente fáceis de utilizar,‎ há muito mais a saber sobre termografia do que saber apenas como manusear a câmara. Por este motivo,‎ a FLIR Systems fundou o Infrared Training Center (ITC)‎,‎ uma unidade comercial independente,‎ que disponibiliza cursos de formação certificados. Frequentar um dos cursos do ITC proporciona uma experiência de aprendizagem prática real.
A equipa do ITC também está preparada para lhe fornecer qualquer assistência relativamente à aplicação,‎ que possa ser necessária para aplicar na prática a teoria relativa aos sistemas de infravermelhos.

30.3  Assistência aos nossos clientes

A FLIR Systems opera uma rede de assistência mundial para que possa manter a sua câmara sempre em funcionamento. Se detetar algum problema na câmara,‎ os centros de assistência locais têm todo o equipamento e conhecimentos para o resolver no mínimo de tempo possível. Assim,‎ não será preciso enviar a sua câmara para outra parte do mundo ou ter de falar com alguém que não fala o seu idioma.