8  Peças da câmara

8.1  Perspetiva da parte posterior

8.1.1  Figura

Graphic

8.1.2  Explicação

  1. Ecrã tátil LCD.
  2. Antena para comunicações sem fios.
  3. Botão de zoom digital.
  4. Botão programável.
  5. Joystick com funcionalidade de botão de pressão.
  6. Botão Retroceder.
  7. Botão de lâmpada da câmara.
  8. Botão para alternar entre os modos de ajuste automático e manual da imagem.
  9. Botão de Arquivo de imagens.
  10. Botão Ligar/Desligar.
  11. Correia de mão

8.2  Perspetiva da parte frontal

8.2.1  Figura

Graphic

8.2.2  Explicação

  1. Botão do ponteiro de laser. Prima para ativar o ponteiro.
  2. Botão Focagem automática/Guardar.
  3. Botão de focagem. Desloque para a esquerda/direita para a câmara focar.
  4. Ponto de fixação da fita para o pescoço.
  5. Lâmpada da câmara.
  6. Câmara digital.
  7. Botão de libertação para lentes de infravermelhos adicionais.
  8. Ponteiro laser.
  9. Lente de infravermelhos.

8.3  Perspetiva inferior

8.3.1  Figura

Graphic

8.3.2  Explicação

  1. Cabo USB-A (para ligar um dispositivo USB externo à câmara)‎.
  2. O indicador assinala que o cartão de memória está ocupado.
  3. Cabo USB Mini-B (para ligar a câmara a um computador)‎.
  4. Cartão de memória.
  5. Cabo de vídeo (vídeo composto)‎.
  6. Montagem em tripé 1/4"-20.
  7. Fecho para a tampa para a posição do conector.
  8. Tampa do compartimento das pilhas.
  9. Fecho para a tampa do compartimento da bateria.

8.4  Indicador do estado da bateria

8.4.1  Figura

Graphic

8.4.2  Explicação

Tipo de sinal

Explicação

A luz verde pisca.
A bateria é carregada pela fonte de alimentação ou pelo carregador de bateria.
A luz verde é contínua.
A bateria está completamente carregada.
A luz verde está desligada.
A câmara utiliza a bateria (em vez da fonte de alimentação)‎.

8.5  Ponteiro laser

8.5.1  Figura

Graphic

Figura 8.1  Esta imagem mostra a diferença na posição entre o ponteiro laser e o centro ótico da lente de infravermelhos.

8.5.2  Etiqueta de aviso de laser

Uma etiqueta de aviso sobre o laser com a seguinte informação está acoplada à câmara:
Graphic

8.5.3  Normas e regulamentos relativos ao laser

Comprimento de onda: 635 nm. Potência de saída máxima: 1 mW.
Este produto está em conformidade com as normas 21 CFR 1040.10 e 1040.11,‎ exceto no que respeita às variantes de acordo com a Informação sobre o Laser N.º 50,‎ de 24 de Junho de 2007.