23  Alterar definições

23.1  Geral

O menu Definições é constituído pelo seguinte:
  • Configurar predefinições de utilizador
  • Opções de gravação
  • Botão programável
  • Opções de reposição
  • Configurações do dispositivo

23.1.1  Configurar predefinições de utilizador

  • Configura a predefinição 1
  • Configura a predefinição 2

23.1.2  Opções de gravação

  • Pré-visual. antes de guardar
  • Adic. anot. após guardar
  • Resolução de imagem
  • Compressão de vídeo
  • Foto como JPEG separado

23.1.3  Botão programável

  • Nenhuma ação
  • Ocultar gráficos
  • Calibrar
  • Alternar câmara Térmica <> Digital
  • Alternar câmara Térmica <> Térmica MSX
  • Alternar zoom 1x <> Zoom máximo
  • Alternar entre as duas últimas paletas
  • Alterar intervalo de temperatura

23.1.4  Opções de reposição

  • Repor modo predefinido da câmara...
  • Repor defin. disp. para predef. de fábrica...
  • Eliminar todas as imagens...

23.1.5  Configurações do dispositivo

  • Configurar câmara
    • Intervalo de temperatura da câmara: o intervalo de temperatura usado para medir objetos. Deverá alterar o intervalo de temperatura de acordo com a temperatura esperada do objeto que está a inspecionar.
    • Orientação automática
    • Intensidade do monitor
    • Lâmpada e laser
    • Desligar automático
    • Modo de emissividade
    • Formato de saída de vídeo
    • Calibrar o ecrã tátil
    • Modo de reprodução
  • Wi-Fi: Para obter mais informações,‎ consulte 12 Configurar o Wi-Fi.
  • Bússola
  • Bluetooth incluindo METERLiNK: Para obter mais informações,‎ consulte 11 Emparelhar dispositivos Bluetooth‎.
  • Idioma,‎ hora e unidades
  • Informações da câmara: informações sobre o modelo,‎ número de série,‎ número da peça e versão do software. Não podem ser efetuadas alterações.

23.2  Procedimento

Siga este procedimento:

Prima o joystick para visualizar o sistema de menus.

Utilize o joystick para aceder a icon (Definições)‎.

Prima o joystick para visualizar o menu Definições.

Utilize o joystick para selecionar a definição que pretende alterar.

Para sair do menu Definições ou de um submenu,‎ prima o botão Retroceder icon.