32 Техника термографических измерений
32.1 Введение
Инфракрасная (ИК) камера (тепловизор) измеряет и представляет в виде изображений испускаемое объектом инфракрасное излучение.
Тот факт, что излучение является функцией температуры поверхности объекта, позволяет камере рассчитать и отобразить такую
температуру.
Однако измеряемое камерой излучение зависит не только от температуры объекта, но и от излучательной способности объекта.
Излучение также исходит от окружающей среды и отражается объектом. Кроме того, на излучение объекта и на отраженное излучение
будет также оказывать воздействие поглощение в атмосфере.
Поэтому для точного измерения температуры надо компенсировать эффекты нескольких различных источников излучения. Это осуществляется
камерой в реальном времени автоматически. Однако в камеру необходимо ввести следующие параметры объекта.
- Коэффициент излучения объекта.
- Видимая отраженная температура.
- Расстояние между объектом и камерой.
- Относительная влажность.
- Температура окружающего воздуха.
32.2 Коэффициент излучения
Самым важным параметром, который следует правильно ввести, является коэффициент излучения, который, кратко говоря, является
мерой излучения, испускаемого объектом, по сравнению с излучением абсолютно черного тела при такой же температуре.
Обычно материалы объектов и обработанные поверхности имеют коэффициент излучения в диапазоне, приблизительно, от 0,1 до
0,95. Хорошо отполированная (зеркальная) поверхность имеет значение менее 0,1, тогда как окисленная или покрашенная поверхность
– намного более высокий коэффициент излучения. Масляная краска, вне зависимости от цвета в видимом спектре, имеет в инфракрасном
диапазоне коэффициент излучения свыше 0,9. Кожа человека имеет коэффициент излучения от 0,97 до 0,98.
Неокисленные металлы представляют собой крайний случай идеальной непрозрачности и высокой отражающей способности, которая
не меняется существенно с изменением длины волны. Следовательно, коэффициент излучения металлов является низким – только
повышаясь с ростом температуры. Коэффициент излучения неметаллов обычно является высоким и понижается с ростом температуры.
32.2.1 Определение значения коэффициента излучения образца
32.2.1.1 Шаг 1: определение видимой отраженной температуры
Для определения видимой отраженной температуры можно воспользоваться одним из следующих двух методов.
32.2.1.1.1 Метод 1: метод прямого измерения
Выполните перечисленные ниже действия:
- Определите возможные источники отраженного излучения, учитывая, что угол падения = углу отражения (a = b).
- Если источник отраженного излучения является точечным, прикройте его листом картона, чтобы ослабить излучение.
- Измерьте интенсивность излучения (т.е. отраженную температуру) от источника отраженного излучения, используя следующие настройки.
- Коэффициент излучения: 1,0
- Dobj: 0
Вы можете измерить интенсивность излучения одним из следующих двух методов:
Использование термопары для измерения видимой отраженной температуры не рекомендуется по двум основным причинам:
- с помощью термопары нельзя измерить интенсивность излучения;
- при использовании термопары необходимо обеспечить очень хороший термический контакт с поверхностью, который достигается,
как правило, за счет приклеивания датчика и укрытия его термоизоляционным материалом.
32.2.1.1.2 Метод 2: метод отражателя
Выполните перечисленные ниже действия:
- Сомните кусок алюминиевой фольги больших размеров.
- Выпрямите фольгу и прикрепите ее на лист картона таких же размеров.
- Установите лист картона впереди исследуемого объекта. При этом сторона, закрытая фольгой, должна быть направлена в сторону
камеры.
- Установите коэффициент излучения 1,0.
- Измерьте и запишите значение видимой температуры от алюминиевой фольги.
32.2.1.2 Шаг 2: определение коэффициента излучения
Выполните перечисленные ниже действия:
- Выберите место для размещения образца.
- Определите и установите видимую отраженную температуру, как указано выше.
- Поместите на образец отрезок изоляционной ленты с заранее известным высоким коэффициентом излучения.
- Нагрейте образец до температуры, превышающей комнатную не менее чем на 20 K. Нагрев должен быть равномерным.
- Сфокусируйте изображение, выполните автоматическую настройку камеры, затем получите стоп-кадр.
- Настройте Уровень и Диапазон, чтобы получить наилучшую яркость и контрастность изображения.
- Установите коэффициент излучения, соответствующий коэффициенту излучения изоляционной ленты (как правило, 0,97).
- Измерьте температуру ленты, используя одну из следующих функций измерения:
- Изотерма (позволяет определить как значение температуры, так и равномерность нагрева образца)
- Приц.тчк (более простая процедура)
- Рамка Средн. (для поверхностей с непостоянным коэффициентом излучения).
- Запишите значение температуры.
- Переместите измерительную функцию на поверхность образца.
- Изменяя установку коэффициента излучения, добейтесь тех же показаний температуры, которые были получены в ходе предыдущего
измерения.
- Запишите значение коэффициента излучения.
Примечание
- Примите меры для предотвращения вынужденной конвекции.
- Выберите место с термически стабильной окружающей средой, не создающей точечных отражений.
- Используйте высококачественную непрозрачную ленту с известным высоким коэффициентом излучения.
- Этот метод измерения предполагает равенство температур ленты и поверхности образца. В противном случае будет получен ошибочный
результат измерения коэффициента излучения.
32.3 Видимая отраженная температура
Данный параметр используется для компенсации излучения окружающих тел, отражаемого от объекта. Точная установка и компенсация
видимой отраженной температуры особенно важны в тех случаях, когда коэффициент излучения мал, а температура объекта достаточно
сильно отличается от отраженной температуры.
32.4 Расстояние
Параметр расстояние соответствует расстоянию между объектом и передней линзой объектива камеры. Этот параметр используется
для компенсации влияния следующих двух явлений.
- Поглощение излучения от объекта атмосферой в промежутке между объектом и объективом камеры.
- Попадание собственного излучения атмосферы в объектив камеры.
32.5 Относительная влажность
Камера может также компенсировать тот факт, что пропускание в некоторой степени зависит от относительной влажности атмосферы.
Это достигается установкой корректного значения относительной влажности. Для малых расстояний и нормальной влажности обычно
можно оставлять относительную влажность равной значению по умолчанию, соответствующему 50%.
32.6 Другие параметры
Кроме того, некоторые камеры и аналитические программы FLIR Systems позволяют компенсировать следующие параметры.
- Температура воздуха, т.е. температура воздуха между камерой и объектом.
- Температура внешней оптики, т.е. температура всех внешних линз и окошек, находящихся перед камерой.
- Пропускание внешней оптики, т.е. пропускание всех внешних линз и окошек, находящихся перед камерой