34  Теория термографии

34.1  Введение

Для большинства пользователей ИК-камер суть инфракрасного излучения и связанных с этим технологий до сих пор известны мало. В этом разделе будут приведены сведения по теоретическим основам термографии.

34.2  Спектр электромагнитного излучения

Спектр электромагнитного излучения условно разделен на несколько диапазонов с разными значениями длины волны,‎ которые отличаются методами,‎ используемыми для создания и обнаружения излучения. Фундаментального различия между излучением в разных диапазонах электромагнитного спектра нет. Они все подчиняются одним и тем же законам,‎ и отличия между ними являются следствием только различия длины волны.
Graphic

Рисунок 34.1  Спектр электромагнитного излучения 1: Рентген. лучи; 2: УФ; 3: Видимый; 4: ИК; 5: Микроволны; 4: Радиоволны.

В термографии используется инфракрасный диапазон спектра. В коротковолновой его части (темно-красный цвет)‎ пролегает граница с видимым спектром. В длинноволновой части он переходит в микроволновые радиоволны миллиметрового диапазона.
Инфракрасный диапазон часто подразделяется на четыре более коротких диапазона,‎ границы которых также выбраны условно. Эти диапазоны определены следующим образом: ближний инфракрасный (0,‎75–3 мкм)‎,‎ средний инфракрасный (3–6 мкм)‎,‎ дальний инфракрасный (6–15 мкм)‎ и крайний инфракрасный (15–100 мкм)‎. Хотя значения длины волны даны в мкм (микрометрах)‎,‎ до сих пор в данном спектральном регионе часто применяются другие единицы измерения длины волн,‎ например,‎ нанометры (нм)‎ и ангстремы (Å)‎.
Между собой они соотносятся так:
formula

34.3  Излучение черного тела

Черное тело определяется как объект,‎ поглощающий все падающее на него излучение на любой длине волны. Кажущееся неверным употребление термина черное по отношение к объекту,‎ испускающему излучение,‎ объясняется законом Кирхгоффа (Густав Роберт Кирхгоф,‎ 1824-1887 гг.)‎,‎ который гласит,‎ что тело,‎ способное поглощать все излучение на любой длине волны,‎ в равной мере способно и испускать излучение.
Graphic

Рисунок 34.2  Густав Роберт Кирхгофф (1824–1887 гг.)‎

Устройство источника в виде черного тела,‎ в принципе,‎ весьма простое. Характеристики излучения отверстия в изотермической (равномерно нагретой)‎ полости,‎ сделанной из непрозрачного поглощающего материала,‎ представляют почти точно свойства черного тела. Практическим воплощением данного принципа создания абсолютного поглотителя излучения является светонепроницаемый ящик с отверстием в одной из сторон. Любое входящее через отверстие излучение рассеивается и поглощается вследствие многократных отражений,‎ поэтому может выйти только бесконечно малая его часть. Степень черноты в отверстии почти равна черному телу и является почти идеальной для всех длин волн.
Если установить в такой изотермическую полость подходящий нагреватель,‎ то тогда она становится так называемым полостным излучателем. Равномерно нагретая изотермическая полость создает излучение черного тела,‎ характеристики которого определяются исключительно температурой полости. Такие полостные излучатели обычно используются в лабораториях в качестве источников излучения для калибровки термографических инструментов,‎ таких,‎ например,‎ как ИК-камеры компании FLIR Systems.
Если температура излучения черного тела поднимается выше 525°C,‎ источник становится видимым,‎ и для глаза он уже не кажется черным. Это начальная температура красного нагрева излучателя,‎ который затем меняет цвет,‎ становясь оранжевым или желтым по мере дальнейшего увеличения температуры. Так называемую цветовую температуру объекта можно определить как температуру,‎ до которой надо нагреть черное тело,‎ чтобы оно окрасилось в данный цвет.
Теперь рассмотрим три выражения,‎ описывающих испускаемое черным телом излучение.

34.3.1  Закон Планка

Graphic

Рисунок 34.3  Макс Планк (1858–1947 гг.)‎

Макс Планк (1958-1947 гг.)‎ смог описать распределение энергии в спектре излучения абсолютно черного тела с помощью следующей формулы:
formula
где
Wλb
спектральная излучательная способность черного тела на длине волны λ.
c
скорость света = 3 × 108 м/с
h
постоянная Планка = 6,‎6 × 10-34 Дж-с
k
постоянная Больцмана = 1,‎4 × 10-23 Дж/K.
T
абсолютная температура черного тела (°K)‎
λ
длина волны (м)‎.
Формула Планка,‎ построенная в виде графиков для разных температур,‎ дает семейство кривых. Согласно любой из кривых Планка,‎ спектральная излучательная способность равна нулю при λ = 0,‎ затем быстро увеличивается до максимума на длине волны λmax,‎ после чего опять приближается к нулю для очень длинных волн. Чем выше температура,‎ тем короче длина волны,‎ при которой достигается максимум.
Graphic

Рисунок 34.4  Кривые спектральной излучательной способности черного тела в соответствии с законом Планка,‎ построенные для разных значений абсолютной температуры 1: Спектральная излучательная способность (Вт/см2 × 103(мкм)‎)‎; 2: Длина волны (мкм)‎.

34.3.2  Закон смещения Вина

После дифференцирования формулы Планка по λ и нахождения максимума имеем:
formula
Это формула Вина (Вильгельм Вин,‎ 1864–1928 гг.)‎,‎ математически выражающая обычно наблюдаемое изменение цвета от красного до оранжевого или желтого при повышении температуры теплового излучателя. Длина волны цвета равна длине волны,‎ рассчитанной для λmax. Хорошее приближение значения λmax для данной температуры черного тела получается при применении приближенного правила 3000/Т-мкм. Так,‎ спектральная излучательная способность очень горячей звезды вроде Сириуса (11000К)‎,‎ излучающей бело-голубой свет,‎ достигает пика в невидимом ультрафиолетовом спектре на длине волны 0,‎27 мкм.
Graphic

Рисунок 34.5  Вильгельм Вин (1864–1928 гг.)‎

Спектральная излучательная способность Солнца (около 6000К)‎,‎ излучающего желтый свет,‎ достигает пика в районе 0,‎5 мкм в середине спектра видимого света.
При комнатной температуре (300К)‎ пик значения излучательной способности достигается при 9,‎7 мкм в дальнем инфракрасном диапазоне,‎ в то время как при температуре жидкого азота (77К)‎ максимум излучательной способности чрезвычайно слабого излучения достигается на длине волны 38 мкм в крайнем инфракрасном спектре.
Graphic

Рисунок 34.6  Кривые Планка,‎ построенные в полулогарифмическом масштабе от 100 К до 1000 К. Пунктирная линия представляет геометрическое место точек максимума излучательной способности при каждой температуре согласно закону смещения Вина 1: Спектральная излучательная способность (Вт/см2 (мкм)‎)‎; 2: Длина волны (мкм)‎.

34.3.3  Закон Стефана-Больцмана

Интегрированием формулы Планка от λ = 0 до λ = ∞ получаем интегральную излучательную способность (Wb)‎ черного тела:
formula
Это формула Стефана-Больцмана (Йозеф Стефан,‎ 1835–1893,‎ и Людвиг Больцман,‎ 1844–1906)‎,‎ которая гласит,‎ что интегральная излучательная способность черного тела пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры. Графически Wb представляет собой область под кривой Планка для конкретной температуры. Можно показать,‎ что излучательная способность в интервале от λ = 0 до λmax составляет только 25% от интегральной излучательной способности,‎ что представляет собой приблизительно количество излучения Солнца’,‎ лежащего в спектре видимого света.
Graphic

Рисунок 34.7  Джозеф Стефан (1835–1893 гг.)‎ и Людвиг Больцман (1844-1906 гг.)‎

При расчете мощности излучения человеческого тела по формуле Стефана-Больцмана при температуре 300 К и площади поверхности около 2 м2 получаем 1 кВт. Эта потеря энергии при комнатной температуре,‎ не очень сильно отличающейся от температуры тела,‎ не могла бы быть продолжительной,‎ если бы не компенсирующее ее поглощение излучения от окружающих поверхностей и,‎ разумеется,‎ если бы не наличие одежды.

34.3.4  Излучатели,‎ не являющиеся черными телами

До сих пор обсуждались только черные излучатели и излучение черного тела. Однако реальные объекты почти никогда не соответствуют этим законам на широком диапазоне значений длины волны,‎ хотя в некоторых спектральных интервалах они могут приближаться к характеристикам черного тела. Например,‎ белая краска кажется идеально белой в спектре видимого света,‎ но становится явно серой на длине волны примерно 2 мкм,‎ а за пределами 3 мкм она вообще почти черная.
Реальным объектам помешать стать черными телами могут три процесса: часть α падающего излучения может быть поглощена,‎ часть ρ может быть отражена,‎ а часть τ может пройти через объект. Поскольку все эти процессы в той или иной степени зависят от длины волны,‎ символ λ применяется для обозначения спектральной зависимости для их определения следующим образом.
  • Коэффициент спектрального поглощения αλ равен отношению мощности излучения,‎ поглощенной объектом на определенной длине волны,‎ ко всей входной мощности.
  • Коэффициент спектрального отражения ρλ равен отношению мощности излучения,‎ отраженной объектом на определенной длине волны,‎ ко всей входной мощности.
  • Коэффициент спектрального пропускания τλ равен отношению мощности излучения,‎ прошедшей сквозь объект на определенной длине волны,‎ ко всей входной мощности.
Сумма этих трех коэффициентов всегда должна равняться единице при любой длине волны,‎ поэтому:
formula
Для непрозрачных материалов τλ = 0,‎ поэтому отношение упрощается:
formula
Другой коэффициент,‎ называемый коэффициентом излучения,‎ требуется для описания части ε излучения черного тела,‎ создаваемого объектом при определенной температуре. Таким образом,‎ получаем следующее определение:
Спектральный коэффициент излучения ελ равен отношению спектральной мощности излучения,‎ создаваемого объектом,‎ к мощности излучения черного тела при одних и тех же температуре и длине волны.
Математически это может быть записано как отношение спектральной излучательной способности объекта к спектральной излучательной способности черного тела:
formula
Вообще говоря,‎ существует три типа источников излучения,‎ отличающихся тем,‎ как спектральная излучательная способность изменяется при изменении длины волны.
  • Черное тело,‎ для которого ελ = ε = 1
  • Серое тело,‎ для которого ελ = ε = постоянная,‎ меньшая единицы.
  • Избирательный излучатель,‎ для которого ε изменяется при изменении длины волны.
Согласно закону Кирхгоффа,‎ для любого материала спектральный коэффициент излучения и спектральный коэффициент поглощения тела равны для любой заданной температуры и длины волны. То есть:
formula
Из этого для непрозрачных материалов мы получаем (поскольку αλ +‎ ρλ = 1)‎:
formula
Для хорошо отполированных материалов ελ приближается к нулю,‎ поэтому для идеального отражающего материала (т.е. идеального зеркала)‎ имеем
formula
Для излучателя в виде серого тела формула Стефана-Больцмана принимает вид:
formula
Это означает,‎ что интегральная излучаемая мощность серого тела по сравнению с интегральной излучаемой мощности черного тела меньше в соответствии с величиной ε для серого тела.
Graphic

Рисунок 34.8  Спектральная излучательная способность трех типов излучателей 1: Спектральная излучательная способность; 2: Длина волны; 3: Черное тело; 4: Избирательный излучатель; 5: Серое тело.

Graphic

Рисунок 34.9  Спектральный коэффициент излучения трех типов излучателей 1: Спектральный коэффициент излучения; 2: Длина волны; 3: Черное тело; 4: Серое тело; 5: Избирательный излучатель.

34.4  Полупрозрачные для инфракрасных лучей материалы

Рассмотрим теперь неметаллическое полупрозрачное тело,‎ например в виде толстой плоской плиты из пластикового материала. При нагревании такой плиты испускаемое из глубины этой плиты излучение должно пробиться сквозь материал на поверхности,‎ причем оно частично поглощается материалом. Более того,‎ когда оно достигнет поверхности,‎ часть его будет отражена назад в глубину. Отраженное излучение опять частично будет поглощено,‎ но некоторая его часть достигнет другой поверхности,‎ через которую большая часть его покинет плиту,‎ а другая будет опять отражена внутрь. Хотя последующие отражения становятся все слабее и слабее,‎ их следует учитывать при нахождении общей излучательной способности плиты. После сложения результирующих геометрических рядов эффективный коэффициент излучения полупрозрачной плиты выражается следующей формулой:
formula
Для непрозрачной плиты эта формула упрощается до вида:
formula
Это последнее отношение особенно удобно,‎ т.к. часто бывает проще измерять отражение,‎ чем напрямую измерять коэффициент излучения.