29.4.1 Общее
Дефекты изоляции могут возникнуть из-за потери объема изоляции с течением времени, вследствие чего полость в каркасной стене
оказывается заполненной не полностью.
Инфракрасная камера позволяет увидеть такие дефекты теплоизоляции, так как у них иные характеристики теплопроводности, по
сравнению с участками с правильно установленной изоляцией, а также увидеть область, где воздух проникает в каркас здания.
При осмотре здания разность температур между внутренней и наружной частью должна быть не менее 10°C. Стойки, водопроводные
трубы, бетонные колонны и тому подобные компоненты могут выглядеть на инфракрасном изображении как дефекты теплоизоляции.
Незначительные различия также могут возникать естественным путем.