8  Kamerans delar

8.1  Vy från baksidan

8.1.1  Figur

Graphic

8.1.2  Förklaring

  1. Pekskärm (LCD)‎.
  2. Antenn för trådlös kommunikation.
  3. Knapp för digital zoom.
  4. Programmerbar knapp.
  5. Joystick med knappfunktioner.
  6. Bakåtknapp.
  7. Kameralampknapp.
  8. Knapp för att växla mellan automatiskt och manuellt bildjusteringsläge.
  9. Bildarkivknapp.
  10. På/av-knapp.
  11. Handledsrem.

8.2  Vy framifrån

8.2.1  Figur

Graphic

8.2.2  Förklaring

  1. Laserpekarknapp. Tryck på knappen för att aktivera laserpekaren.
  2. Knapp för att autofokusera/spara.
  3. Fokusknapp: Tryck knappen åt vänster/höger för att ställa in kamerans fokus.
  4. Fäste för bärrem.
  5. Kameralampa.
  6. Digitalkamera.
  7. Låsmekanism för ytterligare infraröda objektiv.
  8. Laserpekare.
  9. Infrarött objektiv.

8.3  Vy från undersidan

8.3.1  Figur

Graphic

8.3.2  Förklaring

  1. USB-A-kabel (för att ansluta en extern USB-enhet till kameran)‎.
  2. Indikator som visar att minneskortet är upptaget.
  3. USB Mini-B-kabel (för att ansluta kameran till en dator)‎.
  4. Minneskort.
  5. Videokabel (kompositvideo)‎.
  6. Stativgänga 1/4"-20.
  7. Spärr för locket till kontaktpanelen.
  8. Lock till batterifack.
  9. Spärr för locket på batterifacket.

8.4  Batteriindikator

8.4.1  Figur

Graphic

8.4.2  Förklaring

Signaltyp

Förklaring

Blinkande grönt ljus.
Batteriet laddas av nätaggregatet eller den fristående batteriladdaren.
Kontinuerligt grönt sken.
Batteriet är fulladdat.
Inget grönt sken.
Kameran använder batteriet (i stället för nätaggregatet)‎.

8.5  Laserpekare

8.5.1  Figur

Graphic

Figur 8.1  I den här bilden visas avståndsskillnaden mellan laserpekaren och optiskt centrum för det infraröda objektivet:

8.5.2  Varningstext för laser

En laservarningsetikett med följande information är fäst på kameran:
Graphic

8.5.3  Regler och bestämmelser för laser

Våglängd: 635 nm. Maximal uteffekt: 1 mW.
Produkten uppfyller kraven enligt 21 CFR 1040.10 och 1040.11 med undantag för avvikelser enligt Laser Notice nr 50 daterad 24 juni 2007.