14  Arbeta med bilder

14.1  Spara en bild

14.1.1  Allmänt

Du kan spara bilder på ett minneskort.
Kameran sparar en bildfil med all termisk och synlig information. Detta innebär att du kan öppna en bildfil senare och exempelvis välja ett annat bildläge,‎ tillämpa färglarm och lägga till mätverktyg.
Bildens jpg-fil är helt radiometrisk och sparas utan förluster,‎ vilket möjliggör fullständig efterbearbetning i FLIR Tools. Det finns även en vanlig jpg-del (med förluster)‎ för bekväm visning med programvara som inte kommer från FLIR Systems (Explorer)‎.

14.1.2  Om UltraMax

UltraMax är en bildförbättringsfunktion som ökar bildupplösningen och minskar bruset,‎ vilket gör små föremål lättare att se och mäta. En UltraMax-bild är dubbelt så bred och hög som en vanlig bild.
När en UltraMax-bild registreras av kameran blir flera vanliga bilder sparade i samma fil. Att registrera alla bilderna kan ta upp till 1 sekund. För att UltraMax ska kunna utnyttjas till fullo behöver bilderna vara aningen olika,‎ vilket kan åstadkommas genom en mindre rörelse av kameran. Du bör hålla kameran ordentligt i händerna (sätt den inte på ett stativ)‎,‎ vilket gör att bilderna varierar bara en aning under tagningen. Korrekt fokus,‎ en scen med hög kontrast och ett motiv som inte rör sig är andra faktorer som bidrar till att uppnå en UltraMax-bild av god kvalitet.
För närvarande kan endast FLIR Tools bearbeta UltraMax-bilder. Annan FLIR-programvara kommer att behandla bilden som en vanlig bild.

14.1.3  Bildkapacitet

Kapaciteten på ett 4 GB-minneskort är teoretiskt 13 000 bilder (utan kommentarer)‎.

14.1.4  Namnkonvention

Namnkonventionen för bildfiler är FLIRxxxx.jpg där xxxx är ett unikt nummer.

14.1.5  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Spara en bild genom att helt trycka ned Autofokus/Spara-knappen.

14.2  Förhandsgranska en bild

14.2.1  Allmänt

Du kan förhandsgranska en bild innan du sparar den. Detta låter dig se om bilden innehåller informationen du vill ha innan du sparar den. Du kan även justera och redigera bilden.

14.2.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Om du vill förhandsgranska en bild trycker du ned Autofokus/spara-knappen helt. Då visas förhandsgranskningsbilden.

Det manuella bildjusteringsläget är nu aktivt och statusikonen icon visas. Se anvisningar om bildjustering i 14.5 Justera en värmebild.

Tryck på joysticken för att redigera bilden. Då visas en snabbmeny. Se anvisningar om redigering i 14.4 Redigera en sparad bild.

Gör något av följande:

  • Spara bilden genom att helt trycka ned Autofokus/Spara-knappen.
  • Tryck på Tillbaka-knappen icon för att lämna förhandsgranskningsläget utan att spara.

14.3  Öppna en sparad bild

14.3.1  Allmänt

När du sparar en bild sparas bildfilen på minneskortet. Om du vill visa bilden igen öppnar du den från bildarkivet.

14.3.2  Tillvägagångssätt

    Gör så här:
  1. Tryck på bildarkivknappen icon.
  2. Markera den bild du vill visa genom att röra joysticken åt vänster/höger eller uppåt/nedåt.
  3. Tryck på joysticken så visas bilden i full storlek.
    • Gör något eller flera av följande:
    • Växla mellan en infraröd bild och en synlig bild genom att röra joysticken uppåt/nedåt.
    • Visa nästa/föregående bild genom att röra joysticken åt vänster/höger.
    • Tryck på joysticken för att redigera bilden,‎ lägga till kommentarer,‎ visa information eller ta bort bilden. Då visas en snabbmeny.
    • Gå tillbaka till bildarkivets översikt genom att trycka på Tillbaka-knappen icon.

14.4  Redigera en sparad bild

14.4.1  Allmänt

Du kan redigera en sparad bild. Du kan även redigera en bild i förhandsgranskningsläge.

14.4.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Öppna bilden i bildarkivet.

Tryck på joysticken och välj icon (Redigera)‎ i menyn.

Det manuella bildjusteringsläget är nu aktivt och statusikonen icon visas. Se anvisningar om bildjustering i 14.5 Justera en värmebild.

Tryck på joysticken. Då visas en snabbmeny.

  • Välj icon (Avbryt)‎ för att lämna redigeringsläget.
  • Välj icon (Mätparametrar)‎ för att ändra de globala parametrarna.
  • Välj icon (Bildläge)‎ för att ändra bildläget.
  • Välj icon (Mätning)‎ för att lägga till ett mätverktyg.
  • Välj icon (Färg)‎ för att ändra färgpaletten eller ställa in ett färglarm.
  • Välj icon (Spara)‎ för att spara och lämna redigeringsläget.

14.5  Justera en värmebild

14.5.1  Allmänt

En infraröd bild kan justeras automatiskt eller manuellt. När det manuella bildjusteringsläget är aktivt visas statusikonen icon.
  • I live-läget trycker du på knappen icon för att växla mellan de automatiska och manuella bildjusteringslägena. Du kan även växla mellan lägena genom att vidröra temperaturskalan på skärmen.
  • I läget förhandsgranska/redigera är det manuella bildjusteringsläget aktivt.

14.5.2  Exempel 1

Här är två värmebilder av en byggnad. På den vänstra bilden,‎ som är autojusterad,‎ innebär det stora temperaturspannet mellan den klara himlen och den uppvärmda byggnaden att en korrekt analys försvåras. Du kan analysera byggnaden mer detaljerat om du ändrar temperaturskalan till värden som ligger nära byggnadens temperatur.
Graphic
Automatisk
Graphic
Manuell

14.5.3  Exempel 2

Här är två värmebilder av en isolator i en kraftledning. För att det ska vara lättare att analysera temperaturvariationerna i isolatorn har temperaturen i den högra bilden ändrats till värden som ligger nära isolatorns temperatur.
Graphic
Automatisk
Graphic
Manuell

14.5.4  Tillvägagångssätt

Gör så här:

I live-läget trycker du på knappen icon för att öppna det manuella bildjusteringsläget.

Ändra temperaturskalans min. och max. gränser samtidigt genom att röra joysticken uppåt/nedåt.

Ändra temperaturskalans min. eller max. gräns genom att göra följande:

  • Rör joysticken åt vänster/höger för att välja (markera)‎ den maximala eller minimala temperaturen.
  • Rör joysticken uppåt/nedåt för att ändra värdet för den markerade temperaturen.

(Valfritt steg)‎. I läget förhandsgranska/redigera gör du en engångsjustering genom att trycka på knappen icon.

14.6  Utföra en avvikelsekorrigering (NUC)‎

14.6.1  Vad är en avvikelsekorrigering?

En avvikelsekorrigering är en bildkorrigering som utförs av kamerans programvara för att kompensera för olika känsligheter hos detektorelementen och andra optiska och geometriska störningar1.

14.6.2  När ska man utföra en avvikelsekorrigering?

Avvikelsekorrigeringsprocessen bör utföras närhelst utbilden får områden med brus. Utbilden kan få områden med brus när omgivningens temperatur ändras (såsom från användning på dagen till på natten,‎ och tvärtom)‎.

14.6.3  Tillvägagångssätt

Tryck och håll ned bildarkivknappen icon i mer än 2 sekunder för att utföra en avvikelsekorrigering.

14.7  Ändra temperaturområdet

14.7.1  Allmänt

Du måste ändra temperaturområdet i enlighet med den förväntade temperaturen på föremålet du besiktigar.

14.7.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Tryck på joysticken för att visa menysystemet.

Gå till icon med hjälp av joysticken (Inställningar)‎.

Tryck på joysticken för att visa menyn Inställningar.

Välj Enhetsinställningar och tryck på joysticken.

Välj Ställ in kamera och tryck på joysticken.

Välj Kameratemperaturområde och tryck på joysticken.

Välj lämpligt temperaturområde och tryck på joysticken.

14.8  Dölja överlagrad grafik (programmerbar knapp)‎

14.8.1  Allmänt

Överlagrad grafik visar information om en bild,‎ till exempel mätfunktioner och parametrar. Du kan dölja all överlagrad grafik.

14.8.2  Tillvägagångssätt

    Gör så här:
  1. Tryck på joysticken för att visa menysystemet.
  2. Gå till icon med hjälp av joysticken (Inställningar)‎.
  3. Tryck på joysticken för att visa menyn Inställningar.
  4. Välj Programmerbar knapp och tryck på joysticken.
  5. Välj Dölj grafik och tryck på joysticken. Nu har du tilldelat icon-knappen den här funktionen. Det är en programmeringsbar knapp och du kan tilldela den andra funktioner.

14.9  Ändra färgpaletten

14.9.1  Allmänt

Du kan ändra den färgpalett som ska användas för att visa olika temperaturer. En annan färgpalett kan underlätta analysen av en bild.

14.9.2  Tillvägagångssätt

    Gör så här:
  1. Tryck på joysticken för att visa menysystemet.
  2. Gå till icon med hjälp av joysticken (Färg)‎.
  3. Visa en undermeny genom att trycka på joysticken.
  4. Välj en annan palett med hjälp av joysticken.
  5. Tryck på joysticken.

14.10  Radera en bild

14.10.1  Allmänt

Du kan ta bort en bild från minneskortet.

14.10.2  Tillvägagångssätt

    Gör så här:
  1. Tryck på bildarkivknappen icon.
  2. Rör joystiken till vänster/höger eller uppåt/nedåt för att välja vilken bild du vill ta bort.
  3. Visa bilden genom att trycka på joysticken.
  4. Tryck på joysticken så att en meny visas.
  5. Välj icon (Ta bort)‎ på menyn.
  6. Tryck på joysticken och bekräfta ditt val.

14.11  Radera alla bilder

14.11.1  Allmänt

Du kan ta bort samtliga bilder från minneskortet.

14.11.2  Tillvägagångssätt

    Gör så här:
  1. Tryck på joysticken för att visa menysystemet.
  2. Gå till icon med hjälp av joysticken (Inställningar)‎.
  3. Tryck på joysticken för att visa menyn Inställningar.
  4. Välj Återställningsalternativ och tryck på joysticken.
  5. Välj Ta bort alla bilder ... och bekräfta valet.

14.12  Skapa en PDF-rapport i kameran

14.12.1  Allmänt

Du kan skapa en PDF-rapport och spara den på minneskortet. Sedan kan du överföra PDF-rapporten till en dator,‎ iPhone eller iPad med FLIR Tools och skicka rapporten till en kund.

14.12.2  Namnkonvention

Namnkonventionen för rapportfiler är REPORTxxxx.jpg där xxxx är ett unikt nummer.

14.12.3  Tillvägagångssätt

    Gör så här:
  1. Tryck på bildarkivknappen icon.
  2. Markera en bild genom att röra joysticken uppåt/nedåt eller åt vänster/höger.
  3. Visa bilden genom att trycka på joysticken.
  4. Tryck på joysticken för att visa en snabbmeny.
  5. Välj icon (Information och rapporter)‎ och tryck på joysticken. Då visas information om bilden.
  6. Välj Skapa rapport och tryck på joysticken.
    Den skapade rapporten kommer att finnas tillgänglig i arkivet