19  Kommentera bilder

19.1  Allmänt

Du kan spara ytterligare information tillsammans med en infraröd bild med hjälp av kommentarer. Kommentarer gör rapporteringen och efterbearbetningen effektivare genom att ge nödvändig information om bilden,‎ t.ex. förhållanden och information om var en bild tagits.
Kommentarer läggs till bildfilen och kan ses och redigeras i bildarkivet och även när man flyttar filer från kameran till rapporteringsprogramvaran på datorn.
  • Du kan ställa in kameran så att den visar verktyg för kommentarer innan en bild sparas. Välj icon (Inställningar)‎ > Sparalternativ > Kommentar när du sparat.
  • Du kan även lägga kommentarer till en sparad bild i bildarkivet.

19.2  Lägga till en kommentar

19.2.1  Allmänt

En textkommentar grupperas med bildfilen. Med den här funktionen kan du kommentera bilder genom att skriva fritext.

19.2.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Öppna bilden i bildarkivet.

Tryck på joysticken. Då visas en snabbmeny.

Välj icon (Lägg till kommentar)‎.

Tryck på joysticken. Då visas ett virtuellt tangentbord där du kan ange den text du vill spara.

Graphic

När du är klar trycker du på Klar på det virtuella tangentbordet.

19.3  Lägga till en tabell

19.3.1  Allmänt

Du kan spara en tabell med textinformation med bildfilen. Funktionen är ett effektivt sätt att spela in information på när du besiktigar ett stort antal likartade objekt. Fördelen med att använda textinformation är att du slipper fylla i formulär eller besiktningsprotokoll manuellt.
Kameran har ett antal standardtabellmallar. Du kan även importera dina egna mallar från FLIR Tools. Mallarna sparas på minneskortet.

19.3.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Öppna bilden i bildarkivet.

Tryck på joysticken. Då visas en snabbmeny.

Välj icon (Lägg till tabell)‎ och tryck på joysticken.

Välj icon (Lägg till tabellinnehåll)‎ och tryck på joysticken.

Då visas standardtabellmallen som medföljer kameran.

Gör följande för varje rad i tabellen:

  • Tryck på joysticken. Då visas de förinställda värdena.
  • Rör joysticken uppåt/nedåt för att välja ett förinställt värde. Tryck på joysticken för att bekräfta.
  • I stället för att välja ett förinställt värde kan du välja tangentbordet icon och skriva in annan text.

När du är klar väljer du Spara och avsluta längst ned i tabellen. Tryck på joysticken för att bekräfta.

19.4  Lägga till en röstkommentar

19.4.1  Allmänt

En röstkommentar är en ljudinspelning som sparas med en värmebildsfil.
Du spelar in röstkommentarer med hjälp av ett Bluetooth-headset. Inspelningen kan spelas upp i kameran och i bildanalys- och rapporteringsprogram från FLIR Systems.

19.4.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Öppna bilden i bildarkivet.

Tryck på joysticken. Då visas en snabbmeny.

Välj icon (Lägg till röstkommentar)‎ och tryck på joysticken.

Starta en inspelning genom att välja icon (Spela in)‎ och trycka på joysticken.

Stoppa inspelningen genom att välja icon (Stopp)‎ och trycka på joysticken.

Lyssna på inspelningen genom att välja icon (Spela upp)‎ och trycka på joysticken.

Ta bort inspelningen genom att välja icon (Ta bort)‎ och trycka på joysticken.

När du är klar väljer du icon (Klar)‎ och trycker på joysticken.

19.5  Lägga till en skiss

19.5.1  Allmänt

Du kan lägga till en frihandsteckning till en bild.

19.5.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Öppna bilden i bildarkivet.

Tryck på joysticken. Då visas en snabbmeny.

Välj icon (Lägg till skiss)‎ och tryck på joysticken.

Du befinner dig nu i skissläge. Rita skissen genom att vidröra skärmen.

Tryck på joysticken. Då visas en snabbmeny. Gör ett eller flera av följande alternativ:

  • För att ändra färgen på skissverktygen väljer du icon (Rita)‎ och trycker på joysticken. Välj färgen och tryck på joysticken.
  • För att radera väljer du icon (Radera)‎ och trycker på joysticken. Radera delar av skissen genom att vidröra skärmen.
  • För att lägga till en pil,‎ cirkel eller kors väljer du icon (Stämpla skiss)‎ och trycker på joysticken. Välj typen av stämpel och tryck på joysticken. Stämpeln visas mitt på skärmen. Du kan flytta stämpeln genom att vidröra skärmen.
  • För att rensa allt väljer du icon (Rensa allt)‎ och trycker på joysticken.
  • När skissen är klar väljer du icon (Spara)‎ och trycker på joysticken.