23  Ändra inställningar

23.1  Allmänt

Menyn Inställningar innehåller följande punkter:
  • Definiera användarförinställningar
  • Spara-alternativ
  • Programmerbar knapp
  • Återställningsalternativ
  • Enhetsinställningar

23.1.1  Definiera användarförinställningar

  • Definiera förinställning 1
  • Definiera förinställning 2

23.1.2  Spara-alternativ

  • Förhandsvisa bild innan den sparas
  • Kommentar när du sparat
  • Bildupplösning
  • Videokompression
  • Spara som separat JPEG

23.1.3  Programmerbar knapp

  • Ingen handling
  • Dölj grafik
  • Kalibrera
  • Växla värme- <> digitalkamera
  • Växla värme <> MSX
  • Växla 1x zoom <> max zoom
  • Växla mellan de två senaste paletterna
  • Växla temperaturområde

23.1.4  Återställningsalternativ

  • Återställ kameran till standardläge...
  • Återställ enheten till fabriksinställningarna...
  • Ta bort alla bilder...

23.1.5  Enhetsinställningar

  • Ställ in kamera
    • Kameratemperaturområde: Det temperaturområde som ska användas för att mäta objekt. Temperaturområdet måste ställas in utifrån undersökningsobjektets förväntade temperatur.
    • Autoorientering
    • Skärmens ljusstyrka
    • Lampa och laser
    • Automatisk avstängning
    • Emissivitetsläge
    • Videoutgångsformat
    • Kalibrera pekskärm
    • Avläsningsläge
  • Wi-Fi: Mer information finns i 12 Konfigurera Wi-Fi.
  • Kompass
  • Bluetooth inklusive METERLiNK: Mer information finns i 11 Koppla ihop Bluetooth‎-enheter.
  • Språk,‎ tid & enheter
  • Kamerainformation: Information om modell,‎ serienummer,‎ artikelnummer och programvaruversion. Inga ändringar kan göras.

23.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Tryck på joysticken för att visa menysystemet.

Gå till icon med hjälp av joysticken (Inställningar)‎.

Tryck på joysticken för att visa menyn Inställningar.

Markera den inställning du vill ändra med hjälp av joysticken.

Tryck på Tillbaka-knappen icon för att lämna menyn Inställningar eller en undermeny.