22  Avläsningslarm

22.1  Allmänt

Avläsningslarmet kan exempelvis användas på flygplatser för att upptäcka passagerare med förhöjda kroppstemperaturer,‎ vilket kan tyda på feber.
Om man aktiverar avläsningslarmet visas en mätruta och avläsningsdata i resultattabellen.
icon Den uppmätta medeltemperaturen.
icon Larmtemperaturen.
icon Den uppmätta temperaturen.
Larmet kommer att utlösas när mätrutan uppmäter en temperatur som är högre än larmtemperaturen. Larmtemperaturen i sin tur är summan av en angiven tillåten avvikelse och ett uppmätt medelvärde.

22.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Aktivera avläsningsläget genom att välja icon (Inställningar)‎ > Enhetsinställningar > Ställ in kamera > Avläsningsläge = .

Tryck på joysticken för att visa menysystemet.

Gå till icon med hjälp av joysticken (Inspelningsläge)‎.

Tryck på joysticken. En undermeny visas.

Välj icon (Avläsning)‎.

Tryck på joysticken. Då visas en dialogruta där du kan ange inställningarna för larmet.

  • Accepterad avvikelse: Accepterad avvikelse från det uppmätta medelvärdet.
  • Larmljud: De tillämpliga värdena är Pip eller Inget ljud.

Stäng dialogrutan genom att trycka på joysticken.

Rikta kameran mot en önskad plats. Föremålet bör befinna sig inuti ramen för mätrutan.

Tryck på och håll in den programmerbara knappen icon för att återställa det uppmätta medelvärdet.

Tryck på den programmerbara knappen icon för att mäta.

Rikta kameran mot flera önskade platser. Mät 10 gånger för att bygga upp en provbas genom att trycka på den programmerbara knappen icon.

Larmet är nu inställt och klart att använda. Spela in några prover då och då om larmet används under en lång tid eller om förhållandena ändras.