8  Kameranın parçaları

8.1  Arkadan görünüm

8.1.1  Şekil

Graphic

8.1.2  Açıklama

  1. Dokunmatik LCD ekran.
  2. Kablosuz iletişim için anten.
  3. Dijital zum düğmesi.
  4. Programlanabilir düğme.
  5. Basılır düğme işlevine sahip kumanda kolu.
  6. Geri düğmesi.
  7. Kamera lambası düğmesi.
  8. Otomatik ve manuel resim ayar modları arasında geçiş düğmesi.
  9. Resim arşivi düğmesi.
  10. Açma/kapama düğmesi.
  11. El kayışı.

8.2  Önden görünüm

8.2.1  Şekil

Graphic

8.2.2  Açıklama

  1. Lazer imleç düğmesi. Lazer imleci etkinleştirmek için basın.
  2. Otomatik odak/kaydet düğmesi.
  3. Odak düğmesi. Kamerayı manuel olarak odaklamak için sola/sağa hareket ettirin.
  4. Boyun kayışı bağlantı noktası.
  5. Kamera lambası.
  6. Dijital kamera.
  7. Ek enfraruj merceklerini çıkarma düğmesi.
  8. Lazer imleç.
  9. Enfraruj merceği.

8.3  Alttan görünüm

8.3.1  Şekil

Graphic

8.3.2  Açıklama

  1. USB A kablosu (harici bir USB cihazını kameraya bağlamak için)‎.
  2. Bellek kartının meşgul olduğunu gösteren gösterge.
  3. USB Mini B kablosu (kamerayı bir bilgisayara bağlamak için)‎
  4. Bellek kartı.
  5. Video kablosu (kompozit video)‎.
  6. Tripod parçası 1/4 inç -20.
  7. Konektör bölmesi kapağı mandalı.
  8. Pil bölmesi kapağı.
  9. Pil bölmesi kapağı mandalı.

8.4  Pil durumu göstergesi

8.4.1  Şekil

Graphic

8.4.2  Açıklama

Sinyal tipi

Açıklama

Yeşil ışık yanıp sönüyor.
Güç kaynağı ya da harici pil şarj cihazı,‎ pili şarj ediyor.
Yeşil ışık sabit.
Pil tam olarak şarj edilmiş.
Yeşil ışık kapalı.
Kamera pili kullanıyor (güç kaynağının yerine)‎.

8.5  Lazer imleç

8.5.1  Şekil

Graphic

Şekil 8.1  Bu şekilde,‎ lazer imleci ve enfraruj merceğin optik merkezinin konumları arasındaki fark gösterilmektedir.

8.5.2  Lazer uyarı etiketi

Aşağıdaki bilgilerin bulunduğu bir lazer uyarı etiketi kameraya eklenmiştir:
Graphic

8.5.3  Lazer ile ilgili kurallar ve düzenlemeler

Dalgaboyu: 635 nm. Maksimum çıkış gücü: 1 mW.
Bu ürün,‎ 24 Haziran 2007 tarih ve 50 sayılı Lazer Tebligatı gereğince,‎ yapılan sapmalar dışında,‎ 21 CFR 1040.10 ve 1040.11'e uygundur.