8  热像仪部件

8.1  后视图

8.1.1  

Graphic

8.1.2  说明

  1. 触摸屏 LCD。
  2. 用于无线通信的天线。
  3. 数字缩放按钮。
  4. 可编程按钮。
  5. 具备按钮功能的操纵杆。
  6. “后退”按钮。
  7. “热像仪灯”按钮。
  8. 用于在自动和手动图像调整模式之间切换的按钮。
  9. 图像存档按钮。
  10. 开/关按钮。
  11. 手带。

8.2  前视图

8.2.1  

Graphic

8.2.2  说明

  1. “激光指示器”按钮。按动可激活激光指示器。
  2. “自动对焦/保存”按钮。
  3. “对焦”按钮:左/右移动可为热像仪对焦。
  4. 颈带连接点。
  5. 热像仪灯。
  6. 数码相机。
  7. 其他红外镜头的“释放”按钮。
  8. 激光指示器。
  9. 红外镜头。

8.3  底视图

8.3.1  

Graphic

8.3.2  说明

  1. USB-A 线缆(用于将外部 USB 设备连接到热像仪)。
  2. 显示存储卡正忙的指示符。
  3. USB Mini-B 线缆(用于将热像仪连接到计算机)。
  4. 存储卡。
  5. 视频电缆(复合视频)。
  6. 三脚架 1/4"-20。
  7. 接头盖锁扣。
  8. 电池盒盖。
  9. 电池盒盖锁扣。

8.4  电池状况指示器

8.4.1  

Graphic

8.4.2  说明

信号类型

说明

绿光闪烁。
电源或独立电池充电器正在为电池充电。
绿灯长亮。
电池已经充电完毕。
绿灯熄灭。
热像仪正在使用电池(而不是电源)。

8.5  激光指示器

8.5.1  

Graphic

图 8.1  此图显示了激光指示器与红外镜头的光学中心在位置上的差异。

8.5.2  激光警告标签

热像仪贴有带有以下信息的激光警告标签:
Graphic

8.5.3  激光使用规则和规定

波长:635 纳米。最大输出功率:1 mW。
本产品符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,偏差符合 2007 年 6 月 24 日颁布的 Laser Notice 第 50 号令。