28  清洁热像仪

28.1  热像仪的外壳、线缆及其他部件

28.1.1  液体

可以使用下列液体中的一种:
  • 温水
  • 温和的清洁液

28.1.2  设备

一块软布

28.1.3  步骤

请遵循以下步骤:

用软布蘸取清洁液。

拧干软布,挤去多余的清洁液。

使用软布清洁部件。

28.2  红外镜头

28.2.1  液体

可以使用下列液体中的一种:
  • 异丙醇浓度超过 30% 的商用镜头清洁液。
  • 96% 浓度的乙醇 (C2H5OH)‎。

28.2.2  设备

医用棉

28.2.3  步骤

请遵循以下步骤:

用医用棉蘸取清洁液。

拧干软布,挤去多余的清洁液。

医用棉只能使用一次,请勿重复使用。