15  使用图像模式

15.1  一般

热像仪将同时捕获热像和可见光图像。通过选择图像模式,您可以选择在屏幕上显示哪种类型的图像。
热像仪支持以下图像模式:
  • MSX(多波段动态成像):热像仪可显示红外图像,并使用可见光图像细节对目标的边界进行增强。
  • 热成像模式:显示整个红外图像。
  • 画中画:在可见光图像之上显示红外图像帧。
  • 数码相机:显示数码摄像头拍摄的可见光图像。

15.2  图像示例

此表解释了不同类型的图像模式。

图像模式

图像

热成像模式
Graphic
MSX
Graphic
画中画
Graphic
数码相机
Graphic

15.3  选择图像模式

请遵循以下步骤:

按下操纵杆以显示菜单系统。

使用操纵杆转至 icon图像模式)。

按操纵杆可显示子菜单。

使用操纵杆转至其中一个图像模式:

  • iconMSX
  • icon热成像模式
  • icon画中画
  • icon数码相机

按操纵杆进行确认。

如果已选定画中画模式,则此时可以使用触摸屏来移动图像并调整其大小。