18  使用颜色报警和等温线

18.1  颜色报警

18.1.1  一般

通过使用颜色报警(等温线),可以在红外图像上轻松发现异常情况。等温线命令可为在设置的温度级别“之上”、“之下”或“之间”的温度区域中的所有像素应用一种对比颜色。热像仪具有特定于建筑行业的等温线类型:冷凝和保温报警。
您可以让热像仪触发下列颜色报警类型:
  • 报警温度以上:这将为温度高于指定温度级别的所有像素应用一种对比颜色。
  • 报警温度以下:这将为温度低于指定温度级别的所有像素应用一种对比颜色。
  • 报警温度间隔:这将为温度处于指定温度级别之间的所有像素应用一种对比颜色。
  • 冷凝报警温度:当热像仪检测到某个表面上的相对湿度超过预设值时,将触发该报警。
  • 绝缘报警温度:当墙上有保温缺陷时将触发该报警。

18.1.2  图像示例

此表解释了不同的颜色报警(等温线)。

彩色报警

图像

报警温度以上
Graphic
报警温度以下
Graphic
报警温度间隔
Graphic
冷凝报警温度
Graphic
绝缘报警温度
Graphic

18.2  设置报警温度以上、以下和间隔

请遵循以下步骤:

按下操纵杆以显示菜单系统。

使用操纵杆转至 icon颜色)。

按下操纵杆以显示子菜单。使用操纵杆选择报警类型:

  • icon报警温度以上
  • icon报警温度以下
  • icon报警温度间隔

按下操纵杆。屏幕底部将显示阈值温度。

要更改阈值温度,请执行以下操作:

  • 更改报警温度间隔时,左右移动操纵杆以选择低温/高温值。
  • 上下移动操纵杆以更改阈值温度。

18.3  建筑等温线

18.3.1  关于冷凝报警温度

要检测可能存在湿气问题的区域,可以使用冷凝报警温度。您可以设置相对湿度,使等温线在高于此湿度时颜色化图像。

18.3.2  关于绝缘报警温度

绝缘报警温度可以检测建筑中可能存在保温缺陷的区域。当保温水平(在热像仪中称为传热系数)低于墙体能量泄漏预设值时,将触发该等温线。
不同的建筑规范建议的绝缘水平值相同,但一般情况下新建筑的值为 60–80%。有关建议,请参考您所在国家/地区的建筑规范。

18.3.3  设置冷凝和绝缘报警温度

请遵循以下步骤:

按下操纵杆以显示菜单系统。

使用操纵杆转至 icon颜色)。

按下操纵杆以显示子菜单。使用操纵杆选择报警类型:

  • icon冷凝报警温度
  • icon绝缘报警温度

按下操纵杆。这样将显示一个对话框,您可以在其中定义报警的设置。

对于冷凝报警温度,可以设置以下参数:

  • 大气温度:当前大气温度。
  • 相对湿度:当前相对湿度。
  • 相对湿度限制:您想要触发报警的相对湿度级别。相对湿度 100% 意味着水蒸汽凝结为液态水(= 露点)。70% 或以上的相对湿度就有可能导致霉菌生长。

对于绝缘报警温度,可以设置以下参数:

  • 室内温度:当前室内温度。
  • 室外温度:当前室外温度。
  • 传热系数:绝缘水平,为介于 0 和 100 之间的整数。

按操纵杆。这将关闭对话框。