24  技术数据

24.1  在线视场角计算器

有关所有镜头–热像仪组合的视场角表,请访问 http://support.flir.com 并点击相应热像仪系列图片。

24.2  技术数据说明

FLIR Systems 保留随时更改规格的权利,恕不另行通知。请查阅 http://support.flir.com 了解最新更改。

24.3  权威版本说明

本文档的权威版本为英语版。如因翻译错误产生分歧,以英语版为准。
任何最新更改将首先在英语版中实施。

24.4  FLIR T420 (incl. Wi-Fi and 15° lens)‎

P/N: 62103-1102
Rev.: 30375

一般描述

FLIR T420 热像仪不仅可以提供优良性能,而且价格十分实惠。出色的人体工程学设计、即走即用型界面和简便的通信方式使 FLIR T420 成为一款真正便于新手或高级用户使用的热像仪。
优势:
  • 人体工程学设计出色:FLIR T420 具备一个可倾斜的红外装置和自动定向功能,可采用舒适姿势从各个角度轻松捕获图像。该热像仪小巧、轻便,便于全天工作使用。
  • 价格实惠但性能优良:FLIR T420 采用创新型多波段动态成像 (MSX)‎ 功能,此功能生成的图像的细节比以前要丰富得多。通过在该热像仪触摸屏上直接绘制盖戳草图或添加预定义的盖戳,您可以在红外图像和可见光图像上突出显示感兴趣的对象。
  • 通信简便:FLIR T420 的 Wi-Fi 连接功能支持您连接到智能手机或平板电脑,适用于热像仪的无线图像传输或远程控制。基于蓝牙的 METERLiNK 功能可将读数从外部测量仪器传输至红外图像。
  • 支持 UltraMax:启用热像仪的 UltraMax 时,可在将图像导入 FLIR Tools 时大大提高这些图像的分辨率。

成像和光学数据

红外分辨率
320 × 240 像素
MSX 分辨率
320 × 240 像素
UltraMax
热灵敏度/NETD
+‎30°C (+‎86°F)‎ 时 < 40 mK
视野 (FOV)‎
25° × 19°
最小焦距
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空间分辨率 (IFOV)‎
1.36 mrad
光圈值
1.3
图像刷新率
60 Hz
调焦
自动(单次对焦)或手动
数字缩放
2 倍和 4 倍

探测器数据

探测器类型
焦平面阵列 (FPA)‎,非制冷微量热型探测器
光谱范围
7.5–13 µm
探测器间距
25 µm

图像显示

显示屏
触摸屏,3.5 英寸液晶显示屏,320 × 240 像素
自动定位
自动横向或纵向
图像调整
自动或手动

图像呈现模式

红外图像 MSX
具备增强细节呈现的红外图像
画中画
可见光图像上尺寸可调且可移动的红外区域

测量

对象温度范围
  • -20°C 到 +‎120°C(-4°F 到 +‎248°F)
  • 0°C 到 +‎650°C(+‎32°F 到 +‎1202°F)
精确度
额定 25°C (77°F)‎ 时误差为 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以较高者为准

测量分析

测温点
5
区域
5 +‎ 5 个具有最大值/最小值/平均值的区域(测量框或测量圈)(采集后分析)
自动热/冷探测
区域内的自动冷热测温点标记
测量预设
不测量、中心点、热点、冷点、3 点、热点-点、热点-温度
温差
不同测量功能之间的温差或参考温度
参考温度
使用温差手动设置
发射率校准
可从 0.01 至 1.0 进行变化或从材料列表中选择
测量校准
发射率、反射温度、相对湿度、大气温度、目标距离、外部红外窗口补偿
调色板
铁红、彩虹、高彩虹、白热、黑热、北极、熔岩

报警

彩色报警(等温线)
高于/低于指定温度级别/介于指定温度级别之间
测量功能报警
声音/视觉报警(高于/低于指定温度级别)
筛选
温差报警,声音

设置

设置命令
保存选项、可编程按钮、重置选项、设置热像仪、Wi-Fi、指南针、蓝牙、语言、时间和单位、热像仪信息

服务功能

热像仪软件升级
使用 PC 软件 FLIR Tools

图像存储

图像存储
标准 JPEG,包括存储卡上的可见光图像和测量数据
图像存储模式
  • 在同一 JPEG 文件中同时存储红外图像和可见光图像。
  • 可以选择将可见光图像存储为单独的 JPEG 文件。
定时拍摄
15 秒到 24 小时

图像注释(在静态图像中)

语音
60 秒,与图像一起存储(通过蓝牙)
文本
添加表。在预定义的模板之间选择或在 FLIR Tools 中创建自己的表
图像说明
添加简短说明(存储在 JPEG、EXIF 标记中)
METERLiNK
无线连接(蓝牙):
FLIR 在数米内与 METERLiNK 连接
报告生成
  • 热像仪中包含红外图像和可见光图像的即时报告(*.pdf 文件)
  • 使用单独的 PC 软件生成各种报告

地理信息系统

指南针
自动将热像仪方向添加到每个静态图像

热像仪视频录制

不含数据红外视频录制
MPEG-4,保存至存储卡
可见光视频录制
MPEG-4,保存至存储卡

视频流化

含数据红外视频流化
使用 USB 全动态移至 PC 或使用 Wi-Fi 移至移动设备
不含数据红外视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频
可见光视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频

数码相机

内置数码相机
310 万像素和一个 LED 灯(可见光图像存储为单独图像)
可见光相机,焦点
固定焦点
可见光相机,视场角
适应红外镜头
内置数码镜头数据
FOV 53° × 41°
数码相机,方位比率
4:3

激光指示器

激光
通过专用按钮激活
激光对齐
红外图像上自动显示位置
激光分类
2 类
激光类型
半导体 AlGaInP 二极管激光器
激光功率
1 mW
激光波长
635 纳米(红色)

数据通讯接口

接口
USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频
METERLiNK/蓝牙
使用耳麦和外部传感器进行通信
Wi-Fi
点对点(对等)或基础架构(网络)
SD 卡
一个卡槽,适用于可移动 SD 存储卡

USB

USB
  • USB-A:连接外部 USB 设备
  • USB Mini-B:与 PC 来回传输数据/未压缩的彩色视频
USB,标准
USB Mini-B:2.0

复合视频

视频输出
复合
视频,标准
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
视频,接头类型
4 针 3.5 mm 插座

无线电

Wi-Fi
  • 标准:802.11 b/g
  • 频率范围:2412–2462 MHz
  • 最大输出功率:15 dBm
METERLiNK/蓝牙
频率范围:2402-2480 MHz
天线
内部

电源系统

电池类型
可充电锂离子电池
电池电压
3.7 V
电池电容
+‎20°C 到 +‎25°C(+‎68°F 到 +‎77°F)时为 4.4 Ah
电池工作时间
+‎25°C (+‎77°F)‎ 的环境温度和普通使用情况下大约 4 个小时
充电系统
在热像仪中(交流适配器或车载 12 V)或双格充电器
充电时间
4 个小时充至 90% 电量,充电状态通过 LED 指示
充电温度
0°C 到 +‎45°C(+‎32°F 到 +‎113°F)
电源管理
自动关机和睡眠模式(用户可选)
交流电源操作
交流适配器,90–260 VAC 输入,12 V 热像仪功率输出
从休眠模式中启动的时间
立即启动

环境数据

操作温度范围
-15°C 到 +‎50°C(+‎5°F 到 +‎122°F)
存储温度范围
‑40°C 到 +‎70°C(-40°F 到 +‎158°F)
湿度(操作和存储)
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度,+‎25°C 到 +‎40°C(+‎77°F 到 +‎104°F)/2 倍使用寿命
EMC
  • ETSI EN 301 489-1(无线电法规)
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2(安全标准)
  • EN 61000-6-3(辐射标准)
  • FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(辐射标准)
  • ICES-003
无线电频谱
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15 部分第 247 条
  • RSS-210
磁场
EN 61 000-4-8,对于连续磁场测试级别为 5(严格工业环境)
封装
IP 54 (IEC 60529)‎
冲击
25 g (IEC 60068-2-27)‎
振动
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

物理数据

热像仪重量,包括电池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
热像仪尺寸(长 × 宽 × 高)
106 × 201 × 125 毫米(4.2 × 7.9 × 4.9 英寸),带有指向前方的内置镜头
三脚架
UNC ¼"-20(需要适配器)
材料
  • 聚碳酸脂 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC-ABS)‎
  • Thixomold 镁
  • 热塑性橡胶 (TPE)‎
颜色
石墨灰和黑色

装运信息

包装类型
硬纸板箱
内容清单
  • 带镜头的红外热像仪
  • 电池(2 个)
  • 电池充电器
  • 蓝牙头戴式耳麦
  • 热像仪镜头盖
  • 校准证书
  • FLIR Tools 下载卡
  • 用户文档 CD 光盘
  • 印刷文档
  • 硬质装运箱
  • 存储卡
  • 颈带
  • 电源,包括多个插头
  • 遮阳板
  • USB 电缆
  • 视频电缆
  • 红外镜头,焦距 30 mm,视角 15°
包装重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包装尺寸
495 × 192 × 370 毫米(19.49 × 7.56 × 14.57 英寸)
EAN-13
7332558010525
UPC-12
845188011185
原产地
瑞典
用品及附件:

24.5  FLIR T420 (incl. Wi-Fi and 45° lens)‎

P/N: 62103-1103
Rev.: 30376

一般描述

FLIR T420 热像仪不仅可以提供优良性能,而且价格十分实惠。出色的人体工程学设计、即走即用型界面和简便的通信方式使 FLIR T420 成为一款真正便于新手或高级用户使用的热像仪。
优势:
  • 人体工程学设计出色:FLIR T420 具备一个可倾斜的红外装置和自动定向功能,可采用舒适姿势从各个角度轻松捕获图像。该热像仪小巧、轻便,便于全天工作使用。
  • 价格实惠但性能优良:FLIR T420 采用创新型多波段动态成像 (MSX)‎ 功能,此功能生成的图像的细节比以前要丰富得多。通过在该热像仪触摸屏上直接绘制盖戳草图或添加预定义的盖戳,您可以在红外图像和可见光图像上突出显示感兴趣的对象。
  • 通信简便:FLIR T420 的 Wi-Fi 连接功能支持您连接到智能手机或平板电脑,适用于热像仪的无线图像传输或远程控制。基于蓝牙的 METERLiNK 功能可将读数从外部测量仪器传输至红外图像。
  • 支持 UltraMax:启用热像仪的 UltraMax 时,可在将图像导入 FLIR Tools 时大大提高这些图像的分辨率。

成像和光学数据

红外分辨率
320 × 240 像素
MSX 分辨率
320 × 240 像素
UltraMax
热灵敏度/NETD
+‎30°C (+‎86°F)‎ 时 < 40 mK
视野 (FOV)‎
25° × 19°
最小焦距
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空间分辨率 (IFOV)‎
1.36 mrad
光圈值
1.3
图像刷新率
60 Hz
调焦
自动(单次对焦)或手动
数字缩放
2 倍和 4 倍

探测器数据

探测器类型
焦平面阵列 (FPA)‎,非制冷微量热型探测器
光谱范围
7.5–13 µm
探测器间距
25 µm

图像显示

显示屏
触摸屏,3.5 英寸液晶显示屏,320 × 240 像素
自动定位
自动横向或纵向
图像调整
自动或手动

图像呈现模式

红外图像 MSX
具备增强细节呈现的红外图像
画中画
可见光图像上尺寸可调且可移动的红外区域

测量

对象温度范围
  • -20°C 到 +‎120°C(-4°F 到 +‎248°F)
  • 0°C 到 +‎650°C(+‎32°F 到 +‎1202°F)
精确度
额定 25°C (77°F)‎ 时误差为 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以较高者为准

测量分析

测温点
5
区域
5 +‎ 5 个具有最大值/最小值/平均值的区域(测量框或测量圈)(采集后分析)
自动热/冷探测
区域内的自动冷热测温点标记
测量预设
不测量、中心点、热点、冷点、3 点、热点-点、热点-温度
温差
不同测量功能之间的温差或参考温度
参考温度
使用温差手动设置
发射率校准
可从 0.01 至 1.0 进行变化或从材料列表中选择
测量校准
发射率、反射温度、相对湿度、大气温度、目标距离、外部红外窗口补偿
调色板
铁红、彩虹、高彩虹、白热、黑热、北极、熔岩

报警

彩色报警(等温线)
高于/低于指定温度级别/介于指定温度级别之间
测量功能报警
声音/视觉报警(高于/低于指定温度级别)
筛选
温差报警,声音

设置

设置命令
保存选项、可编程按钮、重置选项、设置热像仪、Wi-Fi、指南针、蓝牙、语言、时间和单位、热像仪信息

服务功能

热像仪软件升级
使用 PC 软件 FLIR Tools

图像存储

图像存储
标准 JPEG,包括存储卡上的可见光图像和测量数据
图像存储模式
  • 在同一 JPEG 文件中同时存储红外图像和可见光图像。
  • 可以选择将可见光图像存储为单独的 JPEG 文件。
定时拍摄
15 秒到 24 小时

图像注释(在静态图像中)

语音
60 秒,与图像一起存储(通过蓝牙)
文本
添加表。在预定义的模板之间选择或在 FLIR Tools 中创建自己的表
图像说明
添加简短说明(存储在 JPEG、EXIF 标记中)
METERLiNK
无线连接(蓝牙):
FLIR 在数米内与 METERLiNK 连接
报告生成
  • 热像仪中包含红外图像和可见光图像的即时报告(*.pdf 文件)
  • 使用单独的 PC 软件生成各种报告

地理信息系统

指南针
自动将热像仪方向添加到每个静态图像

热像仪视频录制

不含数据红外视频录制
MPEG-4,保存至存储卡
可见光视频录制
MPEG-4,保存至存储卡

视频流化

含数据红外视频流化
使用 USB 全动态移至 PC 或使用 Wi-Fi 移至移动设备
不含数据红外视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频
可见光视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频

数码相机

内置数码相机
310 万像素和一个 LED 灯(可见光图像存储为单独图像)
可见光相机,焦点
固定焦点
可见光相机,视场角
适应红外镜头
内置数码镜头数据
FOV 53° × 41°
数码相机,方位比率
4:3

激光指示器

激光
通过专用按钮激活
激光对齐
红外图像上自动显示位置
激光分类
2 类
激光类型
半导体 AlGaInP 二极管激光器
激光功率
1 mW
激光波长
635 纳米(红色)

数据通讯接口

接口
USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频
METERLiNK/蓝牙
使用耳麦和外部传感器进行通信
Wi-Fi
点对点(对等)或基础架构(网络)
SD 卡
一个卡槽,适用于可移动 SD 存储卡

USB

USB
  • USB-A:连接外部 USB 设备
  • USB Mini-B:与 PC 来回传输数据/未压缩的彩色视频
USB,标准
USB Mini-B:2.0

复合视频

视频输出
复合
视频,标准
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
视频,接头类型
4 针 3.5 mm 插座

无线电

Wi-Fi
  • 标准:802.11 b/g
  • 频率范围:2412–2462 MHz
  • 最大输出功率:15 dBm
METERLiNK/蓝牙
频率范围:2402-2480 MHz
天线
内部

电源系统

电池类型
可充电锂离子电池
电池电压
3.7 V
电池电容
+‎20°C 到 +‎25°C(+‎68°F 到 +‎77°F)时为 4.4 Ah
电池工作时间
+‎25°C (+‎77°F)‎ 的环境温度和普通使用情况下大约 4 个小时
充电系统
在热像仪中(交流适配器或车载 12 V)或双格充电器
充电时间
4 个小时充至 90% 电量,充电状态通过 LED 指示
充电温度
0°C 到 +‎45°C(+‎32°F 到 +‎113°F)
电源管理
自动关机和睡眠模式(用户可选)
交流电源操作
交流适配器,90–260 VAC 输入,12 V 热像仪功率输出
从休眠模式中启动的时间
立即启动

环境数据

操作温度范围
-15°C 到 +‎50°C(+‎5°F 到 +‎122°F)
存储温度范围
-40°C 到 +‎70°C(-40°F 到 +‎158°F)
湿度(操作和存储)
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度,+‎25°C 到 +‎40°C(+‎77°F 到 +‎104°F)/2 倍使用寿命
EMC
  • ETSI EN 301 489-1(无线电法规)
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2(安全标准)
  • EN 61000-6-3(辐射标准)
  • FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(辐射标准)
  • ICES-003
无线电频谱
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15 部分第 247 条
  • RSS-210
磁场
EN 61 000-4-8,对于连续磁场测试级别为 5(严格工业环境)
封装
IP 54 (IEC 60529)‎
冲击
25 g (IEC 60068-2-27)‎
振动
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

物理数据

热像仪重量,包括电池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
热像仪尺寸(长 × 宽 × 高)
106 × 201 × 125 毫米(4.2 × 7.9 × 4.9 英寸),带有指向前方的内置镜头
三脚架
UNC ¼"-20(需要适配器)
材料
  • 聚碳酸脂 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC-ABS)‎
  • Thixomold 镁
  • 热塑性橡胶 (TPE)‎
颜色
石墨灰和黑色

装运信息

包装类型
硬纸板箱
内容清单
  • 带镜头的红外热像仪
  • 电池(2 个)
  • 电池充电器
  • 蓝牙头戴式耳麦
  • 热像仪镜头盖
  • 校准证书
  • FLIR Tools 下载卡
  • 用户文档 CD 光盘
  • 印刷文档
  • 硬质装运箱
  • 存储卡
  • 颈带
  • 电源,包括多个插头
  • 遮阳板
  • USB 电缆
  • 视频电缆
  • 红外镜头,焦距 10 mm,视角 45°
包装重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包装尺寸
495 × 192 × 370 毫米(19.49 × 7.56 × 14.57 英寸)
EAN-13
7332558010532
UPC-12
845188011192
原产地
瑞典
用品及附件:

24.6  FLIR T420 (incl. Wi-Fi)‎

P/N: 62103-1101
Rev.: 30377

一般描述

FLIR T420 热像仪不仅可以提供优良性能,而且价格十分实惠。出色的人体工程学设计、即走即用型界面和简便的通信方式使 FLIR T420 成为一款真正便于新手或高级用户使用的热像仪。
优势:
  • 人体工程学设计出色:FLIR T420 具备一个可倾斜的红外装置和自动定向功能,可采用舒适姿势从各个角度轻松捕获图像。该热像仪小巧、轻便,便于全天工作使用。
  • 价格实惠但性能优良:FLIR T420 采用创新型多波段动态成像 (MSX)‎ 功能,此功能生成的图像的细节比以前要丰富得多。通过在该热像仪触摸屏上直接绘制盖戳草图或添加预定义的盖戳,您可以在红外图像和可见光图像上突出显示感兴趣的对象。
  • 通信简便:FLIR T420 的 Wi-Fi 连接功能支持您连接到智能手机或平板电脑,适用于热像仪的无线图像传输或远程控制。基于蓝牙的 METERLiNK 功能可将读数从外部测量仪器传输至红外图像。
  • 支持 UltraMax:启用热像仪的 UltraMax 时,可在将图像导入 FLIR Tools 时大大提高这些图像的分辨率。

成像和光学数据

红外分辨率
320 × 240 像素
MSX 分辨率
320 × 240 像素
UltraMax
热灵敏度/NETD
+‎30°C (+‎86°F)‎ 时 < 40 mK
视野 (FOV)‎
25° × 19°
最小焦距
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空间分辨率 (IFOV)‎
1.36 mrad
光圈值
1.3
图像刷新率
60 Hz
调焦
自动(单次对焦)或手动
数字缩放
2 倍和 4 倍

探测器数据

探测器类型
焦平面阵列 (FPA)‎,非制冷微量热型探测器
光谱范围
7.5–13 µm
探测器间距
25 µm

图像显示

显示屏
触摸屏,3.5 英寸液晶显示屏,320 × 240 像素
自动定位
自动横向或纵向
图像调整
自动或手动

图像呈现模式

红外图像 MSX
具备增强细节呈现的红外图像
画中画
可见光图像上尺寸可调且可移动的红外区域

测量

对象温度范围
  • -20°C 到 +‎120°C(-4°F 到 +‎248°F)
  • 0°C 到 +‎650°C(+‎32°F 到 +‎1202°F)
精确度
额定 25°C (77°F)‎ 时误差为 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以较高者为准

测量分析

测温点
5
区域
5 +‎ 5 个具有最大值/最小值/平均值的区域(测量框或测量圈)(采集后分析)
自动热/冷探测
区域内的自动冷热测温点标记
测量预设
不测量、中心点、热点、冷点、3 点、热点-点、热点-温度
温差
不同测量功能之间的温差或参考温度
参考温度
使用温差手动设置
发射率校准
可从 0.01 至 1.0 进行变化或从材料列表中选择
测量校准
发射率、反射温度、相对湿度、大气温度、目标距离、外部红外窗口补偿
调色板
铁红、彩虹、高彩虹、白热、黑热、北极、熔岩

报警

彩色报警(等温线)
高于/低于指定温度级别/介于指定温度级别之间
测量功能报警
声音/视觉报警(高于/低于指定温度级别)
筛选
温差报警,声音

设置

设置命令
保存选项、可编程按钮、重置选项、设置热像仪、Wi-Fi、指南针、蓝牙、语言、时间和单位、热像仪信息

服务功能

热像仪软件升级
使用 PC 软件 FLIR Tools

图像存储

图像存储
标准 JPEG,包括存储卡上的可见光图像和测量数据
图像存储模式
  • 在同一 JPEG 文件中同时存储红外图像和可见光图像。
  • 可以选择将可见光图像存储为单独的 JPEG 文件。
定时拍摄
15 秒到 24 小时

图像注释(在静态图像中)

语音
60 秒,与图像一起存储(通过蓝牙)
文本
添加表。在预定义的模板之间选择或在 FLIR Tools 中创建自己的表
图像说明
添加简短说明(存储在 JPEG、EXIF 标记中)
METERLiNK
无线连接(蓝牙):
FLIR 在数米内与 METERLiNK 连接
报告生成
  • 热像仪中包含红外图像和可见光图像的即时报告(*.pdf 文件)
  • 使用单独的 PC 软件生成各种报告

地理信息系统

指南针
自动将热像仪方向添加到每个静态图像

热像仪视频录制

不含数据红外视频录制
MPEG-4,保存至存储卡
可见光视频录制
MPEG-4,保存至存储卡

视频流化

含数据红外视频流化
使用 USB 全动态移至 PC 或使用 Wi-Fi 移至移动设备
不含数据红外视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频
可见光视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频

数码相机

内置数码相机
310 万像素和一个 LED 灯(可见光图像存储为单独图像)
可见光相机,焦点
固定焦点
可见光相机,视场角
适应红外镜头
内置数码镜头数据
FOV 53° × 41°
数码相机,方位比率
4:3

激光指示器

激光
通过专用按钮激活
激光对齐
红外图像上自动显示位置
激光分类
2 类
激光类型
半导体 AlGaInP 二极管激光器
激光功率
1 mW
激光波长
635 纳米(红色)

数据通讯接口

接口
USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频
METERLiNK/蓝牙
使用耳麦和外部传感器进行通信
Wi-Fi
点对点(对等)或基础架构(网络)
SD 卡
一个卡槽,适用于可移动 SD 存储卡

USB

USB
  • USB-A:连接外部 USB 设备
  • USB Mini-B:与 PC 来回传输数据/未压缩的彩色视频
USB,标准
USB Mini-B:2.0

复合视频

视频输出
复合
视频,标准
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
视频,接头类型
4 针 3.5 mm 插座

无线电

Wi-Fi
  • 标准:802.11 b/g
  • 频率范围:2412–2462 MHz
  • 最大输出功率:15 dBm
METERLiNK/蓝牙
频率范围:2402-2480 MHz
天线
内部

电源系统

电池类型
可充电锂离子电池
电池电压
3.7 V
电池电容
+‎20°C 到 +‎25°C(+‎68°F 到 +‎77°F)时为 4.4 Ah
电池工作时间
+‎25°C (+‎77°F)‎ 的环境温度和普通使用情况下大约 4 个小时
充电系统
在热像仪中(交流适配器或车载 12 V)或双格充电器
充电时间
4 个小时充至 90% 电量,充电状态通过 LED 指示
充电温度
0°C 到 +‎45°C(+‎32°F 到 +‎113°F)
电源管理
自动关机和睡眠模式(用户可选)
交流电源操作
交流适配器,90–260 VAC 输入,12 V 热像仪功率输出
从休眠模式中启动的时间
立即启动

环境数据

操作温度范围
-15°C 到 +‎50°C(+‎5°F 到 +‎122°F)
存储温度范围
-40°C 到 +‎70°C(-40°F 到 +‎158°F)
湿度(操作和存储)
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度,+‎25°C 到 +‎40°C(+‎77°F 到 +‎104°F)/2 倍使用寿命
EMC
  • ETSI EN 301 489-1(无线电法规)
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2(安全标准)
  • EN 61000-6-3(辐射标准)
  • FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(辐射标准)
  • ICES-003
无线电频谱
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15 部分第 247 条
  • RSS-210
磁场
EN 61 000-4-8,对于连续磁场测试级别为 5(严格工业环境)
封装
IP 54 (IEC 60529)‎
冲击
25 g (IEC 60068-2-27)‎
振动
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

物理数据

热像仪重量,包括电池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
热像仪尺寸(长 × 宽 × 高)
106 × 201 × 125 毫米(4.2 × 7.9 × 4.9 英寸),带有指向前方的内置镜头
三脚架
UNC ¼"-20(需要适配器)
材料
  • 聚碳酸脂 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC-ABS)‎
  • Thixomold 镁
  • 热塑性橡胶 (TPE)‎
颜色
石墨灰和黑色

装运信息

包装类型
硬纸板箱
内容清单
  • 带镜头的红外热像仪
  • 电池(2 个)
  • 电池充电器
  • 蓝牙头戴式耳麦
  • 热像仪镜头盖
  • 校准证书
  • FLIR Tools 下载卡
  • 用户文档 CD 光盘
  • 印刷文档
  • 硬质装运箱
  • 存储卡
  • 颈带
  • 电源,包括多个插头
  • 遮阳板
  • USB 电缆
  • 视频电缆
包装重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包装尺寸
495 × 192 × 370 毫米(19.49 × 7.56 × 14.57 英寸)
EAN-13
7332558006474
UPC-12
845188006822
原产地
瑞典
用品及附件:

24.7  FLIR T420 with SC kit (incl. Wi-Fi,‎ incl. 45° lens)‎

P/N: 62103-1205
Rev.: 30378

一般描述

FLIR T420 热像仪不仅可以提供优良性能,而且价格十分实惠。出色的人体工程学设计、即走即用型界面和简便的通信方式使 FLIR T420 成为一款真正便于新手或高级用户使用的热像仪。
优势:
  • 人体工程学设计出色:FLIR T420 具备一个可倾斜的红外装置和自动定向功能,可采用舒适姿势从各个角度轻松捕获图像。该热像仪小巧、轻便,便于全天工作使用。
  • 价格实惠但性能优良:FLIR T420 采用创新型多波段动态成像 (MSX)‎ 功能,此功能生成的图像的细节比以前要丰富得多。通过在该热像仪触摸屏上直接绘制盖戳草图或添加预定义的盖戳,您可以在红外图像和可见光图像上突出显示感兴趣的对象。
  • 通信简便:FLIR T420 的 Wi-Fi 连接功能支持您连接到智能手机或平板电脑,适用于热像仪的无线图像传输或远程控制。基于蓝牙的 METERLiNK 功能可将读数从外部测量仪器传输至红外图像。
  • 支持 UltraMax:启用热像仪的 UltraMax 时,可在将图像导入 FLIR Tools 时大大提高这些图像的分辨率。

成像和光学数据

红外分辨率
320 × 240 像素
MSX 分辨率
320 × 240 像素
UltraMax
热灵敏度/NETD
+‎30°C (+‎86°F)‎ 时 < 40 mK
视野 (FOV)‎
25° × 19°
最小焦距
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空间分辨率 (IFOV)‎
1.36 mrad
光圈值
1.3
图像刷新率
60 Hz
调焦
自动(单次对焦)或手动
数字缩放
2 倍和 4 倍

探测器数据

探测器类型
焦平面阵列 (FPA)‎,非制冷微量热型探测器
光谱范围
7.5–13 µm
探测器间距
25 µm

图像显示

显示屏
触摸屏,3.5 英寸液晶显示屏,320 × 240 像素
自动定位
自动横向或纵向
图像调整
自动或手动

图像呈现模式

红外图像 MSX
具备增强细节呈现的红外图像
画中画
可见光图像上尺寸可调且可移动的红外区域

测量

对象温度范围
  • -20°C 到 +‎120°C(-4°F 到 +‎248°F)
  • 0°C 到 +‎650°C(+‎32°F 到 +‎1202°F)
精确度
额定 25°C (77°F)‎ 时误差为 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以较高者为准

测量分析

测温点
5
区域
5 +‎ 5 个具有最大值/最小值/平均值的区域(测量框或测量圈)(采集后分析)
自动热/冷探测
区域内的自动冷热测温点标记
测量预设
不测量、中心点、热点、冷点、3 点、热点-点、热点-温度
温差
不同测量功能之间的温差或参考温度
参考温度
使用温差手动设置
发射率校准
可从 0.01 至 1.0 进行变化或从材料列表中选择
测量校准
发射率、反射温度、相对湿度、大气温度、目标距离、外部红外窗口补偿
调色板
铁红、彩虹、高彩虹、白热、黑热、北极、熔岩

报警

彩色报警(等温线)
高于/低于指定温度级别/介于指定温度级别之间
测量功能报警
声音/视觉报警(高于/低于指定温度级别)
筛选
温差报警,声音

设置

设置命令
保存选项、可编程按钮、重置选项、设置热像仪、Wi-Fi、指南针、蓝牙、语言、时间和单位、热像仪信息

服务功能

热像仪软件升级
使用 PC 软件 FLIR Tools

图像存储

图像存储
标准 JPEG,包括存储卡上的可见光图像和测量数据
图像存储模式
  • 在同一 JPEG 文件中同时存储红外图像和可见光图像。
  • 可以选择将可见光图像存储为单独的 JPEG 文件。
定时拍摄
15 秒到 24 小时

图像注释(在静态图像中)

语音
60 秒,与图像一起存储(通过蓝牙)
文本
添加表。在预定义的模板之间选择或在 FLIR Tools 中创建自己的表
图像说明
添加简短说明(存储在 JPEG、EXIF 标记中)
METERLiNK
无线连接(蓝牙):
FLIR 在数米内与 METERLiNK 连接
报告生成
  • 热像仪中包含红外图像和可见光图像的即时报告(*.pdf 文件)
  • 使用单独的 PC 软件生成各种报告

地理信息系统

指南针
自动将热像仪方向添加到每个静态图像

热像仪视频录制

不含数据红外视频录制
MPEG-4,保存至存储卡
可见光视频录制
MPEG-4,保存至存储卡

视频流化

含数据红外视频流化
使用 USB 全动态移至 PC 或使用 Wi-Fi 移至移动设备
不含数据红外视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频
可见光视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频

数码相机

内置数码相机
310 万像素和一个 LED 灯(可见光图像存储为单独图像)
可见光相机,焦点
固定焦点
可见光相机,视场角
适应红外镜头
内置数码镜头数据
FOV 53° × 41°
数码相机,方位比率
4:3

激光指示器

激光
通过专用按钮激活
激光对齐
红外图像上自动显示位置
激光分类
2 类
激光类型
半导体 AlGaInP 二极管激光器
激光功率
1 mW
激光波长
635 纳米(红色)

数据通讯接口

接口
USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频
METERLiNK/蓝牙
使用耳麦和外部传感器进行通信
Wi-Fi
点对点(对等)或基础架构(网络)
SD 卡
一个卡槽,适用于可移动 SD 存储卡

USB

USB
  • USB-A:连接外部 USB 设备
  • USB Mini-B:与 PC 来回传输数据/未压缩的彩色视频
USB,标准
USB Mini-B:2.0

复合视频

视频输出
复合
视频,标准
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
视频,接头类型
4 针 3.5 mm 插座

无线电

Wi-Fi
  • 标准:802.11 b/g
  • 频率范围:2412–2462 MHz
  • 最大输出功率:15 dBm
METERLiNK/蓝牙
频率范围:2402-2480 MHz
天线
内部

电源系统

电池类型
可充电锂离子电池
电池电压
3.7 V
电池电容
+‎20°C 到 +‎25°C(+‎68°F 到 +‎77°F)时为 4.4 Ah
电池工作时间
+‎25°C (+‎77°F)‎ 的环境温度和普通使用情况下大约 4 个小时
充电系统
在热像仪中(交流适配器或车载 12 V)或双格充电器
充电时间
4 个小时充至 90% 电量,充电状态通过 LED 指示
充电温度
0°C 到 +‎45°C(+‎32°F 到 +‎113°F)
电源管理
自动关机和睡眠模式(用户可选)
交流电源操作
交流适配器,90–260 VAC 输入,12 V 热像仪功率输出
从休眠模式中启动的时间
立即启动

环境数据

操作温度范围
-15°C 到 +‎50°C(+‎5°F 到 +‎122°F)
存储温度范围
-40°C 到 +‎70°C(-40°F 到 +‎158°F)
湿度(操作和存储)
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度,+‎25°C 到 +‎40°C(+‎77°F 到 +‎104°F)/2 倍使用寿命
EMC
  • ETSI EN 301 489-1(无线电法规)
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2(安全标准)
  • EN 61000-6-3(辐射标准)
  • FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(辐射标准)
  • ICES-003
无线电频谱
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15 部分第 247 条
  • RSS-210
磁场
EN 61 000-4-8,对于连续磁场测试级别为 5(严格工业环境)
封装
IP 54 (IEC 60529)‎
冲击
25 g (IEC 60068-2-27)‎
振动
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

物理数据

热像仪重量,包括电池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
热像仪尺寸(长 × 宽 × 高)
106 × 201 × 125 毫米(4.2 × 7.9 × 4.9 英寸),带有指向前方的内置镜头
三脚架
UNC ¼"-20(需要适配器)
材料
  • 聚碳酸脂 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC-ABS)‎
  • Thixomold 镁
  • 热塑性橡胶 (TPE)‎
颜色
石墨灰和黑色

装运信息

包装类型
硬纸板箱
内容清单
  • 带镜头的红外热像仪
  • 电池(2 个)
  • 电池充电器
  • 热像仪镜头盖
  • 校准证书
  • FLIR ResearchIR Standard 4
  • 红外镜头,焦距 10 mm,视角 45°,包括镜头盒
  • 用户文档 CD 光盘
  • 印刷文档
  • 硬质装运箱
  • 存储卡
  • 颈带
  • 电源,包括多个插头
  • 遮阳板
  • USB 电缆
  • 视频电缆
包装重量
 
包装尺寸
495 × 192 × 370 毫米(19.49 × 7.56 × 14.57 英寸)
EAN-13
7332558008515
UPC-12
845188008871
原产地
瑞典
用品及附件:

24.8  FLIR T420bx (incl. Wi-Fi)‎

P/N: 62103-1501
Rev.: 30379

一般描述

FLIR T420bx 热像仪不仅可以提供优良性能,而且价格十分实惠。出色的人体工程学设计、即走即用型界面和简便的通信方式使 FLIR T420bx 成为一款真正便于新手或高级用户使用的热像仪。
优势:
  • 人体工程学设计出色:FLIR T420bx 具备一个可倾斜的红外装置和自动定向功能,可采用舒适姿势从各个角度轻松捕获图像。该热像仪小巧、轻便,便于全天工作使用。
  • 价格实惠但性能优良:FLIR T420bx 采用创新型多波段动态成像 (MSX)‎ 功能,此功能生成的图像的细节比以前要丰富得多。通过在该热像仪触摸屏上直接绘制盖戳草图或添加预定义的盖戳,您可以在红外图像和可见光图像上突出显示感兴趣的对象。
  • 通信简便:FLIR T420bx 的 Wi-Fi 连接功能支持您连接到智能手机或平板电脑,适用于热像仪的无线图像传输或远程控制。基于蓝牙的 METERLiNK 功能可将读数从外部测量仪器传输至红外图像。
  • 支持 UltraMax:启用热像仪的 UltraMax 时,可在将图像导入 FLIR Tools 时大大提高这些图像的分辨率。

成像和光学数据

红外分辨率
320 × 240 像素
MSX 分辨率
320 × 240 像素
UltraMax
热灵敏度/NETD
+‎30°C (+‎86°F)‎ 时 < 30 mK
视野 (FOV)‎
25° × 19°
最小焦距
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空间分辨率 (IFOV)‎
1.36 mrad
光圈值
1.3
图像刷新率
60 Hz
调焦
自动(单次对焦)或手动
数字缩放
2 倍和 4 倍

探测器数据

探测器类型
焦平面阵列 (FPA)‎,非制冷微量热型探测器
光谱范围
7.5–13 µm
探测器间距
25 µm

图像显示

显示屏
触摸屏,3.5 英寸液晶显示屏,320 × 240 像素
自动定位
自动横向或纵向
图像调整
自动或手动

图像呈现模式

红外图像 MSX
具备增强细节呈现的红外图像
画中画
可见光图像上尺寸可调且可移动的红外区域

测量

对象温度范围
  • -20°C 到 +‎120°C(-4°F 到 +‎248°F)
  • 0°C 到 +‎350°C(+‎32°F 到 +‎662°F)
精确度
额定 25°C (77°F)‎ 时误差为 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以较高者为准

测量分析

测温点
5
区域
5 +‎ 5 个具有最大值/最小值/平均值的区域(测量框或测量圈)(采集后分析)
自动热/冷探测
区域内的自动冷热测温点标记
测量预设
不测量、中心点、热点、冷点、3 点、热点-点、热点-温度
温差
不同测量功能之间的温差或参考温度
参考温度
使用温差手动设置
发射率校准
可从 0.01 至 1.0 进行变化或从材料列表中选择
测量校准
发射率、反射温度、相对湿度、大气温度、目标距离、外部红外窗口补偿
调色板
铁红、彩虹、高彩虹、白热、黑热、北极、熔岩

报警

彩色报警(等温线)
高于/低于指定温度级别/介于指定温度级别之间
测量功能报警
声音/视觉报警(高于/低于指定温度级别)
筛选
温差报警,声音
湿度报警
1 个湿度报警,包括露点报警
保温报警
1 个保温报警

设置

设置命令
保存选项、可编程按钮、重置选项、设置热像仪、Wi-Fi、指南针、蓝牙、语言、时间和单位、热像仪信息

服务功能

热像仪软件升级
使用 PC 软件 FLIR Tools

图像存储

图像存储
标准 JPEG,包括存储卡上的可见光图像和测量数据
图像存储模式
  • 在同一 JPEG 文件中同时存储红外图像和可见光图像。
  • 可以选择将可见光图像存储为单独的 JPEG 文件。
定时拍摄
15 秒到 24 小时

图像注释(在静态图像中)

语音
60 秒,与图像一起存储(通过蓝牙)
文本
添加表。在预定义的模板之间选择或在 FLIR Tools 中创建自己的表
图像说明
添加简短说明(存储在 JPEG、EXIF 标记中)
METERLiNK
无线连接(蓝牙):
FLIR 在数米内与 METERLiNK 连接
报告生成
  • 热像仪中包含红外图像和可见光图像的即时报告(*.pdf 文件)
  • 使用单独的 PC 软件生成各种报告

地理信息系统

指南针
自动将热像仪方向添加到每个静态图像

热像仪视频录制

不含数据红外视频录制
MPEG-4,保存至存储卡
可见光视频录制
MPEG-4,保存至存储卡

视频流化

含数据红外视频流化
使用 USB 全动态移至 PC 或使用 Wi-Fi 移至移动设备
不含数据红外视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频
可见光视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频

数码相机

内置数码相机
310 万像素和一个 LED 灯(可见光图像存储为单独图像)
可见光相机,焦点
固定焦点
可见光相机,视场角
适应红外镜头
内置数码镜头数据
FOV 53° × 41°
数码相机,方位比率
4:3

激光指示器

激光
通过专用按钮激活
激光对齐
红外图像上自动显示位置
激光分类
2 类
激光类型
半导体 AlGaInP 二极管激光器
激光功率
1 mW
激光波长
635 纳米(红色)

数据通讯接口

接口
USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频
METERLiNK/蓝牙
使用耳麦和外部传感器进行通信
Wi-Fi
点对点(对等)或基础架构(网络)
SD 卡
一个卡槽,适用于可移动 SD 存储卡

USB

USB
  • USB-A:连接外部 USB 设备
  • USB Mini-B:与 PC 来回传输数据/未压缩的彩色视频
USB,标准
USB Mini-B:2.0

复合视频

视频输出
复合
视频,标准
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
视频,接头类型
4 针 3.5 mm 插座

无线电

Wi-Fi
  • 标准:802.11 b/g
  • 频率范围:2412–2462 MHz
  • 最大输出功率:15 dBm
METERLiNK/蓝牙
频率范围:2402-2480 MHz
天线
内部

电源系统

电池类型
可充电锂离子电池
电池电压
3.7 V
电池电容
+‎20°C 到 +‎25°C(+‎68°F 到 +‎77°F)时为 4.4 Ah
电池工作时间
+‎25°C (+‎77°F)‎ 的环境温度和普通使用情况下大约 4 个小时
充电系统
在热像仪中(交流适配器或车载 12 V)或双格充电器
充电时间
4 个小时充至 90% 电量,充电状态通过 LED 指示
充电温度
0°C 到 +‎45°C(+‎32°F 到 +‎113°F)
电源管理
自动关机和睡眠模式(用户可选)
交流电源操作
交流适配器,90–260 VAC 输入,12 V 热像仪功率输出
从休眠模式中启动的时间
立即启动

环境数据

操作温度范围
-15°C 到 +‎50°C(+‎5°F 到 +‎122°F)
存储温度范围
-40°C 到 +‎70°C(-40°F 到 +‎158°F)
湿度(操作和存储)
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度,+‎25°C 到 +‎40°C(+‎77°F 到 +‎104°F)/2 倍使用寿命
EMC
  • ETSI EN 301 489-1(无线电法规)
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2(安全标准)
  • EN 61000-6-3(辐射标准)
  • FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(辐射标准)
  • ICES-003
无线电频谱
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15 部分第 247 条
  • RSS-210
磁场
EN 61 000-4-8,对于连续磁场测试级别为 5(严格工业环境)
封装
IP 54 (IEC 60529)‎
冲击
25 g (IEC 60068-2-27)‎
振动
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

物理数据

热像仪重量,包括电池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
热像仪尺寸(长 × 宽 × 高)
106 × 201 × 125 毫米(4.2 × 7.9 × 4.9 英寸),带有指向前方的内置镜头
三脚架
UNC ¼"-20(需要适配器)
材料
  • 聚碳酸脂 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC-ABS)‎
  • Thixomold 镁
  • 热塑性橡胶 (TPE)‎
颜色
石墨灰和黑色

装运信息

包装类型
硬纸板箱
内容清单
  • 带镜头的红外热像仪
  • 电池(2 个)
  • 电池充电器
  • 蓝牙头戴式耳麦
  • 热像仪镜头盖
  • 校准证书
  • FLIR Tools 下载卡
  • 用户文档 CD 光盘
  • 印刷文档
  • 硬质装运箱
  • 存储卡
  • 颈带
  • 电源,包括多个插头
  • 遮阳板
  • USB 电缆
  • 视频电缆
包装重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包装尺寸
495 × 192 × 370 毫米(19.49 × 7.56 × 14.57 英寸)
EAN-13
7332558006511
UPC-12
845188006860
原产地
瑞典
用品及附件:

24.9  FLIR T430sc (incl. Wi-Fi)‎

P/N: 62104-2203
Rev.: 30380

一般描述

FLIR T430sc 热像仪不仅可以提供优良性能,而且价格十分实惠。出色的人体工程学设计和即走即用型界面使 FLIR T430sc 成为一款真正便于新手或高级用户使用的热像仪。FLIR T430sc 具备高精确度和高灵敏度以及含数据流化选项,非常适合研发使用。
优势:
  • 为研发度身定制:FLIR T430sc 具备高精确度和高灵敏度,可准确测量出极小的温度差异。
  • 人体工程学设计出色:FLIR T430sc 具备一个可倾斜的红外装置和自动定向功能,可采用舒适姿势从各个角度轻松捕获图像。该热像仪小巧、轻便,便于全天工作使用。
  • 价格实惠但性能优良:FLIR T430sc 采用创新型多波段动态成像 (MSX)‎ 功能,此功能生成的图像的细节比以前要丰富得多。通过在该热像仪触摸屏上直接绘制预定义的盖戳草图或添加预定义的盖戳,您可以在红外图像和可见光图像上突出显示感兴趣的对象。
  • 通信简便:FLIR T430sc 的 Wi-Fi 连接功能支持您连接到智能手机和平板电脑,适用于热像仪的无线图像传输或远程控制。基于蓝牙的 METERLiNK 功能可将读数从外部测量仪器传输至红外图像。
  • 支持 UltraMax:启用热像仪的 UltraMax 时,可在将图像导入 FLIR Tools 时大大提高这些图像的分辨率。

成像和光学数据

红外分辨率
320 × 240 像素
MSX 分辨率
320 × 240 像素
UltraMax
热灵敏度/NETD
+‎30°C (+‎86°F)‎ 时 < 30 mK
视野 (FOV)‎
25° × 19°
最小焦距
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空间分辨率 (IFOV)‎
1.36 mrad
光圈值
1.3
图像刷新率
60 Hz
调焦
自动(单次对焦)或手动
数字缩放
2 倍和 4 倍

探测器数据

探测器类型
焦平面阵列 (FPA)‎,非制冷微量热型探测器
光谱范围
7.5–13 µm
探测器间距
25 µm

图像显示

显示屏
触摸屏,3.5 英寸液晶显示屏,320 × 240 像素
自动定位
自动横向或纵向
图像调整
自动或手动

图像呈现模式

红外图像 MSX
具备增强细节呈现的红外图像
画中画
可见光图像上尺寸可调且可移动的红外区域

测量

对象温度范围
  • -20°C 到 +‎120°C(-4°F 到 +‎248°F)
  • 0°C 到 +‎650°C(+‎32°F 到 +‎1202°F)
精确度
额定 25°C (77°F)‎ 时误差为 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以较高者为准

测量分析

测温点
5
区域
5 +‎ 5 个具有最大值/最小值/平均值的区域(测量框或测量圈)(采集后分析)
自动热/冷探测
区域内的自动冷热测温点标记
测量预设
不测量、中心点、热点、冷点、3 点、热点-点、热点-温度
温差
不同测量功能之间的温差或参考温度
参考温度
使用温差手动设置
发射率校准
可从 0.01 至 1.0 进行变化或从材料列表中选择
测量校准
发射率、反射温度、相对湿度、大气温度、目标距离、外部红外窗口补偿
调色板
铁红、彩虹、高彩虹、白热、黑热、北极、熔岩

报警

彩色报警(等温线)
高于/低于指定温度级别/介于指定温度级别之间
测量功能报警
声音/视觉报警(高于/低于指定温度级别)
筛选
温差报警,声音
湿度报警
1 个湿度报警,包括露点报警
保温报警
1 个保温报警

设置

设置命令
保存选项、可编程按钮、重置选项、设置热像仪、Wi-Fi、指南针、蓝牙、语言、时间和单位、热像仪信息

服务功能

热像仪软件升级
使用 PC 软件 FLIR Tools

图像存储

图像存储
标准 JPEG,包括存储卡上的可见光图像和测量数据
图像存储模式
  • 在同一 JPEG 文件中同时存储红外图像和可见光图像。
  • 可以选择将可见光图像存储为单独的 JPEG 文件。
定时拍摄
15 秒到 24 小时

图像注释(在静态图像中)

语音
60 秒,与图像一起存储(通过蓝牙)
文本
添加表。在预定义的模板之间选择或在 FLIR Tools 中创建自己的表
图像说明
添加简短说明(存储在 JPEG、EXIF 标记中)
METERLiNK
无线连接(蓝牙):
FLIR 在数米内与 METERLiNK 连接
报告生成
  • 热像仪中包含红外图像和可见光图像的即时报告(*.pdf 文件)
  • 使用单独的 PC 软件生成各种报告

地理信息系统

指南针
自动将热像仪方向添加到每个静态图像

热像仪视频录制

不含数据红外视频录制
MPEG-4,保存至存储卡
可见光视频录制
MPEG-4,保存至存储卡

视频流化

含数据红外视频流化
使用 USB 全动态移至 PC 或使用 Wi-Fi 移至移动设备
不含数据红外视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频
可见光视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频

数码相机

内置数码相机
310 万像素和一个 LED 灯(可见光图像存储为单独图像)
可见光相机,焦点
固定焦点
可见光相机,视场角
适应红外镜头
内置数码镜头数据
FOV 53° × 41°
数码相机,方位比率
4:3

激光指示器

激光
通过专用按钮激活
激光对齐
红外图像上自动显示位置
激光分类
2 类
激光类型
半导体 AlGaInP 二极管激光器
激光功率
1 mW
激光波长
635 纳米(红色)

数据通讯接口

接口
USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频
METERLiNK/蓝牙
使用耳麦和外部传感器进行通信
Wi-Fi
点对点(对等)或基础架构(网络)
SD 卡
一个卡槽,适用于可移动 SD 存储卡

USB

USB
  • USB-A:连接外部 USB 设备
  • USB Mini-B:与 PC 来回传输数据/未压缩的彩色视频
USB,标准
USB Mini-B:2.0

复合视频

视频输出
复合
视频,标准
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
视频,接头类型
4 针 3.5 mm 插座

无线电

Wi-Fi
  • 标准:802.11 b/g
  • 频率范围:2412–2462 MHz
  • 最大输出功率:15 dBm
METERLiNK/蓝牙
频率范围:2402-2480 MHz
天线
内部

电源系统

电池类型
可充电锂离子电池
电池电压
3.7 V
电池电容
+‎20°C 到 +‎25°C(+‎68°F 到 +‎77°F)时为 4.4 Ah
电池工作时间
+‎25°C (+‎77°F)‎ 的环境温度和普通使用情况下大约 4 个小时
充电系统
在热像仪中(交流适配器或车载 12 V)或双格充电器
充电时间
4 个小时充至 90% 电量,充电状态通过 LED 指示
充电温度
0°C 到 +‎45°C(+‎32°F 到 +‎113°F)
电源管理
自动关机和睡眠模式(用户可选)
交流电源操作
交流适配器,90–260 VAC 输入,12 V 热像仪功率输出
从休眠模式中启动的时间
立即启动

环境数据

操作温度范围
-15°C 到 +‎50°C(+‎5°F 到 +‎122°F)
存储温度范围
-40°C 到 +‎70°C(-40°F 到 +‎158°F)
湿度(操作和存储)
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度,+‎25°C 到 +‎40°C(+‎77°F 到 +‎104°F)/2 倍使用寿命
EMC
  • ETSI EN 301 489-1(无线电法规)
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2(安全标准)
  • EN 61000-6-3(辐射标准)
  • FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(辐射标准)
  • ICES-003
无线电频谱
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15 部分第 247 条
  • RSS-210
磁场
EN 61 000-4-8,对于连续磁场测试级别为 5(严格工业环境)
封装
IP 54 (IEC 60529)‎
冲击
25 g (IEC 60068-2-27)‎
振动
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

物理数据

热像仪重量,包括电池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
热像仪尺寸(长 × 宽 × 高)
106 × 201 × 125 毫米(4.2 × 7.9 × 4.9 英寸),带有指向前方的内置镜头
三脚架
UNC ¼"-20(需要适配器)
材料
  • 聚碳酸脂 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC-ABS)‎
  • Thixomold 镁
  • 热塑性橡胶 (TPE)‎
颜色
石墨灰和黑色

装运信息

包装类型
硬纸板箱
内容清单
  • 带镜头的红外热像仪
  • 电池(2 个)
  • 电池充电器
  • 蓝牙头戴式耳麦
  • 热像仪镜头盖
  • 校准证书
  • FLIR ResearchIR Max 4
  • FLIR Tools 下载卡
  • 用户文档 CD 光盘
  • 印刷文档
  • 硬质装运箱
  • 存储卡
  • 颈带
  • 电源,包括多个插头
  • 遮阳板
  • USB 电缆
  • 视频电缆
包装重量
 
包装尺寸
495 × 192 × 370 毫米(19.49 × 7.56 × 14.57 英寸)
EAN-13
7332558008690
UPC-12
845188009212
原产地
瑞典
用品及附件:

24.10  FLIR T430sc with SC kit (incl. Wi-Fi)‎

P/N: 62104-2204
Rev.: 30382

一般描述

FLIR T430sc 热像仪不仅可以提供优良性能,而且价格十分实惠。出色的人体工程学设计和即走即用型界面使 FLIR T430sc 成为一款真正便于新手或高级用户使用的热像仪。FLIR T430sc 具备高精确度和高灵敏度以及含数据流化选项,非常适合研发使用。
优势:
  • 为研发度身定制:FLIR T430sc 具备高精确度和高灵敏度,可准确测量出极小的温度差异。
  • 人体工程学设计出色:FLIR T430sc 具备一个可倾斜的红外装置和自动定向功能,可采用舒适姿势从各个角度轻松捕获图像。该热像仪小巧、轻便,便于全天工作使用。
  • 价格实惠但性能优良:FLIR T430sc 采用创新型多波段动态成像 (MSX)‎ 功能,此功能生成的图像的细节比以前要丰富得多。通过在该热像仪触摸屏上直接绘制预定义的盖戳草图或添加预定义的盖戳,您可以在红外图像和可见光图像上突出显示感兴趣的对象。
  • 通信简便:FLIR T430sc 的 Wi-Fi 连接功能支持您连接到智能手机和平板电脑,适用于热像仪的无线图像传输或远程控制。基于蓝牙的 METERLiNK 功能可将读数从外部测量仪器传输至红外图像。
  • 支持 UltraMax:启用热像仪的 UltraMax 时,可在将图像导入 FLIR Tools 时大大提高这些图像的分辨率。

成像和光学数据

红外分辨率
320 × 240 像素
MSX 分辨率
320 × 240 像素
UltraMax
热灵敏度/NETD
+‎30°C (+‎86°F)‎ 时 < 30 mK
视野 (FOV)‎
25° × 19°
最小焦距
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空间分辨率 (IFOV)‎
1.36 mrad
光圈值
1.3
图像刷新率
60 Hz
调焦
自动(单次对焦)或手动
数字缩放
2 倍和 4 倍

探测器数据

探测器类型
焦平面阵列 (FPA)‎,非制冷微量热型探测器
光谱范围
7.5–13 µm
探测器间距
25 µm

图像显示

显示屏
触摸屏,3.5 英寸液晶显示屏,320 × 240 像素
自动定位
自动横向或纵向
图像调整
自动或手动

图像呈现模式

红外图像 MSX
具备增强细节呈现的红外图像
画中画
可见光图像上尺寸可调且可移动的红外区域

测量

对象温度范围
  • -20°C 到 +‎120°C(-4°F 到 +‎248°F)
  • 0°C 到 +‎650°C(+‎32°F 到 +‎1202°F)
精确度
额定 25°C (77°F)‎ 时误差为 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以较高者为准

测量分析

测温点
5
区域
5 +‎ 5 个具有最大值/最小值/平均值的区域(测量框或测量圈)(采集后分析)
自动热/冷探测
区域内的自动冷热测温点标记
测量预设
不测量、中心点、热点、冷点、3 点、热点-点、热点-温度
温差
不同测量功能之间的温差或参考温度
参考温度
使用温差手动设置
发射率校准
可从 0.01 至 1.0 进行变化或从材料列表中选择
测量校准
发射率、反射温度、相对湿度、大气温度、目标距离、外部红外窗口补偿
调色板
铁红、彩虹、高彩虹、白热、黑热、北极、熔岩

报警

彩色报警(等温线)
高于/低于指定温度级别/介于指定温度级别之间
测量功能报警
声音/视觉报警(高于/低于指定温度级别)
筛选
温差报警,声音
湿度报警
1 个湿度报警,包括露点报警
保温报警
1 个保温报警

设置

设置命令
保存选项、可编程按钮、重置选项、设置热像仪、Wi-Fi、指南针、蓝牙、语言、时间和单位、热像仪信息

服务功能

热像仪软件升级
使用 PC 软件 FLIR Tools

图像存储

图像存储
标准 JPEG,包括存储卡上的可见光图像和测量数据
图像存储模式
  • 在同一 JPEG 文件中同时存储红外图像和可见光图像。
  • 可以选择将可见光图像存储为单独的 JPEG 文件。
定时拍摄
15 秒到 24 小时

图像注释(在静态图像中)

语音
60 秒,与图像一起存储(通过蓝牙)
文本
添加表。在预定义的模板之间选择或在 FLIR Tools 中创建自己的表
图像说明
添加简短说明(存储在 JPEG、EXIF 标记中)
METERLiNK
无线连接(蓝牙):
FLIR 在数米内与 METERLiNK 连接
报告生成
  • 热像仪中包含红外图像和可见光图像的即时报告(*.pdf 文件)
  • 使用单独的 PC 软件生成各种报告

地理信息系统

指南针
自动将热像仪方向添加到每个静态图像

热像仪视频录制

不含数据红外视频录制
MPEG-4,保存至存储卡
可见光视频录制
MPEG-4,保存至存储卡

视频流化

含数据红外视频流化
使用 USB 全动态移至 PC 或使用 Wi-Fi 移至移动设备
不含数据红外视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频
可见光视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频

数码相机

内置数码相机
310 万像素和一个 LED 灯(可见光图像存储为单独图像)
可见光相机,焦点
固定焦点
可见光相机,视场角
适应红外镜头
内置数码镜头数据
FOV 53° × 41°
数码相机,方位比率
4:3

激光指示器

激光
通过专用按钮激活
激光对齐
红外图像上自动显示位置
激光分类
2 类
激光类型
半导体 AlGaInP 二极管激光器
激光功率
1 mW
激光波长
635 纳米(红色)

数据通讯接口

接口
USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频
METERLiNK/蓝牙
使用耳麦和外部传感器进行通信
Wi-Fi
点对点(对等)或基础架构(网络)
SD 卡
一个卡槽,适用于可移动 SD 存储卡

USB

USB
  • USB-A:连接外部 USB 设备
  • USB Mini-B:与 PC 来回传输数据/未压缩的彩色视频
USB,标准
USB Mini-B:2.0

复合视频

视频输出
复合
视频,标准
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
视频,接头类型
4 针 3.5 mm 插座

无线电

Wi-Fi
  • 标准:802.11 b/g
  • 频率范围:2412–2462 MHz
  • 最大输出功率:15 dBm
METERLiNK/蓝牙
频率范围:2402-2480 MHz
天线
内部

电源系统

电池类型
可充电锂离子电池
电池电压
3.7 V
电池电容
+‎20°C 到 +‎25°C(+‎68°F 到 +‎77°F)时为 4.4 Ah
电池工作时间
+‎25°C (+‎77°F)‎ 的环境温度和普通使用情况下大约 4 个小时
充电系统
在热像仪中(交流适配器或车载 12 V)或双格充电器
充电时间
4 个小时充至 90% 电量,充电状态通过 LED 指示
充电温度
0°C 到 +‎45°C(+‎32°F 到 +‎113°F)
电源管理
自动关机和睡眠模式(用户可选)
交流电源操作
交流适配器,90–260 VAC 输入,12 V 热像仪功率输出
从休眠模式中启动的时间
立即启动

环境数据

操作温度范围
-15°C 到 +‎50°C(+‎5°F 到 +‎122°F)
存储温度范围
-40°C 到 +‎70°C(-40°F 到 +‎158°F)
湿度(操作和存储)
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度,+‎25°C 到 +‎40°C(+‎77°F 到 +‎104°F)/2 倍使用寿命
EMC
  • ETSI EN 301 489-1(无线电法规)
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2(安全标准)
  • EN 61000-6-3(辐射标准)
  • FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(辐射标准)
  • ICES-003
无线电频谱
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15 部分第 247 条
  • RSS-210
磁场
EN 61 000-4-8,对于连续磁场测试级别为 5(严格工业环境)
封装
IP 54 (IEC 60529)‎
冲击
25 g (IEC 60068-2-27)‎
振动
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

物理数据

热像仪重量,包括电池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
热像仪尺寸(长 × 宽 × 高)
106 × 201 × 125 毫米(4.2 × 7.9 × 4.9 英寸),带有指向前方的内置镜头
三脚架
UNC ¼"-20(需要适配器)
材料
  • 聚碳酸脂 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC-ABS)‎
  • Thixomold 镁
  • 热塑性橡胶 (TPE)‎
颜色
石墨灰和黑色

装运信息

包装类型
硬纸板箱
内容清单
  • 带镜头的红外热像仪
  • 电池(2 个)
  • 电池充电器
  • 蓝牙头戴式耳麦
  • 热像仪镜头盖
  • 校准证书
  • FLIR ResearchIR Standard 4
  • FLIR Tools 下载卡
  • 用户文档 CD 光盘
  • 印刷文档
  • 硬质装运箱
  • 存储卡
  • 颈带
  • 电源,包括多个插头
  • 遮阳板
  • USB 电缆
  • 视频电缆
包装重量
 
包装尺寸
495 × 192 × 370 毫米(19.49 × 7.56 × 14.57 英寸)
EAN-13
 
UPC-12
 
原产地
瑞典
用品及附件:

24.11  FLIR T440 (incl. Wi-Fi and 15° lens)‎

P/N: 62103-1302
Rev.: 30383

一般描述

FLIR T440 热像仪不仅可以提供优良性能,而且价格十分实惠。出色的人体工程学设计、即走即用型界面和简便的通信方式使 FLIR T440 成为一款真正便于新手或高级用户使用的热像仪。
优势:
  • 人体工程学设计出色:FLIR T440 具备一个可倾斜的红外装置和自动定向功能,可采用舒适姿势从各个角度轻松捕获图像。该热像仪小巧、轻便,便于全天工作使用。
  • 价格实惠但性能优良:FLIR T440 采用创新型多波段动态成像 (MSX)‎ 功能,此功能生成的图像的细节比以前要丰富得多。通过在该热像仪触摸屏上直接绘制盖戳草图或添加预定义的盖戳,您可以在红外图像和可见光图像上突出显示感兴趣的对象。
  • 通信简便:FLIR T440 的 Wi-Fi 连接功能支持您连接到智能手机或平板电脑,适用于热像仪的无线图像传输或远程控制。基于蓝牙的 METERLiNK 功能可将读数从外部测量仪器传输至红外图像。
  • 支持 UltraMax:启用热像仪的 UltraMax 时,可在将图像导入 FLIR Tools 时大大提高这些图像的分辨率。

成像和光学数据

红外分辨率
320 × 240 像素
MSX 分辨率
320 × 240 像素
UltraMax
热灵敏度/NETD
+‎30°C (+‎86°F)‎ 时 < 40 mK
视野 (FOV)‎
25° × 19°
最小焦距
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空间分辨率 (IFOV)‎
1.36 mrad
光圈值
1.3
图像刷新率
60 Hz
调焦
自动(单次对焦)或手动
数字缩放
2 倍、4 倍和 8 倍

探测器数据

探测器类型
焦平面阵列 (FPA)‎,非制冷微量热型探测器
光谱范围
7.5–13 µm
探测器间距
25 µm

图像显示

显示屏
触摸屏,3.5 英寸液晶显示屏,320 × 240 像素
自动定位
自动横向或纵向
图像调整
自动或手动

图像呈现模式

红外图像 MSX
具备增强细节呈现的红外图像
画中画
可见光图像上尺寸可调且可移动的红外区域

测量

对象温度范围
  • -20°C 到 +‎120°C(-4°F 到 +‎248°F)
  • 0°C 到 +‎650°C(+‎32°F 到 +‎1202°F)
  • +‎250°C 到 +‎1200°C(+‎482°F 到 +‎2192°F)
精确度
额定 25°C (77°F)‎ 时误差为 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以较高者为准

测量分析

测温点
5
区域
5 +‎ 5 个具有最大值/最小值/平均值的区域(测量框或测量圈)(采集后分析)
配置文件
1 幅包含最高/最低温度的线温分布图。
自动热/冷探测
区域和线温分布图内的自动冷热测温点标记
测量预设
不测量、中心点、热点、冷点、用户预设值 1、用户预设值 2
用户预设(在实时图像中)
用户可以从任意数量的可用测量点/测量框/测量圈/线温分布图/温差测量值中选择或进行组合
温差
不同测量功能之间的温差或参考温度
参考温度
使用温差手动设置
发射率校准
可从 0.01 至 1.0 进行变化或从材料列表中选择
测量校准
发射率、反射温度、相对湿度、大气温度、目标距离、外部红外窗口补偿
调色板
铁红、彩虹、高彩虹、白热、黑热、北极、熔岩

报警

彩色报警(等温线)
高于/低于指定温度级别/介于指定温度级别之间
测量功能报警
声音/视觉报警(高于/低于指定温度级别)
筛选
温差报警,声音

设置

设置命令
定义用户预设值、保存选项、可编程按钮、重置选项、设置热像仪、Wi-Fi、指南针、蓝牙、语言、时间和单位、热像仪信息

服务功能

热像仪软件升级
使用 PC 软件 FLIR Tools

图像存储

图像存储
标准 JPEG,包括存储卡上的可见光图像和测量数据
图像存储模式
  • 在同一 JPEG 文件中同时存储红外图像和可见光图像。
  • 可以选择将可见光图像存储为单独的 JPEG 文件。
定时拍摄
15 秒到 24 小时

图像注释(在静态图像中)

语音
60 秒,与图像一起存储(通过蓝牙)
文本
添加表。在预定义的模板之间选择或在 FLIR Tools 中创建自己的表
图像说明
添加简短说明(存储在 JPEG、EXIF 标记中)
草图
在红外/可见光图像上绘制或添加预定义的盖戳
METERLiNK
无线连接(蓝牙):
FLIR 在数米内与 METERLiNK 连接
报告生成
  • 热像仪中包含红外图像和可见光图像的即时报告(*.pdf 文件)
  • 使用单独的 PC 软件生成各种报告

地理信息系统

指南针
自动将热像仪方向添加到每个静态图像

热像仪视频录制

不含数据红外视频录制
MPEG-4,保存至存储卡
可见光视频录制
MPEG-4,保存至存储卡

视频流化

含数据红外视频流化
使用 USB 全动态移至 PC 或使用 Wi-Fi 移至移动设备
不含数据红外视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频
可见光视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频

数码相机

内置数码相机
310 万像素和一个 LED 灯(可见光图像存储为单独图像)
可见光相机,焦点
固定焦点
可见光相机,视场角
适应红外镜头
内置数码镜头数据
FOV 53° × 41°
数码相机,方位比率
4:3

激光指示器

激光
通过专用按钮激活
激光对齐
红外图像上自动显示位置
激光分类
2 类
激光类型
半导体 AlGaInP 二极管激光器
激光功率
1 mW
激光波长
635 纳米(红色)

数据通讯接口

接口
USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频
METERLiNK/蓝牙
使用耳麦和外部传感器进行通信
Wi-Fi
点对点(对等)或基础架构(网络)
SD 卡
一个卡槽,适用于可移动 SD 存储卡

USB

USB
  • USB-A:连接外部 USB 设备
  • USB Mini-B:与 PC 来回传输数据/未压缩的彩色视频
USB,标准
USB Mini-B:2.0

复合视频

视频输出
复合
视频,标准
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
视频,接头类型
4 针 3.5 mm 插座

无线电

Wi-Fi
  • 标准:802.11 b/g
  • 频率范围:2412–2462 MHz
  • 最大输出功率:15 dBm
METERLiNK/蓝牙
频率范围:2402-2480 MHz
天线
内部

电源系统

电池类型
可充电锂离子电池
电池电压
3.7 V
电池电容
+‎20°C 到 +‎25°C(+‎68°F 到 +‎77°F)时为 4.4 Ah
电池工作时间
+‎25°C (+‎77°F)‎ 的环境温度和普通使用情况下大约 4 个小时
充电系统
在热像仪中(交流适配器或车载 12 V)或双格充电器
充电时间
4 个小时充至 90% 电量,充电状态通过 LED 指示
充电温度
0°C 到 +‎45°C(+‎32°F 到 +‎113°F)
电源管理
自动关机和睡眠模式(用户可选)
交流电源操作
交流适配器,90–260 VAC 输入,12 V 热像仪功率输出
从休眠模式中启动的时间
立即启动

环境数据

操作温度范围
-15°C 到 +‎50°C(+‎5°F 到 +‎122°F)
存储温度范围
-40°C 到 +‎70°C(-40°F 到 +‎158°F)
湿度(操作和存储)
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度,+‎25°C 到 +‎40°C(+‎77°F 到 +‎104°F)/2 倍使用寿命
EMC
  • ETSI EN 301 489-1(无线电法规)
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2(安全标准)
  • EN 61000-6-3(辐射标准)
  • FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(辐射标准)
  • ICES-003
无线电频谱
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15 部分第 247 条
  • RSS-210
磁场
EN 61 000-4-8,对于连续磁场测试级别为 5(严格工业环境)
封装
IP 54 (IEC 60529)‎
冲击
25 g (IEC 60068-2-27)‎
振动
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

物理数据

热像仪重量,包括电池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
热像仪尺寸(长 × 宽 × 高)
106 × 201 × 125 毫米(4.2 × 7.9 × 4.9 英寸),带有指向前方的内置镜头
三脚架
UNC ¼"-20(需要适配器)
材料
  • 聚碳酸脂 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC-ABS)‎
  • Thixomold 镁
  • 热塑性橡胶 (TPE)‎
颜色
石墨灰和黑色

装运信息

包装类型
硬纸板箱
内容清单
  • 带镜头的红外热像仪
  • 电池(2 个)
  • 电池充电器
  • 蓝牙头戴式耳麦
  • 热像仪镜头盖
  • 校准证书
  • FLIR Tools 下载卡
  • 用户文档 CD 光盘
  • 印刷文档
  • 硬质装运箱
  • 存储卡
  • 颈带
  • 电源,包括多个插头
  • 遮阳板
  • USB 电缆
  • 视频电缆
  • 红外镜头,焦距 30 mm,视角 15°
包装重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包装尺寸
495 × 192 × 370 毫米(19.49 × 7.56 × 14.57 英寸)
EAN-13
7332558010846
UPC-12
845188011598
原产地
瑞典
用品及附件:

24.12  FLIR T440 (incl. Wi-Fi and 45° lens)‎

P/N: 62103-1303
Rev.: 30384

一般描述

FLIR T440 热像仪不仅可以提供优良性能,而且价格十分实惠。出色的人体工程学设计、即走即用型界面和简便的通信方式使 FLIR T440 成为一款真正便于新手或高级用户使用的热像仪。
优势:
  • 人体工程学设计出色:FLIR T440 具备一个可倾斜的红外装置和自动定向功能,可采用舒适姿势从各个角度轻松捕获图像。该热像仪小巧、轻便,便于全天工作使用。
  • 价格实惠但性能优良:FLIR T440 采用创新型多波段动态成像 (MSX)‎ 功能,此功能生成的图像的细节比以前要丰富得多。通过在该热像仪触摸屏上直接绘制盖戳草图或添加预定义的盖戳,您可以在红外图像和可见光图像上突出显示感兴趣的对象。
  • 通信简便:FLIR T440 的 Wi-Fi 连接功能支持您连接到智能手机或平板电脑,适用于热像仪的无线图像传输或远程控制。基于蓝牙的 METERLiNK 功能可将读数从外部测量仪器传输至红外图像。
  • 支持 UltraMax:启用热像仪的 UltraMax 时,可在将图像导入 FLIR Tools 时大大提高这些图像的分辨率。

成像和光学数据

红外分辨率
320 × 240 像素
MSX 分辨率
320 × 240 像素
UltraMax
热灵敏度/NETD
+‎30°C (+‎86°F)‎ 时 < 40 mK
视野 (FOV)‎
25° × 19°
最小焦距
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空间分辨率 (IFOV)‎
1.36 mrad
光圈值
1.3
图像刷新率
60 Hz
调焦
自动(单次对焦)或手动
数字缩放
2 倍、4 倍和 8 倍

探测器数据

探测器类型
焦平面阵列 (FPA)‎,非制冷微量热型探测器
光谱范围
7.5–13 µm
探测器间距
25 µm

图像显示

显示屏
触摸屏,3.5 英寸液晶显示屏,320 × 240 像素
自动定位
自动横向或纵向
图像调整
自动或手动

图像呈现模式

红外图像 MSX
具备增强细节呈现的红外图像
画中画
可见光图像上尺寸可调且可移动的红外区域

测量

对象温度范围
  • -20°C 到 +‎120°C(-4°F 到 +‎248°F)
  • 0°C 到 +‎650°C(+‎32°F 到 +‎1202°F)
  • +‎250°C 到 +‎1200°C(+‎482°F 到 +‎2192°F)
精确度
额定 25°C (77°F)‎ 时误差为 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以较高者为准

测量分析

测温点
5
区域
5 +‎ 5 个具有最大值/最小值/平均值的区域(测量框或测量圈)(采集后分析)
配置文件
1 幅包含最高/最低温度的线温分布图。
自动热/冷探测
区域和线温分布图内的自动冷热测温点标记
测量预设
不测量、中心点、热点、冷点、用户预设值 1、用户预设值 2
用户预设(在实时图像中)
用户可以从任意数量的可用测量点/测量框/测量圈/线温分布图/温差测量值中选择或进行组合
温差
不同测量功能之间的温差或参考温度
参考温度
使用温差手动设置
发射率校准
可从 0.01 至 1.0 进行变化或从材料列表中选择
测量校准
发射率、反射温度、相对湿度、大气温度、目标距离、外部红外窗口补偿
调色板
铁红、彩虹、高彩虹、白热、黑热、北极、熔岩

报警

彩色报警(等温线)
高于/低于指定温度级别/介于指定温度级别之间
测量功能报警
声音/视觉报警(高于/低于指定温度级别)
筛选
温差报警,声音

设置

设置命令
定义用户预设值、保存选项、可编程按钮、重置选项、设置热像仪、Wi-Fi、指南针、蓝牙、语言、时间和单位、热像仪信息

服务功能

热像仪软件升级
使用 PC 软件 FLIR Tools

图像存储

图像存储
标准 JPEG,包括存储卡上的可见光图像和测量数据
图像存储模式
  • 在同一 JPEG 文件中同时存储红外图像和可见光图像。
  • 可以选择将可见光图像存储为单独的 JPEG 文件。
定时拍摄
15 秒到 24 小时

图像注释(在静态图像中)

语音
60 秒,与图像一起存储(通过蓝牙)
文本
添加表。在预定义的模板之间选择或在 FLIR Tools 中创建自己的表
图像说明
添加简短说明(存储在 JPEG、EXIF 标记中)
草图
在红外/可见光图像上绘制或添加预定义的盖戳
METERLiNK
无线连接(蓝牙):
FLIR 在数米内与 METERLiNK 连接
报告生成
  • 热像仪中包含红外图像和可见光图像的即时报告(*.pdf 文件)
  • 使用单独的 PC 软件生成各种报告

地理信息系统

指南针
自动将热像仪方向添加到每个静态图像

热像仪视频录制

不含数据红外视频录制
MPEG-4,保存至存储卡
可见光视频录制
MPEG-4,保存至存储卡

视频流化

含数据红外视频流化
使用 USB 全动态移至 PC 或使用 Wi-Fi 移至移动设备
不含数据红外视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频
可见光视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频

数码相机

内置数码相机
310 万像素和一个 LED 灯(可见光图像存储为单独图像)
可见光相机,焦点
固定焦点
可见光相机,视场角
适应红外镜头
内置数码镜头数据
FOV 53° × 41°
数码相机,方位比率
4:3

激光指示器

激光
通过专用按钮激活
激光对齐
红外图像上自动显示位置
激光分类
2 类
激光类型
半导体 AlGaInP 二极管激光器
激光功率
1 mW
激光波长
635 纳米(红色)

数据通讯接口

接口
USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频
METERLiNK/蓝牙
使用耳麦和外部传感器进行通信
Wi-Fi
点对点(对等)或基础架构(网络)
SD 卡
一个卡槽,适用于可移动 SD 存储卡

USB

USB
  • USB-A:连接外部 USB 设备
  • USB Mini-B:与 PC 来回传输数据/未压缩的彩色视频
USB,标准
USB Mini-B:2.0

复合视频

视频输出
复合
视频,标准
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
视频,接头类型
4 针 3.5 mm 插座

无线电

Wi-Fi
  • 标准:802.11 b/g
  • 频率范围:2412–2462 MHz
  • 最大输出功率:15 dBm
METERLiNK/蓝牙
频率范围:2402-2480 MHz
天线
内部

电源系统

电池类型
可充电锂离子电池
电池电压
3.7 V
电池电容
+‎20°C 到 +‎25°C(+‎68°F 到 +‎77°F)时为 4.4 Ah
电池工作时间
+‎25°C (+‎77°F)‎ 的环境温度和普通使用情况下大约 4 个小时
充电系统
在热像仪中(交流适配器或车载 12 V)或双格充电器
充电时间
4 个小时充至 90% 电量,充电状态通过 LED 指示
充电温度
0°C 到 +‎45°C(+‎32°F 到 +‎113°F)
电源管理
自动关机和睡眠模式(用户可选)
交流电源操作
交流适配器,90–260 VAC 输入,12 V 热像仪功率输出
从休眠模式中启动的时间
立即启动

环境数据

操作温度范围
-15°C 到 +‎50°C(+‎5°F 到 +‎122°F)
存储温度范围
-40°C 到 +‎70°C(-40°F 到 +‎158°F)
湿度(操作和存储)
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度,+‎25°C 到 +‎40°C(+‎77°F 到 +‎104°F)/2 倍使用寿命
EMC
  • ETSI EN 301 489-1(无线电法规)
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2(安全标准)
  • EN 61000-6-3(辐射标准)
  • FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(辐射标准)
  • ICES-003
无线电频谱
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15 部分第 247 条
  • RSS-210
磁场
EN 61 000-4-8,对于连续磁场测试级别为 5(严格工业环境)
封装
IP 54 (IEC 60529)‎
冲击
25 g (IEC 60068-2-27)‎
振动
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

物理数据

热像仪重量,包括电池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
热像仪尺寸(长 × 宽 × 高)
106 × 201 × 125 毫米(4.2 × 7.9 × 4.9 英寸),带有指向前方的内置镜头
三脚架
UNC ¼"-20(需要适配器)
材料
  • 聚碳酸脂 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC-ABS)‎
  • Thixomold 镁
  • 热塑性橡胶 (TPE)‎
颜色
石墨灰和黑色

装运信息

包装类型
硬纸板箱
内容清单
  • 带镜头的红外热像仪
  • 电池(2 个)
  • 电池充电器
  • 蓝牙头戴式耳麦
  • 热像仪镜头盖
  • 校准证书
  • FLIR Tools 下载卡
  • 用户文档 CD 光盘
  • 印刷文档
  • 硬质装运箱
  • 存储卡
  • 颈带
  • 电源,包括多个插头
  • 遮阳板
  • USB 电缆
  • 视频电缆
  • 红外镜头,焦距 10 mm,视角 45°
包装重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包装尺寸
495 × 192 × 370 毫米(19.49 × 7.56 × 14.57 英寸)
EAN-13
7332558010853
UPC-12
845188011604
原产地
瑞典
用品及附件:

24.13  FLIR T440 (incl. Wi-Fi)‎

P/N: 62103-1301
Rev.: 30385

一般描述

FLIR T440 热像仪不仅可以提供优良性能,而且价格十分实惠。出色的人体工程学设计、即走即用型界面和简便的通信方式使 FLIR T440 成为一款真正便于新手或高级用户使用的热像仪。
优势:
  • 人体工程学设计出色:FLIR T440 具备一个可倾斜的红外装置和自动定向功能,可采用舒适姿势从各个角度轻松捕获图像。该热像仪小巧、轻便,便于全天工作使用。
  • 价格实惠但性能优良:FLIR T440 采用创新型多波段动态成像 (MSX)‎ 功能,此功能生成的图像的细节比以前要丰富得多。通过在该热像仪触摸屏上直接绘制盖戳草图或添加预定义的盖戳,您可以在红外图像和可见光图像上突出显示感兴趣的对象。
  • 通信简便:FLIR T440 的 Wi-Fi 连接功能支持您连接到智能手机或平板电脑,适用于热像仪的无线图像传输或远程控制。基于蓝牙的 METERLiNK 功能可将读数从外部测量仪器传输至红外图像。
  • 支持 UltraMax:启用热像仪的 UltraMax 时,可在将图像导入 FLIR Tools 时大大提高这些图像的分辨率。

成像和光学数据

红外分辨率
320 × 240 像素
MSX 分辨率
320 × 240 像素
UltraMax
热灵敏度/NETD
+‎30°C (+‎86°F)‎ 时 < 40 mK
视野 (FOV)‎
25° × 19°
最小焦距
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空间分辨率 (IFOV)‎
1.36 mrad
光圈值
1.3
图像刷新率
60 Hz
调焦
自动(单次对焦)或手动
数字缩放
2 倍、4 倍和 8 倍

探测器数据

探测器类型
焦平面阵列 (FPA)‎,非制冷微量热型探测器
光谱范围
7.5–13 µm
探测器间距
25 µm

图像显示

显示屏
触摸屏,3.5 英寸液晶显示屏,320 × 240 像素
自动定位
自动横向或纵向
图像调整
自动或手动

图像呈现模式

红外图像 MSX
具备增强细节呈现的红外图像
画中画
可见光图像上尺寸可调且可移动的红外区域

测量

对象温度范围
  • -20°C 到 +‎120°C(-4°F 到 +‎248°F)
  • 0°C 到 +‎650°C(+‎32°F 到 +‎1202°F)
  • +‎250°C 到 +‎1200°C(+‎482°F 到 +‎2192°F)
精确度
额定 25°C (77°F)‎ 时误差为 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以较高者为准

测量分析

测温点
5
区域
5 +‎ 5 个具有最大值/最小值/平均值的区域(测量框或测量圈)(采集后分析)
配置文件
1 幅包含最高/最低温度的线温分布图。
自动热/冷探测
区域和线温分布图内的自动冷热测温点标记
测量预设
不测量、中心点、热点、冷点、用户预设值 1、用户预设值 2
用户预设(在实时图像中)
用户可以从任意数量的可用测量点/测量框/测量圈/线温分布图/温差测量值中选择或进行组合
温差
不同测量功能之间的温差或参考温度
参考温度
使用温差手动设置
发射率校准
可从 0.01 至 1.0 进行变化或从材料列表中选择
测量校准
发射率、反射温度、相对湿度、大气温度、目标距离、外部红外窗口补偿
调色板
铁红、彩虹、高彩虹、白热、黑热、北极、熔岩

报警

彩色报警(等温线)
高于/低于指定温度级别/介于指定温度级别之间
测量功能报警
声音/视觉报警(高于/低于指定温度级别)
筛选
温差报警,声音

设置

设置命令
定义用户预设值、保存选项、可编程按钮、重置选项、设置热像仪、Wi-Fi、指南针、蓝牙、语言、时间和单位、热像仪信息

服务功能

热像仪软件升级
使用 PC 软件 FLIR Tools

图像存储

图像存储
标准 JPEG,包括存储卡上的可见光图像和测量数据
图像存储模式
  • 在同一 JPEG 文件中同时存储红外图像和可见光图像。
  • 可以选择将可见光图像存储为单独的 JPEG 文件。
定时拍摄
15 秒到 24 小时

图像注释(在静态图像中)

语音
60 秒,与图像一起存储(通过蓝牙)
文本
添加表。在预定义的模板之间选择或在 FLIR Tools 中创建自己的表
图像说明
添加简短说明(存储在 JPEG、EXIF 标记中)
草图
在红外/可见光图像上绘制或添加预定义的盖戳
METERLiNK
无线连接(蓝牙):
FLIR 在数米内与 METERLiNK 连接
报告生成
  • 热像仪中包含红外图像和可见光图像的即时报告(*.pdf 文件)
  • 使用单独的 PC 软件生成各种报告

地理信息系统

指南针
自动将热像仪方向添加到每个静态图像

热像仪视频录制

不含数据红外视频录制
MPEG-4,保存至存储卡
可见光视频录制
MPEG-4,保存至存储卡

视频流化

含数据红外视频流化
使用 USB 全动态移至 PC 或使用 Wi-Fi 移至移动设备
不含数据红外视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频
可见光视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频

数码相机

内置数码相机
310 万像素和一个 LED 灯(可见光图像存储为单独图像)
可见光相机,焦点
固定焦点
可见光相机,视场角
适应红外镜头
内置数码镜头数据
FOV 53° × 41°
数码相机,方位比率
4:3

激光指示器

激光
通过专用按钮激活
激光对齐
红外图像上自动显示位置
激光分类
2 类
激光类型
半导体 AlGaInP 二极管激光器
激光功率
1 mW
激光波长
635 纳米(红色)

数据通讯接口

接口
USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频
METERLiNK/蓝牙
使用耳麦和外部传感器进行通信
Wi-Fi
点对点(对等)或基础架构(网络)
SD 卡
一个卡槽,适用于可移动 SD 存储卡

USB

USB
  • USB-A:连接外部 USB 设备
  • USB Mini-B:与 PC 来回传输数据/未压缩的彩色视频
USB,标准
USB Mini-B:2.0

复合视频

视频输出
复合
视频,标准
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
视频,接头类型
4 针 3.5 mm 插座

无线电

Wi-Fi
  • 标准:802.11 b/g
  • 频率范围:2412–2462 MHz
  • 最大输出功率:15 dBm
METERLiNK/蓝牙
频率范围:2402-2480 MHz
天线
内部

电源系统

电池类型
可充电锂离子电池
电池电压
3.7 V
电池电容
+‎20°C 到 +‎25°C(+‎68°F 到 +‎77°F)时为 4.4 Ah
电池工作时间
+‎25°C (+‎77°F)‎ 的环境温度和普通使用情况下大约 4 个小时
充电系统
在热像仪中(交流适配器或车载 12 V)或双格充电器
充电时间
4 个小时充至 90% 电量,充电状态通过 LED 指示
充电温度
0°C 到 +‎45°C(+‎32°F 到 +‎113°F)
电源管理
自动关机和睡眠模式(用户可选)
交流电源操作
交流适配器,90–260 VAC 输入,12 V 热像仪功率输出
从休眠模式中启动的时间
立即启动

环境数据

操作温度范围
-15°C 到 +‎50°C(+‎5°F 到 +‎122°F)
存储温度范围
-40°C 到 +‎70°C(-40°F 到 +‎158°F)
湿度(操作和存储)
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度,+‎25°C 到 +‎40°C(+‎77°F 到 +‎104°F)/2 倍使用寿命
EMC
  • ETSI EN 301 489-1(无线电法规)
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2(安全标准)
  • EN 61000-6-3(辐射标准)
  • FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(辐射标准)
  • ICES-003
无线电频谱
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15 部分第 247 条
  • RSS-210
磁场
EN 61 000-4-8,对于连续磁场测试级别为 5(严格工业环境)
封装
IP 54 (IEC 60529)‎
冲击
25 g (IEC 60068-2-27)‎
振动
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

物理数据

热像仪重量,包括电池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
热像仪尺寸(长 × 宽 × 高)
106 × 201 × 125 毫米(4.2 × 7.9 × 4.9 英寸),带有指向前方的内置镜头
三脚架
UNC ¼"-20(需要适配器)
材料
  • 聚碳酸脂 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC-ABS)‎
  • Thixomold 镁
  • 热塑性橡胶 (TPE)‎
颜色
石墨灰和黑色

装运信息

包装类型
硬纸板箱
内容清单
  • 带镜头的红外热像仪
  • 电池(2 个)
  • 电池充电器
  • 蓝牙头戴式耳麦
  • 热像仪镜头盖
  • 校准证书
  • FLIR Tools 下载卡
  • 用户文档 CD 光盘
  • 印刷文档
  • 硬质装运箱
  • 存储卡
  • 颈带
  • 电源,包括多个插头
  • 遮阳板
  • USB 电缆
  • 视频电缆
包装重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包装尺寸
495 × 192 × 370 毫米(19.49 × 7.56 × 14.57 英寸)
EAN-13
7332558006498
UPC-12
845188006846
原产地
瑞典
用品及附件:

24.14  FLIR T440bx (incl. Wi-Fi)‎

P/N: 62103-1701
Rev.: 30386

一般描述

FLIR T440bx 热像仪不仅可以提供优良性能,而且价格十分实惠。出色的人体工程学设计、即走即用型界面和简便的通信方式使 FLIR T440bx 成为一款真正便于新手或高级用户使用的热像仪。
优势:
  • 人体工程学设计出色:FLIR T440bx 具备一个可倾斜的红外装置和自动定向功能,可采用舒适姿势从各个角度轻松捕获图像。该热像仪小巧、轻便,便于全天工作使用。
  • 价格实惠但性能优良:FLIR T440bx 采用创新型多波段动态成像 (MSX)‎ 功能,此功能生成的图像的细节比以前要丰富得多。通过在该热像仪触摸屏上直接绘制盖戳草图或添加预定义的盖戳,您可以在红外图像和可见光图像上突出显示感兴趣的对象。
  • 通信简便:FLIR T440bx 的 Wi-Fi 连接功能支持您连接到智能手机或平板电脑,适用于热像仪的无线图像传输或远程控制。基于蓝牙的 METERLiNK 功能可将读数从外部测量仪器传输至红外图像。
  • 支持 UltraMax:启用热像仪的 UltraMax 时,可在将图像导入 FLIR Tools 时大大提高这些图像的分辨率。

成像和光学数据

红外分辨率
320 × 240 像素
MSX 分辨率
320 × 240 像素
UltraMax
热灵敏度/NETD
+‎30°C (+‎86°F)‎ 时 < 30 mK
视野 (FOV)‎
25° × 19°
最小焦距
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空间分辨率 (IFOV)‎
1.36 mrad
光圈值
1.3
图像刷新率
60 Hz
调焦
自动(单次对焦)或手动
数字缩放
2 倍、4 倍和 8 倍

探测器数据

探测器类型
焦平面阵列 (FPA)‎,非制冷微量热型探测器
光谱范围
7.5–13 µm
探测器间距
25 µm

图像显示

显示屏
触摸屏,3.5 英寸液晶显示屏,320 × 240 像素
自动定位
自动横向或纵向
图像调整
自动或手动

图像呈现模式

红外图像 MSX
具备增强细节呈现的红外图像
画中画
可见光图像上尺寸可调且可移动的红外区域

测量

对象温度范围
  • -20°C 到 +‎120°C(-4°F 到 +‎248°F)
  • 0°C 到 +‎650°C(+‎32°F 到 +‎1202°F)
精确度
额定 25°C (77°F)‎ 时误差为 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以较高者为准

测量分析

测温点
5
区域
5 +‎ 5 个具有最大值/最小值/平均值的区域(测量框或测量圈)(采集后分析)
配置文件
1 幅包含最高/最低温度的线温分布图。
自动热/冷探测
区域和线温分布图内的自动冷热测温点标记
测量预设
不测量、中心点、热点、冷点、用户预设值 1、用户预设值 2
用户预设(在实时图像中)
用户可以从任意数量的可用测量点/测量框/测量圈/线温分布图/温差测量值中选择或进行组合
温差
不同测量功能之间的温差或参考温度
参考温度
使用温差手动设置
发射率校准
可从 0.01 至 1.0 进行变化或从材料列表中选择
测量校准
发射率、反射温度、相对湿度、大气温度、目标距离、外部红外窗口补偿
调色板
铁红、彩虹、高彩虹、白热、黑热、北极、熔岩

报警

彩色报警(等温线)
高于/低于指定温度级别/介于指定温度级别之间
测量功能报警
声音/视觉报警(高于/低于指定温度级别)
筛选
温差报警,声音
湿度报警
1 个湿度报警,包括露点报警
保温报警
1 个保温报警

设置

设置命令
定义用户预设值、保存选项、可编程按钮、重置选项、设置热像仪、Wi-Fi、指南针、蓝牙、语言、时间和单位、热像仪信息

服务功能

热像仪软件升级
使用 PC 软件 FLIR Tools

图像存储

图像存储
标准 JPEG,包括存储卡上的可见光图像和测量数据
图像存储模式
  • 在同一 JPEG 文件中同时存储红外图像和可见光图像。
  • 可以选择将可见光图像存储为单独的 JPEG 文件。
定时拍摄
15 秒到 24 小时

图像注释(在静态图像中)

语音
60 秒,与图像一起存储(通过蓝牙)
文本
添加表。在预定义的模板之间选择或在 FLIR Tools 中创建自己的表
图像说明
添加简短说明(存储在 JPEG、EXIF 标记中)
草图
在红外/可见光图像上绘制或添加预定义的盖戳
METERLiNK
无线连接(蓝牙):
FLIR 在数米内与 METERLiNK 连接
报告生成
  • 热像仪中包含红外图像和可见光图像的即时报告(*.pdf 文件)
  • 使用单独的 PC 软件生成各种报告

地理信息系统

指南针
自动将热像仪方向添加到每个静态图像

热像仪视频录制

不含数据红外视频录制
MPEG-4,保存至存储卡
可见光视频录制
MPEG-4,保存至存储卡

视频流化

含数据红外视频流化
使用 USB 全动态移至 PC 或使用 Wi-Fi 移至移动设备
不含数据红外视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频
可见光视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频

数码相机

内置数码相机
310 万像素和一个 LED 灯(可见光图像存储为单独图像)
可见光相机,焦点
固定焦点
可见光相机,视场角
适应红外镜头
内置数码镜头数据
FOV 53° × 41°
数码相机,方位比率
4:3

激光指示器

激光
通过专用按钮激活
激光对齐
红外图像上自动显示位置
激光分类
2 类
激光类型
半导体 AlGaInP 二极管激光器
激光功率
1 mW
激光波长
635 纳米(红色)

数据通讯接口

接口
USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频
METERLiNK/蓝牙
使用耳麦和外部传感器进行通信
Wi-Fi
点对点(对等)或基础架构(网络)
SD 卡
一个卡槽,适用于可移动 SD 存储卡

USB

USB
  • USB-A:连接外部 USB 设备
  • USB Mini-B:与 PC 来回传输数据/未压缩的彩色视频
USB,标准
USB Mini-B:2.0

复合视频

视频输出
复合
视频,标准
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
视频,接头类型
4 针 3.5 mm 插座

无线电

Wi-Fi
  • 标准:802.11 b/g
  • 频率范围:2412–2462 MHz
  • 最大输出功率:15 dBm
METERLiNK/蓝牙
频率范围:2402-2480 MHz
天线
内部

电源系统

电池类型
可充电锂离子电池
电池电压
3.7 V
电池电容
+‎20°C 到 +‎25°C(+‎68°F 到 +‎77°F)时为 4.4 Ah
电池工作时间
+‎25°C (+‎77°F)‎ 的环境温度和普通使用情况下大约 4 个小时
充电系统
在热像仪中(交流适配器或车载 12 V)或双格充电器
充电时间
4 个小时充至 90% 电量,充电状态通过 LED 指示
充电温度
0°C 到 +‎45°C(+‎32°F 到 +‎113°F)
电源管理
自动关机和睡眠模式(用户可选)
交流电源操作
交流适配器,90–260 VAC 输入,12 V 热像仪功率输出
从休眠模式中启动的时间
立即启动

环境数据

操作温度范围
-15°C 到 +‎50°C(+‎5°F 到 +‎122°F)
存储温度范围
-40°C 到 +‎70°C(-40°F 到 +‎158°F)
湿度(操作和存储)
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度,+‎25°C 到 +‎40°C(+‎77°F 到 +‎104°F)/2 倍使用寿命
EMC
  • ETSI EN 301 489-1(无线电法规)
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2(安全标准)
  • EN 61000-6-3(辐射标准)
  • FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(辐射标准)
  • ICES-003
无线电频谱
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15 部分第 247 条
  • RSS-210
磁场
EN 61 000-4-8,对于连续磁场测试级别为 5(严格工业环境)
封装
IP 54 (IEC 60529)‎
冲击
25 g (IEC 60068-2-27)‎
振动
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

物理数据

热像仪重量,包括电池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
热像仪尺寸(长 × 宽 × 高)
106 × 201 × 125 毫米(4.2 × 7.9 × 4.9 英寸),带有指向前方的内置镜头
三脚架
UNC ¼"-20(需要适配器)
材料
  • 聚碳酸脂 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC-ABS)‎
  • Thixomold 镁
  • 热塑性橡胶 (TPE)‎
颜色
石墨灰和黑色

装运信息

包装类型
硬纸板箱
内容清单
  • 带镜头的红外热像仪
  • 电池(2 个)
  • 电池充电器
  • 蓝牙头戴式耳麦
  • 热像仪镜头盖
  • 校准证书
  • FLIR Tools 下载卡
  • 用户文档 CD 光盘
  • 印刷文档
  • 硬质装运箱
  • 存储卡
  • 颈带
  • 电源,包括多个插头
  • 遮阳板
  • USB 电缆
  • 视频电缆
包装重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包装尺寸
495 × 192 × 370 毫米(19.49 × 7.56 × 14.57 英寸)
EAN-13
7332558006535
UPC-12
845188006884
原产地
瑞典
用品及附件:

24.15  FLIR T450sc (incl. Wi-Fi)‎

P/N: 62104-1903
Rev.: 30387

一般描述

FLIR T450sc 热像仪不仅可以提供优良性能,而且价格十分实惠。出色的人体工程学设计、即走即用型界面和简便的通信方式使 FLIR T450sc 成为一款真正便于新手或高级用户使用的热像仪。FLIR T450sc 具备高精确度和高灵敏度以及含数据流化选项,非常适合研发使用。
优势:
  • 为研发度身定制:FLIR T450sc 具备高精确度和高灵敏度,可准确测量出极小的温度差异。借助热像仪的实时含数据录制功能,能够在热像仪 SD 卡上捕获快速事件,以供所提供的分析软件进行进一步分析。
  • 人体工程学设计出色:FLIR T450sc 具备一个可倾斜的红外装置和自动定向功能,可采用舒适姿势从各个角度轻松捕获图像。该热像仪小巧、轻便,便于全天工作使用。
  • 价格实惠但性能优良:FLIR T450sc 采用创新型多波段动态成像 (MSX)‎ 功能,此功能生成的图像的细节比以前要丰富得多。通过在该热像仪触摸屏上直接绘制预定义的盖戳草图或添加预定义的盖戳,您可以在红外图像和可见光图像上突出显示感兴趣的对象。
  • 通信简便:FLIR T450sc 的 Wi-Fi 连接功能支持您连接到智能手机和平板电脑,适用于热像仪的无线图像传输或远程控制。基于蓝牙的 METERLiNK 功能可将读数从外部测量仪器传输至红外图像。
  • 支持 UltraMax:启用热像仪的 UltraMax 时,可在将图像导入 FLIR Tools 时大大提高这些图像的分辨率。

成像和光学数据

红外分辨率
320 × 240 像素
MSX 分辨率
320 × 240 像素
UltraMax
热灵敏度/NETD
+‎30°C (+‎86°F)‎ 时 < 30 mK
视野 (FOV)‎
25° × 19°
最小焦距
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空间分辨率 (IFOV)‎
1.36 mrad
光圈值
1.3
图像刷新率
60 Hz
调焦
自动(单次对焦)或手动
数字缩放
2 倍、4 倍和 8 倍

探测器数据

探测器类型
焦平面阵列 (FPA)‎,非制冷微量热型探测器
光谱范围
7.5–13 µm
探测器间距
25 µm

图像显示

显示屏
触摸屏,3.5 英寸液晶显示屏,320 × 240 像素
自动定位
自动横向或纵向
图像调整
自动或手动

图像呈现模式

红外图像 MSX
具备增强细节呈现的红外图像
画中画
可见光图像上尺寸可调且可移动的红外区域

测量

对象温度范围
  • -20°C 到 +‎120°C(-4°F 到 +‎248°F)
  • 0°C 到 +‎650°C(+‎32°F 到 +‎1202°F)
精确度
  • ±1°C (±1.8°F)‎ 或所限制温度范围读数的 ±1%
  • 额定 25°C (77°F)‎ 时误差为 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以较高者为准

测量分析

测温点
5
区域
5 +‎ 5 个具有最大值/最小值/平均值的区域(测量框或测量圈)(采集后分析)
配置文件
1 幅包含最高/最低温度的线温分布图。
自动热/冷探测
区域和线温分布图内的自动冷热测温点标记
测量预设
不测量、中心点、热点、冷点、用户预设值 1、用户预设值 2
用户预设(在实时图像中)
用户可以从任意数量的可用测量点/测量框/测量圈/线温分布图/温差测量值中选择或进行组合
温差
不同测量功能之间的温差或参考温度
参考温度
使用温差手动设置
发射率校准
可从 0.01 至 1.0 进行变化或从材料列表中选择
测量校准
发射率、反射温度、相对湿度、大气温度、目标距离、外部红外窗口补偿
调色板
铁红、彩虹、高彩虹、白热、黑热、北极、熔岩

报警

彩色报警(等温线)
高于/低于指定温度级别/介于指定温度级别之间
测量功能报警
声音/视觉报警(高于/低于指定温度级别)
筛选
温差报警,声音

设置

设置命令
定义用户预设值、保存选项、可编程按钮、重置选项、设置热像仪、Wi-Fi、指南针、蓝牙、语言、时间和单位、热像仪信息

服务功能

热像仪软件升级
使用 PC 软件 FLIR Tools

图像存储

图像存储
标准 JPEG,包括存储卡上的可见光图像和测量数据
图像存储模式
  • 在同一 JPEG 文件中同时存储红外图像和可见光图像。
  • 可以选择将可见光图像存储为单独的 JPEG 文件。
定时拍摄
15 秒到 24 小时

图像注释(在静态图像中)

语音
60 秒,与图像一起存储(通过蓝牙)
文本
添加表。在预定义的模板之间选择或在 FLIR Tools 中创建自己的表
图像说明
添加简短说明(存储在 JPEG、EXIF 标记中)
草图
在红外/可见光图像上绘制或添加预定义的盖戳
METERLiNK
无线连接(蓝牙):
FLIR 在数米内与 METERLiNK 连接
报告生成
  • 热像仪中包含红外图像和可见光图像的即时报告(*.pdf 文件)
  • 使用单独的 PC 软件生成各种报告

地理信息系统

指南针
自动将热像仪方向添加到每个静态图像

热像仪视频录制

含数据红外视频录制
CSQ,保存至存储卡
不含数据红外视频录制
MPEG-4,保存至存储卡
可见光视频录制
MPEG-4,保存至存储卡

视频流化

含数据红外视频流化
使用 USB 全动态移至 PC 或使用 Wi-Fi 移至移动设备
不含数据红外视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频
可见光视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频

数码相机

内置数码相机
310 万像素和一个 LED 灯(可见光图像存储为单独图像)
可见光相机,焦点
固定焦点
可见光相机,视场角
适应红外镜头
内置数码镜头数据
FOV 53° × 41°
数码相机,方位比率
4:3

激光指示器

激光
通过专用按钮激活
激光对齐
红外图像上自动显示位置
激光分类
2 类
激光类型
半导体 AlGaInP 二极管激光器
激光功率
1 mW
激光波长
635 纳米(红色)

数据通讯接口

接口
USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频
METERLiNK/蓝牙
使用耳麦和外部传感器进行通信
Wi-Fi
点对点(对等)或基础架构(网络)
SD 卡
一个卡槽,适用于可移动 SD 存储卡

USB

USB
  • USB-A:连接外部 USB 设备
  • USB Mini-B:与 PC 来回传输数据/未压缩的彩色视频
USB,标准
USB Mini-B:2.0

复合视频

视频输出
复合
视频,标准
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
视频,接头类型
4 针 3.5 mm 插座

无线电

Wi-Fi
  • 标准:802.11 b/g
  • 频率范围:2412–2462 MHz
  • 最大输出功率:15 dBm
METERLiNK/蓝牙
频率范围:2402-2480 MHz
天线
内部

电源系统

电池类型
可充电锂离子电池
电池电压
3.7 V
电池电容
+‎20°C 到 +‎25°C(+‎68°F 到 +‎77°F)时为 4.4 Ah
电池工作时间
+‎25°C (+‎77°F)‎ 的环境温度和普通使用情况下大约 4 个小时
充电系统
在热像仪中(交流适配器或车载 12 V)或双格充电器
充电时间
4 个小时充至 90% 电量,充电状态通过 LED 指示
充电温度
0°C 到 +‎45°C(+‎32°F 到 +‎113°F)
电源管理
自动关机和睡眠模式(用户可选)
交流电源操作
交流适配器,90–260 VAC 输入,12 V 热像仪功率输出
从休眠模式中启动的时间
立即启动

环境数据

操作温度范围
-15°C 到 +‎50°C(+‎5°F 到 +‎122°F)
存储温度范围
-40°C 到 +‎70°C(-40°F 到 +‎158°F)
湿度(操作和存储)
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度,+‎25°C 到 +‎40°C(+‎77°F 到 +‎104°F)/2 倍使用寿命
EMC
  • ETSI EN 301 489-1(无线电法规)
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2(安全标准)
  • EN 61000-6-3(辐射标准)
  • FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(辐射标准)
  • ICES-003
无线电频谱
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15 部分第 247 条
  • RSS-210
磁场
EN 61 000-4-8,对于连续磁场测试级别为 5(严格工业环境)
封装
IP 54 (IEC 60529)‎
冲击
25 g (IEC 60068-2-27)‎
振动
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

物理数据

热像仪重量,包括电池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
热像仪尺寸(长 × 宽 × 高)
106 × 201 × 125 毫米(4.2 × 7.9 × 4.9 英寸),带有指向前方的内置镜头
三脚架
UNC ¼"-20(需要适配器)
材料
  • 聚碳酸脂 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC-ABS)‎
  • Thixomold 镁
  • 热塑性橡胶 (TPE)‎
颜色
石墨灰和黑色

装运信息

包装类型
硬纸板箱
内容清单
  • 带镜头的红外热像仪
  • 电池(2 个)
  • 电池充电器
  • 蓝牙头戴式耳麦
  • 热像仪镜头盖
  • 校准证书
  • FLIR ResearchIR Max 4
  • FLIR Tools 下载卡
  • 用户文档 CD 光盘
  • 印刷文档
  • 硬质装运箱
  • 存储卡
  • 颈带
  • 电源,包括多个插头
  • 遮阳板
  • USB 电缆
  • 视频电缆
包装重量
6.9 kg (15.2 lb.)‎
包装尺寸
495 × 192 × 370 毫米(19.49 × 7.56 × 14.57 英寸)
EAN-13
7332558006559
UPC-12
845188006907
原产地
瑞典
用品及附件:

24.16  FLIR T460 (incl. Wi-Fi)‎

P/N: 62104-2801
Rev.: 30388

一般描述

FLIR T460 热像仪不仅可以提供优良性能,而且价格十分实惠。出色的人体工程学设计和即走即用型界面使 FLIR T460 成为一款真正便于新手或高级用户使用的热像仪。
优势:
  • 人体工程学设计出色:FLIR T460 具备一个可倾斜的红外装置和自动定向功能,可采用舒适姿势从各个角度轻松捕获图像。该热像仪小巧、轻便,便于全天工作使用。
  • 价格实惠但性能优良:FLIR T460 采用创新型多波段动态成像 (MSX)‎ 功能,此功能生成的图像的细节比以前要丰富得多。通过在该热像仪触摸屏上直接绘制预定义的盖戳草图或添加预定义的盖戳,您可以在红外图像和可见光图像上突出显示感兴趣的对象。
  • 通信简便:FLIR T460 的 Wi-Fi 连接功能支持您连接到智能手机和平板电脑,适用于热像仪的无线图像传输或远程控制。基于蓝牙的 METERLiNK 功能可将读数从外部测量仪器传输至红外图像。
  • 支持 UltraMax:启用热像仪的 UltraMax 时,可在将图像导入 FLIR Tools 时大大提高这些图像的分辨率。

成像和光学数据

红外分辨率
320 × 240 像素
MSX 分辨率
320 × 240 像素
UltraMax
热灵敏度/NETD
+‎30°C (+‎86°F)‎ 时 < 30 mK
视野 (FOV)‎
25° × 19°
最小焦距
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空间分辨率 (IFOV)‎
1.36 mrad
光圈值
1.3
图像刷新率
60 Hz
调焦
自动(单次对焦)或手动
数字缩放
2 倍、4 倍和 8 倍

探测器数据

探测器类型
焦平面阵列 (FPA)‎,非制冷微量热型探测器
光谱范围
7.5–13 µm
探测器间距
25 µm

图像显示

显示屏
触摸屏,3.5 英寸液晶显示屏,320 × 240 像素
自动定位
自动横向或纵向
图像调整
自动或手动

图像呈现模式

红外图像 MSX
具备增强细节呈现的红外图像
画中画
可见光图像上尺寸可调且可移动的红外区域

测量

对象温度范围
  • -20°C 到 +‎120°C(-4°F 到 +‎248°F)
  • 0°C 到 +‎650°C(+‎32°F 到 +‎1202°F)
  • +‎250°C 到 +‎1500°C(+‎482°F 到 +‎2732°F)
精确度
  • ±1°C (±1.8°F)‎ 或所限制温度范围读数的 ±1%
  • 额定 25°C (77°F)‎ 时误差为 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以较高者为准

测量分析

测温点
5
区域
5 +‎ 5 个具有最大值/最小值/平均值的区域(测量框或测量圈)(采集后分析)
配置文件
1 幅包含最高/最低温度的线温分布图。
自动热/冷探测
区域和线温分布图内的自动冷热测温点标记
测量预设
不测量、中心点、热点、冷点、用户预设值 1、用户预设值 2
用户预设(在实时图像中)
用户可以从任意数量的可用测量点/测量框/测量圈/线温分布图/温差测量值中选择或进行组合
温差
不同测量功能之间的温差或参考温度
参考温度
使用温差手动设置
发射率校准
可从 0.01 至 1.0 进行变化或从材料列表中选择
测量校准
发射率、反射温度、相对湿度、大气温度、目标距离、外部红外窗口补偿
调色板
铁红、彩虹、高彩虹、白热、黑热、北极、熔岩

报警

彩色报警(等温线)
高于/低于指定温度级别/介于指定温度级别之间
测量功能报警
声音/视觉报警(高于/低于指定温度级别)
筛选
温差报警,声音

设置

设置命令
定义用户预设值、保存选项、可编程按钮、重置选项、设置热像仪、Wi-Fi、指南针、蓝牙、语言、时间和单位、热像仪信息

服务功能

热像仪软件升级
使用 PC 软件 FLIR Tools

图像存储

图像存储
标准 JPEG,包括存储卡上的可见光图像和测量数据
图像存储模式
  • 在同一 JPEG 文件中同时存储红外图像和可见光图像。
  • 可以选择将可见光图像存储为单独的 JPEG 文件。
定时拍摄
15 秒到 24 小时

图像注释(在静态图像中)

语音
60 秒,与图像一起存储(通过蓝牙)
文本
添加表。在预定义的模板之间选择或在 FLIR Tools 中创建自己的表
图像说明
添加简短说明(存储在 JPEG、EXIF 标记中)
草图
在红外/可见光图像上绘制或添加预定义的盖戳
METERLiNK
无线连接(蓝牙):
FLIR 在数米内与 METERLiNK 连接
报告生成
  • 热像仪中包含红外图像和可见光图像的即时报告(*.pdf 文件)
  • 使用单独的 PC 软件生成各种报告

地理信息系统

指南针
自动将热像仪方向添加到每个静态图像

热像仪视频录制

含数据红外视频录制
CSQ,保存至存储卡
不含数据红外视频录制
MPEG-4,保存至存储卡
可见光视频录制
MPEG-4,保存至存储卡

视频流化

含数据红外视频流化
使用 USB 全动态移至 PC 或使用 Wi-Fi 移至移动设备
不含数据红外视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频
可见光视频流化
  • 使用 Wi-Fi 移动 MPEG-4
  • 使用 USB 移动未压缩的彩色视频

数码相机

内置数码相机
310 万像素和一个 LED 灯(可见光图像存储为单独图像)
可见光相机,焦点
固定焦点
可见光相机,视场角
适应红外镜头
内置数码镜头数据
FOV 53° × 41°
数码相机,方位比率
4:3

激光指示器

激光
通过专用按钮激活
激光对齐
红外图像上自动显示位置
激光分类
2 类
激光类型
半导体 AlGaInP 二极管激光器
激光功率
1 mW
激光波长
635 纳米(红色)

数据通讯接口

接口
USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频
METERLiNK/蓝牙
使用耳麦和外部传感器进行通信
Wi-Fi
点对点(对等)或基础架构(网络)
SD 卡
一个卡槽,适用于可移动 SD 存储卡

USB

USB
  • USB-A:连接外部 USB 设备
  • USB Mini-B:与 PC 来回传输数据/未压缩的彩色视频
USB,标准
USB Mini-B:2.0

复合视频

视频输出
复合
视频,标准
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
视频,接头类型
4 针 3.5 mm 插座

无线电

Wi-Fi
  • 标准:802.11 b/g
  • 频率范围:2412–2462 MHz
  • 最大输出功率:15 dBm
METERLiNK/蓝牙
频率范围:2402-2480 MHz
天线
内部

电源系统

电池类型
可充电锂离子电池
电池电压
3.7 V
电池电容
+‎20°C 到 +‎25°C(+‎68°F 到 +‎77°F)时为 4.4 Ah
电池工作时间
+‎25°C (+‎77°F)‎ 的环境温度和普通使用情况下大约 4 个小时
充电系统
在热像仪中(交流适配器或车载 12 V)或双格充电器
充电时间
4 个小时充至 90% 电量,充电状态通过 LED 指示
充电温度
0°C 到 +‎45°C(+‎32°F 到 +‎113°F)
电源管理
自动关机和睡眠模式(用户可选)
交流电源操作
交流适配器,90–260 VAC 输入,12 V 热像仪功率输出
从休眠模式中启动的时间
立即启动

环境数据

操作温度范围
-15°C 到 +‎50°C(+‎5°F 到 +‎122°F)
存储温度范围
-40°C 到 +‎70°C(-40°F 到 +‎158°F)
湿度(操作和存储)
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相对湿度,+‎25°C 到 +‎40°C(+‎77°F 到 +‎104°F)/2 倍使用寿命
EMC
  • ETSI EN 301 489-1(无线电法规)
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2(安全标准)
  • EN 61000-6-3(辐射标准)
  • FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类(辐射标准)
  • ICES-003
无线电频谱
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15 部分第 247 条
  • RSS-210
磁场
EN 61 000-4-8,对于连续磁场测试级别为 5(严格工业环境)
封装
IP 54 (IEC 60529)‎
冲击
25 g (IEC 60068-2-27)‎
振动
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

物理数据

热像仪重量,包括电池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
热像仪尺寸(长 × 宽 × 高)
106 × 201 × 125 毫米(4.2 × 7.9 × 4.9 英寸),带有指向前方的内置镜头
三脚架
UNC ¼"-20(需要适配器)
材料
  • 聚碳酸脂 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (PC-ABS)‎
  • Thixomold 镁
  • 热塑性橡胶 (TPE)‎
颜色
石墨灰和黑色

装运信息

包装类型
硬纸板箱
内容清单
  • 带镜头的红外热像仪
  • 电池(2 个)
  • 电池充电器
  • 蓝牙头戴式耳麦
  • 热像仪镜头盖
  • 校准证书
  • FLIR Tools 下载卡
  • 用户文档 CD 光盘
  • 印刷文档
  • 硬质装运箱
  • 存储卡
  • 颈带
  • 电源,包括多个插头
  • 遮阳板
  • USB 电缆
  • 视频电缆
包装重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包装尺寸
495 × 192 × 370 毫米(19.49 × 7.56 × 14.57 英寸)
EAN-13
7332558008706
UPC-12
845188009229
原产地
瑞典
用品及附件: