32  溫度記錄測量技術

32.1  簡介

紅外線熱像儀會測量和成像物體放射的紅外線輻射。由於輻射是物體表面溫度的函數,因此熱像儀可以計算和顯示相關溫度。
然而,熱像儀測量出的輻射不只和物體溫度有關,也是發射率的函數。輻射也源自四周環境,並在物體中反射。來自物體的輻射和反射的輻射也會受到空氣吸收率的影像。
為了正確測量溫度,因此必須補償幾個不同輻射來源的效果。這由熱像儀在線上自動進行。然而,必須提供下列物體參數給熱像儀:
  • 物體放射率
  • 反射表象溫度
  • 物體和熱像儀之間的距離
  • 相對溼度
  • 大氣溫度

32.2  放射率

需要正確設定的最重要物件參數是放射率,簡言之,就是和相同溫度的完美黑體放射量相比,被測物件放射了多少輻射。
一般而言,物體材料和表面處理會顯出約介於 0.1 到 0.95 之間範圍的放射率。高度磨光 (鏡子)‎ 的表面不超過 0.1,而氧化或塗漆的表面放射率較高。不論在可見光頻譜中是什麼色彩,油性漆的放射率在紅外線頻段中會超過 0.9。人體皮膚的放射率為 0.97 到 0.98。
未氧化的金屬則呈現極端性,幾乎是完全不透明,反射率也很高,而波長的差異則不大。因此金屬的放射率很低 – 只會隨溫度而增加。對非金屬而言,放射率通常滿高的,會隨溫度而降低。

32.2.1  找出一種樣本的放射率

32.2.1.1  步驟 1:確定反射表象溫度

使用以下兩種方法之一確定反射表象溫度:
32.2.1.1.1  方法 1:直接方法
    請執行以下程序:
  1. 找出可能的反射源,考慮入射角等於反射角 (a = b)‎。
    Graphic

    圖 32.1  1 = 反射源

  2. 如果反射源是一個點放射源,可透過使用一塊硬紙板將其屏蔽。
    Graphic

    圖 32.2  1 = 反射源

  3. 請使用以下設置測量來自反射源的輻射強度(=表象溫度):
    • 放射率:1.0
    • Dobj: 0
    您可使用以下兩種方法之一測量輻射強度:
    Graphic

    圖 32.3  1 = 反射源

    Graphic

    圖 32.4  1 = 反射源

基於兩個重要原因,不建議使用熱電偶來測量反射表象溫度:
  • 熱電偶不能測量輻射強度
  • 熱電偶需要非常良好的表面熱接觸,通常需要粘貼檢測器並覆蓋電線斷路器。
32.2.1.1.2  方法 2:反射片法
    請執行以下程序:
  1. 弄皺一大塊鋁箔。
  2. 撫平鋁箔並將其粘貼到一塊同樣大小的硬紙板上。
  3. 將這塊硬紙板放置在要測量的物體前。確保鋁箔的一面對著熱像儀。
  4. 將放射率設為 1.0。
  5. 測量鋁箔的表觀溫度並記錄下來。
    Graphic

    圖 32.5  測量鋁箔的表象溫度。

32.2.1.2  步驟 2:確定放射率

    請執行以下程序:
  1. 選擇放置樣本的位置。
  2. 根據上述步驟確定並設置反射表象溫度。
  3. 將一塊高放射率(且數值已知)的絕緣膠帶貼於樣本之上。
  4. 將樣本加熱到至少高於室溫 20 K。加熱應當相對均勻。
  5. 對焦並自動調整熱像儀,然後凍結影像。
  6. 調整溫階溫寬以獲得最佳影像亮度和對比度。
  7. 設定那條膠帶的放射率(通常是 0.97)。
  8. 使用以下一種測量功能測量膠帶的溫度:
    • 等溫線 (幫助您確定溫度和加熱樣本的均勻度)‎
    • (比較簡單)‎
    • 方框 平均 (適用於放射率不均勻的表面)‎。
  9. 記錄下溫度。
  10. 將測量功能移動到樣本表面以下。
  11. 變更放射率直至讀出的溫度與前面測量的相同。
  12. 記錄下放射率。

32.3  反射表象溫度

這一參數用於補償物體上反射的輻射。如果放射率很低並且物體溫度相對與反射的溫度相差很遠,則必須正確設定該參數用於補償反射表象溫度。

32.4  距離

距離指物體和熱像儀前面鏡頭之間的距離。這一參數補償以下兩種情況:
  • 來自目標的輻射被物體和熱像儀之間的空氣所吸收。
  • 來自空氣本身的輻射被熱像儀所檢測到。

32.5  相對濕度

熱像儀也可以補償根據大氣相對濕度進行的發射。若要這麼做,將相對溼度設定為正確的值。對於短距離和一般的溼度,相對溼度一般可以保留為預設值 50 %。

32.6  其他參數

此外,FLIR Systems 提供的一些熱像儀和分析程式讓您可以補償下列參數:
  • 空氣溫度 – 熱像儀和目標之間的空氣溫度
  • 外部光學溫度 – 熱像儀正面使用之任何外部鏡頭或視窗的溫度
  • 外部光學穿透率 – 熱像儀正面使用之任何外部鏡頭或視窗的穿透