8  熱像儀部品

8.1  後視圖

8.1.1  

Graphic

8.1.2  說明

  1. LCD 觸控螢幕。
  2. 無線通訊天線。
  3. 數位縮放按鈕。
  4. 可程式化按鈕。
  5. 具按鈕功能的搖桿。
  6. 返回按鈕。
  7. 熱像儀閃光燈按鈕。
  8. 可在自動及手動影像調整模式之間切換的按鈕。
  9. 影像檔案按鈕。
  10. 開/關按鈕。
  11. 扣帶。

8.2  前視圖

8.2.1  

Graphic

8.2.2  說明

  1. 雷射指示器按鈕。按下以啟動雷射指示器。
  2. 自動對焦/儲存按鈕。
  3. 對焦按鈕。左右移動以將熱像儀對焦。
  4. 頸帶的連接點。
  5. 熱像儀閃光燈。
  6. 數位相機。
  7. 其他紅外線鏡頭的釋放按鈕。
  8. 雷射指示器。
  9. 紅外線鏡頭。

8.3  下視圖

8.3.1  

Graphic

8.3.2  說明

  1. USB-A 纜線 (用於將外部 USB 裝置連接至熱像儀)‎。
  2. 指示器顯示記憶卡目前忙碌中。
  3. USB Mini-B 纜線 (用於將熱像儀連接至電腦)‎。
  4. 記憶卡。
  5. 視訊纜線 (合成視訊)‎。
  6. 三腳架接口為 1/4″-20。
  7. 連接埠盒蓋的閂鈕。
  8. 電池盒蓋。
  9. 電池盒蓋的閂鈕。

8.4  電池狀況指示器

8.4.1  

Graphic

8.4.2  說明

信號類型

說明

綠燈閃爍。
電源供應器或獨立電池充電器正在為電池充電。
綠燈持續亮起。
電池已經充電完畢。
綠燈不亮。
熱像儀正在使用電池 (而不是電源供應器)‎。

8.5  雷射指示器

8.5.1  

Graphic

圖 8.1  此圖顯示雷射指示器與紅外線鏡頭光學中心的位置差異。

8.5.2  雷射警告標籤

熱像儀上帶有內容如下的雷射警告標籤:
Graphic

8.5.3  雷射使用規則和注意事項

波長:635 nm;最大輸出功率:1 mW。
本產品符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,偏差符合 2007 年 6 月 24 日頒布的 Laser Notice 第 50 號令。