18  使用彩色警報與等溫線

18.1  彩色警報

18.1.1  一般

使用彩色警報 (等溫線)‎,就能輕易發現紅外線影像中的異常情形。等溫線指令會將對比色套用至高於、低於或介於設定的溫階區間之所有像素。熱像儀也具有建築業專用的等溫線類型:冷凝與隔熱警報。
您可設定熱像儀觸發以下彩色警報類型:
  • 高於警報:這可對高於指定溫階以上的所有像素套用對比色。
  • 低於警報:這可對低於指定溫階以下的所有像素套用對比色。
  • 區間警報:這可對介於兩種指定溫階之間的所有像素套用對比色。
  • 冷凝警報:當熱像儀偵測到表面相對濕度超過預設值時,會觸發此警報。
  • 隔熱警示:當牆上存在隔熱缺陷時會觸發此警報。

18.1.2  影像範例

本表提供不同的彩色警報 (等溫線)‎。

顏色警報

影像

高於警報
Graphic
低於警報
Graphic
區間警報
Graphic
冷凝警報
Graphic
隔熱警示
Graphic

18.2  設定高於、低於與區間警報

請執行以下程序:

推動搖桿以顯示功能表系統。

使用搖桿以移到 icon (色彩)‎。

推動搖桿以顯示子功能表。使用搖桿選擇警報類型:

  • icon (高於警報)‎
  • icon (低於警報)‎
  • icon (區間警報)‎

推動搖桿。閾值溫度顯示在螢幕最下方。

要變更閾值溫度,請執行下面的工作:

  • 要選擇區間警報,請左右搖動搖桿,選擇高/低溫度值。
  • 上下移動搖桿變更閾值溫度。

18.3  建立等溫線

18.3.1  關於冷凝警報

要偵測有潛在濕度問題的區域,您可使用冷凝警報。您可設定高於等溫線會將影像上色的相對濕度。

18.3.2  關於隔熱警示

隔熱警示可以偵測建築物中存在隔熱缺陷的區域。當隔熱水平值 (在熱像儀中稱為熱指標)‎ 低於能量可穿透牆體外洩之預設值時,將會觸發此功能。
不同建築規範會建議使用不同的隔熱等級,但通常新建築的值為 60–80%。請參考您所在國家的建築規範,以瞭解建議值。

18.3.3  設定冷凝與隔熱警報

請執行以下程序:

推動搖桿以顯示功能表系統。

使用搖桿以移到 icon (色彩)‎。

推動搖桿以顯示子功能表。使用搖桿選擇警報類型:

  • icon (冷凝警報)‎
  • icon (隔熱警示)‎

推動搖桿。這會顯示對話方塊,供您定義警報設定。

針對冷凝警報,可設定下列參數:

  • 大氣溫度:目前的大氣溫度。
  • 相對濕度:目前的相對濕度。
  • 相對濕度限制:您要警報觸發的相對濕度等級。相對濕度 100% 表示空氣中所含的氣態水凝結成液態水 (= 露點)‎。相對濕度約為 70% 或以上時會長黴。

針對隔熱警示,可設定下列參數:

  • 室內溫度:目前的室內溫度。
  • 室外溫度:目前的室外溫度。
  • 熱指標:隔熱等級,為介於 0 和 100 之間的整數。

推動搖桿。這會關閉對話方塊。