23  變更設定

23.1  一般

設定功能表包含下列項目:
  • 定義使用者預設
  • 儲存選項
  • 可程式化按鈕
  • 重新設定選項
  • 裝置設定

23.1.1  定義使用者預設

  • 定義預設 1
  • 定義預設 2

23.1.2  儲存選項

  • 儲存前預覽影像
  • 儲存後新增註解
  • 影像解析度
  • 視訊壓縮
  • 儲存個別的 JPEG 相片

23.1.3  可程式化按鈕

  • 無動作
  • 隱藏量測模式
  • 校準
  • 切換紅外線 <> 數位熱像儀
  • 切換紅外線 <> MSX
  • 切換 1 倍縮放 <> 最大縮放
  • 在兩個最新色譜間切換
  • 切換溫度範圍

23.1.4  重新設定選項

  • 重設為預設的熱像儀模式...
  • 將裝置設定重設為原廠預設值...
  • 刪除所有儲存的影像...

23.1.5  裝置設定

  • 設定攝影機
    • 熱像儀溫度範圍:量測物體的溫度範圍。請務必依照您所檢查物體的預期溫度,變更溫度範圍。
    • 自動旋轉方向
    • 螢幕亮度
    • 補光燈與雷射
    • 自動關閉電源
    • 放射率模式
    • 視訊輸出格式
    • 校準觸控螢幕
    • 篩選模式
  • Wi-Fi:更多資訊請參閱 12 設定 Wi-Fi
  • 指南針
  • Bluetooth 包含 METERLiNK:更多資訊請參閱 11 Bluetooth‎ 裝置配對
  • 語言、時間與單位
  • 熱像儀資訊:關於型號、序號、零件編號和軟體版本的資訊。無法加以變更。

23.2  程序

請執行以下程序:

推動搖桿以顯示功能表系統。

使用搖桿以移到 icon (設定)‎。

推動搖桿以顯示設定功能表。

使用搖桿選擇您要變更的設定。

要退出設定功能表或子功能表,請按下「返回」按鈕 icon