24  技術資料

24.1  線上視野計算器

請造訪 http://support.flir.com 並按一下熱像儀系列的相片,即可查看各種鏡頭與熱像儀組合的視野表。

24.2  關於技術資料的注意事項

FLIR Systems 保留權利,可在未事先通知的情況下隨時變更規格。欲知最新變更,請參閱 http://support.flir.com

24.3  原廠聲明版本

本原廠聲明譯文以英文版為準。若因翻譯錯誤導致內容發生歧異時,請以英文原文為準。
任何後續變更均先反映於英文版中。

24.4  FLIR T420 (incl. Wi-Fi and 15° lens)‎

P/N: 62103-1102
Rev.: 30375

一般說明

FLIR T420 是一款兼具優異性能與價格實惠特色的熱像儀。符合人體工學的絕佳設計、簡單上手的介面以及便利的通訊方式,使 FLIR T420 成為一款適合初學者或進階使用者使用的產品。
特色:
  • 卓越的人體工學設計:FLIR T420 具備可傾斜紅外線鏡頭及自動旋轉方向功能,可從任何角度輕鬆拍攝影像。尺寸小巧、重量輕盈,即使全天使用也不會感到辛苦。
  • 性能優異且價格實惠:FLIR T420 配備創新的多光譜動態成像 (MSX)‎ 功能,可提供格外豐富的影像細節。您也可以透過在熱像儀的觸控螢幕上直接繪製或加入預先定義戳記的方式,在紅外線和可見光影像上醒目標記目標物體。
  • 多樣化的通訊選擇:FLIR T420 具備 Wi-Fi 連線功能,可與智慧型手機和平板電腦連線,進行影像無線傳輸或遠端控制熱像儀。以 Bluetooth 技術為基礎的 METERLiNK 功能可將讀數從外部測量儀器傳送到紅外線影像。
  • 支援 UltraMax:啟用熱像儀的 UltraMax 功能時,在影像匯入 FLIR Tools 的過程中,影像解析度可獲得大幅增強。

成像和光學資料

IR 解析度
320 × 240 像素
MSX 解析度
320 × 240 像素
UltraMax
熱敏感度/NETD
<40 mK @ +‎30°C (+‎86°F)‎
視野 (FOV)‎
25° × 19°
最短對焦距離
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空間解析度 (IFOV)‎
1.36 mrad
F 數值
1.3
影像頻率
60 Hz
對焦
自動 (單次)‎ 或手動
數位縮放
2 倍和 4 倍

感測器資料

感測器類型
焦面陣列 (FPA)‎,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5–13 µm
感測器間距
25 µm

影像呈現

顯示幕
觸控螢幕,3.5 吋 LCD 螢幕,320 × 240 像素
自動旋轉方向
自動橫向或直向
影像調整
自動或手動

影像呈現模式

MSX
細節增強的熱影像
子母畫面
將紅外線區域疊置在可見光影像上,可調整大小,可移動

測量

物體溫度範圍
  • –20°C 至 +‎120°C (–4°F 至 +‎248°F)‎
  • 0°C 至 +‎650°C (+‎32°F 至 +‎1202°F)‎
精確度
25°C (77°F)‎ 標稱值時,精確度為 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以較大值為準。

測量分析

點溫
5
區域
5 +‎ 5 個包含最大/最小/平均值 (取擷取後分析數值)‎ 的區域 (方塊或圓圈)‎
自動熱/冷偵測
區域內自動熱或冷點溫標記
測量預設
沒有測量、中央點、熱點、低溫點、3 點、熱點-點、熱點-溫度
溫度差
測量函數或參考溫度間的溫度差
參考溫度
使用溫度差手動設定
放射率校正
0.01 至 1.0 可調或從材料清單選取
測量校正
放射率、反射溫度、相對濕度、大氣溫度、物體距離、外部紅外線視窗補償
顏色 (色譜)‎
鐵、彩虹、彩虹 HC、白熱、黑熱、北極、熔岩

警報

顏色警報 (等溫線)‎
高於/低於/中間
測量函數警示
任何所選測量函數的音訊/視訊警示 (高於/低於)‎
篩選
溫度差警示,音訊

設定

設定指令
儲存選項、可程式化按鈕、重設選項、設定熱像儀、Wi-Fi、指南針、Bluetooth、語言、時間與單位、熱像儀資訊

服務功能

熱像儀軟體更新
使用 PC 軟體 FLIR Tools

影像儲存

影像儲存
標準 JPEG,含數位相片和測量資料,儲存於記憶卡
影像儲存模式
  • 在同個 JPEG 檔案中同步儲存熱影像和數位相片。
  • 可選擇將數位相片儲存為個別的 JPEG 檔案。
縮時攝影
15 秒至 24 小時

影像註解 (靜態影像)‎

語音
60 秒,可 (經由 Bluetooth)‎ 與影像一起儲存
文字
新增表格。可使用預先定義的範本或在 FLIR Tools 中建立自己的表格
影像描述
新增簡短說明 (儲存在 JPEG EXIF 標籤中)‎
METERLiNK
無線連線 (Bluetooth)‎ 至:
FLIR 儀器,具有 METERLiNK
報告製作
  • 在熱像儀內製作包含紅外線和可見光影像的即時報告 (*.pdf 檔)‎
  • 含多樣化報告產生功能的單獨 PC 軟體

地理資訊系統

指南針
在每個靜止影像上自動加入熱像儀方向

熱像儀錄製視訊

非輻射 IR 視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡
可見光視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡

視訊串流

輻射 IR 視訊串流
以 USB 全動態串流至個人電腦或以 Wi-Fi 串流至行動裝置。
非輻射 IR 視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊
可見光視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊

數位熱像儀

內建數位熱像儀
310 萬像素,附 LED 燈 (相片可儲存為個別的影像)‎
數位相機焦距
固定焦距
數位熱像儀視野
依紅外線鏡頭調整
內建數位鏡頭資料
視野 53° × 41°
數位熱像儀長寬比
4:3

雷射指示器

雷射
由專用按鈕啟動
雷射調準
位置自動顯示於 IR 影像上
雷射分類
第 2 類
雷射類型
半導體 AlGaInP 二極體雷射
雷射功率
1 mW
雷射波長
635 nm (紅)‎

資料通訊介面

介面
USB-mini、USB-A、Bluetooth、Wi-Fi、合成視訊
METERLiNK/Bluetooth
與耳機和外部感測器進行通訊
Wi-Fi
點對點 (臨機操作)‎ 或基礎結構 (網路)‎
SD 卡
一個卸除式 SD 記憶卡專用卡槽

USB

USB
  • USB-A:連接外部 USB 裝置
  • USB Mini-B:與 PC 進行資料傳輸 / 未壓縮彩色視訊
USB 標準
USB Mini-B:2.0

合成視訊

視訊輸出
合成
視訊標準
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
視訊接頭類型
4 孔 3.5 公釐接頭

無線電

Wi-Fi
  • 標準:802.11 b/g
  • 頻率範圍:2412–2462 MHz
  • 最大輸出功率:15 dBm
METERLiNK/Bluetooth
頻率範圍:2402-2480 MHz
天線
內部

電源系統

電池類型
充電式鋰電池
電池電壓
3.7 V
電池容量
4.4 Ah,溫度 +‎20°C 至 +‎25°C (+‎68°F 至 +‎77°F)‎ 時
電池使用時間
在 +‎25°C (+‎77°F)‎ 環境溫度下一般可使用約 4 小時
充電系統
置於熱像儀內 (AC 變壓器或 12 V 車充)‎ 或二埠式充電器
充電時間
4 小時可充 90% 的電量,充電狀態由 LED 指示
充電溫度
0°C 至 +‎45°C (+‎32°F 至 +‎113°F)‎
電源管理
自動關機和睡眠模式 (使用者可選擇)‎
AC 運作
AC 變壓器,90–260 VAC 輸入,12 V 輸出至熱像儀
從睡眠模式啟動的時間
立即啟動

環境資料

操作溫度範圍
–15°C 至 +‎50°C (+‎5°F 至 +‎122°F)‎
儲存溫度範圍
–40°C 至 +‎70°C (–40°F 至 +‎158°F)‎
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相對濕度 +‎25°C 至 +‎40°C (+‎77°F 至 +‎104°F)‎ / 2 循環
EMC
  • ETSI EN 301 489-1 (無線電)‎
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ICES-003
無線電頻譜
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15.247 部份
  • RSS-210
磁場
EN 61 000-4-8,連續性磁場測試等級 5 (嚴苛工業環境)‎
防水防塵
IP 54 (IEC 60529)‎
耐撞擊
25 g (IEC 60068-2-27)‎
耐振動
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

機身資料

熱像儀重量,含電池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
機身尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
106 × 201 × 125 mm (4.2 × 7.9 × 4.9 in.)‎,含內建朝前鏡頭
三腳架接頭
UNC ¼"-20 (需轉接器)‎
材質
  • 聚碳酸酯 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂 (PC-ABS)‎
  • 半固態射出成型鎂合金
  • 熱塑彈性體 (TPE)‎
顏色
石墨灰和黑

運送資訊

包裝類型
硬紙板盒
內容物清單
  • 紅外線熱像儀 (附鏡頭)‎
  • 電池 (每個產品兩顆)‎
  • 電池充電器
  • Bluetooth 耳機
  • 熱像儀鏡頭蓋
  • 校準證明書
  • FLIR Tools 下載卡
  • 使用者文件 CD 光碟
  • 印刷版說明文件
  • 硬式攜行箱
  • 記憶卡
  • 頸繩
  • 電源,含多重插頭
  • 遮陽罩
  • USB 纜線
  • 視訊纜線
  • 紅外線鏡頭,焦距 30 公釐,視角 15°
包裝重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包裝尺寸
495 × 192 × 370 mm (19.49 × 7.56 × 14.57 in.)‎
EAN-13
7332558010525
UPC-12
845188011185
原產國
瑞典
附件和配件:

24.5  FLIR T420 (incl. Wi-Fi and 45° lens)‎

P/N: 62103-1103
Rev.: 30376

一般說明

FLIR T420 是一款兼具優異性能與價格實惠特色的熱像儀。符合人體工學的絕佳設計、簡單上手的介面以及便利的通訊方式,使 FLIR T420 成為一款適合初學者或進階使用者使用的產品。
特色:
  • 卓越的人體工學設計:FLIR T420 具備可傾斜紅外線鏡頭及自動旋轉方向功能,可從任何角度輕鬆拍攝影像。尺寸小巧、重量輕盈,即使全天使用也不會感到辛苦。
  • 性能優異且價格實惠:FLIR T420 配備創新的多光譜動態成像 (MSX)‎ 功能,可提供格外豐富的影像細節。您也可以透過在熱像儀的觸控螢幕上直接繪製或加入預先定義戳記的方式,在紅外線和可見光影像上醒目標記目標物體。
  • 多樣化的通訊選擇:FLIR T420 具備 Wi-Fi 連線功能,可與智慧型手機和平板電腦連線,進行影像無線傳輸或遠端控制熱像儀。以 Bluetooth 技術為基礎的 METERLiNK 功能可將讀數從外部測量儀器傳送到紅外線影像。
  • 支援 UltraMax:啟用熱像儀的 UltraMax 功能時,在影像匯入 FLIR Tools 的過程中,影像解析度可獲得大幅增強。

成像和光學資料

IR 解析度
320 × 240 像素
MSX 解析度
320 × 240 像素
UltraMax
熱敏感度/NETD
<40 mK @ +‎30°C (+‎86°F)‎
視野 (FOV)‎
25° × 19°
最短對焦距離
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空間解析度 (IFOV)‎
1.36 mrad
F 數值
1.3
影像頻率
60 Hz
對焦
自動 (單次)‎ 或手動
數位縮放
2 倍和 4 倍

感測器資料

感測器類型
焦面陣列 (FPA)‎,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5–13 µm
感測器間距
25 µm

影像呈現

顯示幕
觸控螢幕,3.5 吋 LCD 螢幕,320 × 240 像素
自動旋轉方向
自動橫向或直向
影像調整
自動或手動

影像呈現模式

MSX
細節增強的熱影像
子母畫面
將紅外線區域疊置在可見光影像上,可調整大小,可移動

測量

物體溫度範圍
  • –20°C 至 +‎120°C (–4°F 至 +‎248°F)‎
  • 0°C 至 +‎650°C (+‎32°F 至 +‎1202°F)‎
精確度
25°C (77°F)‎ 標稱值時,精確度為 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以較大值為準。

測量分析

點溫
5
區域
5 +‎ 5 個包含最大/最小/平均值 (取擷取後分析數值)‎ 的區域 (方塊或圓圈)‎
自動熱/冷偵測
區域內自動熱或冷點溫標記
測量預設
沒有測量、中央點、熱點、低溫點、3 點、熱點-點、熱點-溫度
溫度差
測量函數或參考溫度間的溫度差
參考溫度
使用溫度差手動設定
放射率校正
0.01 至 1.0 可調或從材料清單選取
測量校正
放射率、反射溫度、相對濕度、大氣溫度、物體距離、外部紅外線視窗補償
顏色 (色譜)‎
鐵、彩虹、彩虹 HC、白熱、黑熱、北極、熔岩

警報

顏色警報 (等溫線)‎
高於/低於/中間
測量函數警示
任何所選測量函數的音訊/視訊警示 (高於/低於)‎
篩選
溫度差警示,音訊

設定

設定指令
儲存選項、可程式化按鈕、重設選項、設定熱像儀、Wi-Fi、指南針、Bluetooth、語言、時間與單位、熱像儀資訊

服務功能

熱像儀軟體更新
使用 PC 軟體 FLIR Tools

影像儲存

影像儲存
標準 JPEG,含數位相片和測量資料,儲存於記憶卡
影像儲存模式
  • 在同個 JPEG 檔案中同步儲存熱影像和數位相片。
  • 可選擇將數位相片儲存為個別的 JPEG 檔案。
縮時攝影
15 秒至 24 小時

影像註解 (靜態影像)‎

語音
60 秒,可 (經由 Bluetooth)‎ 與影像一起儲存
文字
新增表格。可使用預先定義的範本或在 FLIR Tools 中建立自己的表格
影像描述
新增簡短說明 (儲存在 JPEG EXIF 標籤中)‎
METERLiNK
無線連線 (Bluetooth)‎ 至:
FLIR 儀器,具有 METERLiNK
報告製作
  • 在熱像儀內製作包含紅外線和可見光影像的即時報告 (*.pdf 檔)‎
  • 含多樣化報告產生功能的單獨 PC 軟體

地理資訊系統

指南針
在每個靜止影像上自動加入熱像儀方向

熱像儀錄製視訊

非輻射 IR 視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡
可見光視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡

視訊串流

輻射 IR 視訊串流
以 USB 全動態串流至個人電腦或以 Wi-Fi 串流至行動裝置。
非輻射 IR 視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊
可見光視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊

數位熱像儀

內建數位熱像儀
310 萬像素,附 LED 燈 (相片可儲存為個別的影像)‎
數位相機焦距
固定焦距
數位熱像儀視野
依紅外線鏡頭調整
內建數位鏡頭資料
視野 53° × 41°
數位熱像儀長寬比
4:3

雷射指示器

雷射
由專用按鈕啟動
雷射調準
位置自動顯示於 IR 影像上
雷射分類
第 2 類
雷射類型
半導體 AlGaInP 二極體雷射
雷射功率
1 mW
雷射波長
635 nm (紅)‎

資料通訊介面

介面
USB-mini、USB-A、Bluetooth、Wi-Fi、合成視訊
METERLiNK/Bluetooth
與耳機和外部感測器進行通訊
Wi-Fi
點對點 (臨機操作)‎ 或基礎結構 (網路)‎
SD 卡
一個卸除式 SD 記憶卡專用卡槽

USB

USB
  • USB-A:連接外部 USB 裝置
  • USB Mini-B:與 PC 進行資料傳輸 / 未壓縮彩色視訊
USB 標準
USB Mini-B:2.0

合成視訊

視訊輸出
合成
視訊標準
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
視訊接頭類型
4 孔 3.5 公釐接頭

無線電

Wi-Fi
  • 標準:802.11 b/g
  • 頻率範圍:2412–2462 MHz
  • 最大輸出功率:15 dBm
METERLiNK/Bluetooth
頻率範圍:2402-2480 MHz
天線
內部

電源系統

電池類型
充電式鋰電池
電池電壓
3.7 V
電池容量
4.4 Ah,溫度 +‎20°C 至 +‎25°C (+‎68°F 至 +‎77°F)‎ 時
電池使用時間
在 +‎25°C (+‎77°F)‎ 環境溫度下一般可使用約 4 小時
充電系統
置於熱像儀內 (AC 變壓器或 12 V 車充)‎ 或二埠式充電器
充電時間
4 小時可充 90% 的電量,充電狀態由 LED 指示
充電溫度
0°C 至 +‎45°C (+‎32°F 至 +‎113°F)‎
電源管理
自動關機和睡眠模式 (使用者可選擇)‎
AC 運作
AC 變壓器,90–260 VAC 輸入,12 V 輸出至熱像儀
從睡眠模式啟動的時間
立即啟動

環境資料

操作溫度範圍
–15°C 至 +‎50°C (+‎5°F 至 +‎122°F)‎
儲存溫度範圍
–40°C 至 +‎70°C (–40°F 至 +‎158°F)‎
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相對濕度 +‎25°C 至 +‎40°C (+‎77°F 至 +‎104°F)‎ / 2 循環
EMC
  • ETSI EN 301 489-1 (無線電)‎
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ICES-003
無線電頻譜
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15.247 部份
  • RSS-210
磁場
EN 61 000-4-8,連續性磁場測試等級 5 (嚴苛工業環境)‎
防水防塵
IP 54 (IEC 60529)‎
耐撞擊
25 g (IEC 60068-2-27)‎
耐振動
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

機身資料

熱像儀重量,含電池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
機身尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
106 × 201 × 125 mm (4.2 × 7.9 × 4.9 in.)‎,含內建朝前鏡頭
三腳架接頭
UNC ¼"-20 (需轉接器)‎
材質
  • 聚碳酸酯 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂 (PC-ABS)‎
  • 半固態射出成型鎂合金
  • 熱塑彈性體 (TPE)‎
顏色
石墨灰和黑

運送資訊

包裝類型
硬紙板盒
內容物清單
  • 紅外線熱像儀 (附鏡頭)‎
  • 電池 (每個產品兩顆)‎
  • 電池充電器
  • Bluetooth 耳機
  • 熱像儀鏡頭蓋
  • 校準證明書
  • FLIR Tools 下載卡
  • 使用者文件 CD 光碟
  • 印刷版說明文件
  • 硬式攜行箱
  • 記憶卡
  • 頸繩
  • 電源,含多重插頭
  • 遮陽罩
  • USB 纜線
  • 視訊纜線
  • 紅外線鏡頭,焦距 10 公釐,視角 45°
包裝重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包裝尺寸
495 × 192 × 370 mm (19.49 × 7.56 × 14.57 in.)‎
EAN-13
7332558010532
UPC-12
845188011192
原產國
瑞典
附件和配件:

24.6  FLIR T420 (incl. Wi-Fi)‎

P/N: 62103-1101
Rev.: 30377

一般說明

FLIR T420 是一款兼具優異性能與價格實惠特色的熱像儀。符合人體工學的絕佳設計、簡單上手的介面以及便利的通訊方式,使 FLIR T420 成為一款適合初學者或進階使用者使用的產品。
特色:
  • 卓越的人體工學設計:FLIR T420 具備可傾斜紅外線鏡頭及自動旋轉方向功能,可從任何角度輕鬆拍攝影像。尺寸小巧、重量輕盈,即使全天使用也不會感到辛苦。
  • 性能優異且價格實惠:FLIR T420 配備創新的多光譜動態成像 (MSX)‎ 功能,可提供格外豐富的影像細節。您也可以透過在熱像儀的觸控螢幕上直接繪製或加入預先定義戳記的方式,在紅外線和可見光影像上醒目標記目標物體。
  • 多樣化的通訊選擇:FLIR T420 具備 Wi-Fi 連線功能,可與智慧型手機和平板電腦連線,進行影像無線傳輸或遠端控制熱像儀。以 Bluetooth 技術為基礎的 METERLiNK 功能可將讀數從外部測量儀器傳送到紅外線影像。
  • 支援 UltraMax:啟用熱像儀的 UltraMax 功能時,在影像匯入 FLIR Tools 的過程中,影像解析度可獲得大幅增強。

成像和光學資料

IR 解析度
320 × 240 像素
MSX 解析度
320 × 240 像素
UltraMax
熱敏感度/NETD
<40 mK @ +‎30°C (+‎86°F)‎
視野 (FOV)‎
25° × 19°
最短對焦距離
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空間解析度 (IFOV)‎
1.36 mrad
F 數值
1.3
影像頻率
60 Hz
對焦
自動 (單次)‎ 或手動
數位縮放
2 倍和 4 倍

感測器資料

感測器類型
焦面陣列 (FPA)‎,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5–13 µm
感測器間距
25 µm

影像呈現

顯示幕
觸控螢幕,3.5 吋 LCD 螢幕,320 × 240 像素
自動旋轉方向
自動橫向或直向
影像調整
自動或手動

影像呈現模式

MSX
細節增強的熱影像
子母畫面
將紅外線區域疊置在可見光影像上,可調整大小,可移動

測量

物體溫度範圍
  • –20°C 至 +‎120°C (–4°F 至 +‎248°F)‎
  • 0°C 至 +‎650°C (+‎32°F 至 +‎1202°F)‎
精確度
25°C (77°F)‎ 標稱值時,精確度為 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以較大值為準。

測量分析

點溫
5
區域
5 +‎ 5 個包含最大/最小/平均值 (取擷取後分析數值)‎ 的區域 (方塊或圓圈)‎
自動熱/冷偵測
區域內自動熱或冷點溫標記
測量預設
沒有測量、中央點、熱點、低溫點、3 點、熱點-點、熱點-溫度
溫度差
測量函數或參考溫度間的溫度差
參考溫度
使用溫度差手動設定
放射率校正
0.01 至 1.0 可調或從材料清單選取
測量校正
放射率、反射溫度、相對濕度、大氣溫度、物體距離、外部紅外線視窗補償
顏色 (色譜)‎
鐵、彩虹、彩虹 HC、白熱、黑熱、北極、熔岩

警報

顏色警報 (等溫線)‎
高於/低於/中間
測量函數警示
任何所選測量函數的音訊/視訊警示 (高於/低於)‎
篩選
溫度差警示,音訊

設定

設定指令
儲存選項、可程式化按鈕、重設選項、設定熱像儀、Wi-Fi、指南針、Bluetooth、語言、時間與單位、熱像儀資訊

服務功能

熱像儀軟體更新
使用 PC 軟體 FLIR Tools

影像儲存

影像儲存
標準 JPEG,含數位相片和測量資料,儲存於記憶卡
影像儲存模式
  • 在同個 JPEG 檔案中同步儲存熱影像和數位相片。
  • 可選擇將數位相片儲存為個別的 JPEG 檔案。
縮時攝影
15 秒至 24 小時

影像註解 (靜態影像)‎

語音
60 秒,可 (經由 Bluetooth)‎ 與影像一起儲存
文字
新增表格。可使用預先定義的範本或在 FLIR Tools 中建立自己的表格
影像描述
新增簡短說明 (儲存在 JPEG EXIF 標籤中)‎
METERLiNK
無線連線 (Bluetooth)‎ 至:
FLIR 儀器,具有 METERLiNK
報告製作
  • 在熱像儀內製作包含紅外線和可見光影像的即時報告 (*.pdf 檔)‎
  • 含多樣化報告產生功能的單獨 PC 軟體

地理資訊系統

指南針
在每個靜止影像上自動加入熱像儀方向

熱像儀錄製視訊

非輻射 IR 視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡
可見光視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡

視訊串流

輻射 IR 視訊串流
以 USB 全動態串流至個人電腦或以 Wi-Fi 串流至行動裝置。
非輻射 IR 視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊
可見光視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊

數位熱像儀

內建數位熱像儀
310 萬像素,附 LED 燈 (相片可儲存為個別的影像)‎
數位相機焦距
固定焦距
數位熱像儀視野
依紅外線鏡頭調整
內建數位鏡頭資料
視野 53° × 41°
數位熱像儀長寬比
4:3

雷射指示器

雷射
由專用按鈕啟動
雷射調準
位置自動顯示於 IR 影像上
雷射分類
第 2 類
雷射類型
半導體 AlGaInP 二極體雷射
雷射功率
1 mW
雷射波長
635 nm (紅)‎

資料通訊介面

介面
USB-mini、USB-A、Bluetooth、Wi-Fi、合成視訊
METERLiNK/Bluetooth
與耳機和外部感測器進行通訊
Wi-Fi
點對點 (臨機操作)‎ 或基礎結構 (網路)‎
SD 卡
一個卸除式 SD 記憶卡專用卡槽

USB

USB
  • USB-A:連接外部 USB 裝置
  • USB Mini-B:與 PC 進行資料傳輸 / 未壓縮彩色視訊
USB 標準
USB Mini-B:2.0

合成視訊

視訊輸出
合成
視訊標準
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
視訊接頭類型
4 孔 3.5 公釐接頭

無線電

Wi-Fi
  • 標準:802.11 b/g
  • 頻率範圍:2412–2462 MHz
  • 最大輸出功率:15 dBm
METERLiNK/Bluetooth
頻率範圍:2402-2480 MHz
天線
內部

電源系統

電池類型
充電式鋰電池
電池電壓
3.7 V
電池容量
4.4 Ah,溫度 +‎20°C 至 +‎25°C (+‎68°F 至 +‎77°F)‎ 時
電池使用時間
在 +‎25°C (+‎77°F)‎ 環境溫度下一般可使用約 4 小時
充電系統
置於熱像儀內 (AC 變壓器或 12 V 車充)‎ 或二埠式充電器
充電時間
4 小時可充 90% 的電量,充電狀態由 LED 指示
充電溫度
0°C 至 +‎45°C (+‎32°F 至 +‎113°F)‎
電源管理
自動關機和睡眠模式 (使用者可選擇)‎
AC 運作
AC 變壓器,90–260 VAC 輸入,12 V 輸出至熱像儀
從睡眠模式啟動的時間
立即啟動

環境資料

操作溫度範圍
–15°C 至 +‎50°C (+‎5°F 至 +‎122°F)‎
儲存溫度範圍
–40°C 至 +‎70°C (–40°F 至 +‎158°F)‎
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相對濕度 +‎25°C 至 +‎40°C (+‎77°F 至 +‎104°F)‎ / 2 循環
EMC
  • ETSI EN 301 489-1 (無線電)‎
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ICES-003
無線電頻譜
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15.247 部份
  • RSS-210
磁場
EN 61 000-4-8,連續性磁場測試等級 5 (嚴苛工業環境)‎
防水防塵
IP 54 (IEC 60529)‎
耐撞擊
25 g (IEC 60068-2-27)‎
耐振動
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

機身資料

熱像儀重量,含電池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
機身尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
106 × 201 × 125 mm (4.2 × 7.9 × 4.9 in.)‎,含內建朝前鏡頭
三腳架接頭
UNC ¼"-20 (需轉接器)‎
材質
  • 聚碳酸酯 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂 (PC-ABS)‎
  • 半固態射出成型鎂合金
  • 熱塑彈性體 (TPE)‎
顏色
石墨灰和黑

運送資訊

包裝類型
硬紙板盒
內容物清單
  • 紅外線熱像儀 (附鏡頭)‎
  • 電池 (每個產品兩顆)‎
  • 電池充電器
  • Bluetooth 耳機
  • 熱像儀鏡頭蓋
  • 校準證明書
  • FLIR Tools 下載卡
  • 使用者文件 CD 光碟
  • 印刷版說明文件
  • 硬式攜行箱
  • 記憶卡
  • 頸繩
  • 電源,含多重插頭
  • 遮陽罩
  • USB 纜線
  • 視訊纜線
包裝重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包裝尺寸
495 × 192 × 370 mm (19.49 × 7.56 × 14.57 in.)‎
EAN-13
7332558006474
UPC-12
845188006822
原產國
瑞典
附件和配件:

24.7  FLIR T420 with SC kit (incl. Wi-Fi,‎ incl. 45° lens)‎

P/N: 62103-1205
Rev.: 30378

一般說明

FLIR T420 是一款兼具優異性能與價格實惠特色的熱像儀。符合人體工學的絕佳設計、簡單上手的介面以及便利的通訊方式,使 FLIR T420 成為一款適合初學者或進階使用者使用的產品。
特色:
  • 卓越的人體工學設計:FLIR T420 具備可傾斜紅外線鏡頭及自動旋轉方向功能,可從任何角度輕鬆拍攝影像。尺寸小巧、重量輕盈,即使全天使用也不會感到辛苦。
  • 性能優異且價格實惠:FLIR T420 配備創新的多光譜動態成像 (MSX)‎ 功能,可提供格外豐富的影像細節。您也可以透過在熱像儀的觸控螢幕上直接繪製或加入預先定義戳記的方式,在紅外線和可見光影像上醒目標記目標物體。
  • 多樣化的通訊選擇:FLIR T420 具備 Wi-Fi 連線功能,可與智慧型手機和平板電腦連線,進行影像無線傳輸或遠端控制熱像儀。以 Bluetooth 技術為基礎的 METERLiNK 功能可將讀數從外部測量儀器傳送到紅外線影像。
  • 支援 UltraMax:啟用熱像儀的 UltraMax 功能時,在影像匯入 FLIR Tools 的過程中,影像解析度可獲得大幅增強。

成像和光學資料

IR 解析度
320 × 240 像素
MSX 解析度
320 × 240 像素
UltraMax
熱敏感度/NETD
<40 mK @ +‎30°C (+‎86°F)‎
視野 (FOV)‎
25° × 19°
最短對焦距離
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空間解析度 (IFOV)‎
1.36 mrad
F 數值
1.3
影像頻率
60 Hz
對焦
自動 (單次)‎ 或手動
數位縮放
2 倍和 4 倍

感測器資料

感測器類型
焦面陣列 (FPA)‎,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5–13 µm
感測器間距
25 µm

影像呈現

顯示幕
觸控螢幕,3.5 吋 LCD 螢幕,320 × 240 像素
自動旋轉方向
自動橫向或直向
影像調整
自動或手動

影像呈現模式

MSX
細節增強的熱影像
子母畫面
將紅外線區域疊置在可見光影像上,可調整大小,可移動

測量

物體溫度範圍
  • –20°C 至 +‎120°C (–4°F 至 +‎248°F)‎
  • 0°C 至 +‎650°C (+‎32°F 至 +‎1202°F)‎
精確度
25°C (77°F)‎ 標稱值時,精確度為 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以較大值為準。

測量分析

點溫
5
區域
5 +‎ 5 個包含最大/最小/平均值 (取擷取後分析數值)‎ 的區域 (方塊或圓圈)‎
自動熱/冷偵測
區域內自動熱或冷點溫標記
測量預設
沒有測量、中央點、熱點、低溫點、3 點、熱點-點、熱點-溫度
溫度差
測量函數或參考溫度間的溫度差
參考溫度
使用溫度差手動設定
放射率校正
0.01 至 1.0 可調或從材料清單選取
測量校正
放射率、反射溫度、相對濕度、大氣溫度、物體距離、外部紅外線視窗補償
顏色 (色譜)‎
鐵、彩虹、彩虹 HC、白熱、黑熱、北極、熔岩

警報

顏色警報 (等溫線)‎
高於/低於/中間
測量函數警示
任何所選測量函數的音訊/視訊警示 (高於/低於)‎
篩選
溫度差警示,音訊

設定

設定指令
儲存選項、可程式化按鈕、重設選項、設定熱像儀、Wi-Fi、指南針、Bluetooth、語言、時間與單位、熱像儀資訊

服務功能

熱像儀軟體更新
使用 PC 軟體 FLIR Tools

影像儲存

影像儲存
標準 JPEG,含數位相片和測量資料,儲存於記憶卡
影像儲存模式
  • 在同個 JPEG 檔案中同步儲存熱影像和數位相片。
  • 可選擇將數位相片儲存為個別的 JPEG 檔案。
縮時攝影
15 秒至 24 小時

影像註解 (靜態影像)‎

語音
60 秒,可 (經由 Bluetooth)‎ 與影像一起儲存
文字
新增表格。可使用預先定義的範本或在 FLIR Tools 中建立自己的表格
影像描述
新增簡短說明 (儲存在 JPEG EXIF 標籤中)‎
METERLiNK
無線連線 (Bluetooth)‎ 至:
FLIR 儀器,具有 METERLiNK
報告製作
  • 在熱像儀內製作包含紅外線和可見光影像的即時報告 (*.pdf 檔)‎
  • 含多樣化報告產生功能的單獨 PC 軟體

地理資訊系統

指南針
在每個靜止影像上自動加入熱像儀方向

熱像儀錄製視訊

非輻射 IR 視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡
可見光視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡

視訊串流

輻射 IR 視訊串流
以 USB 全動態串流至個人電腦或以 Wi-Fi 串流至行動裝置。
非輻射 IR 視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊
可見光視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊

數位熱像儀

內建數位熱像儀
310 萬像素,附 LED 燈 (相片可儲存為個別的影像)‎
數位相機焦距
固定焦距
數位熱像儀視野
依紅外線鏡頭調整
內建數位鏡頭資料
視野 53° × 41°
數位熱像儀長寬比
4:3

雷射指示器

雷射
由專用按鈕啟動
雷射調準
位置自動顯示於 IR 影像上
雷射分類
第 2 類
雷射類型
半導體 AlGaInP 二極體雷射
雷射功率
1 mW
雷射波長
635 nm (紅)‎

資料通訊介面

介面
USB-mini、USB-A、Bluetooth、Wi-Fi、合成視訊
METERLiNK/Bluetooth
與耳機和外部感測器進行通訊
Wi-Fi
點對點 (臨機操作)‎ 或基礎結構 (網路)‎
SD 卡
一個卸除式 SD 記憶卡專用卡槽

USB

USB
  • USB-A:連接外部 USB 裝置
  • USB Mini-B:與 PC 進行資料傳輸 / 未壓縮彩色視訊
USB 標準
USB Mini-B:2.0

合成視訊

視訊輸出
合成
視訊標準
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
視訊接頭類型
4 孔 3.5 公釐接頭

無線電

Wi-Fi
  • 標準:802.11 b/g
  • 頻率範圍:2412–2462 MHz
  • 最大輸出功率:15 dBm
METERLiNK/Bluetooth
頻率範圍:2402-2480 MHz
天線
內部

電源系統

電池類型
充電式鋰電池
電池電壓
3.7 V
電池容量
4.4 Ah,溫度 +‎20°C 至 +‎25°C (+‎68°F 至 +‎77°F)‎ 時
電池使用時間
在 +‎25°C (+‎77°F)‎ 環境溫度下一般可使用約 4 小時
充電系統
置於熱像儀內 (AC 變壓器或 12 V 車充)‎ 或二埠式充電器
充電時間
4 小時可充 90% 的電量,充電狀態由 LED 指示
充電溫度
0°C 至 +‎45°C (+‎32°F 至 +‎113°F)‎
電源管理
自動關機和睡眠模式 (使用者可選擇)‎
AC 運作
AC 變壓器,90–260 VAC 輸入,12 V 輸出至熱像儀
從睡眠模式啟動的時間
立即啟動

環境資料

操作溫度範圍
–15°C 至 +‎50°C (+‎5°F 至 +‎122°F)‎
儲存溫度範圍
–40°C 至 +‎70°C (–40°F 至 +‎158°F)‎
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相對濕度 +‎25°C 至 +‎40°C (+‎77°F 至 +‎104°F)‎ / 2 循環
EMC
  • ETSI EN 301 489-1 (無線電)‎
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ICES-003
無線電頻譜
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15.247 部份
  • RSS-210
磁場
EN 61 000-4-8,連續性磁場測試等級 5 (嚴苛工業環境)‎
防水防塵
IP 54 (IEC 60529)‎
耐撞擊
25 g (IEC 60068-2-27)‎
耐振動
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

機身資料

熱像儀重量,含電池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
機身尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
106 × 201 × 125 mm (4.2 × 7.9 × 4.9 in.)‎,含內建朝前鏡頭
三腳架接頭
UNC ¼"-20 (需轉接器)‎
材質
  • 聚碳酸酯 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂 (PC-ABS)‎
  • 半固態射出成型鎂合金
  • 熱塑彈性體 (TPE)‎
顏色
石墨灰和黑

運送資訊

包裝類型
硬紙板盒
內容物清單
  • 紅外線熱像儀 (附鏡頭)‎
  • 電池 (每個產品兩顆)‎
  • 電池充電器
  • 熱像儀鏡頭蓋
  • 校準證明書
  • FLIR ResearchIR Standard 4
  • 紅外線鏡頭,焦距 10 公釐,視角 45°,包括攜行箱
  • 使用者文件 CD 光碟
  • 印刷版說明文件
  • 硬式攜行箱
  • 記憶卡
  • 頸繩
  • 電源,含多重插頭
  • 遮陽罩
  • USB 纜線
  • 視訊纜線
包裝重量
 
包裝尺寸
495 × 192 × 370 mm (19.49 × 7.56 × 14.57 in.)‎
EAN-13
7332558008515
UPC-12
845188008871
原產國
瑞典
附件和配件:

24.8  FLIR T420bx (incl. Wi-Fi)‎

P/N: 62103-1501
Rev.: 30379

一般說明

FLIR T420bx 是一款兼具優異性能與價格實惠特色的熱像儀。符合人體工學的絕佳設計、簡單上手的介面以及便利的通訊方式,使 FLIR T420bx 成為一款適合初學者或進階使用者使用的產品。
特色:
  • 卓越的人體工學設計:FLIR T420bx 具備可傾斜紅外線鏡頭及自動旋轉方向功能,可從任何角度輕鬆拍攝影像。尺寸小巧、重量輕盈,即使全天使用也不會感到辛苦。
  • 性能優異且價格實惠:FLIR T420bx 配備創新的多光譜動態成像 (MSX)‎ 功能,可提供格外豐富的影像細節。您也可以透過在熱像儀的觸控螢幕上直接繪製或加入預先定義戳記的方式,在紅外線和可見光影像上醒目標記目標物體。
  • 多樣化的通訊選擇:FLIR T420bx 具備 Wi-Fi 連線功能,可與智慧型手機和平板電腦連線,進行影像無線傳輸或遠端控制熱像儀。以 Bluetooth 技術為基礎的 METERLiNK 功能可將讀數從外部測量儀器傳送到紅外線影像。
  • 支援 UltraMax:啟用熱像儀的 UltraMax 功能時,在影像匯入 FLIR Tools 的過程中,影像解析度可獲得大幅增強。

成像和光學資料

IR 解析度
320 × 240 像素
MSX 解析度
320 × 240 像素
UltraMax
熱敏感度/NETD
<30 mK @ +‎30°C (+‎86°F)‎
視野 (FOV)‎
25° × 19°
最短對焦距離
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空間解析度 (IFOV)‎
1.36 mrad
F 數值
1.3
影像頻率
60 Hz
對焦
自動 (單次)‎ 或手動
數位縮放
2 倍和 4 倍

感測器資料

感測器類型
焦面陣列 (FPA)‎,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5–13 µm
感測器間距
25 µm

影像呈現

顯示幕
觸控螢幕,3.5 吋 LCD 螢幕,320 × 240 像素
自動旋轉方向
自動橫向或直向
影像調整
自動或手動

影像呈現模式

MSX
細節增強的熱影像
子母畫面
將紅外線區域疊置在可見光影像上,可調整大小,可移動

測量

物體溫度範圍
  • –20°C 至 +‎120°C (–4°F 至 +‎248°F)‎
  • 0°C 至 +‎350°C (+‎32°F 至 +‎662°F)‎
精確度
25°C (77°F)‎ 標稱值時,精確度為 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以較大值為準。

測量分析

點溫
5
區域
5 +‎ 5 個包含最大/最小/平均值 (取擷取後分析數值)‎ 的區域 (方塊或圓圈)‎
自動熱/冷偵測
區域內自動熱或冷點溫標記
測量預設
沒有測量、中央點、熱點、低溫點、3 點、熱點-點、熱點-溫度
溫度差
測量函數或參考溫度間的溫度差
參考溫度
使用溫度差手動設定
放射率校正
0.01 至 1.0 可調或從材料清單選取
測量校正
放射率、反射溫度、相對濕度、大氣溫度、物體距離、外部紅外線視窗補償
顏色 (色譜)‎
鐵、彩虹、彩虹 HC、白熱、黑熱、北極、熔岩

警報

顏色警報 (等溫線)‎
高於/低於/中間
測量函數警示
任何所選測量函數的音訊/視訊警示 (高於/低於)‎
篩選
溫度差警示,音訊
濕度警示
1 種濕度警示,含露點警示
隔熱警示
1 種隔熱警示

設定

設定指令
儲存選項、可程式化按鈕、重設選項、設定熱像儀、Wi-Fi、指南針、Bluetooth、語言、時間與單位、熱像儀資訊

服務功能

熱像儀軟體更新
使用 PC 軟體 FLIR Tools

影像儲存

影像儲存
標準 JPEG,含數位相片和測量資料,儲存於記憶卡
影像儲存模式
  • 在同個 JPEG 檔案中同步儲存熱影像和數位相片。
  • 可選擇將數位相片儲存為個別的 JPEG 檔案。
縮時攝影
15 秒至 24 小時

影像註解 (靜態影像)‎

語音
60 秒,可 (經由 Bluetooth)‎ 與影像一起儲存
文字
新增表格。可使用預先定義的範本或在 FLIR Tools 中建立自己的表格
影像描述
新增簡短說明 (儲存在 JPEG EXIF 標籤中)‎
METERLiNK
無線連線 (Bluetooth)‎ 至:
FLIR 儀器,具有 METERLiNK
報告製作
  • 在熱像儀內製作包含紅外線和可見光影像的即時報告 (*.pdf 檔)‎
  • 含多樣化報告產生功能的單獨 PC 軟體

地理資訊系統

指南針
在每個靜止影像上自動加入熱像儀方向

熱像儀錄製視訊

非輻射 IR 視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡
可見光視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡

視訊串流

輻射 IR 視訊串流
以 USB 全動態串流至個人電腦或以 Wi-Fi 串流至行動裝置。
非輻射 IR 視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊
可見光視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊

數位熱像儀

內建數位熱像儀
310 萬像素,附 LED 燈 (相片可儲存為個別的影像)‎
數位相機焦距
固定焦距
數位熱像儀視野
依紅外線鏡頭調整
內建數位鏡頭資料
視野 53° × 41°
數位熱像儀長寬比
4:3

雷射指示器

雷射
由專用按鈕啟動
雷射調準
位置自動顯示於 IR 影像上
雷射分類
第 2 類
雷射類型
半導體 AlGaInP 二極體雷射
雷射功率
1 mW
雷射波長
635 nm (紅)‎

資料通訊介面

介面
USB-mini、USB-A、Bluetooth、Wi-Fi、合成視訊
METERLiNK/Bluetooth
與耳機和外部感測器進行通訊
Wi-Fi
點對點 (臨機操作)‎ 或基礎結構 (網路)‎
SD 卡
一個卸除式 SD 記憶卡專用卡槽

USB

USB
  • USB-A:連接外部 USB 裝置
  • USB Mini-B:與 PC 進行資料傳輸 / 未壓縮彩色視訊
USB 標準
USB Mini-B:2.0

合成視訊

視訊輸出
合成
視訊標準
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
視訊接頭類型
4 孔 3.5 公釐接頭

無線電

Wi-Fi
  • 標準:802.11 b/g
  • 頻率範圍:2412–2462 MHz
  • 最大輸出功率:15 dBm
METERLiNK/Bluetooth
頻率範圍:2402-2480 MHz
天線
內部

電源系統

電池類型
充電式鋰電池
電池電壓
3.7 V
電池容量
4.4 Ah,溫度 +‎20°C 至 +‎25°C (+‎68°F 至 +‎77°F)‎ 時
電池使用時間
在 +‎25°C (+‎77°F)‎ 環境溫度下一般可使用約 4 小時
充電系統
置於熱像儀內 (AC 變壓器或 12 V 車充)‎ 或二埠式充電器
充電時間
4 小時可充 90% 的電量,充電狀態由 LED 指示
充電溫度
0°C 至 +‎45°C (+‎32°F 至 +‎113°F)‎
電源管理
自動關機和睡眠模式 (使用者可選擇)‎
AC 運作
AC 變壓器,90–260 VAC 輸入,12 V 輸出至熱像儀
從睡眠模式啟動的時間
立即啟動

環境資料

操作溫度範圍
–15°C 至 +‎50°C (+‎5°F 至 +‎122°F)‎
儲存溫度範圍
–40°C 至 +‎70°C (–40°F 至 +‎158°F)‎
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相對濕度 +‎25°C 至 +‎40°C (+‎77°F 至 +‎104°F)‎ / 2 循環
EMC
  • ETSI EN 301 489-1 (無線電)‎
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ICES-003
無線電頻譜
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15.247 部份
  • RSS-210
磁場
EN 61 000-4-8,連續性磁場測試等級 5 (嚴苛工業環境)‎
防水防塵
IP 54 (IEC 60529)‎
耐撞擊
25 g (IEC 60068-2-27)‎
耐振動
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

機身資料

熱像儀重量,含電池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
機身尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
106 × 201 × 125 mm (4.2 × 7.9 × 4.9 in.)‎,含內建朝前鏡頭
三腳架接頭
UNC ¼"-20 (需轉接器)‎
材質
  • 聚碳酸酯 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂 (PC-ABS)‎
  • 半固態射出成型鎂合金
  • 熱塑彈性體 (TPE)‎
顏色
石墨灰和黑

運送資訊

包裝類型
硬紙板盒
內容物清單
  • 紅外線熱像儀 (附鏡頭)‎
  • 電池 (每個產品兩顆)‎
  • 電池充電器
  • Bluetooth 耳機
  • 熱像儀鏡頭蓋
  • 校準證明書
  • FLIR Tools 下載卡
  • 使用者文件 CD 光碟
  • 印刷版說明文件
  • 硬式攜行箱
  • 記憶卡
  • 頸繩
  • 電源,含多重插頭
  • 遮陽罩
  • USB 纜線
  • 視訊纜線
包裝重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包裝尺寸
495 × 192 × 370 mm (19.49 × 7.56 × 14.57 in.)‎
EAN-13
7332558006511
UPC-12
845188006860
原產國
瑞典
附件和配件:

24.9  FLIR T430sc (incl. Wi-Fi)‎

P/N: 62104-2203
Rev.: 30380

一般說明

FLIR T430sc 是一款兼具優異性能與價格實惠特色的熱像儀。符合人體工學的絕佳設計、簡單上手的介面以及便利的通訊方式,使 FLIR T430sc 成為一款適合初學者或進階使用者使用的產品。FLIR T430sc 具備高準確度和靈敏度,並提供輻射紅外線串流選項,非常適合研發領域的應用。
特色:
  • 專為研發應用而設計:FLIR T430sc 具備高準確度和靈敏度,可精確測量最小的溫度差異。
  • 卓越的人體工學設計:FLIR T430sc 具備可傾斜紅外線鏡頭及自動旋轉方向功能,可從任何角度輕鬆拍攝影像。尺寸小巧、重量輕盈,即使全天使用也不會感到辛苦。
  • 性能優異且價格實惠:FLIR T430sc 配備創新的多光譜動態成像 (MSX)‎ 功能,可提供格外豐富的影像細節。您也可以透過在熱像儀的觸控螢幕上直接繪製或加入預先定義戳記的方式,在紅外線和可見光影像上醒目標記目標物體。
  • 多樣化的通訊選擇:FLIR T430sc 具備 Wi-Fi 連線功能,可與智慧型手機和平板電腦連線,進行影像無線傳輸或遠端控制熱像儀。以 Bluetooth 技術為基礎的 METERLiNK 功能可將讀數從外部測量儀器傳送到紅外線影像。
  • 支援 UltraMax:啟用熱像儀的 UltraMax 功能時,在影像匯入 FLIR Tools 的過程中,影像解析度可獲得大幅增強。

成像和光學資料

IR 解析度
320 × 240 像素
MSX 解析度
320 × 240 像素
UltraMax
熱敏感度/NETD
<30 mK @ +‎30°C (+‎86°F)‎
視野 (FOV)‎
25° × 19°
最短對焦距離
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空間解析度 (IFOV)‎
1.36 mrad
F 數值
1.3
影像頻率
60 Hz
對焦
自動 (單次)‎ 或手動
數位縮放
2 倍和 4 倍

感測器資料

感測器類型
焦面陣列 (FPA)‎,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5–13 µm
感測器間距
25 µm

影像呈現

顯示幕
觸控螢幕,3.5 吋 LCD 螢幕,320 × 240 像素
自動旋轉方向
自動橫向或直向
影像調整
自動或手動

影像呈現模式

MSX
細節增強的熱影像
子母畫面
將紅外線區域疊置在可見光影像上,可調整大小,可移動

測量

物體溫度範圍
  • –20°C 至 +‎120°C (–4°F 至 +‎248°F)‎
  • 0°C 至 +‎650°C (+‎32°F 至 +‎1202°F)‎
精確度
25°C (77°F)‎ 標稱值時,精確度為 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以較大值為準。

測量分析

點溫
5
區域
5 +‎ 5 個包含最大/最小/平均值 (取擷取後分析數值)‎ 的區域 (方塊或圓圈)‎
自動熱/冷偵測
區域內自動熱或冷點溫標記
測量預設
沒有測量、中央點、熱點、低溫點、3 點、熱點-點、熱點-溫度
溫度差
測量函數或參考溫度間的溫度差
參考溫度
使用溫度差手動設定
放射率校正
0.01 至 1.0 可調或從材料清單選取
測量校正
放射率、反射溫度、相對濕度、大氣溫度、物體距離、外部紅外線視窗補償
顏色 (色譜)‎
鐵、彩虹、彩虹 HC、白熱、黑熱、北極、熔岩

警報

顏色警報 (等溫線)‎
高於/低於/中間
測量函數警示
任何所選測量函數的音訊/視訊警示 (高於/低於)‎
篩選
溫度差警示,音訊
濕度警示
1 種濕度警示,含露點警示
隔熱警示
1 種隔熱警示

設定

設定指令
儲存選項、可程式化按鈕、重設選項、設定熱像儀、Wi-Fi、指南針、Bluetooth、語言、時間與單位、熱像儀資訊

服務功能

熱像儀軟體更新
使用 PC 軟體 FLIR Tools

影像儲存

影像儲存
標準 JPEG,含數位相片和測量資料,儲存於記憶卡
影像儲存模式
  • 在同個 JPEG 檔案中同步儲存熱影像和數位相片。
  • 可選擇將數位相片儲存為個別的 JPEG 檔案。
縮時攝影
15 秒至 24 小時

影像註解 (靜態影像)‎

語音
60 秒,可 (經由 Bluetooth)‎ 與影像一起儲存
文字
新增表格。可使用預先定義的範本或在 FLIR Tools 中建立自己的表格
影像描述
新增簡短說明 (儲存在 JPEG EXIF 標籤中)‎
METERLiNK
無線連線 (Bluetooth)‎ 至:
FLIR 儀器,具有 METERLiNK
報告製作
  • 在熱像儀內製作包含紅外線和可見光影像的即時報告 (*.pdf 檔)‎
  • 含多樣化報告產生功能的單獨 PC 軟體

地理資訊系統

指南針
在每個靜止影像上自動加入熱像儀方向

熱像儀錄製視訊

非輻射 IR 視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡
可見光視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡

視訊串流

輻射 IR 視訊串流
以 USB 全動態串流至個人電腦或以 Wi-Fi 串流至行動裝置。
非輻射 IR 視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊
可見光視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊

數位熱像儀

內建數位熱像儀
310 萬像素,附 LED 燈 (相片可儲存為個別的影像)‎
數位相機焦距
固定焦距
數位熱像儀視野
依紅外線鏡頭調整
內建數位鏡頭資料
視野 53° × 41°
數位熱像儀長寬比
4:3

雷射指示器

雷射
由專用按鈕啟動
雷射調準
位置自動顯示於 IR 影像上
雷射分類
第 2 類
雷射類型
半導體 AlGaInP 二極體雷射
雷射功率
1 mW
雷射波長
635 nm (紅)‎

資料通訊介面

介面
USB-mini、USB-A、Bluetooth、Wi-Fi、合成視訊
METERLiNK/Bluetooth
與耳機和外部感測器進行通訊
Wi-Fi
點對點 (臨機操作)‎ 或基礎結構 (網路)‎
SD 卡
一個卸除式 SD 記憶卡專用卡槽

USB

USB
  • USB-A:連接外部 USB 裝置
  • USB Mini-B:與 PC 進行資料傳輸 / 未壓縮彩色視訊
USB 標準
USB Mini-B:2.0

合成視訊

視訊輸出
合成
視訊標準
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
視訊接頭類型
4 孔 3.5 公釐接頭

無線電

Wi-Fi
  • 標準:802.11 b/g
  • 頻率範圍:2412–2462 MHz
  • 最大輸出功率:15 dBm
METERLiNK/Bluetooth
頻率範圍:2402-2480 MHz
天線
內部

電源系統

電池類型
充電式鋰電池
電池電壓
3.7 V
電池容量
4.4 Ah,溫度 +‎20°C 至 +‎25°C (+‎68°F 至 +‎77°F)‎ 時
電池使用時間
在 +‎25°C (+‎77°F)‎ 環境溫度下一般可使用約 4 小時
充電系統
置於熱像儀內 (AC 變壓器或 12 V 車充)‎ 或二埠式充電器
充電時間
4 小時可充 90% 的電量,充電狀態由 LED 指示
充電溫度
0°C 至 +‎45°C (+‎32°F 至 +‎113°F)‎
電源管理
自動關機和睡眠模式 (使用者可選擇)‎
AC 運作
AC 變壓器,90–260 VAC 輸入,12 V 輸出至熱像儀
從睡眠模式啟動的時間
立即啟動

環境資料

操作溫度範圍
–15°C 至 +‎50°C (+‎5°F 至 +‎122°F)‎
儲存溫度範圍
–40°C 至 +‎70°C (–40°F 至 +‎158°F)‎
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相對濕度 +‎25°C 至 +‎40°C (+‎77°F 至 +‎104°F)‎ / 2 循環
EMC
  • ETSI EN 301 489-1 (無線電)‎
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ICES-003
無線電頻譜
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15.247 部份
  • RSS-210
磁場
EN 61 000-4-8,連續性磁場測試等級 5 (嚴苛工業環境)‎
防水防塵
IP 54 (IEC 60529)‎
耐撞擊
25 g (IEC 60068-2-27)‎
耐振動
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

機身資料

熱像儀重量,含電池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
機身尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
106 × 201 × 125 mm (4.2 × 7.9 × 4.9 in.)‎,含內建朝前鏡頭
三腳架接頭
UNC ¼"-20 (需轉接器)‎
材質
  • 聚碳酸酯 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂 (PC-ABS)‎
  • 半固態射出成型鎂合金
  • 熱塑彈性體 (TPE)‎
顏色
石墨灰和黑

運送資訊

包裝類型
硬紙板盒
內容物清單
  • 紅外線熱像儀 (附鏡頭)‎
  • 電池 (每個產品兩顆)‎
  • 電池充電器
  • Bluetooth 耳機
  • 熱像儀鏡頭蓋
  • 校準證明書
  • FLIR ResearchIR Max 4
  • FLIR Tools 下載卡
  • 使用者文件 CD 光碟
  • 印刷版說明文件
  • 硬式攜行箱
  • 記憶卡
  • 頸繩
  • 電源,含多重插頭
  • 遮陽罩
  • USB 纜線
  • 視訊纜線
包裝重量
 
包裝尺寸
495 × 192 × 370 mm (19.49 × 7.56 × 14.57 in.)‎
EAN-13
7332558008690
UPC-12
845188009212
原產國
瑞典
附件和配件:

24.10  FLIR T430sc with SC kit (incl. Wi-Fi)‎

P/N: 62104-2204
Rev.: 30382

一般說明

FLIR T430sc 是一款兼具優異性能與價格實惠特色的熱像儀。符合人體工學的絕佳設計、簡單上手的介面以及便利的通訊方式,使 FLIR T430sc 成為一款適合初學者或進階使用者使用的產品。FLIR T430sc 具備高準確度和靈敏度,並提供輻射紅外線串流選項,非常適合研發領域的應用。
特色:
  • 專為研發應用而設計:FLIR T430sc 具備高準確度和靈敏度,可精確測量最小的溫度差異。
  • 卓越的人體工學設計:FLIR T430sc 具備可傾斜紅外線鏡頭及自動旋轉方向功能,可從任何角度輕鬆拍攝影像。尺寸小巧、重量輕盈,即使全天使用也不會感到辛苦。
  • 性能優異且價格實惠:FLIR T430sc 配備創新的多光譜動態成像 (MSX)‎ 功能,可提供格外豐富的影像細節。您也可以透過在熱像儀的觸控螢幕上直接繪製或加入預先定義戳記的方式,在紅外線和可見光影像上醒目標記目標物體。
  • 多樣化的通訊選擇:FLIR T430sc 具備 Wi-Fi 連線功能,可與智慧型手機和平板電腦連線,進行影像無線傳輸或遠端控制熱像儀。以 Bluetooth 技術為基礎的 METERLiNK 功能可將讀數從外部測量儀器傳送到紅外線影像。
  • 支援 UltraMax:啟用熱像儀的 UltraMax 功能時,在影像匯入 FLIR Tools 的過程中,影像解析度可獲得大幅增強。

成像和光學資料

IR 解析度
320 × 240 像素
MSX 解析度
320 × 240 像素
UltraMax
熱敏感度/NETD
<30 mK @ +‎30°C (+‎86°F)‎
視野 (FOV)‎
25° × 19°
最短對焦距離
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空間解析度 (IFOV)‎
1.36 mrad
F 數值
1.3
影像頻率
60 Hz
對焦
自動 (單次)‎ 或手動
數位縮放
2 倍和 4 倍

感測器資料

感測器類型
焦面陣列 (FPA)‎,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5–13 µm
感測器間距
25 µm

影像呈現

顯示幕
觸控螢幕,3.5 吋 LCD 螢幕,320 × 240 像素
自動旋轉方向
自動橫向或直向
影像調整
自動或手動

影像呈現模式

MSX
細節增強的熱影像
子母畫面
將紅外線區域疊置在可見光影像上,可調整大小,可移動

測量

物體溫度範圍
  • –20°C 至 +‎120°C (–4°F 至 +‎248°F)‎
  • 0°C 至 +‎650°C (+‎32°F 至 +‎1202°F)‎
精確度
25°C (77°F)‎ 標稱值時,精確度為 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以較大值為準。

測量分析

點溫
5
區域
5 +‎ 5 個包含最大/最小/平均值 (取擷取後分析數值)‎ 的區域 (方塊或圓圈)‎
自動熱/冷偵測
區域內自動熱或冷點溫標記
測量預設
沒有測量、中央點、熱點、低溫點、3 點、熱點-點、熱點-溫度
溫度差
測量函數或參考溫度間的溫度差
參考溫度
使用溫度差手動設定
放射率校正
0.01 至 1.0 可調或從材料清單選取
測量校正
放射率、反射溫度、相對濕度、大氣溫度、物體距離、外部紅外線視窗補償
顏色 (色譜)‎
鐵、彩虹、彩虹 HC、白熱、黑熱、北極、熔岩

警報

顏色警報 (等溫線)‎
高於/低於/中間
測量函數警示
任何所選測量函數的音訊/視訊警示 (高於/低於)‎
篩選
溫度差警示,音訊
濕度警示
1 種濕度警示,含露點警示
隔熱警示
1 種隔熱警示

設定

設定指令
儲存選項、可程式化按鈕、重設選項、設定熱像儀、Wi-Fi、指南針、Bluetooth、語言、時間與單位、熱像儀資訊

服務功能

熱像儀軟體更新
使用 PC 軟體 FLIR Tools

影像儲存

影像儲存
標準 JPEG,含數位相片和測量資料,儲存於記憶卡
影像儲存模式
  • 在同個 JPEG 檔案中同步儲存熱影像和數位相片。
  • 可選擇將數位相片儲存為個別的 JPEG 檔案。
縮時攝影
15 秒至 24 小時

影像註解 (靜態影像)‎

語音
60 秒,可 (經由 Bluetooth)‎ 與影像一起儲存
文字
新增表格。可使用預先定義的範本或在 FLIR Tools 中建立自己的表格
影像描述
新增簡短說明 (儲存在 JPEG EXIF 標籤中)‎
METERLiNK
無線連線 (Bluetooth)‎ 至:
FLIR 儀器,具有 METERLiNK
報告製作
  • 在熱像儀內製作包含紅外線和可見光影像的即時報告 (*.pdf 檔)‎
  • 含多樣化報告產生功能的單獨 PC 軟體

地理資訊系統

指南針
在每個靜止影像上自動加入熱像儀方向

熱像儀錄製視訊

非輻射 IR 視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡
可見光視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡

視訊串流

輻射 IR 視訊串流
以 USB 全動態串流至個人電腦或以 Wi-Fi 串流至行動裝置。
非輻射 IR 視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊
可見光視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊

數位熱像儀

內建數位熱像儀
310 萬像素,附 LED 燈 (相片可儲存為個別的影像)‎
數位相機焦距
固定焦距
數位熱像儀視野
依紅外線鏡頭調整
內建數位鏡頭資料
視野 53° × 41°
數位熱像儀長寬比
4:3

雷射指示器

雷射
由專用按鈕啟動
雷射調準
位置自動顯示於 IR 影像上
雷射分類
第 2 類
雷射類型
半導體 AlGaInP 二極體雷射
雷射功率
1 mW
雷射波長
635 nm (紅)‎

資料通訊介面

介面
USB-mini、USB-A、Bluetooth、Wi-Fi、合成視訊
METERLiNK/Bluetooth
與耳機和外部感測器進行通訊
Wi-Fi
點對點 (臨機操作)‎ 或基礎結構 (網路)‎
SD 卡
一個卸除式 SD 記憶卡專用卡槽

USB

USB
  • USB-A:連接外部 USB 裝置
  • USB Mini-B:與 PC 進行資料傳輸 / 未壓縮彩色視訊
USB 標準
USB Mini-B:2.0

合成視訊

視訊輸出
合成
視訊標準
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
視訊接頭類型
4 孔 3.5 公釐接頭

無線電

Wi-Fi
  • 標準:802.11 b/g
  • 頻率範圍:2412–2462 MHz
  • 最大輸出功率:15 dBm
METERLiNK/Bluetooth
頻率範圍:2402-2480 MHz
天線
內部

電源系統

電池類型
充電式鋰電池
電池電壓
3.7 V
電池容量
4.4 Ah,溫度 +‎20°C 至 +‎25°C (+‎68°F 至 +‎77°F)‎ 時
電池使用時間
在 +‎25°C (+‎77°F)‎ 環境溫度下一般可使用約 4 小時
充電系統
置於熱像儀內 (AC 變壓器或 12 V 車充)‎ 或二埠式充電器
充電時間
4 小時可充 90% 的電量,充電狀態由 LED 指示
充電溫度
0°C 至 +‎45°C (+‎32°F 至 +‎113°F)‎
電源管理
自動關機和睡眠模式 (使用者可選擇)‎
AC 運作
AC 變壓器,90–260 VAC 輸入,12 V 輸出至熱像儀
從睡眠模式啟動的時間
立即啟動

環境資料

操作溫度範圍
–15°C 至 +‎50°C (+‎5°F 至 +‎122°F)‎
儲存溫度範圍
–40°C 至 +‎70°C (–40°F 至 +‎158°F)‎
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相對濕度 +‎25°C 至 +‎40°C (+‎77°F 至 +‎104°F)‎ / 2 循環
EMC
  • ETSI EN 301 489-1 (無線電)‎
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ICES-003
無線電頻譜
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15.247 部份
  • RSS-210
磁場
EN 61 000-4-8,連續性磁場測試等級 5 (嚴苛工業環境)‎
防水防塵
IP 54 (IEC 60529)‎
耐撞擊
25 g (IEC 60068-2-27)‎
耐振動
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

機身資料

熱像儀重量,含電池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
機身尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
106 × 201 × 125 mm (4.2 × 7.9 × 4.9 in.)‎,含內建朝前鏡頭
三腳架接頭
UNC ¼"-20 (需轉接器)‎
材質
  • 聚碳酸酯 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂 (PC-ABS)‎
  • 半固態射出成型鎂合金
  • 熱塑彈性體 (TPE)‎
顏色
石墨灰和黑

運送資訊

包裝類型
硬紙板盒
內容物清單
  • 紅外線熱像儀 (附鏡頭)‎
  • 電池 (每個產品兩顆)‎
  • 電池充電器
  • Bluetooth 耳機
  • 熱像儀鏡頭蓋
  • 校準證明書
  • FLIR ResearchIR Standard 4
  • FLIR Tools 下載卡
  • 使用者文件 CD 光碟
  • 印刷版說明文件
  • 硬式攜行箱
  • 記憶卡
  • 頸繩
  • 電源,含多重插頭
  • 遮陽罩
  • USB 纜線
  • 視訊纜線
包裝重量
 
包裝尺寸
495 × 192 × 370 mm (19.49 × 7.56 × 14.57 in.)‎
EAN-13
 
UPC-12
 
原產國
瑞典
附件和配件:

24.11  FLIR T440 (incl. Wi-Fi and 15° lens)‎

P/N: 62103-1302
Rev.: 30383

一般說明

FLIR T440 是一款兼具優異性能與價格實惠特色的熱像儀。符合人體工學的絕佳設計、簡單上手的介面以及便利的通訊方式,使 FLIR T440 成為一款適合初學者或進階使用者使用的產品。
特色:
  • 卓越的人體工學設計:FLIR T440 具備可傾斜紅外線鏡頭及自動旋轉方向功能,可從任何角度輕鬆拍攝影像。尺寸小巧、重量輕盈,即使全天使用也不會感到辛苦。
  • 性能優異且價格實惠:FLIR T440 配備創新的多光譜動態成像 (MSX)‎ 功能,可提供格外豐富的影像細節。您也可以透過在熱像儀的觸控螢幕上直接繪製或加入預先定義戳記的方式,在紅外線和可見光影像上醒目標記目標物體。
  • 多樣化的通訊選擇:FLIR T440 具備 Wi-Fi 連線功能,可與智慧型手機和平板電腦連線,進行影像無線傳輸或遠端控制熱像儀。以 Bluetooth 技術為基礎的 METERLiNK 功能可將讀數從外部測量儀器傳送到紅外線影像。
  • 支援 UltraMax:啟用熱像儀的 UltraMax 功能時,在影像匯入 FLIR Tools 的過程中,影像解析度可獲得大幅增強。

成像和光學資料

IR 解析度
320 × 240 像素
MSX 解析度
320 × 240 像素
UltraMax
熱敏感度/NETD
<40 mK @ +‎30°C (+‎86°F)‎
視野 (FOV)‎
25° × 19°
最短對焦距離
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空間解析度 (IFOV)‎
1.36 mrad
F 數值
1.3
影像頻率
60 Hz
對焦
自動 (單次)‎ 或手動
數位縮放
2 倍、4 倍和 8 倍

感測器資料

感測器類型
焦面陣列 (FPA)‎,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5–13 µm
感測器間距
25 µm

影像呈現

顯示幕
觸控螢幕,3.5 吋 LCD 螢幕,320 × 240 像素
自動旋轉方向
自動橫向或直向
影像調整
自動或手動

影像呈現模式

MSX
細節增強的熱影像
子母畫面
將紅外線區域疊置在可見光影像上,可調整大小,可移動

測量

物體溫度範圍
  • –20°C 至 +‎120°C (–4°F 至 +‎248°F)‎
  • 0°C 至 +‎650°C (+‎32°F 至 +‎1202°F)‎
  • +‎250°C 至 +‎1200°C (+‎482°F 至 +‎2192°F)‎
精確度
25°C (77°F)‎ 標稱值時,精確度為 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以較大值為準。

測量分析

點溫
5
區域
5 +‎ 5 個包含最大/最小/平均值 (取擷取後分析數值)‎ 的區域 (方塊或圓圈)‎
線溫分佈圖
1 條線溫分佈圖,含最大/最小溫度
自動熱/冷偵測
區域和線溫分佈圖內自動熱或低溫點點溫標記
測量預設
沒有測量、中央點、熱點、低溫點、使用者預設 1、使用者預設 2
使用者預設 (在即時影像中)‎
使用者可選擇並合併任何可用的點/方塊/圓圈/線溫分佈圖/差值數的測量
溫度差
測量函數或參考溫度間的溫度差
參考溫度
使用溫度差手動設定
放射率校正
0.01 至 1.0 可調或從材料清單選取
測量校正
放射率、反射溫度、相對濕度、大氣溫度、物體距離、外部紅外線視窗補償
顏色 (色譜)‎
鐵、彩虹、彩虹 HC、白熱、黑熱、北極、熔岩

警報

顏色警報 (等溫線)‎
高於/低於/中間
測量函數警示
任何所選測量函數的音訊/視訊警示 (高於/低於)‎
篩選
溫度差警示,音訊

設定

設定指令
定義使用者預設、儲存選項、可程式化按鈕、重設選項、設定熱像儀、Wi-Fi、指南針、Bluetooth、語言、時間與單位、熱像儀資訊

服務功能

熱像儀軟體更新
使用 PC 軟體 FLIR Tools

影像儲存

影像儲存
標準 JPEG,含數位相片和測量資料,儲存於記憶卡
影像儲存模式
  • 在同個 JPEG 檔案中同步儲存熱影像和數位相片。
  • 可選擇將數位相片儲存為個別的 JPEG 檔案。
縮時攝影
15 秒至 24 小時

影像註解 (靜態影像)‎

語音
60 秒,可 (經由 Bluetooth)‎ 與影像一起儲存
文字
新增表格。可使用預先定義的範本或在 FLIR Tools 中建立自己的表格
影像描述
新增簡短說明 (儲存在 JPEG EXIF 標籤中)‎
草圖
在熱/數位相片上繪圖或加入預先定義的戳記
METERLiNK
無線連線 (Bluetooth)‎ 至:
FLIR 儀器,具有 METERLiNK
報告製作
  • 在熱像儀內製作包含紅外線和可見光影像的即時報告 (*.pdf 檔)‎
  • 含多樣化報告產生功能的單獨 PC 軟體

地理資訊系統

指南針
在每個靜止影像上自動加入熱像儀方向

熱像儀錄製視訊

非輻射 IR 視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡
可見光視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡

視訊串流

輻射 IR 視訊串流
以 USB 全動態串流至個人電腦或以 Wi-Fi 串流至行動裝置。
非輻射 IR 視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊
可見光視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊

數位熱像儀

內建數位熱像儀
310 萬像素,附 LED 燈 (相片可儲存為個別的影像)‎
數位相機焦距
固定焦距
數位熱像儀視野
依紅外線鏡頭調整
內建數位鏡頭資料
視野 53° × 41°
數位熱像儀長寬比
4:3

雷射指示器

雷射
由專用按鈕啟動
雷射調準
位置自動顯示於 IR 影像上
雷射分類
第 2 類
雷射類型
半導體 AlGaInP 二極體雷射
雷射功率
1 mW
雷射波長
635 nm (紅)‎

資料通訊介面

介面
USB-mini、USB-A、Bluetooth、Wi-Fi、合成視訊
METERLiNK/Bluetooth
與耳機和外部感測器進行通訊
Wi-Fi
點對點 (臨機操作)‎ 或基礎結構 (網路)‎
SD 卡
一個卸除式 SD 記憶卡專用卡槽

USB

USB
  • USB-A:連接外部 USB 裝置
  • USB Mini-B:與 PC 進行資料傳輸 / 未壓縮彩色視訊
USB 標準
USB Mini-B:2.0

合成視訊

視訊輸出
合成
視訊標準
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
視訊接頭類型
4 孔 3.5 公釐接頭

無線電

Wi-Fi
  • 標準:802.11 b/g
  • 頻率範圍:2412–2462 MHz
  • 最大輸出功率:15 dBm
METERLiNK/Bluetooth
頻率範圍:2402-2480 MHz
天線
內部

電源系統

電池類型
充電式鋰電池
電池電壓
3.7 V
電池容量
4.4 Ah,溫度 +‎20°C 至 +‎25°C (+‎68°F 至 +‎77°F)‎ 時
電池使用時間
在 +‎25°C (+‎77°F)‎ 環境溫度下一般可使用約 4 小時
充電系統
置於熱像儀內 (AC 變壓器或 12 V 車充)‎ 或二埠式充電器
充電時間
4 小時可充 90% 的電量,充電狀態由 LED 指示
充電溫度
0°C 至 +‎45°C (+‎32°F 至 +‎113°F)‎
電源管理
自動關機和睡眠模式 (使用者可選擇)‎
AC 運作
AC 變壓器,90–260 VAC 輸入,12 V 輸出至熱像儀
從睡眠模式啟動的時間
立即啟動

環境資料

操作溫度範圍
–15°C 至 +‎50°C (+‎5°F 至 +‎122°F)‎
儲存溫度範圍
–40°C 至 +‎70°C (–40°F 至 +‎158°F)‎
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相對濕度 +‎25°C 至 +‎40°C (+‎77°F 至 +‎104°F)‎ / 2 循環
EMC
  • ETSI EN 301 489-1 (無線電)‎
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ICES-003
無線電頻譜
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15.247 部份
  • RSS-210
磁場
EN 61 000-4-8,連續性磁場測試等級 5 (嚴苛工業環境)‎
防水防塵
IP 54 (IEC 60529)‎
耐撞擊
25 g (IEC 60068-2-27)‎
耐振動
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

機身資料

熱像儀重量,含電池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
機身尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
106 × 201 × 125 mm (4.2 × 7.9 × 4.9 in.)‎,含內建朝前鏡頭
三腳架接頭
UNC ¼"-20 (需轉接器)‎
材質
  • 聚碳酸酯 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂 (PC-ABS)‎
  • 半固態射出成型鎂合金
  • 熱塑彈性體 (TPE)‎
顏色
石墨灰和黑

運送資訊

包裝類型
硬紙板盒
內容物清單
  • 紅外線熱像儀 (附鏡頭)‎
  • 電池 (每個產品兩顆)‎
  • 電池充電器
  • Bluetooth 耳機
  • 熱像儀鏡頭蓋
  • 校準證明書
  • FLIR Tools 下載卡
  • 使用者文件 CD 光碟
  • 印刷版說明文件
  • 硬式攜行箱
  • 記憶卡
  • 頸繩
  • 電源,含多重插頭
  • 遮陽罩
  • USB 纜線
  • 視訊纜線
  • 紅外線鏡頭,焦距 30 公釐,視角 15°
包裝重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包裝尺寸
495 × 192 × 370 mm (19.49 × 7.56 × 14.57 in.)‎
EAN-13
7332558010846
UPC-12
845188011598
原產國
瑞典
附件和配件:

24.12  FLIR T440 (incl. Wi-Fi and 45° lens)‎

P/N: 62103-1303
Rev.: 30384

一般說明

FLIR T440 是一款兼具優異性能與價格實惠特色的熱像儀。符合人體工學的絕佳設計、簡單上手的介面以及便利的通訊方式,使 FLIR T440 成為一款適合初學者或進階使用者使用的產品。
特色:
  • 卓越的人體工學設計:FLIR T440 具備可傾斜紅外線鏡頭及自動旋轉方向功能,可從任何角度輕鬆拍攝影像。尺寸小巧、重量輕盈,即使全天使用也不會感到辛苦。
  • 性能優異且價格實惠:FLIR T440 配備創新的多光譜動態成像 (MSX)‎ 功能,可提供格外豐富的影像細節。您也可以透過在熱像儀的觸控螢幕上直接繪製或加入預先定義戳記的方式,在紅外線和可見光影像上醒目標記目標物體。
  • 多樣化的通訊選擇:FLIR T440 具備 Wi-Fi 連線功能,可與智慧型手機和平板電腦連線,進行影像無線傳輸或遠端控制熱像儀。以 Bluetooth 技術為基礎的 METERLiNK 功能可將讀數從外部測量儀器傳送到紅外線影像。
  • 支援 UltraMax:啟用熱像儀的 UltraMax 功能時,在影像匯入 FLIR Tools 的過程中,影像解析度可獲得大幅增強。

成像和光學資料

IR 解析度
320 × 240 像素
MSX 解析度
320 × 240 像素
UltraMax
熱敏感度/NETD
<40 mK @ +‎30°C (+‎86°F)‎
視野 (FOV)‎
25° × 19°
最短對焦距離
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空間解析度 (IFOV)‎
1.36 mrad
F 數值
1.3
影像頻率
60 Hz
對焦
自動 (單次)‎ 或手動
數位縮放
2 倍、4 倍和 8 倍

感測器資料

感測器類型
焦面陣列 (FPA)‎,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5–13 µm
感測器間距
25 µm

影像呈現

顯示幕
觸控螢幕,3.5 吋 LCD 螢幕,320 × 240 像素
自動旋轉方向
自動橫向或直向
影像調整
自動或手動

影像呈現模式

MSX
細節增強的熱影像
子母畫面
將紅外線區域疊置在可見光影像上,可調整大小,可移動

測量

物體溫度範圍
  • –20°C 至 +‎120°C (–4°F 至 +‎248°F)‎
  • 0°C 至 +‎650°C (+‎32°F 至 +‎1202°F)‎
  • +‎250°C 至 +‎1200°C (+‎482°F 至 +‎2192°F)‎
精確度
25°C (77°F)‎ 標稱值時,精確度為 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以較大值為準。

測量分析

點溫
5
區域
5 +‎ 5 個包含最大/最小/平均值 (取擷取後分析數值)‎ 的區域 (方塊或圓圈)‎
線溫分佈圖
1 條線溫分佈圖,含最大/最小溫度
自動熱/冷偵測
區域和線溫分佈圖內自動熱或低溫點點溫標記
測量預設
沒有測量、中央點、熱點、低溫點、使用者預設 1、使用者預設 2
使用者預設 (在即時影像中)‎
使用者可選擇並合併任何可用的點/方塊/圓圈/線溫分佈圖/差值數的測量
溫度差
測量函數或參考溫度間的溫度差
參考溫度
使用溫度差手動設定
放射率校正
0.01 至 1.0 可調或從材料清單選取
測量校正
放射率、反射溫度、相對濕度、大氣溫度、物體距離、外部紅外線視窗補償
顏色 (色譜)‎
鐵、彩虹、彩虹 HC、白熱、黑熱、北極、熔岩

警報

顏色警報 (等溫線)‎
高於/低於/中間
測量函數警示
任何所選測量函數的音訊/視訊警示 (高於/低於)‎
篩選
溫度差警示,音訊

設定

設定指令
定義使用者預設、儲存選項、可程式化按鈕、重設選項、設定熱像儀、Wi-Fi、指南針、Bluetooth、語言、時間與單位、熱像儀資訊

服務功能

熱像儀軟體更新
使用 PC 軟體 FLIR Tools

影像儲存

影像儲存
標準 JPEG,含數位相片和測量資料,儲存於記憶卡
影像儲存模式
  • 在同個 JPEG 檔案中同步儲存熱影像和數位相片。
  • 可選擇將數位相片儲存為個別的 JPEG 檔案。
縮時攝影
15 秒至 24 小時

影像註解 (靜態影像)‎

語音
60 秒,可 (經由 Bluetooth)‎ 與影像一起儲存
文字
新增表格。可使用預先定義的範本或在 FLIR Tools 中建立自己的表格
影像描述
新增簡短說明 (儲存在 JPEG EXIF 標籤中)‎
草圖
在熱/數位相片上繪圖或加入預先定義的戳記
METERLiNK
無線連線 (Bluetooth)‎ 至:
FLIR 儀器,具有 METERLiNK
報告製作
  • 在熱像儀內製作包含紅外線和可見光影像的即時報告 (*.pdf 檔)‎
  • 含多樣化報告產生功能的單獨 PC 軟體

地理資訊系統

指南針
在每個靜止影像上自動加入熱像儀方向

熱像儀錄製視訊

非輻射 IR 視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡
可見光視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡

視訊串流

輻射 IR 視訊串流
以 USB 全動態串流至個人電腦或以 Wi-Fi 串流至行動裝置。
非輻射 IR 視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊
可見光視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊

數位熱像儀

內建數位熱像儀
310 萬像素,附 LED 燈 (相片可儲存為個別的影像)‎
數位相機焦距
固定焦距
數位熱像儀視野
依紅外線鏡頭調整
內建數位鏡頭資料
視野 53° × 41°
數位熱像儀長寬比
4:3

雷射指示器

雷射
由專用按鈕啟動
雷射調準
位置自動顯示於 IR 影像上
雷射分類
第 2 類
雷射類型
半導體 AlGaInP 二極體雷射
雷射功率
1 mW
雷射波長
635 nm (紅)‎

資料通訊介面

介面
USB-mini、USB-A、Bluetooth、Wi-Fi、合成視訊
METERLiNK/Bluetooth
與耳機和外部感測器進行通訊
Wi-Fi
點對點 (臨機操作)‎ 或基礎結構 (網路)‎
SD 卡
一個卸除式 SD 記憶卡專用卡槽

USB

USB
  • USB-A:連接外部 USB 裝置
  • USB Mini-B:與 PC 進行資料傳輸 / 未壓縮彩色視訊
USB 標準
USB Mini-B:2.0

合成視訊

視訊輸出
合成
視訊標準
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
視訊接頭類型
4 孔 3.5 公釐接頭

無線電

Wi-Fi
  • 標準:802.11 b/g
  • 頻率範圍:2412–2462 MHz
  • 最大輸出功率:15 dBm
METERLiNK/Bluetooth
頻率範圍:2402-2480 MHz
天線
內部

電源系統

電池類型
充電式鋰電池
電池電壓
3.7 V
電池容量
4.4 Ah,溫度 +‎20°C 至 +‎25°C (+‎68°F 至 +‎77°F)‎ 時
電池使用時間
在 +‎25°C (+‎77°F)‎ 環境溫度下一般可使用約 4 小時
充電系統
置於熱像儀內 (AC 變壓器或 12 V 車充)‎ 或二埠式充電器
充電時間
4 小時可充 90% 的電量,充電狀態由 LED 指示
充電溫度
0°C 至 +‎45°C (+‎32°F 至 +‎113°F)‎
電源管理
自動關機和睡眠模式 (使用者可選擇)‎
AC 運作
AC 變壓器,90–260 VAC 輸入,12 V 輸出至熱像儀
從睡眠模式啟動的時間
立即啟動

環境資料

操作溫度範圍
–15°C 至 +‎50°C (+‎5°F 至 +‎122°F)‎
儲存溫度範圍
–40°C 至 +‎70°C (–40°F 至 +‎158°F)‎
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相對濕度 +‎25°C 至 +‎40°C (+‎77°F 至 +‎104°F)‎ / 2 循環
EMC
  • ETSI EN 301 489-1 (無線電)‎
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ICES-003
無線電頻譜
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15.247 部份
  • RSS-210
磁場
EN 61 000-4-8,連續性磁場測試等級 5 (嚴苛工業環境)‎
防水防塵
IP 54 (IEC 60529)‎
耐撞擊
25 g (IEC 60068-2-27)‎
耐振動
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

機身資料

熱像儀重量,含電池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
機身尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
106 × 201 × 125 mm (4.2 × 7.9 × 4.9 in.)‎,含內建朝前鏡頭
三腳架接頭
UNC ¼"-20 (需轉接器)‎
材質
  • 聚碳酸酯 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂 (PC-ABS)‎
  • 半固態射出成型鎂合金
  • 熱塑彈性體 (TPE)‎
顏色
石墨灰和黑

運送資訊

包裝類型
硬紙板盒
內容物清單
  • 紅外線熱像儀 (附鏡頭)‎
  • 電池 (每個產品兩顆)‎
  • 電池充電器
  • Bluetooth 耳機
  • 熱像儀鏡頭蓋
  • 校準證明書
  • FLIR Tools 下載卡
  • 使用者文件 CD 光碟
  • 印刷版說明文件
  • 硬式攜行箱
  • 記憶卡
  • 頸繩
  • 電源,含多重插頭
  • 遮陽罩
  • USB 纜線
  • 視訊纜線
  • 紅外線鏡頭,焦距 10 公釐,視角 45°
包裝重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包裝尺寸
495 × 192 × 370 mm (19.49 × 7.56 × 14.57 in.)‎
EAN-13
7332558010853
UPC-12
845188011604
原產國
瑞典
附件和配件:

24.13  FLIR T440 (incl. Wi-Fi)‎

P/N: 62103-1301
Rev.: 30385

一般說明

FLIR T440 是一款兼具優異性能與價格實惠特色的熱像儀。符合人體工學的絕佳設計、簡單上手的介面以及便利的通訊方式,使 FLIR T440 成為一款適合初學者或進階使用者使用的產品。
特色:
  • 卓越的人體工學設計:FLIR T440 具備可傾斜紅外線鏡頭及自動旋轉方向功能,可從任何角度輕鬆拍攝影像。尺寸小巧、重量輕盈,即使全天使用也不會感到辛苦。
  • 性能優異且價格實惠:FLIR T440 配備創新的多光譜動態成像 (MSX)‎ 功能,可提供格外豐富的影像細節。您也可以透過在熱像儀的觸控螢幕上直接繪製或加入預先定義戳記的方式,在紅外線和可見光影像上醒目標記目標物體。
  • 多樣化的通訊選擇:FLIR T440 具備 Wi-Fi 連線功能,可與智慧型手機和平板電腦連線,進行影像無線傳輸或遠端控制熱像儀。以 Bluetooth 技術為基礎的 METERLiNK 功能可將讀數從外部測量儀器傳送到紅外線影像。
  • 支援 UltraMax:啟用熱像儀的 UltraMax 功能時,在影像匯入 FLIR Tools 的過程中,影像解析度可獲得大幅增強。

成像和光學資料

IR 解析度
320 × 240 像素
MSX 解析度
320 × 240 像素
UltraMax
熱敏感度/NETD
<40 mK @ +‎30°C (+‎86°F)‎
視野 (FOV)‎
25° × 19°
最短對焦距離
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空間解析度 (IFOV)‎
1.36 mrad
F 數值
1.3
影像頻率
60 Hz
對焦
自動 (單次)‎ 或手動
數位縮放
2 倍、4 倍和 8 倍

感測器資料

感測器類型
焦面陣列 (FPA)‎,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5–13 µm
感測器間距
25 µm

影像呈現

顯示幕
觸控螢幕,3.5 吋 LCD 螢幕,320 × 240 像素
自動旋轉方向
自動橫向或直向
影像調整
自動或手動

影像呈現模式

MSX
細節增強的熱影像
子母畫面
將紅外線區域疊置在可見光影像上,可調整大小,可移動

測量

物體溫度範圍
  • –20°C 至 +‎120°C (–4°F 至 +‎248°F)‎
  • 0°C 至 +‎650°C (+‎32°F 至 +‎1202°F)‎
  • +‎250°C 至 +‎1200°C (+‎482°F 至 +‎2192°F)‎
精確度
25°C (77°F)‎ 標稱值時,精確度為 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以較大值為準。

測量分析

點溫
5
區域
5 +‎ 5 個包含最大/最小/平均值 (取擷取後分析數值)‎ 的區域 (方塊或圓圈)‎
線溫分佈圖
1 條線溫分佈圖,含最大/最小溫度
自動熱/冷偵測
區域和線溫分佈圖內自動熱或低溫點點溫標記
測量預設
沒有測量、中央點、熱點、低溫點、使用者預設 1、使用者預設 2
使用者預設 (在即時影像中)‎
使用者可選擇並合併任何可用的點/方塊/圓圈/線溫分佈圖/差值數的測量
溫度差
測量函數或參考溫度間的溫度差
參考溫度
使用溫度差手動設定
放射率校正
0.01 至 1.0 可調或從材料清單選取
測量校正
放射率、反射溫度、相對濕度、大氣溫度、物體距離、外部紅外線視窗補償
顏色 (色譜)‎
鐵、彩虹、彩虹 HC、白熱、黑熱、北極、熔岩

警報

顏色警報 (等溫線)‎
高於/低於/中間
測量函數警示
任何所選測量函數的音訊/視訊警示 (高於/低於)‎
篩選
溫度差警示,音訊

設定

設定指令
定義使用者預設、儲存選項、可程式化按鈕、重設選項、設定熱像儀、Wi-Fi、指南針、Bluetooth、語言、時間與單位、熱像儀資訊

服務功能

熱像儀軟體更新
使用 PC 軟體 FLIR Tools

影像儲存

影像儲存
標準 JPEG,含數位相片和測量資料,儲存於記憶卡
影像儲存模式
  • 在同個 JPEG 檔案中同步儲存熱影像和數位相片。
  • 可選擇將數位相片儲存為個別的 JPEG 檔案。
縮時攝影
15 秒至 24 小時

影像註解 (靜態影像)‎

語音
60 秒,可 (經由 Bluetooth)‎ 與影像一起儲存
文字
新增表格。可使用預先定義的範本或在 FLIR Tools 中建立自己的表格
影像描述
新增簡短說明 (儲存在 JPEG EXIF 標籤中)‎
草圖
在熱/數位相片上繪圖或加入預先定義的戳記
METERLiNK
無線連線 (Bluetooth)‎ 至:
FLIR 儀器,具有 METERLiNK
報告製作
  • 在熱像儀內製作包含紅外線和可見光影像的即時報告 (*.pdf 檔)‎
  • 含多樣化報告產生功能的單獨 PC 軟體

地理資訊系統

指南針
在每個靜止影像上自動加入熱像儀方向

熱像儀錄製視訊

非輻射 IR 視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡
可見光視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡

視訊串流

輻射 IR 視訊串流
以 USB 全動態串流至個人電腦或以 Wi-Fi 串流至行動裝置。
非輻射 IR 視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊
可見光視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊

數位熱像儀

內建數位熱像儀
310 萬像素,附 LED 燈 (相片可儲存為個別的影像)‎
數位相機焦距
固定焦距
數位熱像儀視野
依紅外線鏡頭調整
內建數位鏡頭資料
視野 53° × 41°
數位熱像儀長寬比
4:3

雷射指示器

雷射
由專用按鈕啟動
雷射調準
位置自動顯示於 IR 影像上
雷射分類
第 2 類
雷射類型
半導體 AlGaInP 二極體雷射
雷射功率
1 mW
雷射波長
635 nm (紅)‎

資料通訊介面

介面
USB-mini、USB-A、Bluetooth、Wi-Fi、合成視訊
METERLiNK/Bluetooth
與耳機和外部感測器進行通訊
Wi-Fi
點對點 (臨機操作)‎ 或基礎結構 (網路)‎
SD 卡
一個卸除式 SD 記憶卡專用卡槽

USB

USB
  • USB-A:連接外部 USB 裝置
  • USB Mini-B:與 PC 進行資料傳輸 / 未壓縮彩色視訊
USB 標準
USB Mini-B:2.0

合成視訊

視訊輸出
合成
視訊標準
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
視訊接頭類型
4 孔 3.5 公釐接頭

無線電

Wi-Fi
  • 標準:802.11 b/g
  • 頻率範圍:2412–2462 MHz
  • 最大輸出功率:15 dBm
METERLiNK/Bluetooth
頻率範圍:2402-2480 MHz
天線
內部

電源系統

電池類型
充電式鋰電池
電池電壓
3.7 V
電池容量
4.4 Ah,溫度 +‎20°C 至 +‎25°C (+‎68°F 至 +‎77°F)‎ 時
電池使用時間
在 +‎25°C (+‎77°F)‎ 環境溫度下一般可使用約 4 小時
充電系統
置於熱像儀內 (AC 變壓器或 12 V 車充)‎ 或二埠式充電器
充電時間
4 小時可充 90% 的電量,充電狀態由 LED 指示
充電溫度
0°C 至 +‎45°C (+‎32°F 至 +‎113°F)‎
電源管理
自動關機和睡眠模式 (使用者可選擇)‎
AC 運作
AC 變壓器,90–260 VAC 輸入,12 V 輸出至熱像儀
從睡眠模式啟動的時間
立即啟動

環境資料

操作溫度範圍
–15°C 至 +‎50°C (+‎5°F 至 +‎122°F)‎
儲存溫度範圍
–40°C 至 +‎70°C (–40°F 至 +‎158°F)‎
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相對濕度 +‎25°C 至 +‎40°C (+‎77°F 至 +‎104°F)‎ / 2 循環
EMC
  • ETSI EN 301 489-1 (無線電)‎
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ICES-003
無線電頻譜
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15.247 部份
  • RSS-210
磁場
EN 61 000-4-8,連續性磁場測試等級 5 (嚴苛工業環境)‎
防水防塵
IP 54 (IEC 60529)‎
耐撞擊
25 g (IEC 60068-2-27)‎
耐振動
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

機身資料

熱像儀重量,含電池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
機身尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
106 × 201 × 125 mm (4.2 × 7.9 × 4.9 in.)‎,含內建朝前鏡頭
三腳架接頭
UNC ¼"-20 (需轉接器)‎
材質
  • 聚碳酸酯 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂 (PC-ABS)‎
  • 半固態射出成型鎂合金
  • 熱塑彈性體 (TPE)‎
顏色
石墨灰和黑

運送資訊

包裝類型
硬紙板盒
內容物清單
  • 紅外線熱像儀 (附鏡頭)‎
  • 電池 (每個產品兩顆)‎
  • 電池充電器
  • Bluetooth 耳機
  • 熱像儀鏡頭蓋
  • 校準證明書
  • FLIR Tools 下載卡
  • 使用者文件 CD 光碟
  • 印刷版說明文件
  • 硬式攜行箱
  • 記憶卡
  • 頸繩
  • 電源,含多重插頭
  • 遮陽罩
  • USB 纜線
  • 視訊纜線
包裝重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包裝尺寸
495 × 192 × 370 mm (19.49 × 7.56 × 14.57 in.)‎
EAN-13
7332558006498
UPC-12
845188006846
原產國
瑞典
附件和配件:

24.14  FLIR T440bx (incl. Wi-Fi)‎

P/N: 62103-1701
Rev.: 30386

一般說明

FLIR T440bx 是一款兼具優異性能與價格實惠特色的熱像儀。符合人體工學的絕佳設計、簡單上手的介面以及便利的通訊方式,使 FLIR T440bx 成為一款適合初學者或進階使用者使用的產品。
特色:
  • 卓越的人體工學設計:FLIR T440bx 具備可傾斜紅外線鏡頭及自動旋轉方向功能,可從任何角度輕鬆拍攝影像。尺寸小巧、重量輕盈,即使全天使用也不會感到辛苦。
  • 性能優異且價格實惠:FLIR T440bx 配備創新的多光譜動態成像 (MSX)‎ 功能,可提供格外豐富的影像細節。您也可以透過在熱像儀的觸控螢幕上直接繪製或加入預先定義戳記的方式,在紅外線和可見光影像上醒目標記目標物體。
  • 多樣化的通訊選擇:FLIR T440bx 具備 Wi-Fi 連線功能,可與智慧型手機和平板電腦連線,進行影像無線傳輸或遠端控制熱像儀。以 Bluetooth 技術為基礎的 METERLiNK 功能可將讀數從外部測量儀器傳送到紅外線影像。
  • 支援 UltraMax:啟用熱像儀的 UltraMax 功能時,在影像匯入 FLIR Tools 的過程中,影像解析度可獲得大幅增強。

成像和光學資料

IR 解析度
320 × 240 像素
MSX 解析度
320 × 240 像素
UltraMax
熱敏感度/NETD
<30 mK @ +‎30°C (+‎86°F)‎
視野 (FOV)‎
25° × 19°
最短對焦距離
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空間解析度 (IFOV)‎
1.36 mrad
F 數值
1.3
影像頻率
60 Hz
對焦
自動 (單次)‎ 或手動
數位縮放
2 倍、4 倍和 8 倍

感測器資料

感測器類型
焦面陣列 (FPA)‎,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5–13 µm
感測器間距
25 µm

影像呈現

顯示幕
觸控螢幕,3.5 吋 LCD 螢幕,320 × 240 像素
自動旋轉方向
自動橫向或直向
影像調整
自動或手動

影像呈現模式

MSX
細節增強的熱影像
子母畫面
將紅外線區域疊置在可見光影像上,可調整大小,可移動

測量

物體溫度範圍
  • –20°C 至 +‎120°C (–4°F 至 +‎248°F)‎
  • 0°C 至 +‎650°C (+‎32°F 至 +‎1202°F)‎
精確度
25°C (77°F)‎ 標稱值時,精確度為 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以較大值為準。

測量分析

點溫
5
區域
5 +‎ 5 個包含最大/最小/平均值 (取擷取後分析數值)‎ 的區域 (方塊或圓圈)‎
線溫分佈圖
1 條線溫分佈圖,含最大/最小溫度
自動熱/冷偵測
區域和線溫分佈圖內自動熱或低溫點點溫標記
測量預設
沒有測量、中央點、熱點、低溫點、使用者預設 1、使用者預設 2
使用者預設 (在即時影像中)‎
使用者可選擇並合併任何可用的點/方塊/圓圈/線溫分佈圖/差值數的測量
溫度差
測量函數或參考溫度間的溫度差
參考溫度
使用溫度差手動設定
放射率校正
0.01 至 1.0 可調或從材料清單選取
測量校正
放射率、反射溫度、相對濕度、大氣溫度、物體距離、外部紅外線視窗補償
顏色 (色譜)‎
鐵、彩虹、彩虹 HC、白熱、黑熱、北極、熔岩

警報

顏色警報 (等溫線)‎
高於/低於/中間
測量函數警示
任何所選測量函數的音訊/視訊警示 (高於/低於)‎
篩選
溫度差警示,音訊
濕度警示
1 種濕度警示,含露點警示
隔熱警示
1 種隔熱警示

設定

設定指令
定義使用者預設、儲存選項、可程式化按鈕、重設選項、設定熱像儀、Wi-Fi、指南針、Bluetooth、語言、時間與單位、熱像儀資訊

服務功能

熱像儀軟體更新
使用 PC 軟體 FLIR Tools

影像儲存

影像儲存
標準 JPEG,含數位相片和測量資料,儲存於記憶卡
影像儲存模式
  • 在同個 JPEG 檔案中同步儲存熱影像和數位相片。
  • 可選擇將數位相片儲存為個別的 JPEG 檔案。
縮時攝影
15 秒至 24 小時

影像註解 (靜態影像)‎

語音
60 秒,可 (經由 Bluetooth)‎ 與影像一起儲存
文字
新增表格。可使用預先定義的範本或在 FLIR Tools 中建立自己的表格
影像描述
新增簡短說明 (儲存在 JPEG EXIF 標籤中)‎
草圖
在熱/數位相片上繪圖或加入預先定義的戳記
METERLiNK
無線連線 (Bluetooth)‎ 至:
FLIR 儀器,具有 METERLiNK
報告製作
  • 在熱像儀內製作包含紅外線和可見光影像的即時報告 (*.pdf 檔)‎
  • 含多樣化報告產生功能的單獨 PC 軟體

地理資訊系統

指南針
在每個靜止影像上自動加入熱像儀方向

熱像儀錄製視訊

非輻射 IR 視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡
可見光視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡

視訊串流

輻射 IR 視訊串流
以 USB 全動態串流至個人電腦或以 Wi-Fi 串流至行動裝置。
非輻射 IR 視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊
可見光視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊

數位熱像儀

內建數位熱像儀
310 萬像素,附 LED 燈 (相片可儲存為個別的影像)‎
數位相機焦距
固定焦距
數位熱像儀視野
依紅外線鏡頭調整
內建數位鏡頭資料
視野 53° × 41°
數位熱像儀長寬比
4:3

雷射指示器

雷射
由專用按鈕啟動
雷射調準
位置自動顯示於 IR 影像上
雷射分類
第 2 類
雷射類型
半導體 AlGaInP 二極體雷射
雷射功率
1 mW
雷射波長
635 nm (紅)‎

資料通訊介面

介面
USB-mini、USB-A、Bluetooth、Wi-Fi、合成視訊
METERLiNK/Bluetooth
與耳機和外部感測器進行通訊
Wi-Fi
點對點 (臨機操作)‎ 或基礎結構 (網路)‎
SD 卡
一個卸除式 SD 記憶卡專用卡槽

USB

USB
  • USB-A:連接外部 USB 裝置
  • USB Mini-B:與 PC 進行資料傳輸 / 未壓縮彩色視訊
USB 標準
USB Mini-B:2.0

合成視訊

視訊輸出
合成
視訊標準
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
視訊接頭類型
4 孔 3.5 公釐接頭

無線電

Wi-Fi
  • 標準:802.11 b/g
  • 頻率範圍:2412–2462 MHz
  • 最大輸出功率:15 dBm
METERLiNK/Bluetooth
頻率範圍:2402-2480 MHz
天線
內部

電源系統

電池類型
充電式鋰電池
電池電壓
3.7 V
電池容量
4.4 Ah,溫度 +‎20°C 至 +‎25°C (+‎68°F 至 +‎77°F)‎ 時
電池使用時間
在 +‎25°C (+‎77°F)‎ 環境溫度下一般可使用約 4 小時
充電系統
置於熱像儀內 (AC 變壓器或 12 V 車充)‎ 或二埠式充電器
充電時間
4 小時可充 90% 的電量,充電狀態由 LED 指示
充電溫度
0°C 至 +‎45°C (+‎32°F 至 +‎113°F)‎
電源管理
自動關機和睡眠模式 (使用者可選擇)‎
AC 運作
AC 變壓器,90–260 VAC 輸入,12 V 輸出至熱像儀
從睡眠模式啟動的時間
立即啟動

環境資料

操作溫度範圍
–15°C 至 +‎50°C (+‎5°F 至 +‎122°F)‎
儲存溫度範圍
–40°C 至 +‎70°C (–40°F 至 +‎158°F)‎
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相對濕度 +‎25°C 至 +‎40°C (+‎77°F 至 +‎104°F)‎ / 2 循環
EMC
  • ETSI EN 301 489-1 (無線電)‎
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ICES-003
無線電頻譜
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15.247 部份
  • RSS-210
磁場
EN 61 000-4-8,連續性磁場測試等級 5 (嚴苛工業環境)‎
防水防塵
IP 54 (IEC 60529)‎
耐撞擊
25 g (IEC 60068-2-27)‎
耐振動
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

機身資料

熱像儀重量,含電池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
機身尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
106 × 201 × 125 mm (4.2 × 7.9 × 4.9 in.)‎,含內建朝前鏡頭
三腳架接頭
UNC ¼"-20 (需轉接器)‎
材質
  • 聚碳酸酯 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂 (PC-ABS)‎
  • 半固態射出成型鎂合金
  • 熱塑彈性體 (TPE)‎
顏色
石墨灰和黑

運送資訊

包裝類型
硬紙板盒
內容物清單
  • 紅外線熱像儀 (附鏡頭)‎
  • 電池 (每個產品兩顆)‎
  • 電池充電器
  • Bluetooth 耳機
  • 熱像儀鏡頭蓋
  • 校準證明書
  • FLIR Tools 下載卡
  • 使用者文件 CD 光碟
  • 印刷版說明文件
  • 硬式攜行箱
  • 記憶卡
  • 頸繩
  • 電源,含多重插頭
  • 遮陽罩
  • USB 纜線
  • 視訊纜線
包裝重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包裝尺寸
495 × 192 × 370 mm (19.49 × 7.56 × 14.57 in.)‎
EAN-13
7332558006535
UPC-12
845188006884
原產國
瑞典
附件和配件:

24.15  FLIR T450sc (incl. Wi-Fi)‎

P/N: 62104-1903
Rev.: 30387

一般說明

FLIR T450sc 是一款兼具優異性能與價格實惠特色的熱像儀。符合人體工學的絕佳設計、簡單上手的介面以及便利的通訊方式,使 FLIR T450sc 成為一款適合初學者或進階使用者使用的產品。FLIR T450sc 具備高準確度和靈敏度,並提供輻射紅外線錄製和串流選項,非常適合研發領域的應用。
特色:
  • 專為研發應用而設計:FLIR T450sc 具備高準確度和靈敏度,可精確測量最小的溫度差異。內建輻射紅外線即時錄製功能,可拍攝快速事件並儲存於熱像儀的 SD 卡中,以便日後使用分析軟體進行分析。
  • 卓越的人體工學設計:FLIR T450sc 具備可傾斜紅外線鏡頭及自動旋轉方向功能,可從任何角度輕鬆拍攝影像。尺寸小巧、重量輕盈,即使全天使用也不會感到辛苦。
  • 性能優異且價格實惠:FLIR T450sc 配備創新的多光譜動態成像 (MSX)‎ 功能,可提供格外豐富的影像細節。您也可以透過在熱像儀的觸控螢幕上直接繪製或加入預先定義戳記的方式,在紅外線和可見光影像上醒目標記目標物體。
  • 多樣化的通訊選擇:FLIR T450sc 具備 Wi-Fi 連線功能,可與智慧型手機和平板電腦連線,進行影像無線傳輸或遠端控制熱像儀。以 Bluetooth 技術為基礎的 METERLiNK 功能可將讀數從外部測量儀器傳送到紅外線影像。
  • 支援 UltraMax:啟用熱像儀的 UltraMax 功能時,在影像匯入 FLIR Tools 的過程中,影像解析度可獲得大幅增強。

成像和光學資料

IR 解析度
320 × 240 像素
MSX 解析度
320 × 240 像素
UltraMax
熱敏感度/NETD
<30 mK @ +‎30°C (+‎86°F)‎
視野 (FOV)‎
25° × 19°
最短對焦距離
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空間解析度 (IFOV)‎
1.36 mrad
F 數值
1.3
影像頻率
60 Hz
對焦
自動 (單次)‎ 或手動
數位縮放
2 倍、4 倍和 8 倍

感測器資料

感測器類型
焦面陣列 (FPA)‎,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5–13 µm
感測器間距
25 µm

影像呈現

顯示幕
觸控螢幕,3.5 吋 LCD 螢幕,320 × 240 像素
自動旋轉方向
自動橫向或直向
影像調整
自動或手動

影像呈現模式

MSX
細節增強的熱影像
子母畫面
將紅外線區域疊置在可見光影像上,可調整大小,可移動

測量

物體溫度範圍
  • –20°C 至 +‎120°C (–4°F 至 +‎248°F)‎
  • 0°C 至 +‎650°C (+‎32°F 至 +‎1202°F)‎
精確度
  • 讀數的 ±1°C (±1.8°F)‎ 或 ±1%,限定溫度範圍內。
  • 25°C (77°F)‎ 標稱值時,精確度為 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以較大值為準。

測量分析

點溫
5
區域
5 +‎ 5 個包含最大/最小/平均值 (取擷取後分析數值)‎ 的區域 (方塊或圓圈)‎
線溫分佈圖
1 條線溫分佈圖,含最大/最小溫度
自動熱/冷偵測
區域和線溫分佈圖內自動熱或低溫點點溫標記
測量預設
沒有測量、中央點、熱點、低溫點、使用者預設 1、使用者預設 2
使用者預設 (在即時影像中)‎
使用者可選擇並合併任何可用的點/方塊/圓圈/線溫分佈圖/差值數的測量
溫度差
測量函數或參考溫度間的溫度差
參考溫度
使用溫度差手動設定
放射率校正
0.01 至 1.0 可調或從材料清單選取
測量校正
放射率、反射溫度、相對濕度、大氣溫度、物體距離、外部紅外線視窗補償
顏色 (色譜)‎
鐵、彩虹、彩虹 HC、白熱、黑熱、北極、熔岩

警報

顏色警報 (等溫線)‎
高於/低於/中間
測量函數警示
任何所選測量函數的音訊/視訊警示 (高於/低於)‎
篩選
溫度差警示,音訊

設定

設定指令
定義使用者預設、儲存選項、可程式化按鈕、重設選項、設定熱像儀、Wi-Fi、指南針、Bluetooth、語言、時間與單位、熱像儀資訊

服務功能

熱像儀軟體更新
使用 PC 軟體 FLIR Tools

影像儲存

影像儲存
標準 JPEG,含數位相片和測量資料,儲存於記憶卡
影像儲存模式
  • 在同個 JPEG 檔案中同步儲存熱影像和數位相片。
  • 可選擇將數位相片儲存為個別的 JPEG 檔案。
縮時攝影
15 秒至 24 小時

影像註解 (靜態影像)‎

語音
60 秒,可 (經由 Bluetooth)‎ 與影像一起儲存
文字
新增表格。可使用預先定義的範本或在 FLIR Tools 中建立自己的表格
影像描述
新增簡短說明 (儲存在 JPEG EXIF 標籤中)‎
草圖
在熱/數位相片上繪圖或加入預先定義的戳記
METERLiNK
無線連線 (Bluetooth)‎ 至:
FLIR 儀器,具有 METERLiNK
報告製作
  • 在熱像儀內製作包含紅外線和可見光影像的即時報告 (*.pdf 檔)‎
  • 含多樣化報告產生功能的單獨 PC 軟體

地理資訊系統

指南針
在每個靜止影像上自動加入熱像儀方向

熱像儀錄製視訊

輻射 IR 視訊錄製
CSQ,儲存於記憶卡
非輻射 IR 視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡
可見光視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡

視訊串流

輻射 IR 視訊串流
以 USB 全動態串流至個人電腦或以 Wi-Fi 串流至行動裝置。
非輻射 IR 視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊
可見光視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊

數位熱像儀

內建數位熱像儀
310 萬像素,附 LED 燈 (相片可儲存為個別的影像)‎
數位相機焦距
固定焦距
數位熱像儀視野
依紅外線鏡頭調整
內建數位鏡頭資料
視野 53° × 41°
數位熱像儀長寬比
4:3

雷射指示器

雷射
由專用按鈕啟動
雷射調準
位置自動顯示於 IR 影像上
雷射分類
第 2 類
雷射類型
半導體 AlGaInP 二極體雷射
雷射功率
1 mW
雷射波長
635 nm (紅)‎

資料通訊介面

介面
USB-mini、USB-A、Bluetooth、Wi-Fi、合成視訊
METERLiNK/Bluetooth
與耳機和外部感測器進行通訊
Wi-Fi
點對點 (臨機操作)‎ 或基礎結構 (網路)‎
SD 卡
一個卸除式 SD 記憶卡專用卡槽

USB

USB
  • USB-A:連接外部 USB 裝置
  • USB Mini-B:與 PC 進行資料傳輸 / 未壓縮彩色視訊
USB 標準
USB Mini-B:2.0

合成視訊

視訊輸出
合成
視訊標準
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
視訊接頭類型
4 孔 3.5 公釐接頭

無線電

Wi-Fi
  • 標準:802.11 b/g
  • 頻率範圍:2412–2462 MHz
  • 最大輸出功率:15 dBm
METERLiNK/Bluetooth
頻率範圍:2402-2480 MHz
天線
內部

電源系統

電池類型
充電式鋰電池
電池電壓
3.7 V
電池容量
4.4 Ah,溫度 +‎20°C 至 +‎25°C (+‎68°F 至 +‎77°F)‎ 時
電池使用時間
在 +‎25°C (+‎77°F)‎ 環境溫度下一般可使用約 4 小時
充電系統
置於熱像儀內 (AC 變壓器或 12 V 車充)‎ 或二埠式充電器
充電時間
4 小時可充 90% 的電量,充電狀態由 LED 指示
充電溫度
0°C 至 +‎45°C (+‎32°F 至 +‎113°F)‎
電源管理
自動關機和睡眠模式 (使用者可選擇)‎
AC 運作
AC 變壓器,90–260 VAC 輸入,12 V 輸出至熱像儀
從睡眠模式啟動的時間
立即啟動

環境資料

操作溫度範圍
–15°C 至 +‎50°C (+‎5°F 至 +‎122°F)‎
儲存溫度範圍
–40°C 至 +‎70°C (–40°F 至 +‎158°F)‎
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相對濕度 +‎25°C 至 +‎40°C (+‎77°F 至 +‎104°F)‎ / 2 循環
EMC
  • ETSI EN 301 489-1 (無線電)‎
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ICES-003
無線電頻譜
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15.247 部份
  • RSS-210
磁場
EN 61 000-4-8,連續性磁場測試等級 5 (嚴苛工業環境)‎
防水防塵
IP 54 (IEC 60529)‎
耐撞擊
25 g (IEC 60068-2-27)‎
耐振動
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

機身資料

熱像儀重量,含電池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
機身尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
106 × 201 × 125 mm (4.2 × 7.9 × 4.9 in.)‎,含內建朝前鏡頭
三腳架接頭
UNC ¼"-20 (需轉接器)‎
材質
  • 聚碳酸酯 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂 (PC-ABS)‎
  • 半固態射出成型鎂合金
  • 熱塑彈性體 (TPE)‎
顏色
石墨灰和黑

運送資訊

包裝類型
硬紙板盒
內容物清單
  • 紅外線熱像儀 (附鏡頭)‎
  • 電池 (每個產品兩顆)‎
  • 電池充電器
  • Bluetooth 耳機
  • 熱像儀鏡頭蓋
  • 校準證明書
  • FLIR ResearchIR Max 4
  • FLIR Tools 下載卡
  • 使用者文件 CD 光碟
  • 印刷版說明文件
  • 硬式攜行箱
  • 記憶卡
  • 頸繩
  • 電源,含多重插頭
  • 遮陽罩
  • USB 纜線
  • 視訊纜線
包裝重量
6.9 kg (15.2 lb.)‎
包裝尺寸
495 × 192 × 370 mm (19.49 × 7.56 × 14.57 in.)‎
EAN-13
7332558006559
UPC-12
845188006907
原產國
瑞典
附件和配件:

24.16  FLIR T460 (incl. Wi-Fi)‎

P/N: 62104-2801
Rev.: 30388

一般說明

FLIR T460 是一款兼具優異性能與價格實惠特色的熱像儀。符合人體工學的絕佳設計和簡單上手的介面,使 FLIR T460 成為一款適合初學者或進階使用者使用的產品。
特色:
  • 卓越的人體工學設計:FLIR T460 具備可傾斜紅外線鏡頭及自動旋轉方向功能,可從任何角度輕鬆拍攝影像。尺寸小巧、重量輕盈,即使全天使用也不會感到辛苦。
  • 性能優異且價格實惠:FLIR T460 配備創新的多光譜動態成像 (MSX)‎ 功能,可提供格外豐富的影像細節。您也可以透過在熱像儀的觸控螢幕上直接繪製或加入預先定義戳記的方式,在紅外線和可見光影像上醒目標記目標物體。
  • 多樣化的通訊選擇:FLIR T460 具備 Wi-Fi 連線功能,可與智慧型手機和平板電腦連線,進行影像無線傳輸或遠端控制熱像儀。以 Bluetooth 技術為基礎的 METERLiNK 功能可將讀數從外部測量儀器傳送到紅外線影像。
  • 支援 UltraMax:啟用熱像儀的 UltraMax 功能時,在影像匯入 FLIR Tools 的過程中,影像解析度可獲得大幅增強。

成像和光學資料

IR 解析度
320 × 240 像素
MSX 解析度
320 × 240 像素
UltraMax
熱敏感度/NETD
<30 mK @ +‎30°C (+‎86°F)‎
視野 (FOV)‎
25° × 19°
最短對焦距離
0.4 m (1.31 ft.)‎
焦距
18 mm (0.7 in.)‎
空間解析度 (IFOV)‎
1.36 mrad
F 數值
1.3
影像頻率
60 Hz
對焦
自動 (單次)‎ 或手動
數位縮放
2 倍、4 倍和 8 倍

感測器資料

感測器類型
焦面陣列 (FPA)‎,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5–13 µm
感測器間距
25 µm

影像呈現

顯示幕
觸控螢幕,3.5 吋 LCD 螢幕,320 × 240 像素
自動旋轉方向
自動橫向或直向
影像調整
自動或手動

影像呈現模式

MSX
細節增強的熱影像
子母畫面
將紅外線區域疊置在可見光影像上,可調整大小,可移動

測量

物體溫度範圍
  • –20°C 至 +‎120°C (–4°F 至 +‎248°F)‎
  • 0°C 至 +‎650°C (+‎32°F 至 +‎1202°F)‎
  • +‎250°C 至 +‎1500°C (+‎482°F 至 +‎2732°F)‎
精確度
  • 讀數的 ±1°C (±1.8°F)‎ 或 ±1%,限定溫度範圍內。
  • 25°C (77°F)‎ 標稱值時,精確度為 ±2°C (±3.6°F)‎ 或 2%,以較大值為準。

測量分析

點溫
5
區域
5 +‎ 5 個包含最大/最小/平均值 (取擷取後分析數值)‎ 的區域 (方塊或圓圈)‎
線溫分佈圖
1 條線溫分佈圖,含最大/最小溫度
自動熱/冷偵測
區域和線溫分佈圖內自動熱或低溫點點溫標記
測量預設
沒有測量、中央點、熱點、低溫點、使用者預設 1、使用者預設 2
使用者預設 (在即時影像中)‎
使用者可選擇並合併任何可用的點/方塊/圓圈/線溫分佈圖/差值數的測量
溫度差
測量函數或參考溫度間的溫度差
參考溫度
使用溫度差手動設定
放射率校正
0.01 至 1.0 可調或從材料清單選取
測量校正
放射率、反射溫度、相對濕度、大氣溫度、物體距離、外部紅外線視窗補償
顏色 (色譜)‎
鐵、彩虹、彩虹 HC、白熱、黑熱、北極、熔岩

警報

顏色警報 (等溫線)‎
高於/低於/中間
測量函數警示
任何所選測量函數的音訊/視訊警示 (高於/低於)‎
篩選
溫度差警示,音訊

設定

設定指令
定義使用者預設、儲存選項、可程式化按鈕、重設選項、設定熱像儀、Wi-Fi、指南針、Bluetooth、語言、時間與單位、熱像儀資訊

服務功能

熱像儀軟體更新
使用 PC 軟體 FLIR Tools

影像儲存

影像儲存
標準 JPEG,含數位相片和測量資料,儲存於記憶卡
影像儲存模式
  • 在同個 JPEG 檔案中同步儲存熱影像和數位相片。
  • 可選擇將數位相片儲存為個別的 JPEG 檔案。
縮時攝影
15 秒至 24 小時

影像註解 (靜態影像)‎

語音
60 秒,可 (經由 Bluetooth)‎ 與影像一起儲存
文字
新增表格。可使用預先定義的範本或在 FLIR Tools 中建立自己的表格
影像描述
新增簡短說明 (儲存在 JPEG EXIF 標籤中)‎
草圖
在熱/數位相片上繪圖或加入預先定義的戳記
METERLiNK
無線連線 (Bluetooth)‎ 至:
FLIR 儀器,具有 METERLiNK
報告製作
  • 在熱像儀內製作包含紅外線和可見光影像的即時報告 (*.pdf 檔)‎
  • 含多樣化報告產生功能的單獨 PC 軟體

地理資訊系統

指南針
在每個靜止影像上自動加入熱像儀方向

熱像儀錄製視訊

輻射 IR 視訊錄製
CSQ,儲存於記憶卡
非輻射 IR 視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡
可見光視訊錄製
MPEG-4,儲存於記憶卡

視訊串流

輻射 IR 視訊串流
以 USB 全動態串流至個人電腦或以 Wi-Fi 串流至行動裝置。
非輻射 IR 視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊
可見光視訊串流
  • MPEG-4,使用 Wi-Fi
  • 以 USB 串流未壓縮彩色視訊

數位熱像儀

內建數位熱像儀
310 萬像素,附 LED 燈 (相片可儲存為個別的影像)‎
數位相機焦距
固定焦距
數位熱像儀視野
依紅外線鏡頭調整
內建數位鏡頭資料
視野 53° × 41°
數位熱像儀長寬比
4:3

雷射指示器

雷射
由專用按鈕啟動
雷射調準
位置自動顯示於 IR 影像上
雷射分類
第 2 類
雷射類型
半導體 AlGaInP 二極體雷射
雷射功率
1 mW
雷射波長
635 nm (紅)‎

資料通訊介面

介面
USB-mini、USB-A、Bluetooth、Wi-Fi、合成視訊
METERLiNK/Bluetooth
與耳機和外部感測器進行通訊
Wi-Fi
點對點 (臨機操作)‎ 或基礎結構 (網路)‎
SD 卡
一個卸除式 SD 記憶卡專用卡槽

USB

USB
  • USB-A:連接外部 USB 裝置
  • USB Mini-B:與 PC 進行資料傳輸 / 未壓縮彩色視訊
USB 標準
USB Mini-B:2.0

合成視訊

視訊輸出
合成
視訊標準
CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)‎
視訊接頭類型
4 孔 3.5 公釐接頭

無線電

Wi-Fi
  • 標準:802.11 b/g
  • 頻率範圍:2412–2462 MHz
  • 最大輸出功率:15 dBm
METERLiNK/Bluetooth
頻率範圍:2402-2480 MHz
天線
內部

電源系統

電池類型
充電式鋰電池
電池電壓
3.7 V
電池容量
4.4 Ah,溫度 +‎20°C 至 +‎25°C (+‎68°F 至 +‎77°F)‎ 時
電池使用時間
在 +‎25°C (+‎77°F)‎ 環境溫度下一般可使用約 4 小時
充電系統
置於熱像儀內 (AC 變壓器或 12 V 車充)‎ 或二埠式充電器
充電時間
4 小時可充 90% 的電量,充電狀態由 LED 指示
充電溫度
0°C 至 +‎45°C (+‎32°F 至 +‎113°F)‎
電源管理
自動關機和睡眠模式 (使用者可選擇)‎
AC 運作
AC 變壓器,90–260 VAC 輸入,12 V 輸出至熱像儀
從睡眠模式啟動的時間
立即啟動

環境資料

操作溫度範圍
–15°C 至 +‎50°C (+‎5°F 至 +‎122°F)‎
儲存溫度範圍
–40°C 至 +‎70°C (–40°F 至 +‎158°F)‎
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 60068-2-30/24 h 95% 相對濕度 +‎25°C 至 +‎40°C (+‎77°F 至 +‎104°F)‎ / 2 循環
EMC
  • ETSI EN 301 489-1 (無線電)‎
  • ETSI EN 301 489-17
  • EN 61000-6-2 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
  • ICES-003
無線電頻譜
  • ETSI EN 300 328
  • FCC 第 15.247 部份
  • RSS-210
磁場
EN 61 000-4-8,連續性磁場測試等級 5 (嚴苛工業環境)‎
防水防塵
IP 54 (IEC 60529)‎
耐撞擊
25 g (IEC 60068-2-27)‎
耐振動
2 g (IEC 60068-2-6)‎
安全性
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

機身資料

熱像儀重量,含電池
0.855 kg (1.88 lb.)‎
機身尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
106 × 201 × 125 mm (4.2 × 7.9 × 4.9 in.)‎,含內建朝前鏡頭
三腳架接頭
UNC ¼"-20 (需轉接器)‎
材質
  • 聚碳酸酯 +‎ 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂 (PC-ABS)‎
  • 半固態射出成型鎂合金
  • 熱塑彈性體 (TPE)‎
顏色
石墨灰和黑

運送資訊

包裝類型
硬紙板盒
內容物清單
  • 紅外線熱像儀 (附鏡頭)‎
  • 電池 (每個產品兩顆)‎
  • 電池充電器
  • Bluetooth 耳機
  • 熱像儀鏡頭蓋
  • 校準證明書
  • FLIR Tools 下載卡
  • 使用者文件 CD 光碟
  • 印刷版說明文件
  • 硬式攜行箱
  • 記憶卡
  • 頸繩
  • 電源,含多重插頭
  • 遮陽罩
  • USB 纜線
  • 視訊纜線
包裝重量
5.7 kg (12.6 lb.)‎
包裝尺寸
495 × 192 × 370 mm (19.49 × 7.56 × 14.57 in.)‎
EAN-13
7332558008706
UPC-12
845188009229
原產國
瑞典
附件和配件: