14  Informace o společnosti FLIR Systems

Společnost FLIR Systems byla založena v roce 1978 jako průkopník v oblasti vývoje vysoce výkonných infračervených zobrazovacích systémů (termovizních kamer)‎ a stala se přední světovou společností v navrhování,‎ výrobě a prodeji teplotních zobrazovacích systémů pro širokou škálu komerčního a průmyslového využití i využití státními institucemi. Dnes společnost FLIR Systems zahrnuje pět velkých společností,‎ které od roku 1958 dosáhly značných úspěchů v oblasti infračervených technologií – švédskou společnost AGEMA Infrared Systems (dříve AGA Infrared Systems)‎,‎ tři americké společnosti Indigo Systems,‎ FSI a Inframetrics a francouzskou společnost Cedip.
Od roku 2007 převzala společnost FLIR Systems několik společností se špičkovými zkušenostmi v oblasti technologie snímačů:
Graphic

Obrázek 14.1  Patentové listiny ze začátku 60. let minulého století

Společnost FLIR Systems má tři výrobní závody ve Spojených státech (ve městech Portland ve státě Oregon,‎ Boston ve státě Massachusetts a Santa Barbara v Kalifornii)‎ a jeden ve Švédsku (Stockholm)‎. Od roku 2007 má také výrobní závod v Tallinu v Estonsku. Podporu pro naši mezinárodní klientelu zajišťují kanceláře pro přímý prodej v Belgii,‎ Brazílii,‎ Číně,‎ Francii,‎ Německu,‎ Velké Británii,‎ Hongkongu,‎ Itálii,‎ Japonsku,‎ Koreji,‎ Švédsku a USA,‎ společně s celosvětovou sítí obchodních zástupců a distributorů.
Společnost FLIR Systems je v čele inovací v oboru infračervených kamer. Předvídáme poptávku na trhu neustálým vylepšováním našich stávajících kamer a vývojem kamer nových. Společnost vždy vytvářela milníky v navrhování a vývoji produktů například tím,‎ že uvedla na trh první přenosnou kameru pro průmyslové kontroly napájenou z akumulátorů nebo první nechlazenou infračervenou kameru.
Graphic

Obrázek 14.2  1969: Thermovision Model 661. Kamera vážila přibližně 25 kg,‎ osciloskop 20 kg a stativ 15 kg. Operátor také potřeboval generátor 220 VAC a 10litrovou nádobu s tekutým dusíkem. Vlevo od osciloskopu je vidět připojený Polaroid (6 kg)‎.

Graphic

Obrázek 14.3  2015: FLIR One,‎ příslušenství pro mobilní telefony iPhone a Android. Hmotnost: 90 g.

Společnost FLIR Systems vyrábí všechny nezbytné mechanické i elektronické součásti kamerových systémů. Naši technici provádějí a kontrolují všechny fáze výroby – od navržení a výroby detektoru,‎ přes čočky a elektroniku systému,‎ až po závěrečné zkoušky a kalibraci. Hluboké znalosti těchto odborníků na infračervené technologie zajišťují přesnost a spolehlivost nejdůležitějších součástí infračervené kamery.

14.1  Víc než jen infračervená kamera

Ve společnosti FLIR Systems si uvědomujeme,‎ že naším úkolem není jen samotná výroba infračervených kamerových systémů. Naším cílem je umožnit uživatelům našich infračervených kamerových systémů pracovat efektivněji tak,‎ že jim nabídneme co nejvýkonnější kombinaci kamery a softwaru. V naší společnosti vyvíjíme software pro prognostiku údržby,‎ pro výzkum a vývoj a pro sledování procesů přesně podle přání zákazníků. Většina softwarových aplikací je k dispozici v řadě jazykových mutací.
Podporujeme naše infračervené kamery širokou škálou příslušenství,‎ abyste mohli své zařízení přizpůsobit těm nejnáročnějším požadavkům v oblasti použití infračervených technologií.

14.2  Sdílení našich znalostí

I když jsou naše kamery konstruované tak,‎ aby se s nimi uživatelům co nejlépe pracovalo,‎ měli byste o termografii vědět více,‎ než jen jak obsluhovat kameru. Proto společnost FLIR Systems založila Školicí středisko pro infračervené technologie (ITC)‎,‎ samostatnou obchodní jednotku,‎ která poskytuje certifikovaná školení. Účast na některém z těchto kurzů ITC vám poskytne skutečně praktické zkušenosti.
K dispozici jsou vám rovněž pracovníci ITC,‎ kteří vám budou poskytovat podporu s aplikacemi,‎ již byste mohli potřebovat při uvádění infračervené teorie do praxe.

14.3  Podpora našich zákazníků

Společnost FLIR Systems provozuje celosvětovou servisní síť,‎ která zajišťuje trvalou funkčnost vaší kamery. Pokud by se u kamery vyskytly potíže,‎ místní servisní střediska mají veškeré vybavení i know-how,‎ které jim umožňují váš problém vyřešit v co nejkratším čase. Není tedy nutné kameru posílat na druhý konec světa nebo mluvit s někým,‎ kdo nerozumí vašemu jazyku.