6 Úvod
Děkujeme vám za to, že jste si vybrali kameru řady FLIR Kx od společnosti FLIR Systems.
Kamery řady FLIR Kx jsou robustní a spolehlivé infračervené kamery pro použití v extrémně nepříznivých podmínkách. Kamery FLIR Kx mají intuitivní rozhraní a konstrukci, díky níž je ovládání snadné i v rukavicích.
Hlavní vlastnosti:
- Robustní a spolehlivá. Řada FLIR Kx je navržena tak, aby byla schopna odolávat náročným provozním podmínkám. Dokáže vydržet pád ze 2 m na betonovou plochu,
má krytí IP67 a je plně provozuschopná až do 55 °C.
- Inovativní. Kamery řady FLIR Kx využívají naší patentované technologie MSX, kde je tepelný snímač kombinovaný s vizuálním snímačem kamery, a která tak poskytuje podrobné informace o snímku v mnoha
uživatelských situacích.
- Snadné použití. Kamery řady FLIR Kx lze snadno používat i ve služebních rukavicích. Intuitivní a jednoduché uživatelské rozhraní vám umožňuje soustředit se na
prováděnou práci. Řadu FLIR Kx je možno ovládat pouze jedním velkým tlačítkem umístěným na horní části jednotky.