|
Obecný popis |
|
|---|---|
|
Kamera FLIR K2 je robustní a spolehlivá infračervená kamera pro použití v extrémně
nepříznivých podmínkách. Kamera FLIR K2 má intuitivní rozhraní a konstrukci, díky níž je ovládání snadné
i v rukavicích.
|
|
|
Výhody:
|
|
|
|
|
Typické aplikace:
|
|
|
|
Zobrazování a optická data |
|
|---|---|
|
Rozlišení v pásmu infračerveného záření
|
160 × 120 pixelů
|
|
Teplotní citlivost/NETD
|
< 100 mK při +30 °C (+86 °F)
|
|
Zorné pole (FOV)
|
47° × 35°
|
|
Hloubka ostrosti
|
0,1 m (0,33 stopy), nekonečno
|
|
Ohnisková vzdálenost
|
1,9 mm (0,075 palce)
|
|
Prostorové rozlišení (IFOV)
|
6,22 mrad
|
|
Světelnost objektivu
|
1,1
|
|
Frekvence zobrazení
|
9 Hz
|
|
Zaostření
|
Pevné
|
|
Údaje o detektoru |
|
|---|---|
|
Typ detektoru
|
Pole v ohniskové rovině), nechlazený
mikrobolometr
|
|
Spektrální rozsah
|
7,5–13 µm
|
|
Pixel
|
12 μm
|
|
Vizuální (video) kamera |
|
|---|---|
|
Vestavěný digitální fotoaparát
|
640 × 480 pixelů
|
|
Digitální fotoaparát, zorné pole
|
73° × 61°, upraví se podle infračerveného
objektivu
|
|
Citlivost
|
Minimálně 10 luxů
|
|
Zobrazení obrazu |
|
|---|---|
|
Displej
|
Displej LCD 3 palce, 320 × 240 pixelů,
podsvícený
|
|
Automatický rozsah
|
Auto, nelze jej změnit
|
|
Režimy prezentace snímků |
|
|---|---|
|
Režimy snímku
|
|
|
Multispektrální dynamický snímek (MSX)
|
Ano
|
|
Měření |
|
|---|---|
|
Rozsah teplot objektu
|
|
|
Přesnost
|
±4 °C (±7,2 °F) nebo ±4% pro okolní teplotu
10–35 °C (50–95 °F)
|
|
Analýza měření |
|
|---|---|
|
Bodové měření
|
1
|
|
Automatická detekce horkých míst
|
Režim detekce žáru (nejteplejší 20% na
scéně jsou označena barevně)
|
|
Izoterma
|
Ano
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
USB Micro-B
|
|
Kompatibilita |
|
|---|---|
|
Kompatibilní se softwarem společnosti
FLIR
|
FLIR Tools
|
|
Datová komunikační rozhraní |
|
|---|---|
|
Rozhraní
|
Aktualizace z počítače
|
|
Systém napájení |
|
|---|---|
|
Typ baterie
|
Lithium-iontová
|
|
Napětí baterie
|
3,6 V
|
|
Kapacita baterie
|
2,6 Ah při 20–25 °C (68–77 °F)
|
|
Provozní doba baterie
|
Přibližně 4 hodiny při teplotě okolního
prostředí +25 °C (+77 °F) a typickém způsobu používání
|
|
Systém nabíjení
|
Baterie se nabíjí uvnitř kamery nebo
ve speciální nabíječce.
|
|
Doba nabíjení
|
2,5 hodiny na 90% kapacity, stav nabíjení
indikován diodami LED
|
|
Teplota při nabíjení
|
0–45 °C (32–113 °F)
|
|
Řízení spotřeby
|
Automatické vypnutí a režim spánku
|
|
Doba nutná k probuzení z režimu spánku
|
10 sekund
|
|
Doba zapínání
|
30 sekund
|
|
Údaje o okolním prostředí |
|
|---|---|
|
Rozsah provozních teplot
|
|
|
Rozsah skladovacích teplot
|
–40°C až +70°C (–40°F až +158°F)
|
|
Vlhkost (provozní a skladovací)
|
IEC 60068-2-30, 24 hodin, 95% relativní
vlhkost, 25–40 °C (77–104 °F), 2 cykly
|
|
Relativní vlhkost
|
95% relativní vlhkost, 25–40 °C (77–104 °F),
nekondenzující
|
|
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
|
|
|
Magnetická pole
|
EN 61 000-4-8, test úrovně 5 pro kontinuální
pole (nepříznivé průmyslové prostředí)
|
|
Krytí
|
IP 67 (IEC 60529)
|
|
Koroze
|
ASTM B117, solný sprej, 5% roztok soli
po dobu 48 hodin při +35 °C
|
|
Náraz
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Vibrace
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Pád
|
2 m (6,6 stopy)
|
|
Bezpečnost (síťový napáječ)
|
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Fyzické údaje |
|
|---|---|
|
Hmotnost kamery vč. baterie
|
0,7 kg (1,54 lb)
|
|
Hmotnost baterie
|
0,119 kg (0,26 lb)
|
|
Rozměry kamery (D × Š × V)
|
250 × 105 × 90 mm (9,8 × 4,1 × 3,5 palce)
|
|
Závit pro stativ
|
UNC ¼"–20
|
|
Materiál
|
|
|
Informace pro přepravu |
|
|---|---|
|
Seznam obsažených položek
|
|
|
Obal, hmotnost
|
|
|
Obal, rozměry
|
|
|
EAN-13
|
4743254002050
|
|
UPC-12
|
845188011345
|
|
Země původu
|
Čína
|