Brug ikke opløsningsmidler eller tilsvarende væsker på kameraet, kablerne og andre dele. Dette kan forårsage skader.
13.2 Infrarød linse
13.2.1 Væske
Brug en af disse væsker:
Et professionelt rengøringsmiddel til kameraobjektiver med over 30% isopropylalkohol.
96% ethylalkohol (C2H5OH).
13.2.2 Udstyr
Vat
13.2.3 Procedure
Følg denne fremgangsmåde:
Dyp vattet i væsken.
Pres vattet for at fjerne uønsket væske.
Rengør kun linsen en gang og smid vattet væk.
ADVARSEL
Sørg for at læse alle gældende MSDS (leverandørbrugsanvisninger) og advarselsmærkater på beholdere, før du bruger en væske:
Væskerne kan være farlige.
FORSIGTIG
Vær forsigtig, når du renser den infrarøde linse. Linsen er antirefleksbehandlet, hvilket gør den sart.
Rengør ikke den infrarøde linse for voldsomt. Dette kan ødelægge antirefleksbehandlingen.