10.5.4.2 Beskrivelse af de forskellige kameratilstande
10.5.4.2.1 Basistilstand
Basistilstand er kameraets standardtilstand. Det er en tilstand med flere funktioner for den indledende brandslukning med
redningsoperation og -kontrol af branden. Kameraet skifter automatisk mellem intervallet med høj følsomhed og intervallet
med lav følsomhed for at bevare et optimalt infrarødt billede, samtidig med at det bevarer en sikker og konsistent farvning
af varmen fra brandstedet.
- Automatisk interval.
- Farvning af varme: +150 til +500°C.
- Interval med høj følsomhed: –20 til +150°C
- Interval med lav følsomhed: 0 til +500°C.
10.5.4.2.2 Tilstanden Black and white firefighting
S/H-brandslukningstilstand er en standardiseret brandslukningstilstand, som er er baseret på basistilstanden. Det er en tilstand med flere funktioner
for den indledende brandslukning, som omfatter livreddende operationer og kontrol af branden. Den er specielt udviklet til
brandslukningstjenester, der ikke ønsker at bruge funktionen til farvning af varme.
Kameraet skifter automatisk mellem intervallet med høj følsomhed og intervallet med lav følsomhed for at bevare et optimalt
infrarødt billede.
- Automatisk interval.
- Interval med høj følsomhed: –20 til +150°C
- Interval med lav følsomhed: 0 til +500°C.
10.5.4.2.3 Tilstanden Fire
Brandtilstanden ligner basistilstanden, men med et startpunkt med en højere temperatur for farvning af varmen. Den egner sig til brandsteder
med højere baggrundstemperaturer, hvor der allerede er mange åbne flammer og en høj baggrundstemperatur. Kameraet skifter
automatisk mellem intervallet med høj følsomhed og intervallet med lav følsomhed for at bevare et optimalt infrarødt billede,
samtidig med at der bevares en sikker og konsistent varmefarvning.
- Automatisk interval.
- Farvning af varme: +250 til +500°C.
- Interval med høj følsomhed: –20 til +150°C
- Interval med lav følsomhed: 0 til +500°C.
10.5.4.2.4 Tilstanden Search and rescue
Tilstanden Search and rescue er optimeret til at bevare en høj kontrast i det infrarøde billede, mens der søges efter personer i landskaber, bygninger
eller trafikulykker.
- Kun interval med høj følsomhed.
- Farvning af varme: +100 til +150°C.
- Interval med høj følsomhed: –20 til +150°C
10.5.4.2.5 Tilstanden Heat detection
Varmeregistreringstilstanden er optimeret til søgning efter varme steder under eftersyn, efter branden er slukket – typisk for at sikre, at der ikke
er nogen skjult brand tilbage. Denne tilstand kan også bruges til at finde termiske mønstre (f.eks. tegn på personer i bilsæder
efter ulykker) for at sikre, at alle er blevet fundet. Denne tilstand kan også bruges til at søge efter personer i vand
og åbne landskaber.
- Kun interval med høj følsomhed.
- Farvelægning af varme: de 20% højeste temperaturer på brandstedet.
- Interval med høj følsomhed: –20 til +150°C
10.5.4.2.6 Kuldedetektortilstand
Kuldedetektortilstanden er optimeret til søgning efter kolde områder – typisk for at lokalisere træk og luftstrømme.
- Kun interval med høj følsomhed.
- Farvelægning af kulde: de 20 % laveste temperaturer på brandstedet.
- Interval med høj følsomhed: –20 til +150°C
10.5.4.2.7 Bygningsanalysetilstand
Bygningsanalysetilstanden er velegnet til analyse af bygninger og påvisning af bygningsrelaterede uregelmæssigheder. Det termiske kamera kan vise oplysninger
om strukturelle, mekaniske, vvs-relaterede og el-relaterede konstruktioner samt registrere tilstedeværelse af fugt, våde
områder og luftindtrængning.
I denne tilstand bruger kameraet en palet af jernfarver til at vise de forskellige temperaturer, hvor sort, blå og lilla
er de koldeste områder, efterfulgt af rød, orange og gul for mellemtemperaturer og hvid for de varmeste dele. Temperaturskalaen
justeres automatisk til det termiske indhold på billedet.