11  Tekniske data

11.1  Online synsfeltberegner

Besøg http://support.flir.com,‎ og klik på billedet af kameraserien for at få vist synsfelttabeller for alle objektiv/kamera-kombinationer.

11.2  Bemærkning om tekniske data

FLIR Systems forbeholder sig ret til når som helst og uden forudgående varsel at ændre specifikationer. Gå til http://support.flir.com for at se de seneste ændringer.

11.3  Bemærkning om autoritative versioner

Den autoritative version af denne publikation er engelsk. I tilfælde af afvigelser,‎ der skyldes fejl i forbindelse med oversættelse,‎ er det ordlyden i den engelske tekst,‎ der gælder.
Eventuelle sene ændringer bliver først implementeret på engelsk.

11.4  FLIR K2

P/N: 73701-0101
Rev.: 30502

Generel beskrivelse

FLIR K2 er et robust og pålideligt infrarødt kamera,‎ der er designet til brug under ekstremt vanskelige forhold. FLIR K2 har en intuitiv brugerflade med et design,‎ som gør det let at betjene,‎ selv med handsker på.
Fordele:
  • Robust og pålidelig. FLIR K2 er designet til at klare vanskelige driftsbetingelser. Det kan modstå et fald fra 2 m (6,‎5 ft.)‎,‎ er vandbestandigt iht. IP67 og er fuldt funktionsdygtigt op til 55 °C (135 °F)‎ og funktionsdygtig op til +‎85 °C (+‎185 °F)‎ i 15 min,‎ +‎150 °C (+‎302 °F)‎ i 10 minutter og +‎260 °C (+‎500 °F)‎ i 3 minutter.
  • Innovativ: FLIR K2 bruger vores patenterede teknologi MSX,‎ hvor en termisk sensor er kombineret med en visuel kamerasensor for at give detaljerede billedinformationer i mange forskellige situationer.
  • Let at anvende: Også i en hånd med handske på. En intuitiv og enkel brugergrænseflade giver dig mulighed for at fokusere på jobbet. FLIR K2 kan styres med blot én stor knap øverst på enheden.
Typiske anvendelsesområder:
  • Varmeregistrering.
  • Eftersøgnings- og redning.
  • Efterslukning.
  • Ekstra kamera.
  • Scannerkamera.
  • Slukningsangreb.

Data for billede og optik

 
IR-opløsning
160 × 120 pixels
Termisk sensitivitet/NETD
< 100 mK ved +‎30 °C (+‎86 °F)‎
Synsfelt (FOV)‎
47° × 35°
Dybdeskarphed
0,‎1 m (0,‎33 ft.)‎,‎ uendeligt
Brændvidde
1,‎9 mm (0,‎075")‎
Spatiel opløsning (IFOV)‎
6,‎22 mrad
F-nummer
1,‎1
Billedfrekvens
9 Hz
Fokus
Fast

Detektordata

 
Detektortype
Fokushøjde for opstillet udstyr,‎ ukølet mikrobolometer
Spektralt område
7,‎5–13 µm
Vinkel
12 μm

Visuelt kamera

 
Indbygget digitalkamera
640 × 480 pixels
Digitalkamera,‎ FOV
73° × 61°,‎ tilpasses til IR-linsen
Følsomhed
Minimum 10 lux

Billedpræsentation

 
Skærm
3" LCD,‎ 320 × 240 pixels,‎ baggrundsbelyst
Automatisk interval
Auto,‎ ikke-valgbar

Billedpræsentationstilstande

 
Billedtilstande
  • TI Basic-brandslukningstilstand (standard)‎
  • Sort/hvid-brandslukningstilstand
  • Brandtilstand
  • Eftersøgnings- og redningstilstand
  • Varmeregistreringstilstand
  • Kuldedetektortilstand
  • Bygningsanalysetilstand
Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX)‎
Ja

Målinger

 
Temperaturområde for objekt
  • –20°C til +‎150°C (–4°F til +‎302°F)‎
  • 0°C til +‎500°C (+‎32°F til +‎932°F)‎
Nøjagtighed
± 4 °C (± 7,‎2 °F)‎ eller ± 4% for omgivende temperaturer på 10 til 35 °C (50 til 95 °F)‎

Analyse af måling

 
Spotmeter
1
Automatisk registrering af varme
Varmeregistreringstilstand (de varmeste 20% af scenen farvelægges)‎
Isoterm
Ja

USB

 
USB
USB Micro-B

Kompatibilitet

 
Kompatibel med FLIR-software
FLIR Tools

Interface til datakommunikation

 
Interfaces
Opdatering fra pc-enheder

Strømsystem

 
Batteritype
Li-ion
Batterispænding
3,‎6 V
Batterikapacitet
2,‎6 mAh ved 20–25 °C (68–77 °F)‎
Batteriets driftstid
Cirka 4 timer ved +‎25 °C (+‎77 °F)‎ omgivende temperatur og almindelig brug
System til opladning
Batteriet oplades i kameraet eller i en specifik oplader.
Opladningstid
2,‎5 timer til 90% kapacitet,‎ opladningsstatus vises af LED'er
Opladningstemperatur
0–45 °C (32–113 °F)‎
Strømstyring
Automatisk slukning og dvaletilstand
Opstartstid fra dvaletilstand
10 sekunder
Opstartstid
30 sekunder

Miljødata

 
Temperaturområde for betjening
  • –10 °C til +‎55 °C (+‎14 °F til +‎131 °F)‎: uendelig
  • +‎85 °C (+‎185 °F)‎: 15 minutter
  • +‎150 °C (+‎302 °F)‎: 10 minutter
  • +‎260 °C (+‎500 °F)‎: 3 minutter
Temperaturområde for opbevaring
–40 °C til +‎70°C (–40 °F til +‎158 °F)‎
Luftfugtighed (betjening samt opbevaring)‎
IEC 60068-2-30,‎ 24 timer,‎ 95 % relativ luftfugtighed,‎ 25–40 °C (77–104 °F)‎,‎ 2 cyklusser
Relativ fugtighed
95 % relativ luftfugtighed 25–40 °C (77–104 °F)‎,‎ ikke-kondenserende
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emission)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (emission)‎
Magnetiske felter
EN 61 000-4-8,‎ testniveau 5 for kontinuerligt felt (omgivelser med tung industri)‎
Indkapsling
IP 67 (IEC 60529)‎
Korrosion
ASTM B117,‎ salttåge,‎ 5 % saltopløsning i 48 timer og +‎35 °C
Stød
25 g (IEC 60068-2-27)‎
Vibration
2 g (IEC 60068-2-6)‎
Fald
2 m (6,‎6 ft.)‎
Sikkerhed (strømforsyning)‎
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Fysiske data

 
Kameravægt,‎ inkl. batteri
0,‎7 kg (1,‎54 lb.)‎
Batterivægt
0,‎119 kg (0,‎26 lb.)‎
Kamerastørrelse (L × B × H)‎
250 mm × 105 mm × 90 mm (9,‎8" × 4,‎1" × 3,‎5")‎
Montering af trebensstativ
UNC ¼"-20
Materiale
  • PPSU
  • Silikonegummi
  • Aluminium,‎ støbt
  • Flammehæmmende magnesiumlegering

Forsendelsesoplysninger

 
Liste over indhold
  • Infrarødt kamera
  • Batteri (×2)‎
  • Batterioplader
  • Bærestrop
  • Strømforsyning
  • Trykt dokumentation
  • USB-kabel
  • CD-ROM med brugerdokumentation
Emballering,‎ vægt
  • Pakke med 1 stk.: 2,‎06 kg
  • Pakke med 5 stk.: 11,‎2 kg
Emballering,‎ størrelse
  • 1 pakke: 323 × 325 × 110 mm
  • 5 pakke: 578 × 336 × 351 mm
EAN-13
4743254002050
UPC-12
845188011345
Oprindelsesland
Kina
Forbrugsstoffer og tilbehør: