10.5.4.2 Erläuterung der unterschiedlichen Kameramodi
10.5.4.2.1 Standardmodus
Der Standardmodus ist der Default-Modus der Kamera. Er ist ein Mehrzweckmodus für die Erstbekämpfung eines Brandes mit Bergungsoperationen
und Brandeindämmung. Die Kamera wechselt automatisch zwischen dem Hochempfindlichkeitsbereich und dem Niedrigempfindlichkeitsbereich,
um ein optimales Infrarotbild zu erhalten, während gleichzeitig eine sichere und konsistente farbige Wärmedarstellung des
Brandorts angezeigt wird.
- Automatischer Bereich.
- Farbige Wärmedarstellung: +150 °C bis +500 °C.
- Bereich mit hoher Sensitivität: –20 °C bis +150 °C.
- Bereich mit niedriger Empfindlichkeit: 0 °C bis +500 °C.
10.5.4.2.2 Schwarz-Weiß-Feuerlöschmodus
Der Schwarz-Weiß-Feuerlöschmodus ist ein standardisierter Feuerlöschmodus, der auf dem Standardmodus basiert. Es ist ein Mehrzweckmodus für die ersten Maßnahmen
der Brandbekämpfung, welche Bergungsoperationen und die Eindämmung des Brandes umfassen. Er wurde speziell für Feuerwehrdienste
entwickelt, die keine Funktion zur farblichen Darstellung der Wärme verwenden möchten.
Die Kamera wechselt automatisch zwischen dem Bereich mit hoher Sensitivität und dem Bereich mit niedriger Sensitivität, um
ein optimales Infrarotbild zu bieten
- Automatischer Bereich.
- Bereich mit hoher Sensitivität: –20 °C bis +150 °C.
- Bereich mit niedriger Empfindlichkeit: 0 °C bis +500 °C.
10.5.4.2.3 Feuermodus
Der Feuermodus ist dem Standardmodus ähnlich, jedoch ist der Temperatur-Startpunkt zur farblichen Darstellung der Wärme höher. Er ist für
Brandstellen mit hohen Hintergrundtemperaturen geeignet, bei denen bereits viele offene Flammen und eine hohe Hintergrundtemperatur
vorhanden sind. Die Kamera wechselt automatisch zwischen dem Bereich mit hoher Empfindlichkeit und dem Bereich mit niedriger
Empfindlichkeit, um ein optimales Infrarotbild zu bieten und gleichzeitig eine sichere und konsistente farbliche Darstellung
der Wärme beizubehalten.
- Automatischer Bereich.
- Farbige Wärmedarstellung: +250 °C bis +500 °C
- Bereich mit hoher Sensitivität: –20 °C bis +150 °C.
- Bereich mit niedriger Empfindlichkeit: 0 °C bis +500 °C.
10.5.4.2.4 Such- und Bergungsmodus
Der Such- und Bergungsmodus ist optimiert, um während der Suche nach Menschen in Landschaften, Gebäuden oder bei Verkehrsunfällen einen hohen Kontrast
im Infrarotbild beizubehalten.
- Nur Hochempfindlichkeitsbereich.
- Farbliche Darstellung der Wärme: +100 °C bis +150 °C.
- Bereich mit hoher Sensitivität: –20 °C bis +150 °C.
10.5.4.2.5 Wärmeerkennungsmodus
Der Wärmeerkennungsmodus ist für die Suche nach Brandherden (Hotspots) während der Revision nach Löschen des Feuers optimiert – typischerweise um
sicherzustellen, dass keine versteckten Glutnester mehr vorhanden sind. Dieser Modus kann auch verwendet werden, um Wärmemuster
zu finden (beispielsweise von Menschen in Fahrzeugen nach einem Unfall), um sicherzustellen, dass alle Personen geborgen
wurden. Dieser Modus kann zudem verwendet werden, um nach Menschen in Gewässern und offenen Landschaften zu suchen.
- Nur Hochempfindlichkeitsbereich.
- Farbliche Darstellung der Wärme: nur die Bereiche mit den höchsten Temperaturen (20 %) des betrachteten Motivs.
- Bereich mit hoher Sensitivität: –20 °C bis +150 °C.
10.5.4.2.6 Kälteerkennungsmodus
Der Kälteerkennungsmodus ist hervorragend dafür geeignet, kalte Stellen wie z. B. Luftzüge und -strömungen zu erkennen.
- Nur Hochempfindlichkeitsbereich.
- Farbliche Darstellung der Kälte: nur die Bereiche mit den tiefsten Temperaturen (die niedrigsten 20 %) des betrachteten Motivs.
- Bereich mit hoher Sensitivität: –20 °C bis +150 °C.
10.5.4.2.7 Gebäudeanalysemodus
Der Gebäudeanalysemodus ist hervorragend für die Betrachtung von Gebäuden und die Erkennung von gebäudetypischen Auffälligkeiten geeignet. Das Wärmebild
gibt über die Struktur, die mechanischen Elemente sowie die elektrischen und Wasserleitungen Aufschluss und zeigt Ihnen,
an welchen Stellen eventuell Feuchtigkeit oder Luft eindringen.
In diesem Modus werden die Temperaturen mit einer Eisenfarbpalette abgebildet. Hier zeigen schwarz, blau und lila die kältesten
Bereiche an. Rot, orange und gelb stellen die mittleren Temperaturbereiche dar, und die wärmsten Bereiche sind weiß. Die
Temperaturskala wird automatisch an die Temperaturen des jeweiligen Wärmebildes angepasst.