|
Allgemeine Beschreibung |
|
|---|---|
|
Die FLIR K2 ist eine robuste und zuverlässige Infrarotkamera, die zur Verwendung
unter widrigsten Umständen entwickelt wurde. Die FLIR K2 hat eine intuitive Benutzeroberfläche mit einem Design,
das selbst mit Handschuhen leicht zu bedienen ist.
|
|
|
Vorzüge:
|
|
|
|
|
Typische Anwendungen:
|
|
|
|
Bildaufzeichnung und optische Daten |
|
|---|---|
|
IR-Auflösung
|
160 × 120 Pixel
|
|
Wärmeempfindlichkeit/NETD
|
100 mK bei +30 °C (+86 °F)
|
|
Sichtfeld (FOV, Field of View)
|
47° × 35°
|
|
Schärfentiefe
|
0,1 m (0,33 ft), unbegrenzt
|
|
Brennweite
|
1,9 mm (0,075 Zoll)
|
|
Geometrische Auflösung (IFOV)
|
6,22 mrad
|
|
Blendenzahl
|
1,1
|
|
Bildfrequenz
|
9 Hz
|
|
Fokus
|
Fest
|
|
Detektordaten |
|
|---|---|
|
Detektortyp
|
Focal-Plane-Array, ungekühlter Mikrobolometer
|
|
Spektralbereich
|
7,5–13 µm
|
|
Abstand
|
12 μm
|
|
Tageslichtkamera |
|
|---|---|
|
Integrierte Digitalkamera
|
640 × 480 Pixel
|
|
Digitalkamera, Bildfeld
|
73° × 61°, passt sich an das IR-Objektiv
an
|
|
Empfindlichkeit
|
Min. 10 Lux
|
|
Bilddarstellung |
|
|---|---|
|
Display
|
3-Zoll-LCD, 320 × 240 Pixel, hinterleuchtet
|
|
Automatischer Bereich
|
Automatisch, nicht auswählbar
|
|
Bilddarstellungsmodi |
|
|---|---|
|
Bildmodi
|
|
|
Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX)
|
Ja
|
|
Messung |
|
|---|---|
|
Temperaturbereich für Messobjekt
|
|
|
Genauigkeit
|
±4 °C (±7,2 °F) oder ±4 % bei Umgebungstemperaturen
von 10 bis 35 °C (50 bis 95 °F)
|
|
Messanalyse |
|
|---|---|
|
Messpunkt
|
1
|
|
Automatische Wärmeerkennung
|
Wärmeerkennungsmodus (die wärmsten 20%
der Aufnahme werden eingefärbt)
|
|
Isotherme
|
Ja
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
USB-Mikro-B
|
|
Kompatibilität |
|
|---|---|
|
Mit FLIR-Software kompatibel
|
FLIR Tools
|
|
Schnittstellen für Datenübertragung |
|
|---|---|
|
Schnittstellen
|
Aktualisierung über PC
|
|
Stromversorgung |
|
|---|---|
|
Akkutyp
|
Lithium-Ionen
|
|
Akkuspannung
|
3,6 V
|
|
Akkukapazität
|
2,6 Ah bei +20 °C bis –25 °C (68–77 °F)
|
|
Akkubetriebsdauer
|
Ca. 4 Stunden bei +25 °C Umgebungstemperatur
und normaler Verwendung
|
|
Ladesystem
|
Der Akku wird in der Kamera oder in einem
speziellen Ladegerät geladen.
|
|
Ladedauer
|
2,5 Stunden für 90%ige Aufladung, Ladestatusanzeige
über LEDs
|
|
Ladetemperatur
|
0–45 °C (32–113 °F)
|
|
Energiesparoptionen
|
Automatisches Abschalten und Energiesparmodus
|
|
Startzeit aus Energiesparmodus
|
10 Sekunden
|
|
Startzeit
|
30 Sekunden
|
|
Umgebungsbedingungen |
|
|---|---|
|
Betriebstemperaturbereich
|
|
|
Lagertemperaturbereich
|
–40°C bis +70°C (–40°F bis +158°F)
|
|
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung)
|
IEC 60068-2-30, 24 Stunden, 95 % relative
Luftfeuchtigkeit, 25–40 °C (77–104°F) / 2 Zyklen
|
|
Relative Luftfeuchte
|
95 % relative Luftfeuchtigkeit 25–40 °C
(77–104 °F)nicht kondensierend
|
|
EMV
|
|
|
Magnetfelder
|
EN 61000-4-8, Teststufe 5 für kontinuierliches
Feld (Prüfung der Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen
Frequenzen)
|
|
Gehäuseschutzart
|
IP 67 (IEC 60529)
|
|
Korrosion
|
ASTM B117, Salzspray, 5 % Kochsalzlösung
in 48 Stunden und bei +35 °C
|
|
Stoßfestigkeit
|
25 g, (IEC 60068-2-27)
|
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 g, (IEC 60068-2-6)
|
|
Sturzfestigkeit
|
2 m (6,6 ft)
|
|
Sicherheit (Stromversorgung)
|
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Physische Daten |
|
|---|---|
|
Kameragewicht einschließlich Akku
|
0,7 kg (1,54 lb)
|
|
Akkugewicht
|
0,119 kg (0,26 lb)
|
|
Kameraabmessungen (L × B × H)
|
250 mm × 105 mm × 90 mm (9,8 Zoll × 4,1 Zoll
× 3,5 Zoll)
|
|
Stativbefestigung
|
UNC ¼"-20
|
|
Material
|
|
|
Versandinformationen |
|
|---|---|
|
Inhalt
|
|
|
Verpackungsgewicht
|
|
|
Verpackungsgröße
|
|
|
EAN-13
|
4743254002050
|
|
UPC-12
|
845188011345
|
|
Herkunftsland
|
China
|