10.5.4.2 Επεξήγηση διαφορετικών τρόπων λειτουργίας κάμερας
10.5.4.2.1 Βασικός τρόπος λειτουργίας
O Βασικός τρόπος λειτουργίας είναι ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας της κάμερας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς
κατά την αρχική προσβολή της πυρκαγιάς με επιχείρηση διάσωσης και έλεγχο της φωτιάς. Η κάμερα πραγματοποιεί αυτόματα εναλλαγή
μεταξύ του εύρους υψηλής ευαισθησίας και του εύρους χαμηλής ευαισθησίας, ώστε να διατηρείται μια βέλτιστη υπέρυθρη εικόνα
και ταυτόχρονα μια ασφαλής και συνεπής χρωματογράφηση θερμότητας του πλάνου της πυρκαγιάς.
- Αυτόματο εύρος.
- Χρωματογράφηση θερμότητας: +150 έως +500 °C.
- Εύρος υψηλής ευαισθησίας: –20 έως +150°C.
- Εύρος χαμηλής ευαισθησίας: 0 έως +500 °C.
10.5.4.2.2 Τρόπος λειτουργίας πυρόσβεσης με ασπρόμαυρη απεικόνιση
Ο τρόπος λειτουργίας πυρόσβεσης με ασπρόμαυρη απεικόνιση είναι ένας τυποποιημένος τρόπος λειτουργίας πυρόσβεσης, που βασίζεται στο Βασικό τρόπο λειτουργίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για πολλούς σκοπούς κατά την αρχική πυροσβεστική επέμβαση, η οποία περιλαμβάνει επιχειρήσεις διάσωσης και έλεγχο της φωτιάς.
Έχει σχεδιαστεί ειδικά για πυροσβεστικές υπηρεσίες που δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία χρωματογράφησης θερμότητας.
Η κάμερα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ εύρους υψηλής ευαισθησίας και χαμηλής ευαισθησίας για τη διατήρηση της βέλτιστης υπέρυθρης
εικόνας.
- Αυτόματο εύρος.
- Εύρος υψηλής ευαισθησίας: –20 έως +150°C.
- Εύρος χαμηλής ευαισθησίας: 0 έως +500 °C.
10.5.4.2.3 Τρόπος λειτουργίας πυρκαγιάς
Ο τρόπος λειτουργίας πυρκαγιάς είναι παρόμοιος με το Βασικό τρόπο λειτουργίας, αλλά με σημείο εκκίνησης υψηλότερης θερμοκρασίας για τη χρωματογράφηση θερμότητας.
Είναι κατάλληλος για πλάνα πυρκαγιάς με υψηλότερες θερμοκρασίες φόντου, όπου υπάρχουν ήδη πολλές ακάλυπτες φλόγες και υψηλή
θερμοκρασία φόντου. Η κάμερα πραγματοποιεί αυτόματα εναλλαγή μεταξύ του εύρους υψηλής ευαισθησίας και του εύρους χαμηλής ευαισθησίας,
ώστε να διατηρείται μια βέλτιστη υπέρυθρη εικόνα και ταυτόχρονα μια ασφαλής και συνεπής χρωματογράφηση θερμότητας.
- Αυτόματο εύρος.
- Χρωματογράφηση θερμότητας: +250 έως +500 °C.
- Εύρος υψηλής ευαισθησίας: –20 έως +150°C.
- Εύρος χαμηλής ευαισθησίας: 0 έως +500 °C.
10.5.4.2.4 Τρόπος λειτουργίας έρευνας και διάσωσης
Ο τρόπος λειτουργίας έρευνας και διάσωσης έχει βελτιστοποιηθεί για τη διατήρηση της υψηλής αντίθεσης στην υπέρυθρη εικόνα κατά την αναζήτηση ανθρώπων σε ανοιχτούς
χώρους, κτίρια ή τόπους τροχαίου ατυχήματος.
- Μόνο εύρος υψηλής ευαισθησίας.
- Χρωματογράφηση θερμότητας: +100 έως +150°C.
- Εύρος υψηλής ευαισθησίας: –20 έως +150°C.
10.5.4.2.5 Τρόπος λειτουργίας ανίχνευσης θερμότητας
Ο τρόπος λειτουργίας ανίχνευσης θερμότητας έχει βελτιστοποιηθεί για αναζήτηση θερμών σημείων κατά την επανεξέταση ενός χώρου μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συνήθως,
διασφαλίζει ότι δεν έχουν μείνει κρυφές εστίες φωτιάς. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την
εύρεση θερμικών μοτίβων, π.χ. σημάδια ανθρώπινης παρουσίας σε καθίσματα αυτοκινήτου μετά από ατυχήματα, για να διασφαλιστεί
ότι έχουν βρεθεί όλα τα άτομα. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε νερό και ανοιχτούς χώρους.
- Μόνο εύρος υψηλής ευαισθησίας.
- Χρωματογράφηση θερμότητας: το 20% των υψηλότερων θερμοκρασιών στο χώρο.
- Εύρος υψηλής ευαισθησίας: –20 έως +150°C.
10.5.4.2.6 Λειτουργία ανίχνευσης ψυχρών σημείων
Η λειτουργία ανίχνευσης ψυχρών σημείων έχει βελτιστοποιηθεί για την αναζήτηση ψυχρών σημείων, συνήθως για την εύρεση ρευμάτων αέρα.
- Μόνο εύρος υψηλής ευαισθησίας.
- Χρωματογράφηση ψυχρών σημείων: το 20% των χαμηλότερων θερμοκρασιών στο χώρο.
- Εύρος υψηλής ευαισθησίας: –20 έως +150°C.
10.5.4.2.7 Λειτουργία ανάλυσης κτιρίων
Η λειτουργία ανάλυσης κτιρίων είναι κατάλληλη για την ανάλυση κτιρίων και την ανίχνευση ανωμαλιών που σχετίζονται με τα κτίρια. Η θερμική εικόνα μπορεί
να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις δομικές, μηχανολογικές, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και ενδείξεις
σχετικά με την κατάσταση ή το επίπεδο της υγρασίας και τη διείσδυση αέρα.
Σε αυτήν τη λειτουργία, η κάμερα χρησιμοποιεί μια παλέτα χρωμάτων σιδήρου για την εμφάνιση των διαφορετικών θερμοκρασιών,
όπου το μαύρο, το μπλε και το μοβ απεικονίζουν τις ψυχρότερες περιοχές, το κόκκινο, το πορτοκαλί και το κίτρινο απεικονίζουν
θερμοκρασίες μεσαίου εύρους, και το λευκό απεικονίζει τα θερμότερα σημεία. Η κλίμακα της θερμοκρασίας προσαρμόζεται αυτόματα
στο θερμικό περιεχόμενο της εικόνας.