11  Τεχνικά στοιχεία

11.1  Διαδικτυακός υπολογιστής οπτικού πεδίου

Επισκεφτείτε το σύνδεσμο http://support.flir.com και κάντε κλικ στη φωτογραφία της σειράς καμερών για τους πίνακες οπτικού πεδίου για όλους τους συνδυασμούς φακού–κάμερας.

11.2  Σημείωση σχετικά με τα τεχνικά στοιχεία

Η FLIR Systems διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των προδιαγραφών ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφτείτε το σύνδεσμο http://support.flir.com για τις τελευταίες αλλαγές.

11.3  Σημείωση σχετικά με τις αυθεντικές εκδόσεις

Η αυθεντική έκδοση της παρούσας δημοσίευσης είναι στα Αγγλικά. Σε περίπτωση τυχόν αποκλίσεων εξαιτίας μεταφραστικών σφαλμάτων,‎ υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές εφαρμόζονται πρώτα στα Αγγλικά.

11.4  FLIR K2

P/N: 73701-0101
Rev.: 30502

Γενική περιγραφή

Η FLIR K2 είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη κάμερα υπερύθρων σχεδιασμένη για λειτουργία σε υπερβολικά ακραίες συνθήκες. Η FLIR K2 διαθέτει μια έξυπνη διεπαφή σχεδιασμένη για εύκολο χειρισμό ακόμα και με γάντια.
Πλεονεκτήματα:
  • Ανθεκτική και αξιόπιστη: Η FLIR K2 είναι σχεδιασμένη ώστε να ανταποκρίνεται σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Αντέχει σε πτώση από ύψος 2 m (6,‎5 ft.)‎,‎ είναι ανθεκτική στο νερό σύμφωνα με την πιστοποίηση IP67 και είναι πλήρως λειτουργική σε θερμοκρασία έως και 55 °C (135 °F)‎ και λειτουργική σε θερμοκρασία έως +‎85 °C (+‎185 °F)‎ για 15 λεπτά,‎ σε θερμοκρασία +‎150 °C (+‎302 °F)‎ για 10 λεπτά και σε θερμοκρασία +‎260 °C (+‎500 °F)‎ για 3 λεπτά.
  • Πρωτοποριακή: Η FLIR K2 χρησιμοποιεί την κατοχυρωμένη τεχνολογία μας MSX,‎ στην οποία ένας αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας συνδυάζεται με έναν αισθητήρα οπτικής κάμερας,‎ ώστε να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες εικόνας σε πολλές συνθήκες χρήστη.
  • Εύκολος χειρισμός: Χρησιμοποιείται με ευκολία ακόμη και από επαγγελματίες που φοράνε γάντια. Χάρη σε μια έξυπνη και απλή διεπαφή χρήστη,‎ μπορείτε να επικεντρωθείτε στη δουλειά σας. Η FLIR K2 μπορεί να ελεγχθεί με ένα μόνο μεγάλο κουμπί στο πάνω μέρος της μονάδας.
Τυπικές εφαρμογές:
  • Ανίχνευση θερμότητας.
  • Έρευνα και διάσωση.
  • Τελική κατάσβεση.
  • Κάμερα οπισθοπορείας.
  • Κάμερα σάρωσης.
  • Πυρόσβεση.

Στοιχεία απεικόνισης και οπτικά δεδομένα

 
Ανάλυση υπέρυθρων (IR)‎
160 × 120 εικονοστοιχεία
Θερμική ευαισθησία/θορυβο-ισοδύναμη θερμοκρασιακή διαφορά (NETD)‎
< 100 mK @ +‎30°C (+‎86°F)‎
Οπτικό πεδίο (FOV)‎
47° × 35°
Βάθος πεδίου
0,‎1 m (0,‎33 ft.)‎,‎ άπειρο
Εστιακό μήκος
1,‎9 mm (0,‎075 in.)‎
Χωρική ανάλυση (IFOV)‎
6,‎22 mrad
Αριθμός F
1,‎1
Συχνότητα εικόνας
9 Hz
Εστίαση
Σταθερή

Στοιχεία ανιχνευτή

 
Τύπος ανιχνευτή
Συστοιχία εστιακού επιπέδου,‎ μη ψυχόμενο μικροβολόμετρο
Εύρος φάσματος
7,‎5–13 µm
Απόσταση
12 μm

Οπτική κάμερα

 
Ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα
640 × 480 εικονοστοιχεία
Ψηφιακή κάμερα,‎ οπτικό πεδίο (FOV)‎
73° × 61°,‎ προσαρμόζεται στο φακό IR
Ευαισθησία
Τουλάχιστον 10 lux

Παρουσίαση εικόνας

 
Οθόνη
Υγρών κρυστάλλων (LCD)‎ 3 in.,‎ 320 × 240 εικονοστοιχείων,‎ με οπισθοφωτισμό
Αυτόματο εύρος
Αυτόματο,‎ χωρίς δυνατότητα επιλογής

Τρόποι λειτουργίας παρουσίασης εικόνας

 
Τρόποι λειτουργίας εικόνας
  • Βασικός τρόπος λειτουργίας πυρόσβεσης (προεπιλογή)‎
  • Τρόπος λειτουργίας πυρόσβεσης με ασπρόμαυρη απεικόνιση
  • Τρόπος λειτουργίας πυρκαγιάς
  • Τρόπος λειτουργίας έρευνας και διάσωσης
  • Τρόπος λειτουργίας ανίχνευσης θερμότητας
  • Λειτουργία ανίχνευσης ψυχρών σημείων
  • Λειτουργία ανάλυσης κτιρίων
Πολυφασματική δυναμική απεικόνιση (MSX)‎
Ναι

Μέτρηση

 
Εύρος θερμοκρασίας αντικειμένου
  • –20°C έως +‎150°C (–4°F έως +‎302°F)‎
  • 0°C έως +‎500°C (+‎32°F έως +‎932°F)‎
Ακρίβεια
±4 °C (±7,‎2 °F)‎ ή ±4% για θερμοκρασίες περιβάλλοντος 10–35 °C (50–95 °F)‎

Ανάλυση μέτρησης

 
Σημειακός μετρητής
1
Αυτόματη ανίχνευση θερμού
Λειτουργία ανίχνευσης θερμότητας (το θερμότερο 20% της σκηνής χρωματίζεται)‎
Ισόθερμη
Ναι

USB

 
USB
USB Micro-B

Συμβατότητα

 
Συμβατότητα με το λογισμικό FLIR
FLIR Tools

Διασυνδέσεις επικοινωνίας δεδομένων

 
Διασυνδέσεις
Ενημέρωση από συσκευές PC

Σύστημα τροφοδοσίας

 
Τύπος μπαταρίας
Ιόντων λιθίου
Τάση μπαταρίας
3,‎6 V
Χωρητικότητα μπαταρίας
2,‎6 Ah στους 20–25 °C (68–77 °F)‎
Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας
Περίπου 4 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +‎25 °C (+‎77 °F)‎ και με τυπική χρήση
Σύστημα φόρτισης
Η μπαταρία φορτίζεται εντός της κάμερας ή σε συγκεκριμένο φορτιστή
Χρόνος φόρτισης
2,‎5 ώρες έως το 90% της χωρητικότητας,‎ η κατάσταση φόρτισης υποδεικνύεται από λυχνίες LED
Θερμοκρασία φόρτισης
0–45 °C (32–113 °F)‎
Διαχείριση ενέργειας
Αυτόματη απενεργοποίηση και λειτουργία κατάστασης αναμονής
Χρόνος εκκίνησης από κατάσταση αναμονής
10 δευτερόλεπτα
Χρόνος εκκίνησης
30 δευτερόλεπτα

Περιβαλλοντικά στοιχεία

 
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
  • –10 °C έως +‎55 °C (+‎14 °F έως +‎131 °F)‎: άπειρο
  • +‎85 °C (+‎185 °F)‎: 15 λεπτά
  • +‎150 °C (+‎302 °F)‎: 10 λεπτά
  • +‎260 °C (+‎500 °F)‎: 3 λεπτά
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης
–40°C έως +‎70°C (–40°F έως +‎158°F)‎
Υγρασία (λειτουργίας και αποθήκευσης)‎
IEC 60068-2-30,‎ 24 ώρες,‎ 95% σχετική υγρασία,‎ 25–40 °C (77–104 °F)‎,‎ 2 κύκλοι
Σχετική υγρασία
95% σχετική υγρασία,‎ 25–40 °C (77–104 °F)‎,‎ χωρίς συμπύκνωση
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)‎
  • EN 61000-6-2:2005 (ατρωσία)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (εκπομπή)‎
  • FCC 47 CFR Μέρος 15 B (εκπομπή)‎
Μαγνητικά πεδία
EN 61 000-4-8,‎ επίπεδο δοκιμής 5 για συνεχές πεδίο (βαρύ βιομηχανικό περιβάλλον)‎
Περίβλημα
IP 67 (IEC 60529)‎
Διάβρωση
ASTM B117,‎ σπρέι αλατιού,‎ 5% αλατούχο διάλυμα σε 48 ώρες και +‎35 °C
Κραδασμός
25 g (IEC 60068-2-27)‎
Δόνηση
2 g (IEC 60068-2-6)‎
Πτώση
2 m (6,‎6 ft.)‎
Ασφάλεια (τροφοδοτικό)‎
EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Φυσικά στοιχεία

 
Βάρος κάμερας,‎ με την μπαταρία
0,‎7 kg (1,‎54 lb)‎
Βάρος μπαταρίας
0,‎119 kg (0,‎26 lb)‎
Μέγεθος κάμερας (Μ × Π × Υ)‎
250 mm × 105 mm × 90 mm (9,‎8 in. × 4.1 in. × 3,‎5 in.)‎
Τοποθέτηση σε τρίποδο
UNC ¼″-20
Υλικό
  • PPSU
  • Ελαστικό σιλικόνης
  • Αλουμίνιο,‎ χυτό
  • Κράμα μαγνησίου ανθεκτικό στις φλόγες

Πληροφορίες αποστολής

 
Κατάλογος περιεχομένων
  • Κάμερα υπέρυθρων
  • Μπαταρίες (2 τμχ.)‎
  • Φορτιστής μπαταρίας
  • Περιαυχένιο κορδόνι
  • Τροφοδοτικό
  • Έντυπη τεκμηρίωση
  • Καλώδιο USB
  • CD-ROM τεκμηρίωσης χρήστη
Βάρος συσκευασίας
  • Συσκευασία 1 τμχ.: 2,‎06 kg
  • Συσκευασία 5 τμχ.: 11,‎2 kg
Μέγεθος συσκευασίας
  • Συσκευασία 1 τμχ.: 323 × 325 × 110 mm
  • Συσκευασία 5 τμχ.: 578 × 336 × 351 mm
EAN-13
4743254002050
UPC-12
845188011345
Χώρα προέλευσης
Κίνα
Προμήθειες και εξαρτήματα: