13  Limpieza de la cámara

13.1  Carcasa de la cámara,‎ cables y otros elementos

13.1.1  Líquidos

Utilice uno de los siguientes líquidos:
  • Agua tibia
  • Una solución detergente suave

13.1.2  Equipo

Un paño suave

13.1.3  Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Impregne el paño con el líquido.

Estruje el paño para eliminar el exceso de líquido.

Limpie la pieza con el paño.

13.2  Lente de infrarrojos

13.2.1  Líquidos

Utilice uno de los siguientes líquidos:
  • Un líquido comercial para la limpieza de lentes con más del 30% de alcohol isopropílico.
  • Alcohol etílico (C2H5OH)‎ con 96% de concentración.

13.2.2  Equipo

Paño de algodón

13.2.3  Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Impregne el paño de algodón con el líquido.

Estruje el paño de algodón para eliminar el exceso de líquido.

Limpie la lente una única vez y deseche el paño de algodón.