10.5.4.2 Explicación de los diferentes modos de la cámara
10.5.4.2.1 Módo básico
El modo básico es el modo predeterminado de la cámara. Es un modo polivalente útil en el combate inicial contra el fuego y
en operaciones de rescate y control de incendios. La cámara cambia automáticamente entre el rango de alta y baja sensibilidad
para proporcionar una imagen de infrarrojos óptima, al tiempo que se mantiene una colorización de calor segura y consistente.
- Rango automático.
- Colorización del calor: de +150 a +500 °C.
- Rango de alta sensibilidad: de –20 a +150 °C
- Rango de baja sensibilidad: de 0 a +500 °C.
10.5.4.2.2 Modo de lucha contra incendios en blanco y negro
El modo de lucha contra incendios en blanco y negro es un modo estándar desarrollado a partir del modo básico. Es un modo polivalente para su uso en la fase inicial de la intervención
contra incendios, que incluye operaciones de rescate de víctimas y control del incendio. Se ha diseñado específicamente para
los servicios de extinción de incendios que prefieran no utilizar la característica de colorización de calor.
La cámara cambia automáticamente entre el rango de alta y baja sensibilidad, para proporcionar una imagen de infrarrojos
óptima.
- Rango automático.
- Rango de alta sensibilidad: de –20 a +150 °C
- Rango de baja sensibilidad: de 0 a +500 °C.
10.5.4.2.3 Modo de incendio
El modo de incendio es similar al modo básico pero tiene un punto de inicio de temperatura más alto para la colorización del calor. Es válido
para escenas con incendios con temperaturas de fondo superiores, donde ya hay muchas llamas abiertas y una alta temperatura
de fondo. La cámara cambia automáticamente entre el rango de alta y baja sensibilidad para proporcionar una imagen de infrarrojos
óptima, al tiempo que se mantiene una colorización de calor segura y consistente.
- Rango automático.
- Colorización del calor: de +250 a +500 °C.
- Rango de alta sensibilidad: de –20 a +150 °C
- Rango de baja sensibilidad: de 0 a +500 °C.
10.5.4.2.4 Modo de búsqueda y rescate
El modo de búsqueda y rescate está optimizado para mantener un alto contraste en la imagen infrarroja durante la búsqueda de personas en paisajes, edificios
o accidentes de tráfico.
- Sólo con rango de alta sensibilidad.
- Colorización del calor: de +100 a +150 °C.
- Rango de alta sensibilidad: de –20 a +150 °C
10.5.4.2.5 Modo de detección de calor
El modo de detección de calor está optimizado para la búsqueda de puntos calientes en la revisión posterior a que se haya extinguido un incendio; normalmente
para asegurarse de que no queda ningún rescoldo. Este modo también se puede usar para detectar patrones de temperatura; por
ejemplo, en la búsqueda de evidencias sobre la ocupación de vehículos después de un accidente, para asegurarse de que se
han localizado todas las víctimas. Este modo también se puede usar para buscar a gente en paisajes abiertos o medios acuáticos.
- Sólo con rango de alta sensibilidad.
- Colorización del calor: la temperatura de la escena que está un 20% más caliente.
- Rango de alta sensibilidad: de –20 a +150 °C
10.5.4.2.6 Modo de detección de frío
El modo de detección de frío está optimizado para la búsqueda de puntos fríos; normalmente, para encontrar fugas y corrientes de aire.
- Sólo con rango de alta sensibilidad.
- Colorización del frío: la temperatura de la escena que está un 20% más frío.
- Rango de alta sensibilidad: de –20 a +150 °C
10.5.4.2.7 Modo de análisis de edificaciones
El modo de análisis de edificaciones es apto para analizar edificaciones y detectar anomalías relacionadas con la construcción. La imagen térmica puede proporcionar
información sobre la estructura, la carga mecánica o la instalación de fontanería o electricidad, y también puede mostrar
datos de humedad, condensación e infiltración de aire.
En este modo, la cámara usa una paleta de color de acero para mostrar las diferentes temperaturas en la que el negro, el
azul y el violeta representan las zonas más frías, seguidas del rojo, naranja y amarillo para la gama media, para acabar
finalmente con blanco en las zonas más calientes. La escala de temperatura se ajusta automáticamente al contenido térmico
de la imagen.