11  Datos técnicos

11.1  Calculadora de campo de visión en línea

Visitehttp://support.flir.com y haga clic en la foto de la serie de la cámara para acceder a las tablas de campo de visión para todas las combinaciones de lentes de cada cámara.

11.2  Nota acerca de los datos técnicos

FLIR Systems se reserva el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Consulte los cambios más recientes en http://support.flir.com.

11.3  Notas sobre las versiones acreditadas

La versión acreditada de esta publicación es en inglés. En caso de divergencias debido a errores de traducción,‎ prevalecerá la versión en inglés.
Los cambios de última hora siempre se implementan por primera vez en inglés.

11.4  FLIR K2

P/N: 73701-0101
Rev.: 30502

Descripción general

La FLIR K2 es una cámara de infrarrojos de la máxima robustez y fiabilidad,‎ diseñada para trabajar en unas condiciones extremadamente severas. La FLIR K2 cuenta con una intuitiva interfaz y un diseño que facilita su uso incluso con guantes.
Ventajas:
  • Robusta y fiable. La FLIR K2 se ha diseñado para satisfacer las condiciones de trabajo más exigentes. Puede resistir una caída de 2 m (6,‎5 pies)‎ sobre un suelo de cemento,‎ tiene un grado de impermeabilidad IP67 y es plenamente operativa hasta una temperatura de 85 °C (185 °F)‎ durante 10 minutos y 260 °C (+‎500 °F)‎ durante 3 minutos.
  • Innovadora. La FLIR K2 utiliza nuestra patentada tecnología MSX,‎ en la que se combina un sensor térmico con un sensor de cámara para mostrar información detallada de la imagen en múltiples situaciones.
  • Fácil de usar. Se puede utilizar fácilmente incluso con guantes de bombero. Su interfaz intuitiva y sencilla le permite centrarse en el trabajo. La FLIR K2 se puede controlar con solo el botón grande de la parte superior de la unidad.
Aplicaciones típicas:
  • Detección de calor.
  • Búsqueda y rescate.
  • Extinción de incendios.
  • Cámara de reserva.
  • Cámara de análisis.
  • Lucha contra incendios.

Datos de imagen y ópticos

 
Resolución de IR
160 × 120 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD
< 100 mK a +‎30 °C (+‎86 °F)‎
Campo de visión (FOV)‎
47 × 35°
Profundidad de campo
0,‎1 m (0,‎33 pies)‎,‎ infinito
Distancia focal
1,‎9 mm (0,‎075 pulg.)‎
Resolución espacial (IFOV)‎
6,‎22 mrad
Número F
1,‎1
Frecuencia de imagen
9 Hz
Enfoque
Fijo

Datos del detector

 
Tipo de detector
Matriz de plano focal,‎ microbolómetro no refrigerado
Rango espectral
7,‎5–13 µm
Paso
12 μm

Cámara visual

 
Cámara digital integrada
640 × 480 píxeles
Cámara digital,‎ FOV
73° × 61°,‎ se adapta a la lente de IR
Sensibilidad
Mínimo de 10 lux

Presentación de imagen

 
Pantalla
LCD de 3 pulg.,‎ 320 × 240 píxeles,‎ retroiluminada
Alcance automático
Automático,‎ no seleccionable

Modos de presentación de imagen

 
Modos de imagen
  • Modo de lucha contra incendios básico (predeterminado)‎
  • Modo de lucha contra incendios blanco y negro
  • Modo de incendio
  • Modo de búsqueda y rescate
  • Modo de detección de calor
  • Modo de detección de frío
  • Modo de análisis de edificaciones
Generación dinámica de imágenes multiespectrales (MSX)‎

Medición

 
Rango de temperatura de objetos
  • –20 °C a +‎150 °C (–4 °F a +‎302 °F)‎
  • 0 °C a +‎500 °C (+‎32 °F a +‎932 °F)‎
Precisión
±4 °C (±7,‎2 °F)‎ o ±4% para temperaturas ambiente de 10 a 35 °C (50 a 95 °F)‎

Análisis de la medición

 
Puntero de medida
1
Detección automática de cuerpo caliente
Modo de detección de calor (el 20% más caliente de la escena aparece coloreado)‎
Isoterma

USB

 
USB
USB Micro-B

Compatibilidad

 
Compatible con el software de FLIR
FLIR Tools

Interfaces de comunicación de datos

 
Interfaces
Actualización desde dispositivos PC

Modalidad de alimentación

 
Mediante batería
Ión litio
Voltaje de la batería
3,‎6 V
Capacidad de la batería
2,‎6 Ah a 20-25 °C (68-77 °F)‎
Autonomía de la batería
Aproximadamente 4 horas a +‎25 °C (+‎77 °F)‎ de temperatura ambiente y uso habitual
Sistema de carga
La batería se puede cargar dentro de la cámara o mediante cargador
Tiempo de carga
2,‎5 h para 90% de capacidad,‎ estado de carga indicado mediante diodos LED
Temperatura de carga
0–45 °C (32-113 °F)‎
Gestión de energía
Apagado automático y modo de suspensión
Tiempo de inicio desde modo de suspensión
10 segundos
Tiempo de inicio
30 segundos

Información ambiental

 
Rango de temperatura de funcionamiento
  • –10 °C a +‎55 °C (+‎14 °F a +‎131 °F)‎: infinito
  • +‎85 °C (+‎185 °F)‎: 15 minutos
  • +‎150 °C (+‎302 °F)‎: 10 minutos
  • +‎260 °C (+‎500 °F)‎: 3 minutos
Rango de temperatura de almacenamiento
–40 °C a +‎70 °C (–40 °F a +‎158 °F)‎
Humedad (funcionamiento y almacenamiento)‎
IEC 60068-2-30,‎ 24 horas,‎ 95% de humedad relativa,‎ 25–40 °C (77–104 °F)‎,‎ 2 ciclos
Humedad relativa
Humedad relativa del 95%,‎ +‎25 °C a -40 °C (77 °F a 104 °F)‎,‎ sin condensación
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (inmunidad)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emisión)‎
  • FCC 47 CFR Parte 15 B (emisión)‎
Campos magnéticos
EN 61 000-4-8,‎ prueba de nivel 5 para campo continuo (entorno industrial severo)‎
Encapsulado
IP 67 (IEC 60529)‎
Corrosión
ASTM B117,‎ pulverización salina,‎ solución salina al 5% en 48 horas a +‎35 °C
Impactos
25 g (IEC 60068-2-27)‎
Vibración
2 g (IEC 60068-2-6)‎
Caída vertical
2 m (6,‎6 pies)‎
Seguridad (fuente de alimentación)‎
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Datos físicos

 
Peso de la cámara con batería
0,‎7 kg (1,‎54 lb.)‎
Peso de la batería
0,‎119 kg (0,‎26 lb.)‎
Dimensiones (longitud × anchura × altura)‎
250 mm × 105 mm × 90 mm (9,‎8 pulg. × 4,‎1 pulg. × 3,‎5 pulg.)‎
Montaje en trípode
UNC ¼″-20
Material
  • PPSU
  • Goma siliconada
  • Aluminio,‎ fundido
  • Aleación de magnesio resistente a las llamas

Información de envío

 
Contenido
  • Cámara de infrarrojos
  • Batería (2)‎
  • Cargador de batería
  • Correa
  • Fuente de alimentación
  • Documentación impresa
  • Cable USB
  • CD-ROM de documentación del usuario
Embalaje,‎ peso
  • Paquete de 1 unidad: 2,‎06 kg
  • Paquete de 5 unidades: 11,‎2 kg
Embalaje,‎ dimensiones
  • Paquete de 1 unidad: 323 × 325 × 110 mm
  • Paquete de 5 unidades: 578 × 336 × 351 mm
EAN-13
4743254002050
UPC-12
845188011345
País de origen
China
Suministros y accesorios: