10  Käyttö

10.1  Akun lataaminen

10.1.1  Akun lataaminen FLIR‎-virtalähteen avulla

Toimi seuraavasti:

Kytke virtalähde pistorasiaan.

Kytke virtakaapeli kameran USB-liitäntään. Lisätietoja USB-liitännän käyttämisestä on kohdassa 10.3 Liittimen käyttäminen.

10.1.2  Akun lataaminen erillisen FLIR‎-akkulaturin avulla

Toimi seuraavasti:

Kytke erillinen akkulaturi pistorasiaan.

Irrota akku kamerasta.

Graphic

Aseta akku erilliseen akkulaturiin.

10.1.3  Akun lataaminen USB-kaapelin avulla

Toimi seuraavasti:

Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla. Lisätietoja USB-liitännän käyttämisestä on kohdassa 10.3 Liittimen käyttäminen.

10.2  Kameran käynnistäminen ja sammuttaminen

  • Käynnistä kamera painamalla virtapainiketta.
  • Siirrä kamera valmiustilaan pitämällä virtapainiketta painettuna yli 3 mutta alle 10 sekuntia. Kamera sammuu automaattisesti 6 tunnin kuluttua.
  • Sammuta kamera pitämällä virtapainiketta painettuna yli 10 sekuntia.

10.3  Liittimen käyttäminen

10.3.1  Menettelyohje

Toimi seuraavasti:

Avaa kameran päällä oleva kuminen kansi.

Graphic

Tartu metallirenkaaseen.

Graphic

Käännä rengasta noin 90 astetta vastapäivään.

Graphic

Vedä muovikansi ulos.

Graphic

10.4  Lämpötilayksikön vaihtaminen

10.4.1  Yleistä

Kamera näyttää lämpötilat - tai -yksikköinä. Lämpötilan yksikön voi vaihtaa liittimessä olevalla kytkimellä.

10.4.2  Menettelyohje

Toimi seuraavasti:

Lisätietoja lämpötilan yksikön vaihtokytkimen käyttämisestä on kohdassa 10.3 Liittimen käyttäminen.

Käännä lämpötilan yksikön kytkin haluttuun asentoon.

10.5  Asetusten muuttaminen (FLIR Tools‎)‎

10.5.1  Yleistä

Kun kytket kameran FLIR Tools -ohjelmistoon,‎ pääset käyttämään monia kameran asetuksia.
Kuljetuslaukku sisältää FLIR Tools -ohjelmiston latauskortin. Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla. Lisätietoja USB-liitännän käyttämisestä on kohdassa 10.3 Liittimen käyttäminen.

10.5.2  Yleiset asetukset-välilehti

10.5.2.1  Kuva

Graphic

10.5.2.2  Selitys

Laiteohjelmistotiedot: jos haluat tarkistaa,‎ onko kameraan saatavana uutta laiteohjelmistoversiota,‎ valitse Tarkista päivitykset ja seuraa näytön ohjeita.
Palauta tehdasasetukset: palauta kameraan tehdasasetukset valitsemalla Palauta.

10.5.3  Käyttöliittymä-välilehti

10.5.3.1  Kuva

Graphic

10.5.3.2  Selitys

Kameratilat: Tässä osiossa voit valita käytettävät kameratilat. Lisätietoja kameratiloista on osiossa 10.5.4.2 Eri kameratilojen kuvaukset.
Lisää mukautettu käynnistyskuva: Jos haluat kameran näyttävän käynnistyksen aikana itse valitsemasi kuvan,‎ valitse Browse ja valitse sitten haluamasi kuva. Toimintoa voi käyttää esimerkiksi paloaseman kameroiden erottelemiseen. Lisäämällä paloasemasi tunnuksen ja yksilöllisen tunnistenumeron tiedät aina,‎ mikä kamera on kyseessä.

10.5.4  Kameratilat

10.5.4.1  Yleistä

    FLIR Kx -sarjassa on seitsemän erilaista kameratilaa:
  1. Perustila.
  2. Mustavalkoinen tulipalotila.
  3. Tulipalotila
  4. Pelastustila.
  5. Lämmöntunnistustila.
  6. Kylmäntunnistustila.
  7. Rakennusanalyysitila.
Eri tilat sopivat erilaisiin palontorjuntatilanteisiin. Tilat eroavat toisistaan myös seuraavasti:
  • Tilat,‎ joiden kuvake on vihreä (13 luettelossa)‎: Kamera vaihtaa suuren herkkyyden (–20…+‎150 °C)‎ alueelta automaattisesti matalan herkkyyden (0…+‎500 °C)‎ alueelle,‎ kun se havaitsee kohteen,‎ jonka lämpötila on yli 150 °C ja joka kattaa yli 2 % kuvasta.
  • Tilat,‎ joiden kuvake on sininen (47 luettelossa)‎: Lämpötila-alue on lukittu suuren herkkyyden alueeksi (–20…+‎150 °C)‎. Tästä on hyötyä,‎ kun halutaan paras mahdollinen kuva kohteista,‎ joiden lämpötila on alle 150 °C,‎ vaikka kuva-alueella olisi myös kohteita,‎ joiden lämpötila on yli 150 °C.

10.5.4.2  Eri kameratilojen kuvaukset

10.5.4.2.1  Perustila
Graphic

Kuva 10.1  Perustila.

Perustila on kameran oletustila. Se on monikäyttöinen tila alkuvaiheen palontorjunta- ja pelastustyöhön ja tulenhallintatilanteisiin. Kamera tuottaa optimaalisen lämpökuvan vaihtamalla automaattisesti korkean ja matalan herkkyyden alueen välillä mutta takaa silti alueen turvallisen ja yhdenmukaisen värillisen lämpökuvan.
  • Automaattinen alue.
  • Lämpöväritys: +‎150…+‎500 °C.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.
  • Matalan herkkyyden alue: 0…+‎500 °C.
10.5.4.2.2  Mustavalkoinen tulipalotila
Graphic

Kuva 10.2  Mustavalkoinen tulipalotila.

Mustavalkoinen tulipalotila on standardisoitu tulipalotila,‎ joka pohjautuu perustilaan. Mustavalkoinen tulipalotila on monikäyttöinen tila alkuvaiheen palontorjunta- ja pelastustyöhön ja tulenhallintatilanteisiin. Tila on suunnattu erityisesti palokunnille,‎ jotka eivät halua käyttää värikoodaustoimintoa.
Kamera tuottaa optimaalisen lämpökuvan käyttämällä tarpeen mukaan automaattisesti korkean tai matalan herkkyyden aluetta.
  • Automaattinen alue.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.
  • Matalan herkkyyden alue: 0…+‎500 °C.
10.5.4.2.3  Tulipalotila
Graphic

Kuva 10.3  Tulipalotila

Tulipalotila muistuttaa perustilaa,‎ mutta värikoodauksen aloituslämpötila on korkeampi. Tulipalotila sopii palontorjuntatilanteisiin,‎ joissa tuli on levinnyt laajalle ja taustalämpötila on korkea. Kamera tuottaa optimaalisen lämpökuvan vaihtamalla automaattisesti korkean ja matalan herkkyyden alueen välillä mutta takaa silti alueen turvallisen ja yhdenmukaisen värillisen lämpökuvan.
  • Automaattinen alue.
  • Lämpöväritys: +‎250…+‎500 °C.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.
  • Matalan herkkyyden alue: 0…+‎500 °C.
10.5.4.2.4  Pelastustila
Graphic

Kuva 10.4  Pelastustila.

Pelastustila tuottaa suuren kontrastin lämpökuvan,‎ joka sopii erityisesti ihmisten etsimiseen katoamis- ja onnettomuustilanteissa.
  • Vain suuren herkkyyden alue.
  • Väriskaala: +‎100...+‎150 °C.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.
10.5.4.2.5  Lämmöntunnistustila
Graphic

Kuva 10.5  Lämmöntunnistustila.

Lämmöntunnistustila on optimoitu kuumien pisteiden etsimiseen,‎ kun tuli on jo sammunut ja tarkoitus on varmistaa,‎ että tuli ei ollut jäänyt kytemään. Tilaa voi käyttää myös lämpökuvioiden etsimiseen esimerkiksi onnettomuustilanteissa,‎ kun halutaan varmistaa kaikkien uhrien löytyminen. Tilaa voi käyttää myös ihmisten etsimiseen vedestä ja luonnosta.
  • Vain suuren herkkyyden alue.
  • Lämpöväritys: alueen kuumimmat 20 %.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.
10.5.4.2.6  Kylmäntunnistustila
Graphic

Kuva 10.6  Kylmäntunnistustila.

Kylmäntunnistustila on optimoitu kylmien pisteiden etsimiseen. Ne ovat tavallisesti ilmavirtoja ja vetoisia kohtia.
  • Vain suuren herkkyyden alue.
  • Lämpöväritys: alueen kylmimmät 20 %.
  • Suuren herkkyyden alue: –20...+‎150 °C.
10.5.4.2.7  Rakennusanalyysitila
Graphic

Kuva 10.7  Rakennusanalyysitila.

Rakennusanalyysitila soveltuu rakennusten arviointiin ja poikkeamien havaitsemiseen. Lämpökuvista saa tietoa rakenteesta,‎ mekaniikasta,‎ putkistoista ja sähköasennuksista,‎ mutta myös kosteudesta,‎ märkyydestä ja ilmavuodoista.
Tässä tilassa kamera esittää eri lämpötilat rautaväripaletin eri sävyinä niin,‎ että mustat,‎ siniset ja violetit alueet ovat kylmimpiä,‎ punaiset,‎ oranssit ja keltaiset keskilämpöisiä ja valkoiset kuumimpia. Lämpötila-asteikko mukautuu automaattisesti kuvattavan kohteen lämpötilaan sopivaksi.

10.6  Kameran päivittäminen

10.6.1  Yleistä

Päivittämällä FLIR-kameran saat käyttöösi uusien laiteohjelmistoversioiden parannukset. Kamera päivitetään FLIR Tools -ohjelmistolla. Katso lisätietoja kohdasta 10.5 Asetusten muuttaminen (FLIR Tools‎)‎.