11  Tekniset tiedot

11.1  Kuva-alueen verkkolaskuri

Voit tarkastella kaikkien linssi-kamerayhdistelmien kuva-aluetaulukoita napsauttamalla haluamasi kamerasarjan kuvaa osoitteessa http://support.flir.com.

11.2  Teknisiä tietoja koskeva huomautus

FLIR Systems pidättää itsellään oikeuden tehdä teknisiä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tarkista viimeisimmät muutokset osoitteesta http://support.flir.com.

11.3  Huomautus todistusvoimaisesta versiosta

Tämän julkaisun todistusvoimainen versio on englanninkielinen versio. Jos julkaisujen välillä on käännösvirheistä johtuvia eroja,‎ englanninkielinen versio katsotaan oikeaksi.
Mahdolliset muutokset tehdään ensin englanninkieliseen versioon.

11.4  FLIR K2

P/N: 73701-0101
Rev.: 30502

Yleiskuvaus

Vankat ja luotettavat FLIR K2 -lämpökamerat toimivat myös ääriolosuhteissa. FLIR K2 -kameran käyttö on intuitiivista ja helppoa jopa hansikas kädessä.
Edut:
  • Kestävä ja luotettava: FLIR K2 -kameraa voi käyttää vaativissakin olosuhteissa. Kamera kestää 2 metrin (6,‎5′)‎ pudotuksen ja on IP67-luokituksen mukaisesti vesitiivis. Kamera toimii jopa 55 °C:n (135 °F)‎ lämpötilassa tai 15 minuutin ajan jopa +‎85 °C:n (+‎185 °F)‎ lämpötilassa,‎ 10 minuutin ajan +‎150 °C:n (+‎302 °F)‎ lämpötilassa tai 3 minuutin ajan +‎260 °C:n (+‎500 °F)‎ lämpötilassa.
  • Innovatiivinen: FLIR K2 -kamerassa hyödynnetään patentoitua MSX-tekniikkaa,‎ joka tuottaa yksityiskohtaisia kuvatietoja useissa käyttötilanteissa yhdistämällä lämpöherkän kennon ja näkyvän valon kennon tuottamat kuvat.
  • Helppo käyttää myös hansikkailla. Intuitiivinen ja yksinkertainen käyttöliittymä ei häiritse työhön keskittymistä. FLIR K2 -kameran käyttäminen onnistuu yhdellä suurella painikkeella,‎ joka on laitteen yläosassa.
Tavanomaiset käyttökohteet:
  • Lämmön havaitseminen
  • Pelastus- ja etsintäoperaatiot
  • Loppusammutus
  • Varakamera
  • Skannaus
  • Palontorjunta

Kuva- ja optiset tiedot

 
IR-tarkkuus
160 × 120 pikseliä
Lämpöherkkyys/NETD
<100 mK @ +‎30 °C (+‎86 °F)‎
Kuva-alue
47° × 35°
Terävyysalue
0,‎1 m (0,‎33′)‎,‎ ääretön
Polttoväli
1,‎9 mm (0,‎075″)‎
Erotuskyky (IFOV)‎
6,‎22 mrad
F-luku
1,‎1
Kuvataajuus
9 Hz
Tarkennus
Kiinteä

Ilmaisimen tiedot

 
Ilmaisimen tyyppi
Ilmaisinmatriisi,‎ jäähdyttämätön mikrobolometri
Spektrialue
7,‎5–13 µm
Pikseliväli
12 μm

Tavallinen kamera

 
Sisäänrakennettu digitaalinen kamera
640 × 480 pikseliä
Digitaalikamera,‎ kuva-alue
73° × 61°,‎ mukautuu infrapunalinssiin
Herkkyys
Vähintään 10 lux

Kuvien näyttäminen

 
Näyttö
3 tuuman nestekidenäyttö,‎ 320 × 240 pikseliä,‎ taustavalaistu
Automaattinen alueen valinta
Automaattinen,‎ ei valittavissa

Kuvien tarkastelutilat

 
Kuvatilat
  • Basic-tulipalotila (oletus)‎
  • Mustavalkoinen tulipalotila
  • Tulipalotila
  • Etsintä- ja pelastustila
  • Lämmöntunnistustila
  • Kylmäntunnistustila
  • Rakennusanalyysitila
Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX)‎
Kyllä

Mittaus

 
Kohteen lämpötila-alue
  • –20 °C … +‎150 °C (–4 °F … +‎302 °F)‎
  • 0 °C … +‎500 °C (+‎32 °F … +‎932 °F)‎
Tarkkuus
±4 °C (±7,‎2 °F)‎ tai ±4 % ympäristön lämpötilan ollessa 10…35 °C (50…95 °F)‎

Mittausten analysointi

 
Pistemittari
1
Automaattinen kuuman alueen tunnistus
Lämmöntunnistustila (kuumin 20% alueesta näkyy värillisenä)‎
Isotermi
Kyllä

USB

 
USB
USB Micro-B

Yhteensopivuus

 
Yhteensopiva FLIR-ohjelmistojen kanssa
FLIR Tools

Tiedonsiirtoliitännät

 
Liitännät
Päivittäminen PC-tietokoneen avulla

Sähköjärjestelmä

 
Paristotyyppi
Litiumioni
Akkujännite
3,‎6 V
Akun kapasiteetti
2,‎6 Ah lämpötilassa 20…25 °C (68…77 °F)‎
Paristojen käyttöaika
Noin 4 tuntia +‎25 °C:n lämpötilassa ja tyypillisessä käytössä
Latausjärjestelmä
Akku ladataan kameran sisällä tai akulle tarkoitetussa laturissa
Latausaika
90 %:n kapasiteetti saavutetaan 2,‎5 tunnissa,‎ lataustilan ilmaisevat LED-merkkivalot
Latauslämpötila
0…45 °C (32…113 °F)‎
Virranhallinta
Automaattinen virrankatkaisu ja virransäästötila
Käynnistysaika virransäästötilasta
10 sekuntia
Käynnistymisaika
30 sekuntia

Ympäristötiedot

 
Käyttölämpötila
  • –10 °C … +‎55 °C (+‎14 °F … +‎131 °F)‎: ääretön
  • +‎85°C (+‎185°F)‎: 15 minuuttia
  • +‎150 °C (+‎302 °F)‎: 10 minuuttia
  • +‎260°C (+‎500°F)‎: 3 minuuttia
Varastointilämpötila
–40 °C … +‎70 °C (–40 °F … +‎158 °F)‎
Ilmankosteus (käyttö ja varastointi)‎
IEC 60068-2-30,‎ 24 tuntia,‎ suhteellinen kosteus 95 %,‎ 25…40 °C (77…104 °F)‎,‎ 2 jaksoa
Suhteellinen kosteus
95 %:n suhteellinen kosteus,‎ 25…40 °C (77…104 °F)‎,‎ ei-kondensoituva
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (sieto)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (säteily)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (säteily)‎
Magneettikentät
EN 61 000-4-8,‎ jatkuvan kentän testitaso 5 (ankara teollisuusympäristö)‎
Kotelointi
IP 67 (IEC 60529)‎
Korroosio
ASTM B117,‎ suolasuihke,‎ 5 %:n suolaliuos 48 tunnin aikana lämpötilassa +‎35 °C
Isku
25 g (IEC 60068-2-27)‎
Tärinä
2 g (IEC 60068-2-6)‎
Pudotus
2 m (6,‎6′)‎
Turvallisuus (virtalähde)‎
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Fyysiset tiedot

 
Kameran paino akku mukaan lukien
0,‎7 kg (1,‎54 lb)‎
Akun paino
0,‎119 kg (0,‎26 lb)‎
Kameran koko (p × l × k)‎
250 mm × 105 mm × 90 mm (9,‎8″ × 4,‎1″ × 3,‎5″)‎
Jalustan kiinnitys
UNC ¼″-20
Materiaali
  • PPSU
  • Silikonikumi
  • Alumiini,‎ valettu
  • Liekinkestävä magnesiumseos

Toimitustiedot

 
Pakkauksen sisältö
  • Lämpökamera
  • Akku (×2)‎
  • Akkulaturi
  • Sisäänkelautuvan vaijerin hihna
  • Virtalähde
  • Ohjeet ja muu materiaali
  • USB-kaapeli
  • Käyttöoppaat sisältävä CD-ROM-levy
Pakkauksen paino
  • 1-osainen paketti: 2,‎06 kg
  • 5-osainen paketti: 11,‎2 kg
Pakkauksen koko
  • 1-osainen paketti: 323 × 325 × 110 mm
  • 5-osainen paketti: 578 × 336 × 351 mm
EAN-13
4743254002050
UPC-12
845188011345
Alkuperämaa
Kiina
Tarvikkeet ja lisävarusteet: